MD6420C

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

技术规格

单位:
钻压 最大 41346 kg(最大 91152 lb) 最大 41346 kg(最大 91152 lb) Less
孔径 最长 311 mm(最长 12.25") 最长 311 mm(最长 12.25") Less
发动机 C32 ACERT C32 ACERT Less

操作环境

海拔高度 最长 4572 m(最长 15000') 最长 4572 m(最长 15000') Less
最高额定环境温度(标准) 125.0 ° F 52.0 ° C Less
最低额定环境温度(标准) 30.0 ° F -1.0 ° C Less
注意 可选装寒冷气候套件 可选装寒冷气候套件 Less

下推/提钻能力

回缩率 0-33.5 m/min(0-110'/min) 0-33.5 m/min(0-110'/min) Less
下推能力 最大 383 kN(最大 86000 lbf) 最大 383 kN(最大 86000 lbf) Less
提钻能力 最大 311 kN(最大 70000 lbf) 最大 311 kN(最大 70000 lbf) Less
钻孔推进率 0-33.5 m/min(0-110'/min) 0-33.5 m/min(0-110'/min) Less
头部行程(16 m/50' 钻塔) 720.0 " 18.29 m Less
头部行程(13 m/40' 钻塔) 600.0 " 15.24 m Less
头部行程(10 m/35' 钻塔) 480.0 " 12.19 m Less
缆绳类型 - 29 mm(1.125'') DYFORM 8 DYFORM 8 Less
钻头负载力 最大 41346 kg(最大 91152 lb) 最大 41346 kg(最大 91152 lb) Less

回转驱动系统

双电机扭矩 0-17313 N∙m(0-12769 lbf-ft) 0-17313 N∙m(0-12769 lbf-ft) Less
转速 0-137 rpm 0-137 rpm Less

驾驶室

温度控制 安装在车顶的空调/加热/加压装置 安装在车顶的空调/加热/加压装置 Less
驾驶室室内面积 52.22 ft2 4.85 m2 Less
驾驶室高度 84.5 " 2146.0 mm Less
位置 如果从后端面对后钻台,则位于钻塔的右侧 如果从后端面对后钻台,则位于钻塔的右侧 Less
车门数量 两(2)个,带有车窗(包括在上述项目中) 两(2)个,带有车窗(包括在上述项目中) Less
驾驶室窗数量 12 12 Less
其他 车窗雨刷器和冲洗器 车窗雨刷器和冲洗器 Less
类型 减震;双人,集成式 FOPS 认证 减震;双人,集成式 FOPS 认证 Less
车窗(装在橡胶套中的有色层压安全玻璃) 0.56 " 14.0 mm Less

底盘系统

制动器释放 自动 自动 Less
制动器 弹簧施压,液压释放 弹簧施压,液压释放 Less
前部 三点摆动式 三点摆动式 Less
每条履带最大驱动功率 290.0 hp 216.0 kW Less
每侧的支重轮数量 总计 16 个:(13 个)下部滚轮,(3 个)上部滚轮/托链轮 总计 16 个:(13 个)下部滚轮,(3 个)上部滚轮/托链轮 Less
履带调整方式 带润滑脂枪的液压装置 带润滑脂枪的液压装置 Less
履带驱动断开装置 标准(手动) 标准(手动) Less
最大行驶速度 1.41 mph 2.27 km/h Less
岩石护罩/链条护罩 标准全长护罩 标准全长护罩 Less
钻塔下坡能力 - CDH(驾驶室下坡) 25% 25% Less
钻塔下坡能力 - CUH(驾驶室上坡) 13% 13% Less

钻机工作台和钻台

工作台离地高度 57.0 " 1448.0 mm Less
组件 钻管装载导向滚轮 钻管装载导向滚轮 Less
组件 固定式后钻台 固定式后钻台 Less
组件 左后侧的回转闸门扶手(双门设计) 左后侧的回转闸门扶手(双门设计) Less
组件 后钻台钻头储物箱,带铝盖 后钻台钻头储物箱,带铝盖 Less
组件 液压观察舱口,带 LED 舱口观察聚光灯 液压观察舱口,带 LED 舱口观察聚光灯 Less

调平千斤顶

提升能力 - 每个 114877.0 lbf 511.0 kN Less
4 4 Less
履带板直径 - 非钻孔端 30.0 " 762.0 mm Less
履带板直径 – 钻孔端 36.0 " 914.0 mm Less
非钻孔端的冲程 60.0 " 152.0 cm Less
钻孔端的冲程 48.0 " 122.0 cm Less

附件、工具和处理设备

减震短节(DTH 应用) 螺纹 - API Reg. 140 mm(5.5") 螺纹 - API Reg. 140 mm(5.5") Less
顶部适配连接器 直径取决于钻管直径 直径取决于钻管直径 Less
顶部适配连接器 顶部螺纹 - API Reg. 140 mm(5.5") 顶部螺纹 - API Reg. 140 mm(5.5") Less
顶部适配连接器 底部螺纹 – 取决于钻管直径 底部螺纹 – 取决于钻管直径 Less
钻头短节(旋转式应用) 顶部螺纹 – 取决于钻管直径 顶部螺纹 – 取决于钻管直径 Less
钻头短节(旋转式应用) 底部螺纹 - API Reg. 168 mm(6.625") 底部螺纹 - API Reg. 168 mm(6.625") Less
钻头短节(旋转式应用) 滚轮式或两件式工作台套管,带有可更换衬套 滚轮式或两件式工作台套管,带有可更换衬套 Less
管架(钻塔内) 转盘,带有固定式控制箱和断路器板 转盘,带有固定式控制箱和断路器板 Less
16 m 配置 2 根 7.62 m(25')作为起动装置,4 根 7.62 m(25')位于转盘内 2 根 7.62 m(25')作为起动装置,4 根 7.62 m(25')位于转盘内 Less
16 m 配置 外径 - 194 mm(75/8")或 219 mm(85/8") 外径 - 194 mm(75/8")或 219 mm(85/8") Less
13 m 配置 12.19 m(40')起动装置,五根 12.19 m(40')位于转盘内 12.19 m(40')起动装置,五根 12.19 m(40')位于转盘内 Less
13 m 配置 外径 - 194 mm(75/8")或 219 mm(85/8") 外径 - 194 mm(75/8")或 219 mm(85/8") Less
10 m 配置 10.66 m(35')起动装置,5 根 10.66 m(35')位于转盘内 10.66 m(35')起动装置,5 根 10.66 m(35')位于转盘内 Less
10 m 配置 外径 - 194 mm(75/8")或 219 mm(85/8") 外径 - 194 mm(75/8")或 219 mm(85/8") Less
10 m 配置 钻机长度 - 10.67 m(35') 钻机长度 - 10.67 m(35') Less
绞盘系统 额定值 – 3629 kg(8000 lb),提升能力为 1588 kg(3500 lb) 额定值 – 3629 kg(8000 lb),提升能力为 1588 kg(3500 lb) Less
绞盘系统 缆绳尺寸 - 13 mm(0.5") 缆绳尺寸 - 13 mm(0.5") Less
钻管搬运 滑动钻台卡钳 滑动钻台卡钳 Less
钻管搬运 固定缆线钻管固定器或选装的液压安全臂/钻管固定器,在钻管固定器未闭合时激活钻机互锁 固定缆线钻管固定器或选装的液压安全臂/钻管固定器,在钻管固定器未闭合时激活钻机互锁 Less
钻管搬运 可手动拆卸或选装的液压钻头篮 可手动拆卸或选装的液压钻头篮 Less
钻管搬运 起吊钩环 - 钻管/钻头短节 起吊钩环 - 钻管/钻头短节 Less

压缩机(标准):提升阀进气口,固定排量

排气气流(海平面) 2000.0 ft3/min 56.6 m3/min Less
最大工作压力 100.0 psi 6.9 bar Less

压缩机(选装):1 型 - 蝶阀进气口,可从半排量调节到全排量

排气气流(海平面) 2600.0 ft3/min 73.56 m3/min Less
最大工作压力 100.0 psi 6.9 bar Less

10 米、13 米或 16 米钻塔配置

孔径 最长 311 mm(最长 12.25") 最长 311 mm(最长 12.25") Less
16 m/50' 钻塔 - 单程钻深 54.0 ' 16.46 m Less
16 m/50' 钻塔 - 多程 最长 46.9 m(最长 154') 最长 46.9 m(最长 154') Less
13 m/40' 钻塔 - 单程钻深 44.0 ' 13.4 m Less
13 m/40' 钻塔 - 多程 最长 74.4 m(最长 244') 最长 74.4 m(最长 244') Less
10 m/35' 钻塔 - 单程钻深 33.75 ' 10.29 m Less
10 m/35' 钻塔 - 多程 最长 63.4 m(最长 208') 最长 63.4 m(最长 208') Less
倾斜钻孔 30°(以 5° 为增量) 30°(以 5° 为增量) Less

压缩机(选装):2 型 - 提升阀进气口,固定排量

排气气流(海平面) 1500.0 ft3/min 42.5 m3/min Less
最大工作压力 10.3/24.1/34.4 bar(150/350/500 psi) 10.3/24.1/34.4 bar(150/350/500 psi) Less
高/低压力开关,钻头机油喷射系统 30.0 gal 114.0 L Less

主机架、甲板和走道

千斤顶、钻塔枢轴和钻台 整体焊接至主机架上 整体焊接至主机架上 Less
机器钻台 可从两侧攀登 可从两侧攀登 Less

发动机 – C32 ACERT*(标准)

型号 C32 ACERT C32 ACERT Less
额定功率 912.0 hp 680.0 kW Less
燃油箱 1514 L+,1703 L(400 gal+,450 gal) 1514 L+,1703 L(400 gal+,450 gal) Less
排放 * C32 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准 * C32 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准 Less

发动机 – C32 ACERT*(选装)

型号 C32 ACERT C32 ACERT Less
额定功率 1039.0 hp 775.0 kW Less
燃油箱 1514 L+,1703 L(400 gal+,450 gal) 1514 L+,1703 L(400 gal+,450 gal) Less
排放 * C32 ACERT 发动机符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准 * C32 ACERT 发动机符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准 Less

控制装置

手册 操作/维护手册和所有示意图都存储在钻头监视器中 操作/维护手册和所有示意图都存储在钻头监视器中 Less
显示屏 预装控制系统英语显示文本。 可由代理商更改为其他语言。 预装控制系统英语显示文本。 可由代理商更改为其他语言。 Less
组件 基本发动机停机计时器 基本发动机停机计时器 Less
组件 钻机性能和监控/诊断系统 钻机性能和监控/诊断系统 Less
组件 电子压缩机控制 电子压缩机控制 Less
电子控制: - 监控 - 诊断系统 - 监控 - 诊断系统 Less
组件 滤清器指示器 滤清器指示器 Less
组件 高/低行走速度选择互锁(仅在钻塔降下时处于高位) 高/低行走速度选择互锁(仅在钻塔降下时处于高位) Less
组件 HMI 触摸屏控制 HMI 触摸屏控制 Less
组件 钻塔锁指示灯 钻塔锁指示灯 Less
组件 ECM(电子控制模块)可快速、可靠地控制所有钻机功能 ECM(电子控制模块)可快速、可靠地控制所有钻机功能 Less
组件 泵驱动齿轮箱温度传感器 泵驱动齿轮箱温度传感器 Less
组件 旋转头数字转速计 旋转头数字转速计 Less
组件 行走互锁,机器外侧稳定性极限 行走互锁,机器外侧稳定性极限 Less
组件 行走互锁,孔中管 行走互锁,孔中管 Less
组件 行走互锁,在钻塔升起时锁定,或在钻塔降下时停车 行走互锁,在钻塔升起时锁定,或在钻塔降下时停车 Less
组件 千斤顶/行走互锁 千斤顶/行走互锁 Less
组件 驾驶室环境控制(空调、滤清器指示器、加热、风扇转速) 驾驶室环境控制(空调、滤清器指示器、加热、风扇转速) Less
组件 钻管定位器传感器 钻管定位器传感器 Less
组件 钻孔深度计 钻孔深度计 Less
组件 钻机功能互锁,钻塔在升起时锁定 钻机功能互锁,钻塔在升起时锁定 Less
组件 旋转扭矩控制装置 旋转扭矩控制装置 Less
组件 旋转头离开互锁,回转驱动装置离开转盘 旋转头离开互锁,回转驱动装置离开转盘 Less
组件 绞盘互锁 绞盘互锁 Less
组件 千斤顶压力传感器 千斤顶压力传感器 Less
组件 虚拟旋转头行程限位器 虚拟旋转头行程限位器 Less
组件 提供了用于地形接口的配线 提供了用于地形接口的配线 Less

基本机器

组件 燃油箱隔离阀 燃油箱隔离阀 Less
组件 带隔离阀和互锁的液压油箱 带隔离阀和互锁的液压油箱 Less
组件 防滑钻台和走道 防滑钻台和走道 Less
组件 3217 L(850 gal)燃油(两个油箱安装在发动机/压缩机下方),可手动和远程加注 3217 L(850 gal)燃油(两个油箱安装在发动机/压缩机下方),可手动和远程加注 Less
组件 带踢脚板的螺栓固定式扶手 带踢脚板的螺栓固定式扶手 Less
组件 Cat® 免维护蓄电池 Cat® 免维护蓄电池 Less
组件 滑动抽屉型不锈钢蓄电池箱 滑动抽屉型不锈钢蓄电池箱 Less
组件 远程跨接起动端子 远程跨接起动端子 Less
组件 牵引吊钩(前端) 牵引吊钩(前端) Less
组件 吊耳(用于不带钻塔的基本机器) 吊耳(用于不带钻塔的基本机器) Less
组件 钻机周围的 360 度走道 钻机周围的 360 度走道 Less
组件 上摆式上下阶梯 上摆式上下阶梯 Less
组件 自闭闸门 自闭闸门 Less
组件 两级钻塔提升油缸 两级钻塔提升油缸 Less
组件 四面的固定式防尘罩 四面的固定式防尘罩 Less

必装工装 - 动力传动系


必装工装 - 钻塔


必装工装 - 底盘系统


必装工装 - 操作环境


必选工装 – 作业台


必装工装 - 冷却


必装工装 - 抑尘


必装工装 - 登梯


选装工装

选装工装可能有所不同。 有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。


MD6420C 标配设备

动力传动系
  • Cat C32 ACERT 发动机,Tier 2/Stage II 等效排放标准,1800 rpm
  • 涡轮和排气歧管盖
  • 发动机防火机架
  • 发动机和液压驱动装置隔离板
  • 排气管衬垫

钻塔
  • 高达 311 mm(121/4")的孔径
  • 高达 383 kN(86000 lbf)的额定容量
  • 单缸下拉/提升系统
  • 双电机回转驱动
  • 0-137 rpm,0-17 313 N·m(0-12769 lbf-ft)最大扭矩
  • 高达 30 度的倾斜钻孔
  • 驾驶室内钻塔锁和指示灯
  • 自动钢绳张紧系统
  • 液压驱动的卸管卡钳(HOBO)
  • 剪切螺栓钻台卡钳盖
  • 带快速更换式铰链防尘密封圈的防尘罩
  • 远程螺纹润滑系统
  • 钻塔系索安装板

操作环境
  • 减振、隔音的驾驶室
  • 超大的双人 FOPS
  • Cat 空气悬浮操作员座椅
  • 教练座椅
  • 操作员控制台:由不锈钢面板分割
  • 用于钻孔、运输、调平和辅助功能的电动控制装置
  • 内部顶灯
  • 仪表板灯
  • 两(2)个重负荷闩锁式铰链门
  • 十二(12)个车窗
  • 完整的前钻机车窗
  • 带有保护壳的顶窗
  • 挡风玻璃雨刷器,清洗液箱套件
  • 安装在车顶的液压驱动型空调/加热/加压装置
  • 驾驶室扶梯、车顶平台和栏杆
  • 电动喇叭
  • 坡度指示器
  • 带扬声器的 CD 立体声套件
  • 24V 到 12V 变压器
  • 控制系统显示文本可由英语更改为其他语言
  • 电子控制模块(ECM,Electronic Control Module)
  • HMI 触摸屏控制
  • 钻机性能监控和诊断系统
  • 钻孔深度计
  • 虚拟旋转头行程限位器
  • 千斤顶/行走互锁
  • 行走互锁,孔中管
  • 行走互锁:在钻塔升起时锁定,或在钻塔降下时停车
  • 钻塔锁指示灯
  • 行走速度选择互锁:仅在钻塔降下时处于高位
  • 行走互锁:机器外侧稳定性极限
  • 钻机功能互锁:钻塔在升起时锁定
  • 旋转头离开互锁:回转驱动装置离开转盘
  • 绞盘互锁
  • 钻管定位器传感器
  • 千斤顶压力传感器
  • 旋转头 RPM 数字仪表
  • 旋转扭矩控制装置
  • 电子压缩机控制
  • 滤清器指示器
  • 泵驱动齿轮箱温度传感器
  • 基本发动机停机计时器
  • 驾驶室环境控制:空调、滤清器指示器、加热、风扇转速
  • 用于地形接口的配线

安全装置
  • 空气软管安全套管(绞线套)
  • 铰链式保护笼:用于钻机观察窗
  • 带锁止装置的蓄电池和起动器断开装置
  • 八(8)个发动机停机按钮
  • 行走警报
  • 频闪灯位于:- 驾驶室和钻机左前方 - 净空灯,钻塔冠部
  • 用于夜间钻孔的二十(20)盏灯
  • 两(2)个闭合回路摄像头(前部和左侧),带有安装在驾驶室内的监视器

冷却
  • 停机开关,冷却液液位低
  • 冷却器变速风扇,ECM

机架
  • 四(4)个调平千斤顶:- 两(2)个 121.9 cm(48"),后部 - 两(2)个 152.4 cm(60"),前部
  • 前端牵引钩
  • 吊耳,用于不带钻塔的基本机器
  • 两级钻塔提升油缸
  • 钻机周围的 360 度走道
  • 防滑钻台和走道
  • 带踢脚板的螺栓固定式扶手
  • 上摆式上下阶梯
  • 自闭闸门
  • 固定式后部钻台
  • 液压观察舱口,带 LED 舱口观察聚光灯
  • 四面的固定式防尘罩
  • 后钻台钻头储物箱,带铝盖
  • 钻管装载导向滚轮
  • 左后侧的回转门式扶手,双门
  • 燃油箱:- 两(2)个,安装在钻台下方 - 3217 L(850 gal)燃油 - 手动和远程加注 - 隔离阀
  • 带隔离阀和互锁的液压油箱
  • Cat 免维护蓄电池
  • 不锈钢蓄电池箱,滑动式抽屉
  • Cat 远程跨接起动端子

其他标准设备
  • 标准 Caterpillar 颜色
  • 泡沫注入接头
  • 液压泵和电机之间的环路滤清器
  • 液压回油过滤器
  • 集中式自动润滑系统
  • 推进器行驶滑轮润滑油供应系统
  • 液压压力测试点