MD6540C

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

技术规格

单位:
钻压 最大 53845 kg(最大 118719 lb) 最大 53845 kg(最大 118719 lb) Less
孔径 229-406 mm(9-16") 229-406 mm(9-16") Less
发动机 Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD Less

工作温度

最低额定环境温度(标准) 30.0 ° F -1.0 ° C Less
最高额定环境温度(标准) 125.0 ° F 52.0 ° C Less

回转驱动系统

双马达高速/低扭矩旋转头 0-17219 N·m(0-12700 lbf) 0-17219 N·m(0-12700 lbf) Less
转速 0-150 rpm 0-150 rpm Less
双马达高速/低扭矩旋转头 20880 N·m(0-15400 lbf) 20880 N·m(0-15400 lbf) Less
转速 0-124 rpm 0-124 rpm Less

驾驶室

组件 24V 到 12V 变压器 24V 到 12V 变压器 Less
组件 用于钻孔、运输、调平和辅助功能的电气控制装置 用于钻孔、运输、调平和辅助功能的电气控制装置 Less
组件 HMI 触摸屏控制 HMI 触摸屏控制 Less
组件 教练座椅 教练座椅 Less
组件 电动喇叭 电动喇叭 Less
组件 完整的前钻机车窗 完整的前钻机车窗 Less
组件 重负荷门闩 重负荷门闩 Less
组件 液压驱动的顶装空调/加热/加压装置 液压驱动的顶装空调/加热/加压装置 Less
组件 驾驶室扶梯、车顶平台和栏杆 驾驶室扶梯、车顶平台和栏杆 Less
组件 带有保护壳的顶窗 带有保护壳的顶窗 Less
组件 带橡胶减震座、隔音的双人超大 FOPS 驾驶室 带橡胶减震座、隔音的双人超大 FOPS 驾驶室 Less
组件 坡度指示器 坡度指示器 Less
组件 分置式操作员控制台,带有不锈钢面板和背光仪表 分置式操作员控制台,带有不锈钢面板和背光仪表 Less
组件 十二(12)个车窗 十二(12)个车窗 Less
组件 两(2)个外开式铰接门,带有重负荷门锁系统 两(2)个外开式铰接门,带有重负荷门锁系统 Less
组件 挡风玻璃雨刷器和清洗液箱套件 挡风玻璃雨刷器和清洗液箱套件 Less
组件 内部顶棚灯 内部顶棚灯 Less
组件 每个面板上的仪表板灯 每个面板上的仪表板灯 Less
组件 Cat 操作员座椅,配备惯性卷筒式座椅安全带、机械悬浮功能,或选装座椅,配备安全带、加热、通风和空气悬浮功能 Cat 操作员座椅,配备惯性卷筒式座椅安全带、机械悬浮功能,或选装座椅,配备安全带、加热、通风和空气悬浮功能 Less

底盘系统

类型 配有全长岩石护罩、行驶距离计、900 mm(35")三抓地齿和自动张紧装置的 Cat 374F 底盘系统。 配有全长岩石护罩、行驶距离计、900 mm(35")三抓地齿和自动张紧装置的 Cat 374F 底盘系统。 Less
每侧的支重轮数量 11 11 Less
岩石护罩/链条护罩 标准全长护罩 标准全长护罩 Less
每条履带最大驱动功率 403.0 hp 300.5 kW Less
制动器 弹簧施压,液压释放 弹簧施压,液压释放 Less
制动器释放 自动 自动 Less
最大行驶速度 1.2 mph 1.93 km/h Less
爬坡能力 51% 51% Less
前部 三点摆动式 三点摆动式 Less
履带调整方式 自动履带张紧系统 自动履带张紧系统 Less
履带驱动断开装置 标准(手动) 标准(手动) Less

钻机工作台和钻台

工作台离地高度 5.87 ' 1.79 m Less
组件 钻管装载导向滚轮 钻管装载导向滚轮 Less
组件 固定式后钻台 固定式后钻台 Less
组件 左后侧的回转闸门扶手(双门设计) 左后侧的回转闸门扶手(双门设计) Less
组件 后钻台钻头储物箱,带铰链式铝盖 后钻台钻头储物箱,带铰链式铝盖 Less
组件 液压观察舱口,带舱口观察聚光灯 液压观察舱口,带舱口观察聚光灯 Less

调平千斤顶

提升能力 - 每个 150670.0 lbf 68344.0 kgf Less
组件 四个调平千斤顶通过 7°工作台角度提供钻孔稳定性 四个调平千斤顶通过 7°工作台角度提供钻孔稳定性 Less

压缩机(标准)

类型 蝶阀进气口,螺旋阀控制 蝶阀进气口,螺旋阀控制 Less
排气气流(海平面) 3600.0 ft3/min 101.9 m3/min Less
最大工作压力 100.0 psi 6.9 bar Less

下推/提钻能力

下推能力 最大 489 kN(最大 110000 lbf) 最大 489 kN(最大 110000 lbf) Less
提钻能力 最大 382 kN(最大 86000 lbf) 最大 382 kN(最大 86000 lbf) Less
钻孔推进率 0-33.5 m/min(0-110'/min) 0-33.5 m/min(0-110'/min) Less
回缩率 0-33.5 m/min(0-110'/min) 0-33.5 m/min(0-110'/min) Less
头部行程(16 m/52.5' 钻塔) 720.0 " 18.29 m Less
头部行程(20 m/65.6' 钻塔) 866.0 " 21.9 m Less

主机架、甲板和走道

千斤顶、钻塔枢轴和钻台 整体焊接至主机架上 整体焊接至主机架上 Less
机器钻台 可从两侧攀登 可从两侧攀登 Less
标准 包括基本主机架和钻台功能,以及通向主钻台驾驶室区域的固定式登梯(位于机架右侧) 包括基本主机架和钻台功能,以及通向主钻台驾驶室区域的固定式登梯(位于机架右侧) Less
超级 包括基本主机架和钻台功能,以及通向主钻台驾驶室区域的层叠式自动调平登梯(位于机架右侧)与位于地面和钻台上的开关式走道照明灯:– 包括(2)盏照明灯 – 包括 ECM 控制装置行驶互锁(如果扶梯处于放下状态) 包括基本主机架和钻台功能,以及通向主钻台驾驶室区域的层叠式自动调平登梯(位于机架右侧)与位于地面和钻台上的开关式走道照明灯:– 包括(2)盏照明灯 – 包括 ECM 控制装置行驶互锁(如果扶梯处于放下状态) Less

附件、工具和处理设备

旋转式钎杆 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 219 mm(8 5⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 219 mm(8 5⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
带减震短节的旋转式钎杆 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 219 mm(8 5⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 219 mm(8 5⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
旋转式钎杆 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 235 mm(9 1⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 235 mm(9 1⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
带减震短节的旋转式钎杆 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 235 mm(9 1⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 235 mm(9 1⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
旋转式钎杆 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 273 mm(10 3⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 273 mm(10 3⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
带减震短节的旋转式钎杆 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 273 mm(10 3⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 16 m/52.5' 钻塔上的 273 mm(10 3⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
旋转式钎杆 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 219 mm(8 5⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 219 mm(8 5⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
带减震短节的旋转式钎杆 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 219 mm(8 5⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 219 mm(8 5⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
旋转式钎杆 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 235 mm(9 1⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 235 mm(9 1⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
带减震短节的旋转式钎杆 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 235 mm(9 1⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 235 mm(9 1⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
旋转式钎杆 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 273 mm(10 3⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 273 mm(10 3⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、顶部短节、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
带减震短节的旋转式钎杆 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 273 mm(10 3⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 273 mm(10 3⁄4")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less
带减震短节的旋转式钎杆 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 339 mm(13 3⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 旋转套件用于 20 m/65.6' 钻塔上的 339 mm(13 3⁄8")直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、带适配器的减震短节 [总计]、钻台卡钳、提升塞、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片和钻头短节 Less

发动机

型号 C3512 HD* C3512 HD* Less
额定功率 1283.0 hp 957.0 kW Less
燃油箱(标配两个油箱) 869.0 gal 3289.0 L Less
注意 * C3512 HD 发动机符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准 * C3512 HD 发动机符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准 Less

控制装置

手册 存放在控制系统中的所有手册,包括维修手册、操作手册和原理图 存放在控制系统中的所有手册,包括维修手册、操作手册和原理图 Less
组件 发动机停机顺序 发动机停机顺序 Less
组件 钻机性能和监控/诊断系统 钻机性能和监控/诊断系统 Less
组件 电-气动压缩机控制系统 电-气动压缩机控制系统 Less
组件 滤清器指示灯(空气、液压和压缩机)、部件状态指示灯、机油、燃油和水位指示灯 滤清器指示灯(空气、液压和压缩机)、部件状态指示灯、机油、燃油和水位指示灯 Less
组件 高/低行走速度选择互锁(仅在钻塔降下时处于高位) 高/低行走速度选择互锁(仅在钻塔降下时处于高位) Less
组件 钻塔锁指示灯 钻塔锁指示灯 Less
组件 电子控制装置能够快速、可靠地控制所有钻机功能 电子控制装置能够快速、可靠地控制所有钻机功能 Less
组件 ECM 比例式风扇转速控制系统 ECM 比例式风扇转速控制系统 Less
组件 泵驱动齿轮箱温度传感器 泵驱动齿轮箱温度传感器 Less
组件 旋转头数字转速计 旋转头数字转速计 Less
组件 行走互锁,机器外侧稳定性极限 行走互锁,机器外侧稳定性极限 Less
组件 行走互锁,孔中管 行走互锁,孔中管 Less
组件 行走互锁,在钻塔升起时锁定,或在钻塔降下时停车 行走互锁,在钻塔升起时锁定,或在钻塔降下时停车 Less
组件 千斤顶/行走互锁 千斤顶/行走互锁 Less
组件 驾驶室环境控制(空调、滤清器、加热、风扇转速) 驾驶室环境控制(空调、滤清器、加热、风扇转速) Less
组件 钻管定位器传感器 钻管定位器传感器 Less
组件 钻孔深度计 钻孔深度计 Less
组件 钻机功能互锁,转盘处于负载位置 钻机功能互锁,转盘处于负载位置 Less
组件 钻机功能互锁,转盘未停止 钻机功能互锁,转盘未停止 Less
组件 钻机功能互锁,钻塔在升起时锁定 钻机功能互锁,钻塔在升起时锁定 Less
组件 钻机功能互锁,钻杆固定器未关闭 钻机功能互锁,钻杆固定器未关闭 Less
组件 旋转扭矩控制装置 旋转扭矩控制装置 Less
组件 旋转头离开互锁,回转驱动装置离开转盘 旋转头离开互锁,回转驱动装置离开转盘 Less
组件 绞盘未停止 – 行驶互锁 绞盘未停止 – 行驶互锁 Less
组件 千斤顶压力传感器 千斤顶压力传感器 Less
组件 虚拟旋转头行程限位器 虚拟旋转头行程限位器 Less

基本机器

标准 包括基本主机架和钻台功能,以及通向主钻台驾驶室区域的固定式登梯(位于机架右侧) 包括基本主机架和钻台功能,以及通向主钻台驾驶室区域的固定式登梯(位于机架右侧) Less
超级 包括基本主机架和钻台功能,以及通向主钻台驾驶室区域的层叠式自动调平登梯(位于机架右侧)与位于地面和钻台上的开关式走道照明灯:– 包括(2)盏照明灯 – 包括 ECM 控制装置行驶互锁(如果扶梯处于放下状态) 包括基本主机架和钻台功能,以及通向主钻台驾驶室区域的层叠式自动调平登梯(位于机架右侧)与位于地面和钻台上的开关式走道照明灯:– 包括(2)盏照明灯 – 包括 ECM 控制装置行驶互锁(如果扶梯处于放下状态) Less
组件 排气系统和涡轮管路的热保护 排气系统和涡轮管路的热保护 Less
组件 带发动机罩的发动机机架 带发动机罩的发动机机架 Less
组件 发动机和液压驱动装置之间的护罩 发动机和液压驱动装置之间的护罩 Less
组件 用单向阀分隔的燃油箱 用单向阀分隔的燃油箱 Less
组件 带隔离阀和互锁的液压油箱 带隔离阀和互锁的液压油箱 Less
组件 防滑钻台和走道 防滑钻台和走道 Less
组件 3289 L(869 gal)燃油,[2 个油箱安装在动力传动系下方] 3289 L(869 gal)燃油,[2 个油箱安装在动力传动系下方] Less
组件 带踢脚板的螺栓固定式扶手 带踢脚板的螺栓固定式扶手 Less
组件 Cat 免维护蓄电池 Cat 免维护蓄电池 Less
组件 滑动抽屉型不锈钢蓄电池箱 滑动抽屉型不锈钢蓄电池箱 Less
组件 重负荷牵引挂钩(前端) 重负荷牵引挂钩(前端) Less
组件 吊耳 吊耳 Less
组件 钻管装载导向滚轮 钻管装载导向滚轮 Less
组件 固定式后钻台 固定式后钻台 Less
组件 左后侧的回转门式扶手,允许装载/卸载钻台 左后侧的回转门式扶手,允许装载/卸载钻台 Less
组件 后钻台钻头储物箱 后钻台钻头储物箱 Less
组件 钻机周围的 360 度走道 钻机周围的 360 度走道 Less
组件 上摆式缆绳阶梯,从钻机各角落进入 上摆式缆绳阶梯,从钻机各角落进入 Less
组件 弹簧施压式自关门 弹簧施压式自关门 Less
组件 钻机前部的垂直钻塔底座 钻机前部的垂直钻塔底座 Less
组件 四面固定式防尘罩 四面固定式防尘罩 Less
组件 压力冲洗器安装架,燃油箱和水箱中带端口,用于喷水器 DPO 压力冲洗器安装架,燃油箱和水箱中带端口,用于喷水器 DPO Less
组件 四(4)个 Cat 免维护蓄电池 四(4)个 Cat 免维护蓄电池 Less
组件 液压观察舱口,带舱口观察聚光灯 液压观察舱口,带舱口观察聚光灯 Less

基本规格

孔径范围 229-406 mm(9-16") 229-406 mm(9-16") Less
孔深范围 – 16 m/52.5' 钻塔:单程 53.0 ' 16.15 m Less
孔深范围 – 16 m/52.5' 钻塔:多程 最长 84.73 m(最长 278') 最长 84.73 m(最长 278') Less
孔深范围 – 20 m/65.6' 钻塔:单程 65.0 ' 19.86 m Less
孔深范围 – 20 m/65.6' 钻塔:多程 最大 56.4 m(最大 185') 最大 56.4 m(最大 185') Less
发动机型号 Cat® 3512C HD,1800 rpm Cat® 3512C HD,1800 rpm Less
排放 美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准 美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准 Less
额定功率 1283.0 hp 957.0 kW Less
压缩机 101.9 m3/min @ 6.9 bar,1800 rpm(3600 ft3/min @ 100 psi,1800 rpm) 101.9 m3/min @ 6.9 bar,1800 rpm(3600 ft3/min @ 100 psi,1800 rpm) Less
倾斜钻孔 30°(以 5°为增量) 30°(以 5°为增量) Less
钻压 118719.0 lb 53845.0 kg Less

钻塔 16 或 20 m(52.5' 或 65.6')

组件 孔径最大 406 mm(16") 孔径最大 406 mm(16") Less
组件 高达 489 kN(110000 lbf)额定能力的单缸下拉/提升系统 高达 489 kN(110000 lbf)额定能力的单缸下拉/提升系统 Less
组件 工装包中提供旋转头齿轮箱、电机选择 工装包中提供旋转头齿轮箱、电机选择 Less
组件 带快速更换式铰链防尘密封圈的防尘罩 带快速更换式铰链防尘密封圈的防尘罩 Less
组件 驾驶室中的 30 度倾斜钻孔功能(以 5° 为增量钻孔)和钻塔锁以及指示器 [对于 406 mm(16")的孔,最大 25 度] 驾驶室中的 30 度倾斜钻孔功能(以 5° 为增量钻孔)和钻塔锁以及指示器 [对于 406 mm(16")的孔,最大 25 度] Less
组件 自动缆线张紧系统(连接在下拉侧) 自动缆线张紧系统(连接在下拉侧) Less
组件 滑动钻台卡钳,液压铲叉 滑动钻台卡钳,液压铲叉 Less
组件 HOBO(液压驱动的卸管卡钳) HOBO(液压驱动的卸管卡钳) Less
组件 钻塔系索安装板 钻塔系索安装板 Less
组件 滑轮/送绳护罩 滑轮/送绳护罩 Less
组件 从驾驶室操作的远程钻管螺纹润滑系统 从驾驶室操作的远程钻管螺纹润滑系统 Less
组件 缆线钻管固定器 缆线钻管固定器 Less
组件 绞盘 5443 kg(12,000 lb)提升能力 绞盘 5443 kg(12,000 lb)提升能力 Less
组件 钻管定位器 钻管定位器 Less
组件 滚轮钻台套管 滚轮钻台套管 Less
组件 钻塔上下扶梯和地板格栅 钻塔上下扶梯和地板格栅 Less

钻塔转盘

管架(钻塔内部):带有固定式控制箱和断路器板的转盘 16 m/52.5' 钻塔、5 × 13.7 m(45')钻管转盘:– 钻管直径 219 mm(8 5⁄8")– 总计孔深 84.73 m(278') 16 m/52.5' 钻塔、5 × 13.7 m(45')钻管转盘:– 钻管直径 219 mm(8 5⁄8")– 总计孔深 84.73 m(278') Less
管架(钻塔内部):带有固定式控制箱和断路器板的转盘 16 m/52.5' 钻塔、5 × 13.7 m(45')钻管转盘:– 钻管直径 235 mm(9 1⁄4")– 总计孔深 84.73 m(278') 16 m/52.5' 钻塔、5 × 13.7 m(45')钻管转盘:– 钻管直径 235 mm(9 1⁄4")– 总计孔深 84.73 m(278') Less
管架(钻塔内部):带有固定式控制箱和断路器板的转盘 16 m/52.5' 钻塔、4 × 13.7 m(45')钻管转盘:– 钻管直径 273 mm(10 3⁄4")– 总计孔深 71.02 m(233') 16 m/52.5' 钻塔、4 × 13.7 m(45')钻管转盘:– 钻管直径 273 mm(10 3⁄4")– 总计孔深 71.02 m(233') Less
管架(钻塔内部):带有固定式控制箱和断路器板的转盘 20 m/65.6' 钻塔、5 × 9.14 m(30')钻管转盘:– 钻管直径 219 mm(8 5⁄8")– 总计孔深 65.5 m(215') 20 m/65.6' 钻塔、5 × 9.14 m(30')钻管转盘:– 钻管直径 219 mm(8 5⁄8")– 总计孔深 65.5 m(215') Less
管架(钻塔内部):带有固定式控制箱和断路器板的转盘 20 m/65.6' 钻塔、5 × 9.14 m(30')钻管转盘:– 钻管直径 235 mm(9 1⁄4")– 总计孔深 65.5 m(215') 20 m/65.6' 钻塔、5 × 9.14 m(30')钻管转盘:– 钻管直径 235 mm(9 1⁄4")– 总计孔深 65.5 m(215') Less
管架(钻塔内部):带有固定式控制箱和断路器板的转盘 20 m/65.6' 钻塔、4 × 9.14 m(30')钻管转盘:– 钻管直径 273 mm(10 3⁄4")– 总计孔深 56.4 m(185') 20 m/65.6' 钻塔、4 × 9.14 m(30')钻管转盘:– 钻管直径 273 mm(10 3⁄4")– 总计孔深 56.4 m(185') Less
管架(钻塔内部):带有固定式控制箱和断路器板的转盘 20 m/65.6' 钻塔、2 × 9.14 m(30')钻管转盘:– 钻管直径 339 mm(13 3⁄8")– 总计孔深 38.1 m(125.2') 20 m/65.6' 钻塔、2 × 9.14 m(30')钻管转盘:– 钻管直径 339 mm(13 3⁄8")– 总计孔深 38.1 m(125.2') Less

冷却

组件 冷却液液位过低开关 冷却液液位过低开关 Less
组件 双冷却器(分置式冷却器)最大环境冷却能力为 52° C(125° F) 双冷却器(分置式冷却器)最大环境冷却能力为 52° C(125° F) Less
组件 变速冷却器风扇,由 ECM 控制 变速冷却器风扇,由 ECM 控制 Less

技术团队

基本 包括基本机器控制总成的特性 包括基本机器控制总成的特性 Less
标准 包括基本控制总成以及自动调平/回缩和自动钻塔角度 包括基本控制总成以及自动调平/回缩和自动钻塔角度 Less
超级 包括标准控制总成以及自动钻孔(旋转式、单程) 包括标准控制总成以及自动钻孔(旋转式、单程) Less
Cat 钻孔用地形套件 – 生产 包括 Cat 地形采矿系统接口 包括 Cat 地形采矿系统接口 Less
Cat 钻孔用地形套件 – 制导 需要 Cat 钻孔用地形套件 – 生产 需要 Cat 钻孔用地形套件 – 生产 Less
Cat 钻孔用地形套件 – 地层 需要 Cat 钻孔用地形套件 – 生产 需要 Cat 钻孔用地形套件 – 生产 Less
组件 地形照明灯 地形照明灯 Less
类型 完全自控 完全自控 Less
组件 第三方采矿系统接口 第三方采矿系统接口 Less

液压系统

组件 辅助回路泵 辅助回路泵 Less
组件 风扇泵 风扇泵 Less
组件 两个主泵 两个主泵 Less

灰尘控制

组件 隔尘帘液压升降机前部和后部 隔尘帘液压升降机前部和后部 Less
组件 钻台下方的 2921 L(1771 + 1150 L)[772 gal(468 + 304 gal)] 水箱 钻台下方的 2921 L(1771 + 1150 L)[772 gal(468 + 304 gal)] 水箱 Less
组件 可选装喷水泵互锁 ECM 控制装置、水流量计/电流控制和水箱液位 可选装喷水泵互锁 ECM 控制装置、水流量计/电流控制和水箱液位 Less
组件 安装在钻台上的 2.271 L(600 gal)水箱 安装在钻台上的 2.271 L(600 gal)水箱 Less

选装的粉尘控制选项

选择 无抑尘装置 无抑尘装置 Less
选择 固定式防尘罩(左右两侧):– 自动为后部和前部升起液压防尘罩 – 如果防尘罩未升起,则包括 ECM 控制装置行驶互锁 固定式防尘罩(左右两侧):– 自动为后部和前部升起液压防尘罩 – 如果防尘罩未升起,则包括 ECM 控制装置行驶互锁 Less
选择 喷水系统,钻台下方的 2921 L(1771 + 1150 L)[772 gal(468 + 304 gal)] 水箱 [1150 L(304 gal)水箱在 4 级寒冷气候下不起作用]:– 包括喷水泵互锁 ECM 控制装置、水流量计/电流控制和水箱液位 喷水系统,钻台下方的 2921 L(1771 + 1150 L)[772 gal(468 + 304 gal)] 水箱 [1150 L(304 gal)水箱在 4 级寒冷气候下不起作用]:– 包括喷水泵互锁 ECM 控制装置、水流量计/电流控制和水箱液位 Less
选择 喷水系统,钻台下方的 5193 L(1372 gal)(在寒冷气候下不可用)、2922 L(772 gal)水箱,以及安装在钻台上的 2271 L(600 gal)水箱(3 个水箱):– 包括喷水泵互锁 ECM 控制装置、水流量计/电流控制和水箱液位 喷水系统,钻台下方的 5193 L(1372 gal)(在寒冷气候下不可用)、2922 L(772 gal)水箱,以及安装在钻台上的 2271 L(600 gal)水箱(3 个水箱):– 包括喷水泵互锁 ECM 控制装置、水流量计/电流控制和水箱液位 Less
选择 集尘器,101.9 m3/min(3600 ft3/min)[纵列 50.9 m3/min(1800 ft3/min)] 带预滤器:– 喷水系统,钻台下方的 2921 L(772 gal)[1771 + 1150 L(468 + 304 gal)] 水箱 – 包括喷水泵互锁 ECM 控制装置、水流量计/电流控制和水箱液位 集尘器,101.9 m3/min(3600 ft3/min)[纵列 50.9 m3/min(1800 ft3/min)] 带预滤器:– 喷水系统,钻台下方的 2921 L(772 gal)[1771 + 1150 L(468 + 304 gal)] 水箱 – 包括喷水泵互锁 ECM 控制装置、水流量计/电流控制和水箱液位 Less
选择 喷水快速加注 喷水快速加注 Less

绞盘系统

线缆额定重量 3500.0 lb 1588.0 kg Less
钢绳尺寸 0.5 " 13.0 mm Less
绞盘提升能力 12000.0 lb 5443.0 kg Less

钻管搬运

组件 滑动钻台卡钳 滑动钻台卡钳 Less
组件 固定缆线钻管固定器或选装的液压安全臂/钻管固定器,在钻管固定器未闭合时激活钻机互锁 固定缆线钻管固定器或选装的液压安全臂/钻管固定器,在钻管固定器未闭合时激活钻机互锁 Less
组件 基本或选装的液压驱动型钻头篮 基本或选装的液压驱动型钻头篮 Less
组件 用于提升钻管/钻头短节的起吊钩环 用于提升钻管/钻头短节的起吊钩环 Less

安全

组件 合金钻台盖板,用于在钻塔处于钻塔底座中时进行检修,提供存储空间 合金钻台盖板,用于在钻塔处于钻塔底座中时进行检修,提供存储空间 Less
组件 空气软管安全套管(绞线套) 空气软管安全套管(绞线套) Less
组件 仅通过锁定进行完全蓄电池断开或起动器隔离操作 仅通过锁定进行完全蓄电池断开或起动器隔离操作 Less
组件 远程跨接起动端子 远程跨接起动端子 Less
组件 七(7)个发动机停机按钮,位于每个钻机进出点旁、驾驶室内、发动机区域中、钻台上 七(7)个发动机停机按钮,位于每个钻机进出点旁、驾驶室内、发动机区域中、钻台上 Less
组件 采用行走约定的行走警报 采用行走约定的行走警报 Less
组件 驾驶室上和钻机左侧的频闪灯 驾驶室上和钻机左侧的频闪灯 Less
组件 用于全长度钻机前窗的铰链式保护笼 用于全长度钻机前窗的铰链式保护笼 Less
组件 四面 LED 夜间外围泛光灯,动力总成区域设有 LED 聚光照明;钻台;钻塔转盘;用于夜间钻孔的上下扶梯和走道:– 照明符合 Cat 照明标准 四面 LED 夜间外围泛光灯,动力总成区域设有 LED 聚光照明;钻台;钻塔转盘;用于夜间钻孔的上下扶梯和走道:– 照明符合 Cat 照明标准 Less
组件 《操作和保养手册》的印刷本应在机器出厂时随每台机器提供,并采用该机器将要投入使用的国家/地区的法定语言:– 应提供工厂订单上指定的语言 《操作和保养手册》的印刷本应在机器出厂时随每台机器提供,并采用该机器将要投入使用的国家/地区的法定语言:– 应提供工厂订单上指定的语言 Less
组件 在操作台中,为操作和保养手册以及与机器安全操作和保养相关的其他物品提供独立、不受气候影响的资料存放处 在操作台中,为操作和保养手册以及与机器安全操作和保养相关的其他物品提供独立、不受气候影响的资料存放处 Less
组件 排气管和涡轮管路的燃烧保护 排气管和涡轮管路的燃烧保护 Less

维修特点

特性 液压泵和电机之间的环路滤清器 液压泵和电机之间的环路滤清器 Less
特性 两(2)个液压回油滤清器、一(1)个液压箱体排油滤清器、两(2)个液压加注滤清器、压缩机机油滤清器、自动 45 点集中式润滑系统 两(2)个液压回油滤清器、一(1)个液压箱体排油滤清器、两(2)个液压加注滤清器、压缩机机油滤清器、自动 45 点集中式润滑系统 Less
特性 液压压力测试点 液压压力测试点 Less
特性 快速加油系统 快速加油系统 Less
特性 安装在具有基座控制的钻台上的独立动臂起重机 安装在具有基座控制的钻台上的独立动臂起重机 Less

维修套件

标准 包括基本维修功能,以及:全面服务中心(加注和排放)、燃油、压缩机油、冷却液、发动机机油、液压油和齿轮箱油,仅为牙轮钻头机油和集中润滑加注:– 动臂起重机,带基座控制装置 包括基本维修功能,以及:全面服务中心(加注和排放)、燃油、压缩机油、冷却液、发动机机油、液压油和齿轮箱油,仅为牙轮钻头机油和集中润滑加注:– 动臂起重机,带基座控制装置 Less
超级 包括标准维修功能,以及:用于上下钻塔的扶梯、钻塔栅栏、支柱(仅用于连接系索,与移动吊钩和线束配合使用):– 动臂起重机,带基座控制装置 包括标准维修功能,以及:用于上下钻塔的扶梯、钻塔栅栏、支柱(仅用于连接系索,与移动吊钩和线束配合使用):– 动臂起重机,带基座控制装置 Less

其他

组件 工具注油器 工具注油器 Less
组件 钻管 钻管 Less
组件 带喷嘴和卷筒的排放软管 带喷嘴和卷筒的排放软管 Less
组件 远程绞盘控制 远程绞盘控制 Less
组件 用于从地面操作钻机行驶控制装置的行驶遥控器(悬垂式操纵台/缆绳) 用于从地面操作钻机行驶控制装置的行驶遥控器(悬垂式操纵台/缆绳) Less
组件 脚刷 脚刷 Less
组件 牵引杆总成 牵引杆总成 Less
组件 第三方采矿系统接口 第三方采矿系统接口 Less
组件 远程跨接起动端子 远程跨接起动端子 Less

气候选择

标准温控范围 环境温度范围:-1° C(30° F)到 52° C(125° F):– 驾驶室冷却到 19° C(66° F)– 遮阳窗帘 – 安全层压有色玻璃 环境温度范围:-1° C(30° F)到 52° C(125° F):– 驾驶室冷却到 19° C(66° F)– 遮阳窗帘 – 安全层压有色玻璃 Less
2 级寒冷气候 环境温度范围:-18° C(-1° F)到 52° C(125° F):风速达 96 km/h(60 mph)– 驾驶室加热到 27° C(81° F)– 安全层压有色玻璃 – 驾驶室玻璃除霜器 – 乙醚辅助起动装置 –驾驶室地板加热器 环境温度范围:-18° C(-1° F)到 52° C(125° F):风速达 96 km/h(60 mph)– 驾驶室加热到 27° C(81° F)– 安全层压有色玻璃 – 驾驶室玻璃除霜器 – 乙醚辅助起动装置 –驾驶室地板加热器 Less

提供代理商工装

工装 客户标记 客户标记 Less
工装 系索工装 – 钻塔上的缆绳和移动吊钩以及工作人员安全带 系索工装 – 钻塔上的缆绳和移动吊钩以及工作人员安全带 Less
工装 灭火系统 灭火系统 Less
工装 小厨房 小厨房 Less
工装 适用于第三方模块系统的电源连接和支架 适用于第三方模块系统的电源连接和支架 Less
工装 隔音系统 隔音系统 Less
工装 带天线的 CB 收音机 带天线的 CB 收音机 Less

重量

工作重量 339297.0 lb 153903.0 kg Less

MD6540C 标配设备

基本机器
  • Cat 3512C HD,957 kW(1283 hp),1800 rpm 发动机符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准
  • 排气系统和涡轮管路的热保护
  • 带发动机罩的发动机机架
  • 发动机和液压驱动装置之间的护罩

压缩机
  • 101.9 m3/min @ 6.9 bar(3600 ft3/min @ 100 psi),1800 rpm,蝶阀进气口,螺旋阀控制

冷却
  • 冷却液液位过低开关
  • 双冷却器(分置式冷却器)
  • 最大环境冷却能力为 52° C(125° F)
  • 变速冷却器风扇,由 ECM 控制

液压
  • 辅助回路泵
  • 风扇泵
  • 两个主泵

驾驶室
  • 宽敞的驾驶室为 4.85 m2(52.22 ft2)
  • 24V 到 12V 变压器
  • 用于钻孔、运输、调平和辅助功能的电气控制装置
  • HMI 触摸屏控制
  • 教练座椅
  • 电动喇叭
  • 完整的前钻机车窗
  • 重负荷门闩
  • 液压驱动的顶装空调/加热/加压装置
  • 驾驶室扶梯、车顶平台和栏杆
  • 带有保护壳的顶窗
  • 带橡胶减震座、隔音的双人超大 FOPS 驾驶室
  • 坡度指示器
  • 分置式操作员控制台,带有不锈钢面板和背光仪表
  • 十二(12)个车窗(查看温控总成了解玻璃选择)
  • 两(2)个外开式铰接门,带有重负荷门锁系统
  • 挡风玻璃雨刷器和清洗液箱套件
  • 内部顶棚灯
  • 每个面板上的仪表板灯
  • 照明组件包括 4200 流明的外围泛光灯和 1950 流明的区域聚光灯

控制装置
  • 存放在控制系统中的所有手册,包括维修手册、操作手册和原理图
  • 发动机停机顺序受控
  • 钻机性能和监控/诊断系统
  • 电-气动压缩机控制系统
  • 滤清器指示器(空气、液压和压缩机)
  • 高/低行走速度选择互锁(仅在钻塔降下时处于高位)
  • 钻塔锁指示灯
  • 电子控制装置能够快速、可靠地控制所有钻机功能
  • ECM 比例式风扇转速控制系统
  • 泵驱动齿轮箱温度传感器
  • 旋转头数字转速计
  • 行走互锁,机器外侧稳定性极限
  • 行走互锁,孔中管
  • 行走互锁,在钻塔升起时锁定,或在钻塔降下时停车
  • 千斤顶/行走互锁
  • 驾驶室环境控制(空调、滤清器、加热、风扇转速)
  • 钻管定位器传感器
  • 钻孔深度计
  • 钻机功能互锁,转盘处于负载位置
  • 钻机功能互锁,转盘未停止
  • 钻机功能互锁,钻塔在升起时锁定
  • 钻机功能互锁,钻杆固定器未关闭
  • 旋转扭矩控制装置
  • 旋转头离开互锁,回转驱动装置离开转盘
  • 绞盘未停止 – 行驶互锁
  • 千斤顶压力传感器
  • 虚拟旋转头行程限位器

机架
  • 用单向阀分隔的燃油箱
  • 带隔离阀和互锁的液压油箱
  • 防滑钻台和走道
  • 3289 L(869 gal)燃油(2 个油箱安装在动力传动系下方)
  • 带踢脚板的螺栓固定式扶手
  • 四(4)个 Cat 免维护蓄电池
  • 滑动抽屉型不锈钢蓄电池箱
  • 四个调平千斤顶通过 7°工作台角度提供钻孔稳定性
  • 重负荷牵引挂钩(前端)
  • 吊耳
  • 钻管装载导向滚轮
  • 固定式后钻台
  • 左后侧回转闸门扶手
  • 后钻台钻头储物箱
  • 液压观察舱口,带舱口观察聚光灯
  • 钻机周围的 360 度走道
  • 上摆式缆绳阶梯,从钻机各角落进入
  • 弹簧施压式自关门
  • 钻机前部的垂直钻塔底座
  • 压力冲洗器安装架,燃油箱和水箱中带端口

底盘系统
  • 配有全长岩石护罩、行驶距离计、自动张紧装置和 900 mm(35")三抓地齿的 Cat 底盘系统

钻塔
  • 高达 49895 kg(110000 lb)额定能力的单缸下拉/提升系统
  • 工装包中提供旋转头齿轮箱、电机选择
  • 带快速更换式铰链防尘密封圈的防尘罩
  • 驾驶室中的 30 度倾斜钻孔功能(以 5°为增量钻孔)和钻塔锁以及指示器 [对于 406 mm(16")的孔,最大 25 度]
  • 自动缆线张紧系统(连接在下拉侧)
  • 滑动钻台卡钳,液压铲叉
  • HOBO(液压驱动的卸管卡钳)
  • 钻塔系索安装板
  • 滑轮/送绳护罩
  • 缆线钻管固定器
  • 绞盘 5443 kg(12,000 lb)提升能力
  • 钻管定位器

其他
  • 标准 Caterpillar 颜色

安全
  • 合金钻台盖板,用于在钻塔处于钻塔底座中时进行检修
  • 空气软管安全套管(绞线套)
  • 仅通过锁定进行蓄电池断开和起动器隔离操作
  • 七(7)个发动机停机按钮,位于每个钻机进出点旁、驾驶室内、发动机区域中、钻台上
  • 采用行走约定的行走警报
  • 驾驶室上和钻机左侧的频闪灯
  • 用于全长度钻机窗的铰链式保护笼
  • 四面装有 LED 夜间外围泛光灯,动力总成区域设有 LED 聚光照明;钻台;钻塔转盘;用于夜间钻孔的上下扶梯和走道
  • 《操作和保养手册》的印刷本应在机器出厂时随机器提供,并采用机器将要投入使用的国家/地区的法定语言:– 应提供工厂订单上指定的语言
  • 操作台中应提供一个独立的耐候性资料存放处,用于存放《操作和保养手册》以及与机器安全操作和维护相关的其他物品:– 该存放处应当可以上锁或位于可上锁的驾驶室内 – 应使用一根短绳将手册连接到机器上
  • 排气管和涡轮管路的燃烧保护

服务
  • 液压泵和电机之间的环路滤清器、(2 个)液压回油滤清器、(1 个)液压箱体排油滤清器、(2 个)液压加注滤清器、压缩机机油滤清器、自动 45 点集中式润滑系统
  • 液压压力测试点
  • 快速加油系统

旋转附件
  • 旋转套件用于长达 339 mm(13 3∕8")外径管直径管(不包括钻管)、转盘板、HOBO 垫片、914 mm(36")顶部短节、钻台卡钳、提升机双臂曲柄、马蹄形卡钳、通用钻头篮、钻台密封件、止动杆、管架垫片、钻头短节和滚轮钻台套管

MD6540C 选装设备

其他
  • 牵引杆总成
  • 第三方采矿系统接口
  • 钻管螺纹润滑
  • 钻头润滑装置
  • 远程跨接起动端子
  • 工厂服务工程师在现场停留 18 个工作日以指导钻机起动和调试
  • Cat 374F 底盘系统,带有适用于坚硬岩石的 750 mm(29.53")三抓地齿
  • 操作员辅助装置:– 钻塔冠部净空灯 – 两(2)个闭合回路摄像头(前部和左侧),带有安装在驾驶室内的监视器 – 液压钻管固定器