MD6290

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

技术规格

单位:
钻压 高达 23737 kg(52321 lb) 高达 23737 kg(52321 lb) Less
孔径 152 - 244 mm(6.0 - 9.625") 152 - 244 mm(6.0 - 9.625") Less
发动机 C15(Tier 3)- 2100 rpm 时功率为 403 kW(540 hp) C15(Tier 3)- 2100 rpm 时功率为 403 kW(540 hp) Less

额定容量

钻头/钻孔直径 152 - 244 mm(6 - 9.625") 152 - 244 mm(6 - 9.625") Less
多程钻深(8 m/26′3″ 钻塔) 最大 45.1 m(最大 148'0") 最大 45.1 m(最大 148'0") Less
多程钻深(10 m/32' 9¾" 钻塔) 最大 52.7 m(最大 173'0") 最大 52.7 m(最大 173'0") Less
多程钻深(11 m/36' 0" 钻塔) 最大 32.3 m(最大 106'0") 最大 32.3 m(最大 106'0") Less

工作温度

寒冷气候选项 -40.0 ° F -40.0 ° C Less
最高额定环境温度(标准) 125.0 ° F 52.0 ° C Less
最低额定环境温度(标准) 30.0 ° F -1.0 ° C Less

下推/提钻能力

钻头负载力 最大 23737 kg(52321 lb) 最大 23737 kg(52321 lb) Less
缆绳类型 – 25 mm(1") DYFORM 8 DYFORM 8 Less
推进率 0-44.8 m/min(0-147'/min) 0-44.8 m/min(0-147'/min) Less
头部行程(10 m/32' 9¾" 钻塔) 464.0 " 11.79 m Less
头部行程(11 m/36' 0" 钻塔) 492.0 " 12.5 m Less
额定提钻能力 最长 210 kN(最长 47100 lbf) 最长 210 kN(最长 47100 lbf) Less
额定下推能力 最长 267 kN(最长 60000 lbf) 最长 267 kN(最长 60000 lbf) Less
回缩率 0 - 46.6 m/min(0 - 153 ft/min) 0 - 46.6 m/min(0 - 153 ft/min) Less

回转驱动系统

功率 182.0 hp 135.0 kW Less
扭矩 0 - 12880 N·m(0 - 9600 lbf-ft) 0 - 12880 N·m(0 - 9600 lbf-ft) Less

驾驶室

温度控制 壁装式空调/加热/加压装置 壁装式空调/加热/加压装置 Less
驾驶室室内面积 32.4 ft2 3.0 m2 Less
驾驶室高度 76.5 " 1943.0 mm Less
车门数量 2 个,带有车窗(包括上述项目) 2 个,带有车窗(包括上述项目) Less
驾驶室窗数量 10 10 Less
其他 车窗雨刷器和冲洗器 车窗雨刷器和冲洗器 Less
类型 减震;双人,集成式 FOPS 认证 减震;双人,集成式 FOPS 认证 Less
车窗(有色安全玻璃,装入橡胶套中) 0.25 " 6.0 mm Less

底盘系统

制动器释放 自动 自动 Less
制动器 弹簧施压,液压释放 弹簧施压,液压释放 Less
前部 三点摆动式 三点摆动式 Less
钻塔倾斜能力 53%/27.9 度 53%/27.9 度 Less
每条履带最大驱动功率 196.0 hp 146.0 kW Less
每侧的支重轮数量 10 10 Less
防岩护刃器/链条导轨 标准全长护罩 标准全长护罩 Less
最大行驶速度 1.8 mph 2.9 km/h Less
行驶速度 – 双速 1.3 mph 2.0 km/h Less

主机架

千斤顶、钻塔枢轴和钻台 整体焊接至主机架上 整体焊接至主机架上 Less
机器钻台 可从两侧攀登 可从两侧攀登 Less

钻机工作台和钻台

钻台面积 73.8 ft2 6.86 m2 Less
工作台离地高度 52.0 " 1321.0 mm Less

发动机(标准)– C15

燃油箱 365.0 gal 1382.0 L Less
型号 C15(Tier 3) C15(Tier 3) Less
选装燃油箱 283.0 gal 1071.0 L Less
额定功率 540.0 hp 403.0 kW Less

发动机(选装)– C27:选件 1

燃油箱 365.0 gal 1382.0 L Less
型号 C27(Tier 2) C27(Tier 2) Less
选装燃油箱 283.0 gal 1071.0 L Less
额定功率 800.0 hp 597.0 kW Less

发动机(选装)– C27:选件 2

燃油箱 365.0 gal 1382.0 L Less
型号 C27(Tier 2) C27(Tier 2) Less
选装燃油箱 283.0 gal 1071.0 L Less
额定功率 875.0 hp 652.0 kW Less

调平千斤顶

提升能力(每个) 66500.0 lbf 290.0 kN Less
4 4 Less
履带板直径 24.0 " 610.0 mm Less

附件、工具和处理设备

钻头短节 – 工作台套管(选装) 滚轮套管或两件式 滚轮套管或两件式 Less
钻头短节 – 工作台套管(标准) 一(1)件式插件 一(1)件式插件 Less
钻管(选装)– 直径(客户规格) 114 mm 到 178 mm(4.5" 到 7.0") 114 mm 到 178 mm(4.5" 到 7.0") Less
钻管(选装)– 长度 30.0 ' 9.14 m Less
钻管(选装)– 可选长度 35.0 ' 10.67 m Less
钻管(选装)– 壁厚 0.75 " 19.0 mm Less
钻管(选装)– 螺纹 取决于钻管直径 取决于钻管直径 Less
注意 8 m(26'3")和 10 m(32'9¾")钻塔的 4 箱转盘和 11 m(36'0")钻塔的 2 箱转盘 8 m(26'3")和 10 m(32'9¾")钻塔的 4 箱转盘和 11 m(36'0")钻塔的 2 箱转盘 Less
管架(钻塔外侧)– 钻管长度 30.0 ' 9.14 m Less
管架(钻塔外侧)– 位置 外侧钻塔 外侧钻塔 Less
管架(钻塔外侧)– 钻管可选长度 35.0 ' 10.67 m Less
管架(钻塔外侧)– 钻管尺寸/能力 – 11 m(36' 0")钻塔,2 个钻管 114 mm 到 178 mm(4.5" 到 7") 114 mm 到 178 mm(4.5" 到 7") Less
管架(钻塔外侧)– 钻管尺寸/能力 – 8 m(26' 3")和 10 m(32' 9¾")钻塔,4 个钻管 114 mm 到 178 mm(4.5" 到 7") 114 mm 到 178 mm(4.5" 到 7") Less
管架(钻塔外侧)– 类型 转盘式,带有固定式断路器板 转盘式,带有固定式断路器板 Less
顶部适配器短节 – 底部螺纹 取决于钻管直径 取决于钻管直径 Less
顶部适配器短节 – 直径 取决于钻管直径 取决于钻管直径 Less
顶部适配器短节 – 长度 28.0 " 711.0 mm Less
顶部适配器短节 – 顶部螺纹(API Reg.) 5.5 " 140.0 mm Less
安装在钻塔上的绞盘系统 – 缆绳尺寸 0.5 " 13.0 mm Less
安装在钻塔上的绞盘系统 – 额定值 3500.0 lb 1587.0 kg Less

压缩机(标准):油浸式,单级螺杆

排气气流(海平面) 1050.0 ft3/min 30.0 m3/min Less
最大工作压力 125.0 psi 8.6 bar Less

压缩机(选装):油浸式,单级螺杆 – 选件 2

排气气流(海平面) 1700.0 ft3/min 48.0 m3/min Less
最大工作压力 100.0 psi 6.9 bar Less

压缩机(选装):油浸式,单级螺杆 – 选件 1

排气气流(海平面) 1250.0 ft3/min 35.0 m3/min Less
最大工作压力 125.0 psi 8.6 bar Less

压缩机(选装):油浸式,双级螺杆(高压)

排气气流(海平面) 1350.0 ft3/min 38.0 m3/min Less
排气气流(海平面) 1500.0 ft3/min 43.0 m3/min Less
排气气流(海平面) 1150.0 ft3/min 33.0 m3/min Less
最大工作压力 10.3/24.1 bar(150/350 psi) 10.3/24.1 bar(150/350 psi) Less