MD6240

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

MD6240 旋转式钻机可为您提供优异的生产率和较低的拥有成本。 借助于 24000 kg(52911 lb)的钻头负载力以及长达 55.47 m(182')的钻深,MD6240 非常适合在坚硬或松软的岩石应用中进行钻孔。 该钻机可靠、安全且易用,可以在未来多年内为您提供服务。

基本技术规格

单位:
钻压 24000 kg(52911 lb) 24000 kg(52911 lb) Less
孔径 152-244 mm(6-9.625") 152-244 mm(6-9.625") Less
发动机 C27(Tier 2)发动机 – 2100 rpm 时输出功率 597 kW(800 hp) C27(Tier 2)发动机 – 2100 rpm 时输出功率 597 kW(800 hp) Less
压缩机 48 m³/min(1700 ft³/min)6.9 bar(100 psi) 48 m³/min(1700 ft³/min)6.9 bar(100 psi) Less
Cat® C27 Tier 2 发动机 转速为 2100 rpm 时 597 kW(800 hp) 转速为 2100 rpm 时 597 kW(800 hp) Less
单程钻深(12 m/39' 钻塔) 长达 12.80 m(42')/多程长达 55.47 m(182') 长达 12.80 m(42')/多程长达 55.47 m(182') Less
单程钻深(15 m/49' 钻塔) 长达 15.85 m(52')/多程长达 31.08 m(102') 长达 15.85 m(52')/多程长达 31.08 m(102') Less

额定容量

钻头/钻孔直径 152-244 mm(6-9.625") 152-244 mm(6-9.625") Less
多杆钻孔深度(12 m/39' 钻塔) 最长 55.47 m(最长 182') 最长 55.47 m(最长 182') Less
单程钻孔深度(15 m/49' 钻塔) 最长 15.85 m(最长 52') 最长 15.85 m(最长 52') Less

工作温度

寒冷气候选项 -40.0 ° F -40.0 ° C Less
最高额定环境温度(标准) 125.0 ° F 52.0 ° C Less
最低额定环境温度(标准) 30.0 ° F -1.0 ° C Less

下拉/提升能力

自动张紧钢绳 液压油缸张紧系统 液压油缸张紧系统 Less
钢绳类型 25 mm(1'') DYFORM 8 DYFORM 8 Less
钻孔推进率/回缩率 0-39.3 m/min(0-129 ft/min) 0-39.3 m/min(0-129 ft/min) Less
头部行程(12 m/39') 572.4 " 14.54 m Less
头部行程(15 m/49') 693.0 " 17.6 m Less
额定提升能力 最长 222 kN(最长 50000 lbf) 最长 222 kN(最长 50000 lbf) Less
额定下推能力 最长 222 kN(最长 50000 lbf) 最长 222 kN(最长 50000 lbf) Less

回转驱动系统

功率 182.0 hp 135.0 kW Less
扭矩 0-13015 N·m(0-9600 ft-lb) 0-13015 N·m(0-9600 ft-lb) Less

压缩机(标准)

排气气流(海平面) 1700.0 ft3/min 48.0 m3/min Less
最大工作压力 100.0 psi 6.9 bar Less
类型 油浸式,单级螺杆 油浸式,单级螺杆 Less

压缩机(选装)

排气气流(海平面) 33 m3/min(1150 ft3/min);38 m3/min(1350 ft3/min);43 m3/min(1500 ft3/min) 33 m3/min(1150 ft3/min);38 m3/min(1350 ft3/min);43 m3/min(1500 ft3/min) Less
最大工作压力 10.3/24.1 bar 或 10.3/24.1/34.5 bar(150/350 psi 或 150/350/500 psi) 10.3/24.1 bar 或 10.3/24.1/34.5 bar(150/350 psi 或 150/350/500 psi) Less
类型(高压) 油浸式,两级螺旋杆 油浸式,两级螺旋杆 Less

发动机(标准)– C27 Tier 2

额定功率 800.0 hp 597.0 kW Less
燃油箱 765.0 gal 2986.0 L Less
制造商 Caterpillar Caterpillar Less
型号 C27 Tier 2 C27 Tier 2 Less
可选额定功率 875.0 hp 652.0 kW Less

驾驶室

温度控制 墙壁安装,空调/加热/加压装置 墙壁安装,空调/加热/加压装置 Less
驾驶室室内面积 32.4 ft2 3.0 m2 Less
驾驶室高度 76.5 " 1943.0 mm Less
车门数量 2 个,带有窗户(包括上述项目) 2 个,带有窗户(包括上述项目) Less
驾驶室窗数量 10 10 Less
其他 车窗雨刷器和冲洗器 车窗雨刷器和冲洗器 Less
类型 减震;双人,集成式 FOPS 认证 减震;双人,集成式 FOPS 认证 Less
车窗(有色安全玻璃,装入橡胶套中) 0.25 " 6.0 mm Less

底盘系统

制动器 弹簧施压,液压释放 弹簧施压,液压释放 Less
前轴 三点摆动式 三点摆动式 Less
钻塔倾斜能力 48%/25.6 度 48%/25.6 度 Less
每条履带最大驱动功率 204.0 hp 152.0 kW Less
下部支重轮数量 12 12 Less
防岩护刃器/链条导轨 标准全长护罩 标准全长护罩 Less
最大行驶速度 1.25 mph 2.0 km/h Less

主机架

千斤顶、钻塔枢轴和钻台 整体焊接至主机架上 整体焊接至主机架上 Less
机器钻台 可从两侧攀登 可从两侧攀登 Less

主机架 – 调平千斤顶

提升能力 65300.0 lbf 290.0 kN Less
4 4 Less
履带板直径 24.0 " 610.0 mm Less

钻机工作台和钻台

工作台离地高度 52.0 " 1321.0 mm Less

抑制灰尘

集尘器能力 4500.0 ft3/min 127.0 m3/min Less
注意 可以将干式集尘器和喷水系统安装在同一台钻机上 可以将干式集尘器和喷水系统安装在同一台钻机上 Less

管架(钻塔外部)

12 m(39')钻塔配置总成 4 个控制箱;10.67 m(35')长的钻管 4 个控制箱;10.67 m(35')长的钻管 Less
15 m(49')钻塔配置总成 2 个控制箱;7.62 m(25')长的钻管 2 个控制箱;7.62 m(25')长的钻管 Less
类型 转盘式,带有固定式控制箱和断路器板 转盘式,带有固定式控制箱和断路器板 Less

绞盘系统

钢绳尺寸 0.5 " 13.0 mm Less
负载能力 3500.0 lb 1587.0 kg Less

附件、工具和处理设备

钻管(选装,会使价格提高)- 12 m(39')钻塔配置总成:直径(客户技术规格) 114-178 mm(4.5-7.0") 114-178 mm(4.5-7.0") Less
钻管(选装,会使价格提高)- 12 m(39')钻塔配置总成:壁厚 0.75 " 19.0 mm Less
钻管(选装,会使价格提高)- 12 m(39')钻塔配置总成:长度 35.0 ' 10.67 m Less
钻管(选装,会使价格提高)- 12 m(39')钻塔配置总成:螺纹 取决于钻管直径 取决于钻管直径 Less
钻管(选装,会使价格提高)- 15 m(49')钻塔配置总成:直径(客户技术规格) 114-178 mm(4.5-7.0") 114-178 mm(4.5-7.0") Less
钻管(选装,会使价格提高)- 15 m(49')钻塔配置总成:壁厚 0.75 " 19.0 mm Less
钻管(选装,会使价格提高)- 15 m(49')钻塔配置总成:长度 25.0 ' 7.62 m Less
钻管(选装,会使价格提高)- 15 m(49')钻塔配置总成:螺纹 取决于钻管直径 取决于钻管直径 Less
顶部适配器短节 - 直径 取决于钻管直径 取决于钻管直径 Less
顶部适配器短节 - 长度 28.0 " 711.0 mm Less
顶部适配器短节 - 顶部螺纹(API Reg.) 5.5 " 140.0 mm Less
顶部适配器短节 - 底部螺纹 取决于钻管直径 取决于钻管直径 Less
钻头短节 – 工作台套管 一(1)件式插件,滚轮钻台套管,或两件式 一(1)件式插件,滚轮钻台套管,或两件式 Less

坚固的结构

轻松应对严酷的采石和采矿环境


动力组

效率高;成本低


钻塔系统

结实而稳固


集尘

业界最大的集尘室


配备齐全的驾驶室

保证操作员的安全与舒适度


维修保养方便性和客户支持

轻松而安全地到达所有维修保养点


安全

因为这是您的重中之重


可持续性

明智地利用资源


MD6240 标配设备

能力
  • MD6240 设计用于旋转式或潜孔式应用,钻孔直径为 152 到 244 mm(6 到 9.625"),额定下拉和提升能力高达 22680 kg(50000 lb)。

发动机
  • 涡轮增压器和排气歧管金属盖
  • 发动机预润滑
  • 附加过滤组件
  • 冷却液调节剂

钻塔
  • 152-270 mm(6-105⁄8")钻孔直径
  • 高达 22680 kg(50000 lb)额定能力的单缸下拉/提升系统
  • 高达 24000 kg(52911 lb)的钻头负载(钻柱中有一根钻管)
  • 从驾驶室操作的受专利保护的 HOBO(液压卸管)钳
  • 自动钢绳张紧系统
  • 25° 倾斜钻孔套件和钻塔锁
  • 负载能力高达 1587 kg(3500 lb)的绞盘系统

顶部驱动装置
  • 单电机
  • 转速 0-100 rpm
  • 高达 13016 N·m(9600 ft-lb)的扭矩

司机室
  • 集成式 FOPS
  • 全封闭、隔离、双人驾驶室
  • 两(2)个铰链门,带有重负荷防冻型门闩系统
  • 十(10)个窗户(有色安全玻璃)
  • 挡风玻璃雨刷器和冲洗器套件
  • 符合人机工程学原理的操作员控制台,配有整套仪表系统
  • 符合人机工程学原理的操作员座椅,带有头枕和扶手、可伸缩安全带、空气悬浮基座
  • 电动液压钻机功能
  • 通过指尖扳钮开关操作的辅助功能
  • 3 m2(32.4'2)以上的地板空间
  • 开阔的视野
  • 额定声压级不超过 80 dB
  • 壁装空调/加热器/增压器,皮带驱动
  • 可吸收振动的橡胶减震基座
  • 通过驾驶室内的按钮起动的电动喇叭
  • 凝胶免维护蓄电池
  • 安装在驾驶室内的文档架

底盘系统
  • 挖掘机类型,具有 12 个下部支重轮
  • 750 mm(29.5")三抓地齿
  • 全长链条导轨/防岩护刃器

主机架和钻台
  • 由大量采用横梁支撑结构的矩形钢管组成
  • 在倾斜和垂直钻孔模式下,钻台后部保持固定不动
  • 钻台后部设有观察孔,便于从驾驶室液压操作以帮助定位钻孔
  • 四(4)个液压调平千斤顶(152 cm/60")
  • 尘室清洁门
  • 集中润滑系统(34 点)
  • 安装在非钻孔端的附加钻塔底座
  • 位于发动机下方的 1325 L(350 gal)燃油箱:- 可以选装附加燃油箱
  • 位于压缩机下方的 1570 L(415 gal)附加燃油箱
  • 4 个 8D 蓄电池

转盘
  • 从驾驶室进行液压操作

冷却 - 分置式冷却器配置总成
  • 最大环境冷却能力为 52°C(125°F),带有可更换的芯体

液压系统
  • 两(2)个可变排量轴向活塞泵,位于闭合回路系统中,用于操作钻机旋转、下拉/提升系统和行驶功能。
  • 双齿轮泵,位于开放回路系统中,用于所有辅助功能和风扇回路
  • 双重过滤

钻孔附件(三锥式/旋转式)
  • 顶部连接适配器
  • 工作台套管
  • 钻头短节 [注:12 m/39' 配置:342 cm(135")S-S,15 m/49' 配置:152 cm(60")S-S]
  • 马蹄形套管
  • 钻头篮
  • 提升塞(起吊钩环)
  • 自动卡钳工具/钻台卡钳

集尘系统
  • 请参阅“选装设备”并选择所需的系统

油漆
  • 标准 Caterpillar 颜色

其他
  • 倒车警报器
  • 用于 50 小时预防性维护的滤清器套件
  • 两(2)套英文版操作/维修/维护/零件/发动机手册
  • 一份 CD 版 Link-One 零件手册,其中操作和维修手册为 pdf 格式
  • 七(7)个 60 瓦 LED 灯,用于夜间钻孔
  • 侧面走道和扶手,带有登梯
  • 工具箱,安装于走道下方(不含工具)
  • 提升套件
  • 牵引吊钩(前端)
  • 蓄电池断开装置

MD6240 选装设备

液压锤钻用钻孔套件(取代旋转式钻机附件)
  • 减震短节和适配器、钻头短节、两件式工作台套管、马蹄形套管、提升塞、钻头篮、带有 113.5 L(30 gal)油箱的液压锤注油系统

集尘
  • 集尘器 4500 系列
  • 除尘用喷水系统,配备三(3)个安装在前钻台下方、总容量为 1271 L(336 gal)水箱
  • 用于抑制灰尘的喷水系统,带有安装在顶部钻台上的总容量为 1514 L(400 gal)的水箱(安装在干式集尘器的位置)
  • 注意:当水箱位于钻台下方时,在同一台钻机上只能选择干式集尘器和喷水系统。

钻孔
  • 钻管
  • 滚轮钻台套管
  • 两件式(分置式)钻台套管
  • 旋转头 RPM 数字仪表
  • 旋转扭矩控制装置
  • 旋转/液压锤减震短节
  • 岩石注油器喷射系统(用于三锥式);113.56 L(30 gal)
  • 安装在钻台(钻台后部)上的钻管引导滚轮总成
  • 双用途转盘(液压锤 - 三锥式管架)

油液
  • 仅限 Wiggins 燃油
  • Wiggins 综合服务(燃油、液压油、冷却液、发动机油)
  • 自动润滑系统(34 点)
  • 钻管螺纹润滑系统(从驾驶室内激活)

系统保护
  • 泵和电机之间的其他环路滤清器
  • 液压诊断测试台
  • 安装在发动机上的停机装置
  • 地面发动机停机装置
  • 旋转信号灯(一个位于钻塔冠部,一个位于驾驶室上,一个位于前端)

寒冷天气辅助装置
  • WEBASTO 系统(独立运行的发动机冷却液、水、液压油、燃油加热器)
  • 驾驶室地板加热器(具有利用发动机冷却液的加热器芯体的电风扇)
  • 用于喷水装置的加热和循环/排水系统,用于 -40°C(-40°F)工作环境,带有由温度传感器起动的门阀
  • 适用于温度低至 -40ºC(-40ºF)的工作环境的寒冷天气套件:- 用于冷却器的双速风扇配置总成 - 用于加热燃油箱和水箱、冷却液、液压油箱的电加热元件 - 驾驶室和燃油箱底部的隔离层 - 压缩机调节器密闭于带有电加热元件的绝缘箱中 - 入口控制油缸密闭于带有电加热元件的箱子中 - 驾驶室地板加热器 - 具有利用发动机冷却液的加热器芯体的电风扇 - 驾驶室中的隔热玻璃 - 位于枢轴点的盲端抗寒软管 - 寒冷天气润滑油 - 喷水软管(如果选择了喷水系统),带有隔热护套电加热器 - 40 kW(54 hp)柴油发电机组或车载变压器,用于为加热套件提供电力(由矿场提供插头)

指示系统
  • 钻塔锁指示灯
  • 千斤顶回缩指示灯
  • 千斤顶行驶互锁(带指示灯)
  • 头端位置行驶互锁(孔中管)
  • 管架互锁
  • 滤清器指示灯,安装在驾驶室中部(液压装置、压缩机、进气)

其他
  • 24 到 12 伏转换器
  • 额外照明套件(5 个附加的 60 瓦 LED 灯)
  • 带喷嘴的排放软管
  • 后隔尘帘液压提升系统
  • 前隔尘帘液压提升系统
  • CE 符合性套件
  • 特殊喷漆
  • 闭路摄像系统,包括两个分别安装于前部和后部的摄像头以及位于驾驶室内的监视器
  • AM/FM 收音机、CD 播放器以及用于 I-pod 的 USB 端口
  • C.B. 收音机 带天线
  • XIR 驾驶室玻璃升级
  • 隔热型双窗格玻璃升级
  • 驾驶室遮阳窗帘
  • 远程跨接起动端子
  • 通过驾驶室内的按钮起动的电动喇叭
  • 凝胶免维护蓄电池升级
  • 主钻机车窗保持架
  • 系索附件 - 钻塔上的缆绳和移动吊钩以及工作人员安全带
  • 用于从地面操作钻机行驶控制装置的行驶遥控器(悬垂式操纵台/缆绳)
  • 绞盘悬垂式遥控器(驾驶室外部控制)
  • 24V 至 110V 或 220V 交流逆变器
  • 机械工具套件(参考 TV014590)
  • 用于操作员座椅的三点固定式线束套件
  • 喷水流量计
  • 驾驶室压力表
  • 极热气候润滑油升级(压缩机油)
  • 极热气候润滑油升级(液压油)
  • 基本发动机停机计时器
  • 安装于驾驶室仪表板中的 Murphy EMS 面板
  • 安装于驾驶室内的 EMS 笔记本线束/接线端
  • 后视镜套件(包括三个由螺栓固定的后视镜)
  • 安装于驾驶室内的斜坡指示器,用于指示前倾角和外侧角
  • 安装于仪表板中的液压油温度计
  • 安装于驾驶室内的文档架