< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

尺寸

单位:
铲斗有效负载 70.0 吨 64.0 公吨 Less
铲斗容量 20.6 - 55.8 m3(27 - 73 yd3) 20.6 - 55.8 m3(27 - 73 yd3) Less
注意 取决于应用和物料密度。 取决于应用和物料密度。 Less

重量

工作重量,带铲斗和标准连接件 2652000.0 lb 1202927.0 kg Less
配重(客户自备) 574000.0 lb 260362.0 kg Less
注意 这些重量将稍有不同,具体取决于铲斗和选装设备的选择。 这些重量将稍有不同,具体取决于铲斗和选装设备的选择。 Less
注意 所有技术规格都基于 24 m3(32 yd3)铲斗和标准 213.4 cm(84")履带。 所有技术规格都基于 24 m3(32 yd3)铲斗和标准 213.4 cm(84")履带。 Less

主要结构

上部结构总宽度(包括标准走道) 44.25 ' 13.5 m Less
履带尺寸 – 总宽度 213.4 cm(84")履带,标准 32.75 ' 10.0 m Less
履带尺寸 – 总宽度 274.3 cm(108")履带 34.75 ' 10.6 m Less
接地比压 – 总有效承载面积 343.0 ft2 32.0 m2 Less
接地比压 – 213.4 cm(84")履带,标准 54.0 psi 371.0 kPa Less
接地比压 – 总有效承载面积 442.0 ft2 41.0 m2 Less
接地比压 – 274.3 cm(108")履带 43.0 psi 296.0 kPa Less
接地比压 接地比压取决于很多因素。 接地比压取决于很多因素。 Less
行星齿轮行走 双电机独立传动。 双电机独立传动。 Less
回转 两个行星齿轮箱,都由垂直安装的电机驱动,位于回转机架的两侧。 每个齿轮箱通过双输出小齿轮轴与回转机架啮合。 两个行星齿轮箱,都由垂直安装的电机驱动,位于回转机架的两侧。 每个齿轮箱通过双输出小齿轮轴与回转机架啮合。 Less
提升 带双输出小齿轮的行星齿轮箱将电机的提升扭矩传输到提升滚筒齿轮。 带双输出小齿轮的行星齿轮箱将电机的提升扭矩传输到提升滚筒齿轮。 Less

最佳工作范围*

卸载高度 - 与打开的铲斗门之间的间隙 30.84 ' 9.4 m Less
挖掘高度(最大值) 48.75 ' 14.9 m Less
挖掘半径(最大值) 74.75 ' 22.8 m Less
铲斗水平放置时的半径 52.49 ' 16.0 m Less
旋转机架机尾回转半径 30.51 ' 9.3 m Less
注意 最佳工作范围基于对 Cat® 793F 卡车进行的装载。 最佳工作范围基于对 Cat® 793F 卡车进行的装载。 Less
注意 *所有技术规格都基于 24 m3(32 yd3)铲斗和标准 213.4 cm(84")履带。 *所有技术规格都基于 24 m3(32 yd3)铲斗和标准 213.4 cm(84")履带。 Less

润滑系统

类型 自动单管路系统,用于常开式齿轮润滑油和润滑脂。 自动单管路系统,用于常开式齿轮润滑油和润滑脂。 Less
组件 6 个泵(4 个用于常开式齿轮润滑油,2 个用于润滑脂)位于隔热的双层壁润滑室。 6 个泵(4 个用于常开式齿轮润滑油,2 个用于润滑脂)位于隔热的双层壁润滑室。 Less
组件 可以从更低的高度进行外部快速加注。 可以从更低的高度进行外部快速加注。 Less

电气系统

驱动 IGBT Acutrol 传动系统。 IGBT Acutrol 传动系统。 Less
功率要求 – 电压 3 相,50/60 Hz,7200V 3 相,50/60 Hz,7200V Less
功率要求 – 50 Hz 6000V、6600V、7200V、11000V 6000V、6600V、7200V、11000V Less
功率要求 – 60 Hz 7200V 7200V Less
功率要求 – 平均功率需求 777 - 1087 kW(1042 - 1458 hp) 777 - 1087 kW(1042 - 1458 hp) Less
功率要求 – 峰值功率 4165.0 hp 3106.0 kW Less
注意 提供其他电压以满足客户需求。 提供其他电压以满足客户需求。 Less

前端

组件 整体式锻制无缝管状斗杆和宽动臂点滑轮,配有用于稳定斗杆的提升钢丝绳和斗杆挂锁。 整体式锻制无缝管状斗杆和宽动臂点滑轮,配有用于稳定斗杆的提升钢丝绳和斗杆挂锁。 Less
钢丝绳数据:提升 – 编号 2 2 Less
钢丝绳数据:提升 – 直径 2.75 " 70.0 mm Less
钢丝绳数据:推压 – 编号 1 1 Less
钢丝绳数据:推压 – 直径 2.5 " 64.0 mm Less
钢丝绳数据:回缩 – 编号 1 1 Less
钢丝绳数据:回缩 – 直径 2.5 " 64.0 mm Less
钢丝绳数据:动臂悬吊 – 编号 4 4 Less
钢丝绳数据:动臂悬吊 – 直径 3.25 " 83.0 mm Less
钢丝绳数据:开斗 – 编号 1 1 Less
钢丝绳数据:开斗 – 直径 0.625 " 16.0 mm Less
注意 高冲击钢丝绳作为选件提供 高冲击钢丝绳作为选件提供 Less
推压 钢丝绳推压:推压机械位于回转机架的前部中央位置,由电机、制动器、滚筒和传动装置组成。 注塑的推压和缩回钢绳用于向前和向后移动斗杆。 钢丝绳推压:推压机械位于回转机架的前部中央位置,由电机、制动器、滚筒和传动装置组成。 注塑的推压和缩回钢绳用于向前和向后移动斗杆。 Less