< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

尺寸

单位:
铲斗有效负载 90.0 吨 82.0 公吨 Less
铲斗容量 Less
注意 Less

重量

工作重量,带铲斗和标准连接件 2856700.0 lb 1295777.0 kg Less
配重(客户自备) 574000.0 lb 260362.0 kg Less
注意 这些重量将稍有不同,具体取决于铲斗和选装设备的选择。 这些重量将稍有不同,具体取决于铲斗和选装设备的选择。 Less
注意 Less

主要结构

44.25 ' 13.5 m Less
32.75 ' 10.0 m Less
34.75 ' 10.6 m Less
343.0 32.0 Less
58.0 400.0 Less
442.0 41.0 Less
46.0 316.0 Less
Less
行星齿轮行走 双电机独立传动。 双电机独立传动。 Less
回转 Less
提升 带双输出小齿轮的行星齿轮箱将电机的提升扭矩传输到提升滚筒齿轮。 带双输出小齿轮的行星齿轮箱将电机的提升扭矩传输到提升滚筒齿轮。 Less

30.84 ' 9.4 m Less
挖掘高度(最大值) 48.75 ' 14.9 m Less
挖掘半径(最大值) 74.75 ' 22.8 m Less
铲斗水平放置时的半径 52.49 ' 16.0 m Less
30.51 ' 9.3 m Less
注意 Less
注意 Less

润滑系统

类型 Less
组件 Less
组件 Less

电气系统

驱动 IGBT Acutrol 传动系统。 IGBT Acutrol 传动系统。 Less
Less
Less
Less
Less
4466.0 3330.0 Less
注意 Less

前端

组件 Less
2 2 Less
2.75 " 70.0 mm Less
1 1 Less
2.5 " 64.0 mm Less
1 1 Less
2.5 " 64.0 mm Less
4 4 Less
3.25 " 83.0 mm Less
1 1 Less
0.625 " 16.0 mm Less
Less
Less