采用钢丝绳推压的 7495

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

电铲在世界各地矿场成功剥离覆岩和矿石已逾一个世纪。 为了使这些高产机器变得更安全、更可靠甚至更具生产力,我们对现状发起了挑战并打造出了更好的电铲。

尺寸

单位:
铲斗有效负载 120.0 吨 109.0 公吨 Less
铲斗容量 30.6-62.7 m3(40-82 yd3) 30.6-62.7 m3(40-82 yd3) Less
铲斗有效负载(按要求可提供最大 109 公吨(120 吨)有效负载的铲斗) 120.0 吨 109.0 公吨 Less
注意 取决于应用和物料密度 取决于应用和物料密度 Less

重量

工作重量,带铲斗和标准连接件 3056000.0 lb 1386178.0 kg Less
配重(客户自备) 667150.0 lb 302614.0 kg Less
注意 这些配重将稍有不同,具体取决于铲斗和选装设备的选择 这些配重将稍有不同,具体取决于铲斗和选装设备的选择 Less
注意 所有技术规格都基于 56 m3(73 yd3)铲斗和标准 200.7 cm(79")履带板 所有技术规格都基于 56 m3(73 yd3)铲斗和标准 200.7 cm(79")履带板 Less

主要结构

上部结构总宽度(包括标准走道) 41.9 ' 12.8 m Less
履带尺寸 - 总宽度 200.7 cm(79")标准履带板 36.0 ' 11.0 m Less
履带尺寸 - 总宽度 259.1 cm(102")履带板 38.0 ' 11.6 m Less
接地比压 - 对地总承载面积(200.7 cm 履带板) 36 m2(380 kPa);386 ft2(55 psi) 36 m2(380 kPa);386 ft2(55 psi) Less
接地比压 - 对地总承载面积(259.1 cm 履带板) 47 m2(297 kPa);501 ft2(43 psi) 47 m2(297 kPa);501 ft2(43 psi) Less
接地比压 - 注释 接地比压取决于很多因素 接地比压取决于很多因素 Less
行星齿轮行走 双电机独立传动 双电机独立传动 Less
回转 两个行星齿轮箱位于回转机架的两侧,各自由一个垂直安装的马达驱动。 每个齿轮箱通过双输出小齿轮轴与回转机架啮合。 两个行星齿轮箱位于回转机架的两侧,各自由一个垂直安装的马达驱动。 每个齿轮箱通过双输出小齿轮轴与回转机架啮合。 Less
提升 带双输出小齿轮的行星齿轮箱将电机的提升扭矩传输到提升滚筒齿轮。 带双输出小齿轮的行星齿轮箱将电机的提升扭矩传输到提升滚筒齿轮。 Less

润滑系统

类型 自动单管路系统,用于开式齿轮润滑油和润滑脂 自动单管路系统,用于开式齿轮润滑油和润滑脂 Less
组件 6 个泵(4 个用于常开式齿轮润滑油,2 个用于润滑脂),位于隔热的双层壁润滑室内 6 个泵(4 个用于常开式齿轮润滑油,2 个用于润滑脂),位于隔热的双层壁润滑室内 Less
组件 可以从更低的高度进行外部快速加注 可以从更低的高度进行外部快速加注 Less

电气系统

驱动 IGBT Acutrol 传动系统 IGBT Acutrol 传动系统 Less
功率要求 – 电压 3 相,50/60 Hz,7200 V 3 相,50/60 Hz,7200 V Less
功率要求 - 50 Hz 6000 V、6600 V、7200 V、11000 V 6000 V、6600 V、7200 V、11000 V Less
功率要求 - 60 Hz 7200 V、13800 V 7200 V、13800 V Less
功率要求 - 平均功率需求 934-1308 kW 934-1308 kW Less
功率要求 – 峰值功率 3737 kW 3737 kW Less
功率要求 - 注释 提供其他电压选项以满足客户需求 提供其他电压选项以满足客户需求 Less
系统电压(标称) 50/60 Hz,7200 V 50/60 Hz,7200 V Less

前端

类型 整体式锻制无缝管状斗杆和宽动臂点滑轮,配有用于稳定斗杆的提升钢丝绳和斗杆挂锁。 整体式锻制无缝管状斗杆和宽动臂点滑轮,配有用于稳定斗杆的提升钢丝绳和斗杆挂锁。 Less
钢丝绳数据:提升 - 编号 2 2 Less
钢丝绳数据:推压 - 编号 1 1 Less
钢丝绳数据:回缩 - 编号 1 1 Less
钢丝绳数据:动臂悬吊 - 编号 4 4 Less
钢丝绳数据:开斗 - 编号 1 1 Less
钢丝绳数据:提升 - 直径 2.75 " 70.0 mm Less
钢丝绳数据:推压 - 直径 2.5 " 64.0 mm Less
钢丝绳数据:回缩 - 直径 2.5 " 64.0 mm Less
钢丝绳数据:动臂悬吊 - 直径 3.25 " 83.0 mm Less
钢丝绳数据:开斗 - 直径 0.75 " 19.0 mm Less
钢丝绳数据:注释 提供选装的高冲击钢丝绳 提供选装的高冲击钢丝绳 Less
推压 钢绳推压机械位于回转机架的前部中央位置,由电机、制动器、滚筒和传动装置组成。 塑料灌注式推压和回缩钢绳用于向前和向后移动斗杆。 钢绳推压机械位于回转机架的前部中央位置,由电机、制动器、滚筒和传动装置组成。 塑料灌注式推压和回缩钢绳用于向前和向后移动斗杆。 Less
推压 (选装)HydraCrowd 液压动力滑座位于回转机架甲板的前部中央位置,用于为大型液压油缸提供动力,从而向前和向后移动斗杆。 (选装)HydraCrowd 液压动力滑座位于回转机架甲板的前部中央位置,用于为大型液压油缸提供动力,从而向前和向后移动斗杆。 Less

尺寸/工作范围

铲斗容量 30.6-62.7 m3(40-82 yd3) 30.6-62.7 m3(40-82 yd3) Less
铲斗有效负载 120.0 吨 109.0 公吨 Less
最大卸载高度 28.9 ' 8.8 m Less
工作重量 3056000.0 lb 1386178.0 kg Less

尺寸(近似值)- 最佳工作范围*

卸载高度 – 与打开的铲斗门之间的间隙 28.9 ' 8.8 m Less
挖掘高度(最大值) 53.5 ' 16.3 m Less
挖掘半径(最大值) 80.0 ' 24.4 m Less
铲斗水平放置时的半径 56.1 ' 17.1 m Less
旋转机架机尾回转半径 30.5 ' 9.3 m Less
注意 最佳工作范围基于对 Cat 797F 卡车进行装载的场合。 最佳工作范围基于对 Cat 797F 卡车进行装载的场合。 Less
注意 *所有技术规格都基于 56 m3(73 yd3)铲斗和标准 200.7 cm(79")履带。 *所有技术规格都基于 56 m3(73 yd3)铲斗和标准 200.7 cm(79")履带。 Less

交流 IGBT 电铲

简单、安全且坚固的电气设备


驾驶室

带给操作员最大的舒适性和安全性以提高生产效率


前端设计

减轻的前端重量,可靠的结构强度


推压系统

通过我们的传统设计减小扭转应力并延长部件寿命


LatchFree 铲斗系统

以革命性方法防止停机


铲斗选项

更长的铲斗寿命


装载/运输效率

通过最佳满载匹配来搬运更多物料


第三轨回转系统

更短的循环时间和更长的部件寿命


Cat MineStar 和技术解决方案

提升矿场的安全性和生产率


主要结构件

坚固耐用的结构有助于提升投资回报


降低机具

在各种采矿条件下行驶


安全

秉承安全第一的设计理念


维修保养方便性

精心设计,有助于快速恢复工作


客户支持

利用我们无可匹敌的全球网络提供的服务和支持来保持机器的长久运行


操作员培训

使您的投资回报最大化


可持续性

更高的标准创造更美好的明天