采用 HydraCrowd 的 7495 HF

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

电铲在世界各地矿场成功剥离覆岩和矿石已逾一个世纪。 为了使这些高产机器变得更安全、更可靠甚至更具生产力,我们对现状发起了挑战并打造出了更好的电铲。

尺寸

单位:
铲斗有效负载 110.0 吨 100.0 公吨 Less
铲斗容量 30.6 到 61.2 m3(40 - 80 yd3) 30.6 到 61.2 m3(40 - 80 yd3) Less
铲斗有效负载(按要求可提供最大 109 公吨(120 吨)有效负载的铲斗) 110.0 吨 100.0 公吨 Less
斗杆的有效长度 35.76 ' 10.9 m Less
大臂长度 67.0 ' 20.4 m Less
斗杆的总长度 47.0 ' 14.3 m Less

重量

工作重量,带铲斗和标准连接件 3179670.0 lb 1442274.0 kg Less
配重(客户自备) 667150.0 lb 302614.0 kg Less
通用铲斗 - 56 m3(73 yd3) 177700.0 lb 80603.0 kg Less
净重,出厂,不带配重和铲斗 2334820.0 lb 1059056.0 kg Less
注意 这些重量将稍有不同,具体取决于铲斗和选装设备的选择。 这些重量将稍有不同,具体取决于铲斗和选装设备的选择。 Less

主要结构

履带 - 下部滚轮数量和直径(16) 31.25 " 79.4 cm Less
履带 - 后下方滚轮数量和直径(2) 42.0 " 106.7 cm Less
履带 - 上部滚轮数量和直径 滑板 滑板 Less
履带 - 履带板数量和节距(94) 20.0 " 50.8 cm Less
履带 - 总长度 37.5 ' 11.43 m Less
履带 - 总宽度 317.5 cm(125")标准履带板 41.76 ' 12.73 m Less
履带 - 总宽度 355.6 cm(140")履带板 44.29 ' 13.5 m Less
履带 - 张紧轮的直径 63.8 " 162.0 cm Less
履带 - 对地总承载面积(317.5 cm 履带板) 57.1 m2(248 kPa);615 ft2(35.9 psi) 57.1 m2(248 kPa);615 ft2(35.9 psi) Less
履带 - 对地总承载面积(355.6 cm 履带板) 64 m2(221 kPa);689 ft2(32.1 psi) 64 m2(221 kPa);689 ft2(32.1 psi) Less
提升 带双输出小齿轮的行星齿轮箱将电机的提升扭矩传输到提升滚筒齿轮。 带双输出小齿轮的行星齿轮箱将电机的提升扭矩传输到提升滚筒齿轮。 Less
行星齿轮行走 双电机独立传动 双电机独立传动 Less
回转机架(中段)- 焊接的抗冲击钢:长度 27.49 ' 8.38 m Less
回转机架(中段)- 焊接的抗冲击钢:宽度 12.07 ' 3.68 m Less
回转 两个行星齿轮箱,每个由垂直安装的马达驱动,安装在回转机架的两侧。 两个行星齿轮箱,每个由垂直安装的马达驱动,安装在回转机架的两侧。 Less
回转(续) 每个齿轮箱通过双输出小齿轮轴与回转机架啮合。 每个齿轮箱通过双输出小齿轮轴与回转机架啮合。 Less
转盘 - 铸造轮辋合金钢回转齿圈节径 17.26 ' 5.26 m Less
转盘 - 锥形滚子数量 50 50 Less
转盘 - 锥形滚子直径 10.75 " 27.31 cm Less
转盘 - 锥形锻造合金钢滚子导轨直径 14.83 ' 4.52 m Less
转盘 - 回转齿外切口(面) 9.5 " 24.13 cm Less

润滑系统

组件 六个泵(四个用于润滑油,两个用于润滑脂)位于隔热的双层壁润滑室 六个泵(四个用于润滑油,两个用于润滑脂)位于隔热的双层壁润滑室 Less
类型 单管路系统通过 PLC 加注润滑油和润滑脂 单管路系统通过 PLC 加注润滑油和润滑脂 Less

电气系统

配电系统要求 - 机器位于独立系统上时 4000 kva 4000 kva Less
驱动 IGBT Acutrol 传动系统 IGBT Acutrol 传动系统 Less
照明灯 HPS 照明灯,用于动臂支脚、A 型架的顶部、机械室、润滑室、控制室、杂物间和泛光灯。 HPS 照明灯,用于动臂支脚、A 型架的顶部、机械室、润滑室、控制室、杂物间和泛光灯。 Less
照明灯 白炽灯,用于地面灯、走道和驾驶室 白炽灯,用于地面灯、走道和驾驶室 Less
主电气系统 - 照明变压器 25 kVA(120/240 V 次级)时为 2 25 kVA(120/240 V 次级)时为 2 Less
主电气系统 - 系统电压(标称) 50/60 Hz,7200 V 50/60 Hz,7200 V Less
主电气系统 - 拖曳电缆(客户自备) 8000 V 时 SHD-3-#1/0 8000 V 时 SHD-3-#1/0 Less
主电气系统 - 辅助变压器 350 kva,7200 V 初级 350 kva,7200 V 初级 Less
功率要求 - 平均 15 分钟需求 945-1322 kW 945-1322 kW Less
功率要求 - 峰值功率 3778 kW 3778 kW Less
功率要求 - 电压 3 相,50/60 Hz,7200 V(提供其他电压选项以满足客户需求。) 3 相,50/60 Hz,7200 V(提供其他电压选项以满足客户需求。) Less
系统电压(标称) 50/60 Hz,7200 V 50/60 Hz,7200 V Less
供电电缆(客户自备) 8000 V 时 SHD-3-#1/0 8000 V 时 SHD-3-#1/0 Less
变压器,辅助 350 kva,7200 V 初级 350 kva,7200 V 初级 Less

前端

动臂 - 动臂 焊接的抗冲击钢 焊接的抗冲击钢 Less
动臂 - 大臂天轮直径 96.0 " 243.84 cm Less
动臂 - 大臂天轮 双凹槽,淬火 双凹槽,淬火 Less
动臂 - 斗杆直径 34.0 " 86.36 m Less
动臂 - 壁厚(标称) 3.0 " 7.62 cm Less
推压 可选的带塑料涂层的推压和回缩钢绳用于向前和向后移动斗杆。 可选的带塑料涂层的推压和回缩钢绳用于向前和向后移动斗杆。 Less
推压 可选的钢丝绳推压机械由马达、制动器、滚筒和传动装置组成。 可选的钢丝绳推压机械由马达、制动器、滚筒和传动装置组成。 Less
推压 HydraCrowd 为大型液压油缸提供动力,以便向前和向后移动斗杆。 HydraCrowd 为大型液压油缸提供动力,以便向前和向后移动斗杆。 Less
推压 可选的钢丝绳推压机械位于回转机架的前部中央位置。 可选的钢丝绳推压机械位于回转机架的前部中央位置。 Less
推压 HydraCrowd 液压动力滑座位于回转机架甲板的前部中央位置。 HydraCrowd 液压动力滑座位于回转机架甲板的前部中央位置。 Less
推压 - 液压油缸孔径(标称) 14.0 " 35.6 cm Less
推压 - 液压油缸连杆直径(标称) 10.0 " 24.5 cm Less
钢丝绳数据 - 大臂绷绳 - 结构 结构 线股 结构 线股 Less
钢丝绳数据 - 大臂绷绳 - 直径 3.25 " 82.6 mm Less
钢丝绳数据 - 大臂绷绳 - 数量 4 4 Less
钢丝绳数据 - 大臂绷绳 - 类型 平衡 平衡 Less
钢丝绳数据 - 开斗 - 结构 7 x 25 7 x 25 Less
钢丝绳数据 - 开斗 - 直径 0.75 " 19.1 mm Less
钢丝绳数据 - 开斗 - 数量 1 1 Less
钢丝绳数据 - 开斗 - 类型 Less
钢丝绳数据 - 提升 - 结构 8 x 37 8 x 37 Less
钢丝绳数据 - 提升 - 直径 2.75 " 69.8 mm Less
钢丝绳数据 - 提升 - 数量 2 2 Less
钢丝绳数据 - 提升 - 类型 一对双股 一对双股 Less

尺寸/工作范围

铲斗容量 30.6 到 61.2 m3(40 - 80 yd3) 30.6 到 61.2 m3(40 - 80 yd3) Less
铲斗有效负载 120.0 吨 109.0 公吨 Less
最大卸载高度 33.0 ' 10.06 m Less
最大卸载半径 71.0 ' 21.64 m Less
工作重量 3179670.0 lb 1442274.0 kg Less

尺寸 - 最佳工作范围

离地高度(大臂天轮顶点) 68.47 ' 20.87 m Less
回转半径(大臂天轮外径点) 64.47 ' 19.65 m Less
平台离地间隙(到地面) 12.34 ' 3.76 m Less
底盘/行走减速箱最低点离地间隙 2.95 ' 0.9 m Less
卸载高度 33.0 ' 10.06 m Less
最大推压限制时的卸载高度 28.25 ' 8.61 m Less
A 型架的高度 46.0 ' 14.0 m Less
最大间隙半径(回转机架) 30.64 ' 9.34 m Less
最大切削高度 58.4 ' 17.8 m Less
最大挖掘半径 82.68 ' 25.2 m Less
最大卸载半径 71.0 ' 21.64 m Less
操作员视线 34.81 ' 10.61 m Less
总宽度 46.0 ' 13.96 m Less
铲斗水平放置时的半径 57.32 ' 17.47 m Less

交流 IGBT 电铲

简单、安全且坚固的电气设备


驾驶室

带给操作员最大的舒适性和安全性以提高生产效率


前端设计

减轻的前端重量,可靠的结构强度


推压系统

通过我们的创新设计减小扭转应力并延长部件寿命


LatchFree 铲斗系统

以革命性方法防止停机


铲斗选项

更长的铲斗寿命


装载/运输效率

通过最佳满载匹配来搬运更多物料


第三轨回转系统

更短的循环时间和更长的部件寿命


Cat MineStar System 和技术解决方案

提升矿场的安全性和生产率


主要结构件

坚固耐用的结构有助于提升投资回报


降低机具

在各种采矿条件下行驶


安全

秉承安全第一的设计理念


维修保养方便性

精心设计,有助于快速恢复工作


客户支持

利用我们无可匹敌的全球网络提供的服务和支持来保持机器的长久运行


操作员培训

使您的投资回报最大化


可持续性

更高的标准创造更美好的明天