< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

336D2 融入了多项创新技术,可通过较低的拥有和运营成本、优异的性能以及出色的多功能性提高作业现场的效率。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
飞轮净功率 279.0 hp 208.0 kW Less
缸径 4.41 " 112.0 mm Less
冲程 5.87 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less
发动机功率(ISO 14396) 281.0 hp 209.0 kW Less
净功率(SAE J1349/ISO 9249) 279.0 hp 208.0 kW Less
排放 Cat C9 发动机符合 Tier 3、Stage IIIA 和中国非道路国三等效排放标准。 Cat C9 发动机符合 Tier 3、Stage IIIA 和中国非道路国三等效排放标准。 Less

重量

工作重量 81800.0 lb 37100.0 kg Less
工作重量 – 加长型底盘系统** 81800.0 lb 37100.0 kg Less
工作重量 – 标准底盘系统* 76300.0 lb 34600.0 kg Less
注意 *标准底盘系统,2.8 m(9'2")标准斗杆,600 mm(24")履带板,6.0 mt(6.6 t)配重。 *标准底盘系统,2.8 m(9'2")标准斗杆,600 mm(24")履带板,6.0 mt(6.6 t)配重。 Less
注意 **加长型底盘系统,2.55 m(8'4")大斗量斗杆,800 mm(32")履带板,6.0 mt(6.6 t)配重。 **加长型底盘系统,2.55 m(8'4")大斗量斗杆,800 mm(32")履带板,6.0 mt(6.6 t)配重。 Less

回转机构

回转速度 8.3 rpm 8.3 rpm Less
回转扭矩 80144.0 lbf-' 109.0 kN·m Less

液压系统

回转系统 - 最大流量 70.0 gal/min 265.0 L/min Less
最大压力 - 行驶 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
最大压力 - 回转 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
先导系统 - 最大流量 11.0 gal/min 40.0 L/min Less
先导系统 - 最大压力 580.0 psi 4000.0 kPa Less
动臂油缸 – 缸径 5.9 " 150.0 mm Less
动臂油缸 – 冲程 56.7 " 1440.0 mm Less
斗杆油缸 – 缸径 6.7 " 170.0 mm Less
斗杆油缸 – 冲程 68.4 " 1738.0 mm Less
铲斗油缸 - 缸径 5.9 " 150.0 mm Less
铲斗油缸 - 冲程 45.3 " 1151.0 mm Less
主系统 – 最大流量(每个) 74.0 gal/min 281.0 L/min Less
最大压力 - 设备 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 164.0 gal 620.0 L Less
冷却系统 11.0 gal 40.0 L Less
发动机机油 11.0 gal 41.0 L Less
终传动(每个) 2.0 gal 8.0 L Less
液压系统油容量(含油箱) 108.0 gal 410.0 L Less
液压油箱机油 46.0 gal 175.0 L Less
回转驱动 5.0 gal 19.0 L Less

驱动

最高行驶速度 2.9 mph 4.6 km/h Less
爬坡能力 30°/70% 30°/70% Less
最大牵引力 67375.0 lbf 300.0 kN Less

操作台

舒适性和便利性可提高操作员生产率


发动机

强劲、可靠和省油的特性有助于实现更高的最终收益。


液压系统

快速、精确地搬运更多的泥土、岩石和碎屑


结构和底盘系统

专为在严酷的环境下工作而打造


前连杆

专为应对高应力、获得长使用寿命而设计


维修和维护

快速、轻松且安全的检修


全面的客户支持

值得信赖的服务


工装机具

满怀信心地完成挖掘、锤击、裂土和挖方作业


安全

全天候为您提供保护


336D2/D2 L 标配设备

发动机
  • C9 ACERT 柴油发动机
  • 2300 m(7546')作业海拔高度
  • 65 A 交流发电机
  • 进气加热器
  • 带功率管理模式的高功率型
  • 径向密封空气滤清器(粗滤器和细滤器)
  • 发动机转速自动控制功能
  • 带水位指示传感器的油水分离器
  • 可清洁的波纹翅片散热器
  • 双速行驶
  • 两(2)个微米级燃油滤清器
  • 电动注油泵

液压系统
  • 允许安装额外的阀门和回路
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 反向回转阻尼阀
  • 自动回转停车制动器

驾驶室
  • 可伸缩安全带(51 mm [2"];76 mm [3"] 宽)
  • 按 70/30 比例分割的前挡风玻璃
  • 前上方层压挡风玻璃和其他钢化窗户
  • 可滑动的车门上窗
  • 带除霜器的两级空调(自动型)(加压驾驶室)
  • 可显示警告信息、滤清器/油液更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏
  • 所有控制装置的空档杆(锁止)
  • 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板
  • 无线电设备安装座(符合 DIN 规格)
  • 12V – 2 个最大电流为 10A 的电源
  • 两个立体声扬声器
  • 饮料杯架
  • 衣帽钩、烟灰缸、文件架
  • 可开启的天窗
  • 可清洗地板垫

底盘系统
  • 引导轮和履带中段导向护罩
  • 底盘上的牵引环
  • 脂润滑型履带 GLT2,树脂密封件

电气系统
  • 断路器
  • 安装在动臂上的左侧和右侧照明灯
  • 安装在储物箱上的照明灯

安全装置
  • Cat 单键安全系统
  • 门锁和舱室锁
  • 信号/警报喇叭
  • 后视镜
  • 发动机紧急停机开关
  • 后窗紧急出口
  • 允许连接标志灯

配重
  • 6.0 mt(6.6 t)配重

336D2/D2 L 选装设备

前端部件
  • 重负荷型伸展动臂:– R3.9DB 斗杆 – R3.2DB 斗杆 – R2.8DB 斗杆
  • 大斗量挖掘动臂:– M2.55TB斗杆 – M2.15TB 斗杆
  • 铲斗连杆:– DB 铲斗连杆(带/不带吊耳)– TB 铲斗连杆(带/不带吊耳)

底盘系统
  • 重负荷型底部护罩
  • 标准/重负荷型回转接头护罩
  • 重负荷型行驶马达护罩
  • 全长度履带导向护罩
  • FOGS(螺栓固定式)
  • 600 mm、700 mm、800 mm(24")三抓地齿履带

液压系统
  • 动臂和斗杆高压管路
  • 动臂和斗杆中压管路
  • 动臂、斗杆和铲斗快速连接器管路
  • 动臂/斗杆下降控制装置
  • 快速连接器回路
  • 回转微调控制
  • 允许使用生物油

驾驶室
  • 防滚翻保护结构(ROPS)驾驶室
  • 机械式悬浮座椅,带有头枕
  • 空气悬浮座椅,带有头枕和座椅加热器
  • 带两(2)个点烟器型插座的 12V-10A 电源
  • 前挡风玻璃防雨罩
  • AM/FM 收音机
  • 控制模式快速切换器
  • 第三直行踏板

其他选装设备
  • 行驶警报器
  • 冷天起动套件
  • 带自动切断功能的电动加油泵

集成技术
  • 后视摄像头
  • AccuGrade™ 预留工装
  • Cat Product Link™