< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

340D2 L 具有出色的生产率以及较低的拥有和运营成本,而且拥有极其出色的多功能性,可用于众多应用场合。 即使在最严苛的作业条件下,340D2 L 也同样具有卓越的可靠性和耐用性。 更宽阔的视野与世界一流的舒适性相结合,确保减少操作员的疲劳,优化机器性能。 机器性能的核心在于动力强劲的 Cat C9 ACERT 发动机,其功率高达 208 kW(279 hp),并且配有操作平稳而精确的液压系统。 这种高效率设计不仅最大限度地降低了功率损耗,而且实现了快速的液压循环。

发动机

单位:
发动机型号 Cat ® C9 型发动机,采用 ACERT™ 技术 Cat ® C9 型发动机,采用 ACERT™ 技术 Less
飞轮净功率 279.0 hp 208.0 kW Less
缸径 4.41 " 112.0 mm Less
冲程 5.87 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less
发动机功率(ISO 14396) 281.0 hp 209.0 kW Less
注意 发动机的所有马力(hp)均为公制单位。 发动机的所有马力(hp)均为公制单位。 Less
最大海拔高度(无功率减额) 7546.0 ' 2300.0 m Less
排放 C9 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA、日本 2006 (Tier 3) 等效排放标准以中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。 C9 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA、日本 2006 (Tier 3) 等效排放标准以中国非公路用车辆 Stage III 排放标准。 Less
净功率(SAE J1349/ISO 9249) 279.0 hp 208.0 kW Less
注意 标称净功率是发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 海拔不超过 2300 m(7546')时,发动机可保持其全额净功率(超过 2300 m [7546'] 时,发动机功率需减额)。 海拔不超过 2300 m(7546')时,发动机可保持其全额净功率(超过 2300 m [7546'] 时,发动机功率需减额)。 Less
类型 带涡轮增压器后冷器的直喷燃油系统 带涡轮增压器后冷器的直喷燃油系统 Less

重量

工作重量 91500.0 lb 41500.0 kg Less
注意 **6.5 m(21'4")重负荷型伸展动臂,R2.8DB(9'2")斗杆,600 mm(24")双抓地齿履带板,6.25 mt(6.9 t)配重。 **6.5 m(21'4")重负荷型伸展动臂,R2.8DB(9'2")斗杆,600 mm(24")双抓地齿履带板,6.25 mt(6.9 t)配重。 Less
工作重量 – 标准动臂* 85800.0 lb 38900.0 kg Less
工作重量 – 大斗量动臂* 91500.0 lb 41500.0 kg Less
注意 **6.18 m(20'3")大斗量动臂,M2.55(8'4")大斗量斗杆,600 mm(24")履带板,8.45 mt(9.3 t)配重。 **6.18 m(20'3")大斗量动臂,M2.55(8'4")大斗量斗杆,600 mm(24")履带板,8.45 mt(9.3 t)配重。 Less

回转机构

回转速度 8.3 rpm 8.3 rpm Less
回转扭矩 80144.0 lbf-' 109.0 kN∙m Less

驱动

最高行驶速度 2.9 mph 4.6 km/h Less
最大牵引力 67375.0 lbf 300.0 kN Less
爬坡能力 30°/70% 30°/70% Less

液压系统

回转系统 - 最大流量 70.0 gal/min 265.0 L/min Less
先导系统 - 最大流量 11.0 gal/min 40.0 L/min Less
先导系统 - 最大压力 580.0 psi 4000.0 kPa Less
动臂油缸 – 缸径 5.9 " 150.0 mm Less
动臂油缸 – 冲程 56.7 " 1440.0 mm Less
斗杆油缸 – 缸径 6.7 " 170.0 mm Less
斗杆油缸 – 冲程 68.4 " 1738.0 mm Less
DB 铲斗油缸 – 缸径 5.9 " 150.0 mm Less
DB 铲斗油缸 – 冲程 45.3 " 1151.0 mm Less
主系统 – 最大流量(每个) 74.0 gal/min 281.0 L/min Less
最大压力 - 设备 5076.0 psi 35.0 MPa Less
最大压力 - 回转 4061.0 psi 28.0 MPa Less
最大压力 - 行驶 5076.0 psi 35.0 MPa Less
TB 铲斗油缸 - 缸径 6.3 " 160.0 mm Less
TB 铲斗油缸 - 冲程 53.4 " 1356.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 164.0 gal 620.0 L Less
冷却系统 11.0 gal 40.0 L Less
发动机机油 11.0 gal 41.0 L Less
终传动(每个) 2.0 gal 8.0 L Less
液压系统(包括油箱) 108.0 gal 410.0 L Less
液压油箱 46.0 gal 175.0 L Less
回转驱动 5.0 gal 19.0 L Less

主要特性

世界一流的设计、卓越的性能、更低的油耗以及上佳的可靠性。


发动机

强劲、可靠、经济。


操作台

人体工程学设计让操作员全天保持极佳的舒适度和生产率。


液压系统

Cat 液压装置提供用于物料搬运所需的功率及精确控制。


结构

HDHW 结构部件、重负荷高宽车身和底盘系统是保证机器经久耐用的关键所在。


前连杆

操作灵活、生产率高、效率好,广泛适合各种应用。


安全

全天候为您提供保护。


工装机具

提升生产率和盈利性的机具。


维修和维护

简便的维修保养可为您节省时间和金钱。


全面的客户支持

Cat 代理商的服务可助您降低运营成本,延长机器的运行时间。


340D2 L 标配设备

发动机
  • Cat C9 ACERT 柴油发动机
  • 发动机全额功率海拔高度达 2300 m(7546')
  • 80 A 交流发电机
  • 进气加热器
  • 美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 以及中国非公路用车辆 Stage III 排放标准
  • 带功率管理模式的高功率型
  • 波纹翅片散热器,有足够的空间以执行清洁操作
  • 径向密封式空气滤清器
  • 发动机转速自动控制功能
  • 燃油管路中的油水分离器
  • 两(2)个微米级燃油滤清器
  • 双速行驶
  • 空气预滤器

驾驶室
  • 操纵手柄,不带工装控制系统
  • 地板垫
  • 挡风玻璃冲洗器
  • 驾驶室后视镜
  • 增压驾驶室
  • 机械悬浮座椅
  • 强制过滤通风
  • 可调节座椅扶手
  • 可伸缩座椅安全带(51 mm [2"] 或 76 mm [3"] 宽)
  • 按 70/30 比例分割的前挡风玻璃
  • 前上方层压挡风玻璃和其他钢化窗户
  • 可滑动的车门上窗
  • 可开启的前挡风玻璃,带辅助装置
  • 可开启的天窗
  • 驾驶室储物架内的可拆式下挡风玻璃
  • 安装在立柱上的上挡风玻璃雨刷器和清洗器
  • 带除霜器的双向出风空调(自动型)(加压功能)
  • 可显示警告信息、滤清器/油液更换信息和工作小时信息的全彩色、全图形化 LCD 显示屏
  • 座位集成式操纵手柄
  • 所有控制装置的空档杆(锁止)
  • 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板
  • 两个立体声扬声器
  • 无线电安装位置
  • 饮料杯架
  • 衣帽钩
  • 内部照明
  • 烟灰缸和点烟器
  • 后窗紧急出口
  • 可安装两个附加踏板
  • 可安装螺栓固定式 FOGS(防落物保护系统)
  • 遮阳屏
  • 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板

电气系统
  • 断路器
  • 采用具有 E.T. 功能的 Cat 数据链路
  • 带自动切断开关的电动燃油充注泵

液压
  • 主液压泵
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 允许为主阀安装可叠式阀门
  • 允许安装附加辅助泵和辅助回路
  • 允许安装动臂下降控制装置和斗杆下降单向阀
  • 允许加注 Cat 生物液压油
  • 备用动臂下降装置
  • 动臂沉降减压阀
  • 斗杆沉降减压阀
  • 反向回转阻尼阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器

安全
  • Caterpillar 单键安全系统
  • 门锁和盖锁
  • 信号/警报喇叭
  • 后视镜(机架 - 右侧,驾驶室 - 左侧)
  • 辅助发动机停机开关
  • 允许以电气方式连接标志灯

照明灯
  • 安装在储物箱上的工作灯
  • 内部照明

底盘系统
  • 润滑脂润滑履带 GLT2,树脂密封件
  • 引导轮和履带中段导向护罩
  • 底架牵引环
  • 重负荷型底部护罩
  • 履带板:– 600 mm(24")双抓地齿履带板 – 700 mm(28")三抓地齿履带板

护罩
  • 全长度履带导向护罩(两件式)

其他标准设备
  • 配重 6.25 mt(6.9 t)

340D2 L 选装设备

驾驶室
  • 12V-10A 电源

液压系统
  • 动臂和斗杆高压管路

连杆
  • 大斗量动臂 – 6.18 m(20'3"):– M2.55TB 斗杆 2.55 m(8'4")– M2.15TB 斗杆 2.15 m(7'1")
  • 重负荷型伸展动臂 – 6.5 m(21'4"):– R2.8DB 斗杆 2.8 m(9'2")– R3.2DB 斗杆 3.2 m(10'6")
  • 铲斗连杆:– DB 系列(带或不带吊孔)– TB 系列(带或不带吊孔)
  • 极地套件

其他选装设备
  • 冷天起动套件
  • 带自动切断开关的电动燃油充注泵
  • 含吊孔的配重(8450 kg/18629 lb)
  • 防落物保护结构(FOGS)

技术
  • Product Link™