< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

336D2 GC 主要适用于那些注重机器终生价值的客户,他们在众多应用中工作,并将油耗和卓越的性能视为关键因素。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
飞轮净功率 279.0 hp 208.0 kW Less
缸径 4.41 " 112.0 mm Less
冲程 5.87 " 149.0 mm Less
排量 2.3 gal 8.8 L Less
发动机功率(ISO 14396) 281.0 hp 209.0 kW Less
净功率(SAE J1349/ISO 9249) 279.0 hp 208.0 kW Less

重量

工作重量 73000.0 lb 33100.0 kg Less
工作重量 – 标准底盘系统 73000.0 lb 33100.0 kg Less
注意 标准底盘系统、6.5 m(21'4")标准动臂、2.8 m(9'2")标准斗杆、600 mm(24") 履带板、5.2 mt(5.7 t)配重。 标准底盘系统、6.5 m(21'4")标准动臂、2.8 m(9'2")标准斗杆、600 mm(24") 履带板、5.2 mt(5.7 t)配重。 Less

回转机构

回转速度 7.9 rpm 7.9 rpm Less
回转扭矩 80144.0 lbf-' 109.0 kN·m Less

驱动

最高行驶速度 2.9 mph 4.6 km/h Less
最大牵引力 67780.0 lbf 302.0 kN Less

液压系统

回转系统 - 最大流量 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
最大压力 - 行驶 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
最大压力 - 回转 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
先导系统 - 最大流量 11.0 gal/min 40.0 L/min Less
先导系统 - 最大压力 580.0 psi 4000.0 kPa Less
动臂油缸 – 缸径 5.9 " 150.0 mm Less
动臂油缸 – 冲程 56.7 " 1440.0 mm Less
斗杆油缸 – 缸径 6.7 " 170.0 mm Less
斗杆油缸 – 冲程 68.4 " 1738.0 mm Less
铲斗油缸 - 缸径 5.9 " 150.0 mm Less
铲斗油缸 - 冲程 45.3 " 1151.0 mm Less
主系统 – 最大流量(每个) 74.0 gal/min 281.0 L/min Less
最大压力 - 设备 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 164.0 gal 620.0 L Less
冷却系统 11.0 gal 40.0 L Less
发动机机油 11.0 gal 41.0 L Less
终传动(每个) 2.0 gal 8.0 L Less
液压系统油容量(含油箱) 108.0 gal 410.0 L Less
液压油箱机油 46.0 gal 175.0 L Less
回转驱动 5.0 gal 19.0 L Less

操作台

人体工程学设计让操作员全天保持极佳的舒适度和生产率。


发动机

强劲、可靠和省油的特性可提升您的最终收益。


液压系统

可为多种应用提供超乎寻常的动力和控制。


结构

结实耐用,满足您对 Cat 挖掘机的期望。


前连杆

可靠耐用且用途广泛,满足您所有的应用需求。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营


维修和维护

简化的设计既省时又省钱。


全面的客户支持

您当地的 Cat 代理商可提供多种个性化的解决方案。


工装机具

满怀信心地完成挖掘、锤击、裂土和挖方作业。


336D2 GC 标配设备

发动机
  • C9 ACERT 柴油发动机
  • 2300 m(7546')作业海拔高度
  • 65 A 交流发电机
  • 进气加热器
  • 径向密封空气滤清器(粗滤器和细滤器)
  • 发动机转速自动控制功能
  • 带水位指示传感器的油水分离器
  • 可清洁的波纹翅片散热器
  • 双速行驶
  • 两(2)个微米级燃油滤清器
  • 电动注油泵

液压系统
  • 允许安装额外的阀门和回路
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 反向回转阻尼阀
  • 自动回转停车制动器

驾驶室
  • 51 mm(2")宽的可回缩座椅安全带
  • 按 70/30 比例分割的前挡风玻璃
  • 前上方层压挡风玻璃和其他钢化窗户
  • 可滑动的车门上窗
  • 带除霜器的两级空调(自动型)(加压驾驶室)
  • 可显示警告信息、滤清器/油液更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏
  • 所有控制装置的空档杆(锁止)
  • 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板
  • 无线电设备安装座(符合 DIN 规格)
  • 两个立体声扬声器
  • 饮料杯架
  • 衣帽钩、烟灰缸、文件架
  • 可开启的天窗
  • 可清洗地板垫

前端部件
  • 经过优化的 6.5 m(21'4")标准动臂:– 经过优化的 R2.8DB 斗杆
  • 铲斗连杆:– DB 连杆(带吊耳)

底盘系统
  • 引导轮和履带中段导向护罩
  • 底盘上的牵引环
  • 脂润滑型履带 GLT2,树脂密封件
  • 600 mm(24")三抓地齿履带

电气系统
  • 断路器
  • 安装在动臂上的左侧和右侧照明灯
  • 安装在储物箱上的照明灯

安全装置
  • Cat 单键安全系统
  • 门锁和舱室锁
  • 信号/警报喇叭
  • 后视镜
  • 发动机紧急停机开关
  • 后窗紧急出口
  • 允许连接标志灯

配重
  • 5.2 mt(5.7 t)配重

集成技术
  • Cat Product Link