390F L(2017 年)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

390F L 经专门打造,旨在提高您的产量,降低您的拥有和运营成本,同时为您提供所需的一切动力、燃油效率和可靠性,以助力您的成功。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
飞轮净功率 524.0 hp 391.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
发动机功率 - ISO 14396 405 kW(543 hp/551 PS) 405 kW(543 hp/551 PS) Less
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 391 kW(524 hp/532 PS) 391 kW(524 hp/532 PS) Less

重量

工作重量 198070.0 lb 86840.0 kg Less

机器重量

工作重量* 198070.0 lb 86840.0 kg Less
注意 *7.25 m(23'9")大斗量动臂、M2.92m(9'7")斗杆、6.0 m3(7.84 yd3)铲斗、650 mm(26")履带板。 *7.25 m(23'9")大斗量动臂、M2.92m(9'7")斗杆、6.0 m3(7.84 yd3)铲斗、650 mm(26")履带板。 Less

回转

回转速度 6.2 rpm 6.2 rpm Less
回转扭矩 191766.0 lbf-' 260.0 kN·m Less

驱动

最高行驶速度 2.8 mph 4.5 km/h Less
最大牵引力 132637.0 lbf 590.0 kN Less

液压系统

主系统 – 最大流量(总计) 251.0 gal/min 952.0 L/min Less
最大流量 - 行驶 281.0 gal/min 1064.0 L/min Less
最大压力 - 设备 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
最大压力 - 行驶 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
最大压力 - 回转 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
先导系统 - 最大流量 17.7 gal/min 67.0 L/min Less
先导系统 - 最大压力 638.0 psi 4400.0 kPa Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 328.0 gal 1240.0 L Less
冷却系统 20.0 gal 74.0 L Less
发动机机油 16.0 gal 60.0 L Less
回转传动(每个) 5.0 gal 19.0 L Less
终传动(每个) 5.5 gal 21.0 L Less
液压系统(包括油箱) 263.0 gal 997.0 L Less
液压油箱 215.0 gal 813.0 L Less

尺寸:7.25 m(23'9")大斗量动臂;M2.92JC(9'7")斗杆

装运高度 16.08 ' 4890.0 mm Less
装运长度 44.92 ' 13690.0 mm Less
机尾回转半径 15.42 ' 4700.0 mm Less
支重轮中心间距 16.83 ' 5120.0 mm Less
履带长度 20.83 ' 6358.0 mm Less
离地间隙 2.92 ' 900.0 mm Less
履带轨距 9.0 ' 2750.0 mm Less
运输宽度 – 650 mm(26")履带板 13.67 ' 4160.0 mm Less
运输宽度 – 900 mm(35")履带板 14.5 ' 4410.0 mm Less
驾驶室高度 12.0 ' 3650.0 mm Less
配重间隙 5.42 ' 1640.0 mm Less

工作范围:7.25 m(23'9")大斗量动臂;M2.92JC(9'7")斗杆

最大挖掘深度 23.5 ' 7160.0 mm Less
地面最大伸展距离 40.08 ' 12230.0 mm Less
最大挖方高度 40.58 ' 12360.0 mm Less
最大装载高度 26.25 ' 7990.0 mm Less
最小装载高度 12.08 ' 3680.0 mm Less
2440 mm(8'0")平底的最大挖方深度 23.0 ' 7020.0 mm Less
最大垂直壁挖掘深度 14.83 ' 4530.0 mm Less

噪声性能

外部 - ISO 6395 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
操作员 – SAE J1166/ISO 6396 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less

性能

  • C18 ACERT™ 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准。
  • 与标准的 390D L 相比,独有的 Cat® 自适应控制系统(ACS,Adaptive Control System)阀门最多可以将机器的油耗降低 28%*,同时提供相同水平的高生产能力。
  • 透明的排放技术 - 无需操作员采取行动,也不必停止机器以进行再生。
  • 发动机转速自动控制功能可以根据负载降低发动机转速,减少了燃油消耗。
  • 功率模式可助您更有效地控制油耗。
*Product Link™ 现场结果。

Cat® Connect 技术

  • Cat Connect 技术解决方案提供了 LINK、GRADE 和 DETECT 技术,因此能够提高产量、最大限度降低运营成本并实现最高的投资回报。
  • Cat 生产测量系统可为驾驶室提供有效负载重量信息,有助于您更高效地工作和信心十足地提供精确的负载。
  • VisionLink® 允许无线访问机器运行数据(例如机器位置、工作时间、闲置时间、燃油用量、生产率和诊断故障代码),以优化机器性能。
  • Cat 坡度控制和 AccuGrade™ 系统可提供实时挖方和填方信息,以帮助您更快、更准确地达到适当的坡度。

维修保养

  • 站在地面上即可接触到润滑点和油液检查口等常规维护项目。
  • 并排式冷却系统便于清洁。
  • 多个 S∙O∙SSM 取样口和压力诊断口可避免由于进行维护而停机。

舒适性

  • 驾驶室更加舒适,噪音比 390D L 降低了 3 dB(A)。
  • 操纵手柄控制台和扶手可以调节。 座椅可调并具有空气悬浮以及加热型和凉爽型选件。
  • LCD 监视器易于导航,并且能够显示 44 种语言。

多功能性

  • 使用 Cat 液压剪或多功能处理器,可快速、轻松地完成拆除作业。
  • 使用精心打造的 Cat 铲斗和液压锤,采石作业会变得轻松自如。
  • Cat 连接器能够让您在不离开驾驶室的情况下在几秒钟内完成工装切换。
  • 机具控制选件最多可记住 20 个机具的压力和流量,因此能够延长正常运行时间。

耐用性

  • 动臂和斗杆拥有长久的使用寿命。
  • 采用箱形截面结构,并在高应力区使用多厚板架构、铸件和锻件。 履带板、链节、支重轮、引导轮及终传动均用高拉伸强度钢材制成。
  • 履带销与销套之间的履带链节由润滑脂润滑,可以延长底盘系统使用寿命,降低噪音。

安全

  • 智能加注功能可以快速从外部燃料源为机器加注,并在油箱加满或燃料源枯竭时自动停止,因此杜绝了主观猜测,避免了泵过早磨损。
  • 后视和侧视摄像头改善了视野,可以帮助操作员更有效、更高效地工作。
  • 大型锯齿状阶梯、延伸的扶手和护栏以及防滑板便于您进入机器和在机器周围走动。

主要特性

有助于您高效、有效工作的优点。