< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

349D2/D2 L 具有卓越的性能、出色的操控性、强大的斗杆和铲斗挖掘力、出众的提升能力、便捷的维修和舒适的操作台,因此可以助您提高生产率并降低运营成本。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
飞轮净功率 387.0 hp 289.0 kW Less
缸径 5.11 " 130.0 mm Less
冲程 6.18 " 157.0 mm Less
排量 762.0 in3 12.5 L Less
发动机功率(ISO 14396) 403.0 hp 301.0 kW Less
净功率(SAE J1349/ISO 9249) 387.0 hp 289.0 kW Less

重量

工作重量 105600.0 lb 47919.0 kg Less
工作重量 – 加长型底盘系统 105600.0 lb 47919.0 kg Less
工作重量 – 标准底盘系统 100100.0 lb 45382.0 kg Less

履带

托链轮数量(每侧)– 加长型 2 2 Less
托链轮数量(每侧) – 标准 2 2 Less
履带板数量(每侧)- 加长型 52 52 Less
履带板数量(每侧)— 标准 49 49 Less
履带滚轮数量(每侧)– 加长型 9 9 Less
履带滚轮数量(每侧) – 标准 8 8 Less

回转机构

回转速度 8.7 rpm 8.7 rpm Less
回转扭矩 109896.0 lbf-' 149.0 kN·m Less

驱动

最高行驶速度 2.7 mph 4.5 km/h Less
最大牵引力 75985.0 lbf 338.0 kN Less
爬坡能力 30°/70% 30°/70% Less

液压系统

主系统 – 最大流量(总计) 193.0 gal/min 734.0 L/min Less
最大压力 - 行驶 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
最大压力 - 回转 4554.0 psi 31400.0 kPa Less
先导系统 - 最大流量 11.3 gal/min 43.0 L/min Less
先导系统 - 最大压力 596.0 psi 4110.0 kPa Less
动臂油缸 – 缸径 6.0 " 160.0 mm Less
动臂油缸 – 冲程 62.0 " 1575.0 mm Less
斗杆油缸 – 缸径 7.0 " 190.0 mm Less
斗杆油缸 – 冲程 70.0 " 1778.0 mm Less
最大压力 - 设备 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
先导系统 - 最大流量 2623.0 in3/min 43.0 L/min Less
TB 铲斗油缸 - 缸径 6.0 " 160.0 mm Less
TB 铲斗油缸 - 冲程 53.0 " 1356.0 mm Less
UB 铲斗油缸 - 缸径 6.0 " 170.0 mm Less
UB 铲斗油缸 - 冲程 55.0 " 1396.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 186.0 gal 705.0 L Less
冷却系统 9.0 gal 35.5 L Less
回转传动(每个) 2.0 gal 10.0 L Less
终传动(每个) 3.0 gal 15.0 L Less
液压系统(包括油箱) 150.0 gal 570.0 L Less
液压油箱 64.0 gal 243.0 L Less
发动机机油(带滤清器) 11.0 gal 42.0 L Less

噪声性能

性能 ANSI/SAE J1166 MAY90 符合 OSHA 和 MSHA 要求 ANSI/SAE J1166 MAY90 符合 OSHA 和 MSHA 要求 Less

操作台

更佳的舒适度、操作性和视野。 349D2/D2 L 可让操作员专注于作业。


发动机

强劲、可靠和省油的特性可提升您的最终收益。


液压系统

可为多种应用提供超乎寻常的动力和控制。


结构和底盘系统

结实耐用,满足您对 Cat 挖掘机的所有期望。


前连杆

可靠耐用且用途广泛,满足您所有的应用需求。


维修和维护

简便的维修保养为您节省时间和金钱。


全面的客户支持

Cat 代理商的服务可助您降低运营成本,延长机器的运行时间。


工装机具

满怀信心地完成挖掘、锤击、裂土和挖方作业。


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营


349D2/D2 L 标配设备

发动机
  • Cat C13 发动机
  • 符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 和中国 Tier 2 排放标准。
  • 2300 m(7500')作业海拔高度
  • 径向密封空气滤清器(粗滤器和细滤器)
  • 电热塞(用于寒冷天气起动)
  • 发动机转速自动控制,具有单触式低怠速功能
  • 高温环境冷却组件 52°C(125°F)
  • 带水位指示传感器的油水分离器
  • 可清洁的波纹翅片散热器
  • 双速行驶
  • 电动注油泵
  • 燃油压差表
  • ECO 和 HHP 模式

液压系统
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 辅助液压阀
  • 反向回转阻尼阀
  • 自动回转停车制动器
  • 动臂沉降减压阀
  • 备用动臂下降装置
  • 斗杆沉降减压阀
  • 直行液压回路
  • 高性能液压回油滤清器

驾驶室
  • 增压驾驶室
  • 完全可调的机械悬浮座椅
  • 可调节座椅扶手
  • 可伸缩安全带(51 mm [2"] 宽)
  • 按 70/30 比例分割的前挡风玻璃
  • 前上方层压挡风玻璃和其他钢化窗户
  • 可滑动的车门上窗
  • 可开启的前挡风玻璃,带辅助装置
  • 安装在立柱上的上挡风玻璃雨刷器和清洗器
  • 带除霜器的双向出风空调(自动型)(加压功能)
  • 可显示警告信息、滤清器/油液更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏
  • 操纵手柄
  • 液压启动操纵杆(所有控制装置的锁止杆)
  • 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板
  • 无线电设备安装座(符合 DIN 规格)
  • 无线电预留装置
  • 12V – 2 个最大电流为 10A 的电源
  • 两个立体声扬声器
  • 饮料杯架
  • 衣帽钩
  • 可开启的天窗
  • 可清洗地板垫

底盘系统
  • 引导轮和履带中段导向护罩
  • 底盘上的牵引环
  • 润滑脂润滑履带

电气系统
  • 蓄电池(2 × 750 CCA)
  • 75 安交流发电机
  • 24V – 7.5 kW 起动电机

照明灯
  • 左侧动臂工作灯
  • 安装储物箱内的右侧工作灯
  • 内部照明

安全与保安装置
  • Cat 单键安全系统
  • 门锁和舱室锁
  • 信号/警报喇叭
  • 后视镜
  • 发动机和泵室之间的隔离板
  • 发动机紧急停机开关
  • 后窗紧急出口
  • 蓄电池断路开关

配重
  • 9.0 mt(9.9 t)配重

技术
  • Product Link
  • Cat Electronic Technician 数据链路

349D2/D2 L 选装设备

发动机
  • -32° C(-25.6° F)冷天起动套件,乙醚或缸体加热器
  • 空气预滤器

液压系统
  • 辅助液压系统选装件
  • 通过踏板操纵的液压锤回路
  • 通过踏板操纵的双向组合回路
  • 通过操纵手柄操纵的双向组合回路
  • 通过操纵手柄操纵的双向组合中压回路
  • 动臂和斗杆的辅助液压管路

底盘系统和护罩
  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 750 mm(30")双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")三抓地齿履带板
  • 900 mm(35")三抓地齿履带板
  • 全长度履带导向护罩(两件式)
  • 护罩套件

照明灯
  • 驾驶室安装的工作灯
  • 右侧安装的标准动臂灯

技术
  • AccuGrade™ 预装选项(ARO,AccuGrade™ Ready Option)

前连杆
  • 动臂:— 标准动臂 6.9 m(22'8")— 大斗量动臂 6.55 m(21'6")
  • 斗杆:— 标准斗杆 2.9 m(9'6")— 标准斗杆 3.35 m(11'0")— 标准斗杆 3.9 m(12'10")— 大斗量斗杆 2.5 m(8'2")— 大斗量斗杆 3.0 m(9'10")