< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

323D2 L 融合了多项创新技术,不仅降低了拥有成本和运营成本,还实现了卓越的性能和出色的多功能性,因此可以帮助您提高作业现场的效率。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
飞轮净功率 156.0 hp 116.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.31 " 135.0 mm Less
排量 428.0 in3 7.01 L Less
发动机功率 - ISO 14396 158.0 hp 118.0 kW Less
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 156.0 hp 116.0 kW Less
发动机转速 - 运行 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
发动机转速 - 行驶 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
排放 Cat C7.1 ACERT 发动机符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准。 Cat C7.1 ACERT 发动机符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准。 Less
注意 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 C7.1 ACERT 发动机久经现场考验,可在海拔高达 5000 m(16405')的地区高效工作。 C7.1 ACERT 发动机久经现场考验,可在海拔高达 5000 m(16405')的地区高效工作。 Less

重量

工作重量 50270.0 lb 22800.0 kg Less

工作重量

最小工作重量 48720.0 lb 22100.0 kg Less
最大工作重量 50270.0 lb 22800.0 kg Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 108.0 gal 410.0 L Less
冷却系统 6.6 gal 25.0 L Less
发动机机油 5.8 gal 22.0 L Less
回转驱动 2.1 gal 8.0 L Less
终传动(每个) 2.6 gal 10.0 L Less
液压油箱 31.7 gal 120.0 L Less
液压系统油容量(含油箱) 68.7 gal 260.0 L Less

回转机构

回转速度 10.5 rpm 10.5 rpm Less
回转扭矩 45581.0 lbf-' 61.8 kN·m Less

驱动

最高行驶速度 3.5 mph 5.6 km/h Less
牵引力 46086.0 lbf 205.0 kN Less

液压系统

主系统 - 行驶时的最大流量 214×2 L/min(56.5×2 gal/min) 214×2 L/min(56.5×2 gal/min) Less
主系统 - 作业时的最大流量 202×2 L/min(53.4×2 gal/min) 202×2 L/min(53.4×2 gal/min) Less
回转系统 - 最大流量 53.4 gal/min 202.0 L/min Less
最大压力 - 设备 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
最大压力 - 行驶 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
先导系统 - 最大流量 6.1 gal/min 23.1 L/min Less
先导系统 - 最大压力 569.0 psi 3920.0 kPa Less
最大压力 - 回转 3626.0 psi 25000.0 kPa Less

尺寸:伸展动臂 - 5.7 m(18'8");HD R2.9B1(9'6")斗杆

装运高度* 9.92 ' 3030.0 mm Less
装运长度 31.0 ' 9460.0 mm Less
机尾回转半径 9.0 ' 2750.0 mm Less
滚轮中心间距 - 加长型底盘系统 12.0 ' 3650.0 mm Less
履带长度 - 加长型底盘系统 14.58 ' 4455.0 mm Less
履带轨距 - 加长型底盘系统 7.83 ' 2380.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:600 mm(24")履带板 9.75 ' 2980.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:790 mm(31")履带板 10.42 ' 3170.0 mm Less
驾驶室高度* 9.67 ' 2950.0 mm Less
注意 *包括履带板凸缘高度。 *包括履带板凸缘高度。 Less

尺寸:伸展动臂 - 5.7 m(18'8");HD R2.5B1(8'2")斗杆

装运高度* 10.08 ' 3050.0 mm Less
装运长度 31.0 ' 9460.0 mm Less
机尾回转半径 9.0 ' 2750.0 mm Less
滚轮中心间距 - 加长型底盘系统 12.0 ' 3650.0 mm Less
履带长度 - 加长型底盘系统 14.58 ' 4455.0 mm Less
履带轨距 - 加长型底盘系统 7.83 ' 2380.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:600 mm(24")履带板 9.75 ' 2980.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:790 mm(31")履带板 10.42 ' 3170.0 mm Less
驾驶室高度* 9.67 ' 2950.0 mm Less
注意 *包括履带板凸缘高度。 *包括履带板凸缘高度。 Less

履带

加长型底盘系统标配 24.0 " 600.0 mm Less
加长型底盘系统选装 31.0 " 790.0 mm Less

尺寸:大斗量动臂 – 5.2 m(17');M2.4CB2(7'10")斗杆

装运高度* 10.75 ' 3280.0 mm Less
装运长度 29.67 ' 9050.0 mm Less
机尾回转半径 9.0 ' 2750.0 mm Less
滚轮中心间距 - 加长型底盘系统 12.0 ' 3650.0 mm Less
履带长度 - 加长型底盘系统 14.58 ' 4455.0 mm Less
履带轨距 - 加长型底盘系统 7.83 ' 2380.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:600 mm(24")履带板 9.75 ' 2980.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:790 mm(31")履带板 10.42 ' 3170.0 mm Less
驾驶室高度* 9.67 ' 2950.0 mm Less
注意 *包括履带板凸缘高度。 *包括履带板凸缘高度。 Less

尺寸:大斗量动臂 – 5.2 m(17');M1.9CB2(6'2")斗杆

装运高度* 10.42 ' 3176.0 mm Less
装运长度 30.17 ' 9200.0 mm Less
机尾回转半径 9.0 ' 2750.0 mm Less
滚轮中心间距 - 加长型底盘系统 12.0 ' 3650.0 mm Less
履带长度 - 加长型底盘系统 14.58 ' 4455.0 mm Less
履带轨距 - 加长型底盘系统 7.83 ' 2380.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:600 mm(24")履带板 9.75 ' 2980.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:790 mm(31")履带板 10.42 ' 3170.0 mm Less
驾驶室高度* 9.67 ' 2950.0 mm Less
注意 *包括履带板凸缘高度。 *包括履带板凸缘高度。 Less

性能

  • Cat® C7.1 ACERT™ 电子控制式发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。
  • 恒定发动机转速控制装置有助于管理泵和发动机转速,提高燃油效率。
  • 电动燃油注油泵加快起动速度和燃油系统维护。
  • 动臂和斗杆再生功能减少了油耗。

多功能性

  • Cat 工装能够为您带来很多创收机会。
  • 使用 Cat 液压锤、拇指夹斗、液压剪或多功能处理器,可快速、轻松地完成拆除作业。
  • 使用 Cat 倾斜铲斗和压实机,可以快速、完美地完成公共事业和修整工作。
  • 连接器能够让您在不离开驾驶室的情况下在几秒钟内完成工装切换。
  • 请在 www.cat.com/attachments 上查看适用于您机器的整个工装系列。

易于操作

  • 驾驶室采用人机工程学设计,配有易于操作的控制装置。
  • 多种座椅和操纵手柄调整选项提高了舒适性。
  • 驾驶室出色的作业现场视野提高了生产率和安全性。
  • 经过优化的省力操纵手柄控制装置缓解了操作员疲劳。
  • 自动温控系统最大限度地提高了舒适性。

安全

  • 液压启动操纵杆可以安全地锁定所有液压功能。
  • 防滑板和埋头螺栓降低了工作人员在恶劣条件下和常规检查期间发生滑倒的风险。
  • 全长防火墙将泵室与发动机隔开。
  • 地面燃油切断开关方便在紧急情况下关闭发动机。

耐用性

  • 323D2 拥有同级别产品中最大的结构。
  • 改装的 X 形机架结构延长了使用寿命,提高了耐用性。
  • 重负荷型动臂和斗杆专为严苛的作业条件而设计。
  • 履带销与销套之间的履带链节由润滑脂润滑,可以延长底盘系统使用寿命,降低噪音。
  • 空气预滤器可在多尘环境中保护发动机并延长发动机使用寿命。

维修保养

  • 大多数维修点都可从地面方便地操作。
  • 燃油滤清器的数量从四个减少到三个,500 小时的保养周期有助于降低运营成本。
  • 滤清器集中分布在一起,缩短了维护时间。
  • 测压口和 S·O·SSM 取样口有助于实现最长的机器运行时间。

技术

  • 集成的 Cat 技术解决方案可以增加产量并最大限度地降低运营成本。
  • Product Link™ 可以从机器向任何位置报告关键信息。