< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 320D2 GC 液压挖掘机经过精心设计,可以降低运营成本、简化日常维护、提高生产率,并具有长久的耐用性。

发动机

单位:
发动机型号 C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
飞轮净功率 114.0 hp 85.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 269.0 in3 4.4 L Less
发动机功率 - ISO 14396 125.0 hp 93.0 kW Less
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 114.0 hp 85.0 kW Less
发动机转速(额定) 2200.0 rpm 2200.0 rpm Less
排放 320D2 GC 符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准以及中国非道路国三排放标准。 320D2 GC 符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准以及中国非道路国三排放标准。 Less
注意 海拔低于 3000 m(9843’)时,发动机可保持其额定功率。 海拔低于 3000 m(9843’)时,发动机可保持其额定功率。 Less

重量

工作重量 45900.0 lb 20800.0 kg Less
最大工作重量 45900.0 lb 20800.0 kg Less
最小工作重量 44300.0 lb 20100.0 kg Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 108.3 gal 410.0 L Less
冷却系统 6.6 gal 25.0 L Less
发动机机油 4.2 gal 16.0 L Less
回转驱动 2.1 gal 8.0 L Less
终传动 2.1 gal 8.0 L Less
液压系统机油(含油箱) 68.7 gal 260.0 L Less
液压油箱机油 36.5 gal 138.0 L Less

回转机构

回转速度 11.9 rpm 11.9 rpm Less
回转扭矩 45581.0 lbf-' 61.8 kN·m Less

驱动

最大牵引力 46311.0 lbf 206.0 kN Less
最高行驶速度 — 高速 3.6 mph 5.8 km/h Less
最高行驶速度 — 低速 2.2 mph 3.6 km/h Less

液压系统

主系统 – 最大流量(总计) 113.1 gal/min 428.0 L/min Less
最大压力 5076.0 psi 35.0 MPa Less
最大压力 - 回转 3626.0 psi 25.0 MPa Less
先导系统 - 最大流量(总计) 6.1 gal/min 23.1 L/min Less
先导系统 - 最大压力 566.0 psi 3900.0 kPa Less

尺寸*:标准动臂 – 5.7 m(18'8");R2.9 B1(9'6")斗杆

装运高度** 9.92 ' 3030.0 mm Less
装运长度 31.0 ' 9460.0 mm Less
机尾回转半径 9.0 ' 2750.0 mm Less
支重轮中心间距 10.75 ' 3270.0 mm Less
履带长度 13.42 ' 4080.0 mm Less
离地间隙*** 1.5 ' 450.0 mm Less
履带轨距 - 标准底盘系统(运输) 7.25 ' 2200.0 mm Less
运输宽度 - 标准底盘系统:600 mm(24")履带板 9.17 ' 2800.0 mm Less
运输宽度 - 标准底盘系统:790 mm(31")履带板 9.83 ' 2990.0 mm Less
驾驶室高度*** 9.67 ' 2950.0 mm Less
配重间隙*** 3.33 ' 1020.0 mm Less
注意 *采用 UD 0.90 m3(1.17 yd3)铲斗。 *采用 UD 0.90 m3(1.17 yd3)铲斗。 Less
注意 **包括履带板突缘高度。 **包括履带板突缘高度。 Less
注意 ***不包括履带板凸缘高度。 ***不包括履带板凸缘高度。 Less

工作范围*:标准动臂 – 5.7 m(18'8");R2.9 B1(9'6")斗杆

最大挖掘深度 22.08 ' 6730.0 mm Less
平地最大伸出距离 32.42 ' 9870.0 mm Less
最大装载高度 21.83 ' 6490.0 mm Less
最小装载高度 7.08 ' 2170.0 mm Less
2240 mm(8')平底的最大挖方深度 21.5 ' 6560.0 mm Less
最大垂直壁挖掘深度 18.83 ' 5750.0 mm Less
铲斗挖掘力(SAE) 27900.0 lbf 124.0 kN Less
铲斗挖掘力(ISO) 31500.0 lbf 140.0 kN Less
斗杆挖掘力(SAE) 23400.0 lbf 104.0 kN Less
斗杆挖掘力(ISO) 24100.0 lbf 107.0 kN Less
注意 *采用 GDX 1.0 m3(1.3 yd3)铲斗。 *采用 GDX 1.0 m3(1.3 yd3)铲斗。 Less

尺寸*:标准动臂 – 5.7 m(18'8");R2.5 B1(8'2")斗杆

装运高度** 10.0 ' 3050.0 mm Less
装运长度 31.0 ' 9460.0 mm Less
机尾回转半径 9.0 ' 2750.0 mm Less
支重轮中心间距 10.75 ' 3270.0 mm Less
履带长度 13.42 ' 4080.0 mm Less
离地间隙*** 1.5 ' 450.0 mm Less
履带轨距 - 标准底盘系统(运输) 7.25 ' 2200.0 mm Less
运输宽度 - 标准底盘系统:600 mm(24")履带板 9.17 ' 2800.0 mm Less
运输宽度 - 标准底盘系统:790 mm(31")履带板 9.83 ' 2990.0 mm Less
驾驶室高度*** 9.67 ' 2950.0 mm Less
配重间隙*** 3.33 ' 1020.0 mm Less
注意 *采用 UD 0.90 m3(1.17 yd3)铲斗。 *采用 UD 0.90 m3(1.17 yd3)铲斗。 Less
注意 **包括履带板突缘高度。 **包括履带板突缘高度。 Less
注意 ***不包括履带板凸缘高度。 ***不包括履带板凸缘高度。 Less

工作范围*:标准动臂 – 5.7 m(18'8");R2.5 B1(8'2")斗杆

最大挖掘深度 20.67 ' 6310.0 mm Less
平地最大伸出距离 31.08 ' 9470.0 mm Less
最大装载高度 20.67 ' 6290.0 mm Less
最小装载高度 8.5 ' 2590.0 mm Less
2240 mm(8')平底的最大挖方深度 19.58 ' 5960.0 mm Less
最大垂直壁挖掘深度 17.58 ' 5350.0 mm Less
铲斗挖掘力(SAE) 27900.0 lbf 124.0 kN Less
铲斗挖掘力(ISO) 31500.0 lbf 140.0 kN Less
斗杆挖掘力(SAE) 25600.0 lbf 114.0 kN Less
斗杆挖掘力(ISO) 26500.0 lbf 118.0 kN Less
注意 *采用 GDX 1.0 m3(1.3 yd3)铲斗。 *采用 GDX 1.0 m3(1.3 yd3)铲斗。 Less

性能

  • 与 320D2 GC(C7.1 ACERT)相比,C4.4 ACERT™ 发动机节省多达 7% 的燃油。
  • 燃油系统具有强大的滤清能力,可降低因使用受污染燃油而发生故障的风险。
  • Caterpillar 设计和制造的液压泵提供优异的性能。
  • 与 320D2( 符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准)相比,320D2 GC(符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准和中国非道路国三排放标准)可节省多达 17% 的燃油。
  • 动臂和斗杆再生阀可降低油耗。

多功能性

  • 使用 Cat 铲斗、拇指夹斗和平板夯,可以快速、完美地完成公用事业和修整工作。
  • 使用 Cat 液压锤、抓斗、液压剪和多功能处理器,可快速、轻松地完成拆除作业。
  • Cat 连接器让您无需离开驾驶室,在几秒钟内就完成工装更换。
  • 请在 www.cat.com/attachments 上查看能够为您创收的整个工装系列。

耐用性

  • 改装的 X 形机架结构延长了使用寿命,提高了耐用性。
  • 采用自动焊工艺的动臂和斗杆是标准配置。
  • 履带销与销套之间的履带链节由润滑脂润滑,可以延长底盘系统使用寿命,降低噪音。

易于操作

  • 驾驶室采用人机工程学设计,配有易于操作的控制装置。
  • 多个座椅和操纵手柄调整选件提升了舒适性。
  • 驾驶室出色的作业现场视野提高了生产率和安全性。
  • 省力的操纵手柄控制装置可以减轻操作员的疲劳。

维修保养

  • 大多数维修点都可从地面方便地操作。
  • 滤清器集中分布在一起,缩短了维护时间。
  • 测压口和 S·O·SSM 采样口有助于实现最长的机器运行时间。

安全

  • 液压启动操纵杆可以安全地锁定所有液压功能。
  • 防滑板和埋头螺栓降低了工作人员在条件恶劣的常规检查期间滑倒的风险。
  • 全长防火墙将泵室与发动机隔开。
  • 地面燃油切断开关方便在紧急情况下关闭发动机。

技术

  • 集成的 Cat 技术解决方案可以增加产量并最大限度地降低运营成本。
  • Product Link™ 可以从机器向任何位置报告关键信息。

主要特性

有助于您高效工作的优点。