< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

320D2 L 采用了针对重型建筑工程的配置,可在卡车装载、挖渠和提升作业中提供优异的燃油节省和生产率。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1 Less
飞轮净功率 146.0 hp 109.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.31 " 135.0 mm Less
排量 428.0 in3 7.01 L Less
发动机功率 - ISO 14396 150.0 hp 112.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 146.0 hp 109.0 kW Less
排放 320D2 L 符合 Tier 3、Stage IIIA 等效排放标准。 320D2 L 符合 Tier 3、Stage IIIA 等效排放标准。 Less
注意 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 在无辅助设备的自然功率减额情况下,320D2 L 的最高工作海拔达到 4000 m(13123')。 在无辅助设备的自然功率减额情况下,320D2 L 的最高工作海拔达到 4000 m(13123')。 Less
注意 1800 rpm 转速下的额定值。 1800 rpm 转速下的额定值。 Less

重量

工作重量 49200.0 lb 22300.0 kg Less
加长型底盘系统 – 最大工作重量* 49200.0 lb 22300.0 kg Less
加长型底盘系统 – 最小工作重量** 47800.0 lb 21700.0 kg Less
注意 *R5.7(18'8")HD 伸展动臂、R2.9(9'6")B1 HD 伸展斗杆、HD 1.2 m3(1.57 yd3)铲斗和 790 mm(31")TG 履带板。 *R5.7(18'8")HD 伸展动臂、R2.9(9'6")B1 HD 伸展斗杆、HD 1.2 m3(1.57 yd3)铲斗和 790 mm(31")TG 履带板。 Less
注意 **R5.7(18'8")HD 伸展动臂、R2.5(8'2")B1 HD 伸展斗杆、HD 1.2 m3(1.57 yd3)铲斗和 600 mm(24")履带板。 **R5.7(18'8")HD 伸展动臂、R2.5(8'2")B1 HD 伸展斗杆、HD 1.2 m3(1.57 yd3)铲斗和 600 mm(24")履带板。 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 108.3 gal 410.0 L Less
冷却系统 6.6 gal 25.0 L Less
发动机机油 5.8 gal 22.0 L Less
回转驱动 2.1 gal 8.0 L Less
液压系统(包括油箱) 68.7 gal 260.0 L Less
液压油箱 36.5 gal 138.0 L Less
终传动 2.1 gal 8.0 L Less

回转机构

回转速度 10.9 rpm 10.9 rpm Less
回转扭矩 45581.0 lbf-' 61.8 kN·m Less

驱动

最大牵引力 46086.0 lbf 205.0 kN Less
最高行驶速度 — 高速 3.4 mph 5.4 km/h Less

液压系统

主系统 – 最大流量(总计) 106.7 gal/min 404.0 L/min Less
最大压力 - 设备 5076.0 psi 35.0 MPa Less
最大压力 - 行驶 5076.0 psi 35.0 MPa Less
最大压力 - 回转 3626.0 psi 25.0 MPa Less

发动机转速

工作 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
行驶 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

噪声性能

ISO 6395(外部) 102.0 dB(A) 102.0 dB(A) Less
ISO 6396(驾驶室内) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
注意 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养并且门窗都关闭的情况下,测试结果符合 ANSI/SAE J1166 OCT98 标准。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养并且门窗都关闭的情况下,测试结果符合 ANSI/SAE J1166 OCT98 标准。 Less
注意 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 Less

标准

制动器 ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
驾驶室/防落物保护结构 SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 Less

工作范围:HD 伸展动臂 – 5.7 m(18'8");R2.9(9'6")B1 HD 斗杆

铲斗齿尖半径 5.08 ' 1560.0 mm Less
最大挖掘深度 22.08 ' 6720.0 mm Less
平地最大伸出距离 32.42 ' 9890.0 mm Less
最大装载高度 21.33 ' 6490.0 mm Less

工作范围:HD 伸展动臂 – 5.7 m(18'8");R2.5(8'2")B1 HD 斗杆

铲斗齿尖半径 5.08 ' 1560.0 mm Less
最大挖掘深度 20.67 ' 6300.0 mm Less
平地最大伸出距离 31.08 ' 9470.0 mm Less
最大装载高度 20.67 ' 6290.0 mm Less

工作范围:超长伸展动臂 – 8.85 m(29'0");SLR 6.28 m(20'7")斗杆

铲斗齿尖半径 4.0 ' 1230.0 mm Less
最大挖掘深度 39.0 ' 11880.0 mm Less
平地最大伸出距离 51.58 ' 15730.0 mm Less
最大装载高度 36.08 ' 11010.0 mm Less

性能

  • Cat® C7.1 机械控制式发动机符合美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。
  • 低压燃油系统让发动机在燃油质量欠佳的地区提供更可靠的性能。
  • 高效率主泵提供出色的动力,确保实现一流的性能。
  • 与上一代 320D2 L 相比,省油模式更加省油,却不会损失提升力或挖掘力。
  • 带粘滞离合器的变速风扇可以减少燃油消耗。

多功能性

  • 使用 Cat 铲斗、拇指夹斗和平板夯,可以快速、完美地完成公用事业和修整工作。
  • 使用 Cat 液压锤、抓斗、液压剪和多功能处理器,可快速、轻松地完成拆除作业。
  • Cat 连接器让您无需离开驾驶室,在几秒钟内就完成工装更换。
  • 请在 www.cat.com/attachments 上查看能够为您创收的整个工装系列。

安全

  • 液压启动操纵杆可以安全地锁定所有液压功能。
  • 防滑板和埋头螺栓降低了工作人员在条件恶劣的常规检查期间滑倒的风险。
  • 全长防火墙将泵室与发动机隔开。
  • 地面燃油切断开关方便在紧急情况下关闭发动机。

耐用性

  • 改装的 X 形机架结构延长了使用寿命,提高了耐用性。
  • 重负荷型动臂和斗杆专为严苛的作业条件而设计。
  • 履带销与销套之间的履带链节由润滑脂润滑,可以延长底盘系统使用寿命,降低噪音。

易于操作

  • 驾驶室采用人机工程学设计,配有易于操作的控制装置。
  • 多个座椅和操纵手柄调整选件提升了舒适性。
  • 驾驶室出色的作业现场视野提高了生产率和安全性。
  • 经过优化的省力操纵手柄控制装置缓解了操作员疲劳。

维修保养

  • 大多数维修点都可从地面方便地操作。
  • 燃油滤清器的数量从四个减少至两个,而维修间隔仍为 500 小时,因此降低了运营成本。
  • 滤清器集中分布在一起,缩短了维护时间。
  • 测压口和 S·O·SSM 采样口有助于实现最长的机器运行时间。

技术

  • 集成的 Cat 技术解决方案可以增加产量并最大限度地降低运营成本。
  • Product Link™ 可以从机器向任何位置报告关键信息。

主要特性

有助于您高效工作的优点。