< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 326D2 L 能够帮助您以更短的时间完成更多的工作。 超凡的耐用性、卓越的操作员舒适性和易维修性有助于您实现最大的投资回报。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
飞轮净功率 194.0 hp 145.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.31 " 135.0 mm Less
排量 428.0 in3 7.01 L Less
净功率 - SAE J1349 194.0 hp 145.0 kW Less
净功率 - ISO 14396 197.0 hp 147.0 kW Less
排放 Cat C7.1 ACERT 符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 和中国非道路国二排放标准。 Cat C7.1 ACERT 符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 和中国非道路国二排放标准。 Less
注意 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 C7.1 ACERT 发动机久经现场考验,可在海拔高达 5000 m(16405')的地区高效工作。 C7.1 ACERT 发动机久经现场考验,可在海拔高达 5000 m(16405')的地区高效工作。 Less

重量

工作重量 62820.0 lb 28500.0 kg Less
最小工作重量* 56850.0 lb 25790.0 kg Less
最大工作重量** 62820.0 lb 28500.0 kg Less
注意 *根据:配有 600 mm(24")TG 履带 + HD 伸展动臂 + R2.95(9'8")HD 钢筋斗杆 + 1.33 m3(1.74 yd3)铲斗的加长型底盘系统 *根据:配有 600 mm(24")TG 履带 + HD 伸展动臂 + R2.95(9'8")HD 钢筋斗杆 + 1.33 m3(1.74 yd3)铲斗的加长型底盘系统 Less
注意 **根据:配有 790 mm(31")TG LC 履带 + SLR 10.2 m(33'6")动臂 + SLR 7.85 m(25'9")斗杆 + 0.57 m3(0.75 yd3)铲斗的加长型底盘系统 **根据:配有 790 mm(31")TG LC 履带 + SLR 10.2 m(33'6")动臂 + SLR 7.85 m(25'9")斗杆 + 0.57 m3(0.75 yd3)铲斗的加长型底盘系统 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 137.4 gal 520.0 L Less
冷却系统 8.2 gal 31.0 L Less
发动机机油 5.8 gal 22.0 L Less
回转驱动 2.6 gal 10.0 L Less
终传动(每个) 1.6 gal 6.0 L Less
液压系统油容量(含油箱) 75.3 gal 285.0 L Less
液压油箱机油 67.9 gal 257.0 L Less

回转

回转速度 9.6 rpm 9.6 rpm Less
回转扭矩 54137.0 lbf-' 73.4 kN·m Less

驱动

最高行驶速度 3.6 mph 5.8 km/h Less
牵引力 51032.0 lbf 227.0 kN Less

发动机转速

工作 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
行驶 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

液压系统

主系统 – 以 H/L(1800 rpm)行驶时的最大流量 247 × 2 L/min [总计 494](65.2 × 2 gal/min [总计 130.4]) 247 × 2 L/min [总计 494](65.2 × 2 gal/min [总计 130.4]) Less
主系统 – 以 L/L(1700 rpm)行驶时的最大流量 233 × 2 L/min [总计 466](61.6 × 2 gal/min [总计 123.2]) 233 × 2 L/min [总计 466](61.6 × 2 gal/min [总计 123.2]) Less
主系统 - 运行(1700 rpm)时的最大流量(每个) 233 × 2 L/min [总计 466](61.6 × 2 gal/min [总计 123.2]) 233 × 2 L/min [总计 466](61.6 × 2 gal/min [总计 123.2]) Less
回转系统 - 最大流量 61.6 gal/min 233.0 L/min Less
最大压力 - 设备 5076.0 psi 35.0 MPa Less
最大压力 - 行驶 5076.0 psi 35.0 MPa Less
最大压力 - 回转 3556.0 psi 24.5 MPa Less
先导系统 - 最大流量 6.2 gal/min 23.4 L/min Less
先导系统 - 最大压力 569.0 psi 3920.0 kPa Less

尺寸:HD 5.9 m(19'4")伸展动臂;R2.95CB1(9'8")HD 斗杆

装运高度* 10.42 ' 3170.0 mm Less
装运长度 33.0 ' 10050.0 mm Less
机尾回转半径 9.83 ' 3000.0 mm Less
滚轮中心间距 - 加长型底盘系统 12.58 ' 3830.0 mm Less
履带长度 - 加长型底盘系统 15.17 ' 4630.0 mm Less
离地间隙** 17.0 " 440.0 mm Less
履带轨距 - 加长型底盘系统 8.5 ' 2590.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:600 mm(24")履带板 10.5 ' 3190.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:700 mm(28")履带板 10.83 ' 3290.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:790 mm(31")履带板 11.08 ' 3380.0 mm Less
驾驶室高度* 9.75 ' 2980.0 mm Less
配重间隙** 3.5 ' 1060.0 mm Less
注意 *包括履带板凸缘高度。 *包括履带板凸缘高度。 Less
注意 **不包括履带板突缘高度。 **不包括履带板突缘高度。 Less

尺寸:10.2 m(33'6")SLR 动臂;SLR 7.85 m(25'9")斗杆

装运高度* 10.33 ' 3150.0 mm Less
装运长度 47.08 ' 14340.0 mm Less
机尾回转半径 9.83 ' 3000.0 mm Less
滚轮中心间距 - 加长型底盘系统 12.58 ' 3830.0 mm Less
履带长度 - 加长型底盘系统 15.17 ' 4630.0 mm Less
离地间隙** 17.0 " 440.0 mm Less
履带轨距 - 加长型底盘系统 8.5 ' 2590.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:600 mm(24")履带板 10.5 ' 3190.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:700 mm(28")履带板 10.83 ' 3290.0 mm Less
运输宽度 - 加长型底盘系统:790 mm(31")履带板 11.08 ' 3380.0 mm Less
驾驶室高度* 9.75 ' 2980.0 mm Less
配重间隙** 3.5 ' 1060.0 mm Less
注意 *包括履带板凸缘高度。 *包括履带板凸缘高度。 Less
注意 **不包括履带板突缘高度。 **不包括履带板突缘高度。 Less

性能

  • 与 324D L 相比,Cat C7.1 ACERT™ 发动机最多可节省 9% 的燃油。
  • 恒定发动机转速控制装置可调节燃油压力和液压流量,以便在各种负载下保持最佳的发动机转速,从而最大限度地提高生产率并降低油耗和噪音。
  • 电动注油泵可加快起动速度和燃油系统维护。
  • 变速风扇降低了噪音,节省了能源。
  • 加长型底盘系统(L)的稳定性和提升能力达到最佳。

易于操作

  • 驾驶室配有易于操作的控制装置。
  • 多种座椅和操纵手柄调整选项提高了舒适性。
  • 经过优化的省力操纵手柄控制装置缓解了操作员疲劳。
  • LCD 监视器易于导航,并且能够显示 42 种语言。

耐用性

  • 坚固耐用的车身专为最严苛的工作条件而设计。
  • 电线均为彩色,带有编码,并采用厚编织护套保护,便于识别和长久使用。
  • 履带销与销套之间的履带链节由润滑脂润滑,可以延长底盘系统使用寿命,降低噪音。
  • 重新设计的燃油喷射系统提高了可靠性。
  • 分段式履带导向护罩(两件式)可保护底盘系统,从而延长使用寿命。

技术

  • 集成的 Cat 技术解决方案可以增加产量并最大限度地降低运营成本。
  • Product Link™ 可以从机器向任何位置报告关键信息。

安全

  • 液压启动操纵杆可以安全地锁定所有液压功能。
  • 防滑板和埋头螺栓降低了工作人员在恶劣条件下和常规检查期间滑倒的风险。
  • 全长防火墙将泵室与发动机隔开。
  • 地面燃油切断开关方便在紧急情况下关闭发动机。
  • 后视摄像头大大改善了机器后方的视野,帮助操作员更安全、高效地工作。

多功能性

  • 使用 Cat 液压锤、拇指夹斗、液压剪或多功能处理器,可快速、轻松地完成拆除作业。
  • 使用 Cat 倾斜铲斗和压实机,可以快速、完美地完成公共事业和修整工作。
  • 连接器能够让您在不离开驾驶室的情况下在几秒钟内完成工装切换。
  • 请在 www.cat.com/attachments 上查看适用于您的机器并能够为您创收的整个工装系列。

主要特性

有助于您高效、有效工作的优点。