< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 330D2 L 能够在各种应用场合中提供最高的生产率、耐用性和多功能性。 它可处理从采石和工业物料搬运到建筑等等的多种作业。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
飞轮净功率 211.0 hp 157.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.31 " 135.0 mm Less
排量 428.0 in3 7.01 L Less
总功率 - ISO 14396 213.0 hp 159.0 kW Less
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 211.0 hp 157.0 kW Less
排放 Cat C7.1 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 排放标准。 Cat C7.1 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 排放标准。 Less
注意 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 C7.1 ACERT 发动机久经现场考验,可在海拔高达 5000 m(16405')的地区高效工作。 C7.1 ACERT 发动机久经现场考验,可在海拔高达 5000 m(16405')的地区高效工作。 Less

重量

工作重量 66810.0 lb 30310.0 kg Less
330D2 L 非 ROPS - 最小工作重量* 63890.0 lb 28980.0 kg Less
330D2 L 非 ROPS - 最大工作重量** 66810.0 lb 30310.0 kg Less
注意 *根据:配有 600 mm(24")TG 履带 + HD 伸展动臂 + R2.65 m(8'8")HD 钢筋斗杆 + 1.54 m3(2.01 yd3)铲斗的加长型底盘系统 *根据:配有 600 mm(24")TG 履带 + HD 伸展动臂 + R2.65 m(8'8")HD 钢筋斗杆 + 1.54 m3(2.01 yd3)铲斗的加长型底盘系统 Less
注意 **根据:配有 800 mm(32")TG LC 履带 + 大斗量动臂 + M2.5 m(8'2")大斗量斗杆 + 2.12 m3(2.77 yd3)铲斗的加长型底盘系统 **根据:配有 800 mm(32")TG LC 履带 + 大斗量动臂 + M2.5 m(8'2")大斗量斗杆 + 2.12 m3(2.77 yd3)铲斗的加长型底盘系统 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 137.4 gal 520.0 L Less
冷却系统 8.2 gal 31.0 L Less
发动机机油 5.8 gal 22.0 L Less
回转驱动 2.6 gal 10.0 L Less
终传动(每个) 1.6 gal 6.0 L Less
液压系统油容量(含油箱) 81.9 gal 310.0 L Less
液压油箱机油 67.9 gal 257.0 L Less

回转

回转速度 9.6 rpm 9.6 rpm Less
回转扭矩 60628.0 lbf-' 82.2 kN·m Less

驱动

最大牵引力 55753.0 lbf 248.0 kN Less
最高行驶速度 3.4 mph 5.3 km/h Less

液压系统

主系统 – 以 H/L(1800 rpm)行驶时的最大流量 254 × 2 [总计 508] L/min(67.1 × 2 [总计 134.2] gal/min) 254 × 2 [总计 508] L/min(67.1 × 2 [总计 134.2] gal/min) Less
主系统 – 以 L/L(1750 rpm)行驶时的最大流量 247 × 2 [总计 494] L/min(65.2 × 2 [总计 130.4] gal/min) 247 × 2 [总计 494] L/min(65.2 × 2 [总计 130.4] gal/min) Less
主系统 – 运行时(1700 rpm)的最大流量(每个) 240 × 2 [总计 480] L/min(63.4 × 2 [总计 126.8] gal/min) 240 × 2 [总计 480] L/min(63.4 × 2 [总计 126.8] gal/min) Less
回转系统 - 最大流量 63.4 gal/min 240.0 L/min Less
最大压力 - 设备 5076.0 psi 35.0 MPa Less
最大压力 - 行驶 5076.0 psi 35.0 MPa Less
最大压力 - 回转 3983.0 psi 27.5 MPa Less
先导系统 - 最大流量 6.1 gal/min 23.1 L/min Less
先导系统 - 最大压力 569.0 psi 3920.0 kPa Less

发动机转速

工作 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
行驶 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

工作范围:HD 伸展动臂 - 6.15 m(20'2");3.2 m(10'6")HD 斗杆;1690 mm(5'7")铲斗齿尖半径

最大挖掘深度 23.92 ' 7290.0 mm Less
地面最大伸展距离 35.17 ' 10720.0 mm Less
最大挖方高度 32.92 ' 10040.0 mm Less
最大装载高度 22.67 ' 6900.0 mm Less
最小装载高度 7.42 ' 2250.0 mm Less
2440 mm(8'1")平底的最大挖方深度 23.42 ' 7130.0 mm Less
最大垂直壁挖掘深度 20.25 ' 6160.0 mm Less

工作范围:HD 伸展动臂 - 6.15 m(20'2");2.65 m(8'8")HD 斗杆;1690 mm(5'7")铲斗齿尖半径

最大挖掘深度 22.08 ' 6740.0 mm Less
地面最大伸展距离 33.58 ' 10240.0 mm Less
最大挖方高度 32.58 ' 9930.0 mm Less
最大装载高度 22.17 ' 6760.0 mm Less
最小装载高度 9.17 ' 2800.0 mm Less
2440 mm(8'1")平底的最大挖方深度 21.5 ' 6560.0 mm Less
最大垂直壁挖掘深度 19.17 ' 5840.0 mm Less

工作范围:大斗量动臂 - 5.55 m(18'3");2.5 m(8'2")斗杆;1780 mm(5'10")铲斗齿尖半径

最大挖掘深度 20.17 ' 6140.0 mm Less
地面最大伸展距离 31.08 ' 9470.0 mm Less
最大挖方高度 30.0 ' 9140.0 mm Less
最大装载高度 19.58 ' 5960.0 mm Less
最小装载高度 8.0 ' 2430.0 mm Less
2440 mm(8'1")平底的最大挖方深度 19.5 ' 5950.0 mm Less
最大垂直壁挖掘深度 14.08 ' 4290.0 mm Less

性能

  • 强劲的 Cat C7.1 ACERT™ 电控发动机降低了油耗。
  • 通过管理泵和发动机转速同步控制功能提高了燃油效率。
  • 电动注油泵(EPP,Electrical Fuel Priming Pump)可加快起动速度和燃油系统维护,并防止燃油泵中产生气穴。
  • 变速风扇降低了噪音,节省了能源。

易于操作

  • 驾驶室配有易于操作的控制装置。
  • 多种座椅和操纵手柄调整选项提高了舒适性。
  • 经过优化的省力操纵手柄控制装置缓解了操作员疲劳。
  • LCD 监视器易于导航,并且能够显示 42 种语言。

耐用性

  • 坚固耐用的车身专为最严苛的工作条件而设计。
  • 电线均为彩色,带有编码,并采用厚编织护套保护,便于识别和长久使用。
  • 改装的 X 形机架结构延长了使用寿命,提高了耐用性。
  • 履带销与销套之间的履带链节由润滑脂润滑,可以延长底盘系统使用寿命,降低噪音。
  • 加长型底盘系统(L)的稳定性和提升能力达到最佳。

技术

  • 集成的 Cat 技术解决方案可以增加产量并最大限度地降低运营成本。
  • Product Link™ 可以从机器向任何位置报告关键信息。

安全

  • 液压启动操纵杆可以安全地锁定所有液压功能。
  • 防滑板和埋头螺栓降低了工作人员在条件恶劣的常规检查期间滑倒的风险。
  • 全长防火墙将泵室与发动机隔开。
  • 地面开关方便在紧急情况下关闭发动机。
  • 后视摄像头大大改善了机器后方的视野,帮助操作员更安全、高效地工作。

主要特性

有助于您高效、有效工作的优点。