305.5E2 CR(Tier 4 Interim)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat E2 系列小型液压挖掘机不但继承了前代产品的优异性能,还为客户提供了更大的价值。 全新高精度液压(HDH,High Definition Hydraulic)系统、重新设计的操作台以及专为 Cat 小型挖掘机而设计的增强型数字控制面板 – COMPASS(完整、操作、维护、性能和安全系统)– 全部作为标配功能提供,进一步改善性能并提升了价值。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
净功率 44.2 hp 32.9 kW Less
总功率 45.7 hp 34.1 kW Less
净功率(ISO 9249) 44.2 hp 32.9 kW Less
缸径 3.4 " 87.0 mm Less
冲程 4.0 " 102.4 mm Less
排量 146.0 in3 2.4 L Less
额定净功率(ISO 9249) 44.1 hp 32.9 kW Less
注意 Cat C2.4 发动机符合美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 Cat C2.4 发动机符合美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 Less

重量

工作重量 11958.0 lb 5423.0 kg Less
含驾驶室的工作重量 11958.0 lb 5423.0 kg Less
含顶篷的工作重量 11596.0 lb 5259.0 kg Less
注意 重量包括橡胶履带、铲斗、操作员、满油燃油箱和辅助管路。 重量包括橡胶履带、铲斗、操作员、满油燃油箱和辅助管路。 Less

行驶系统

接地压力 4.7 psi 32.2 kPa Less
高速行驶速度 2.8 mph 4.5 km/h Less
低速行驶速度 1.7 mph 2.8 km/h Less
高速时的最大牵引力 6025.0 lbf 26.8 kN Less
低速时的最大牵引力 10745.0 lbf 47.8 kN Less

液压系统

泵流量 43.1 gal/min 163.0 L/min Less
设备工作压力 3553.0 psi 245.0 bar Less
行驶工作压力 3553.0 psi 245.0 bar Less
回转工作压力 3132.0 psi 216.0 bar Less
主要辅助回路 21.1 gal/min 80.0 L/min Less
二级辅助回路 6.6 gal/min 25.0 L/min Less
斗杆挖掘力(标准斗杆) 6497.0 lbf 28.9 kN Less
斗杆挖掘力(长斗杆) 5575.0 lbf 24.8 kN Less
铲斗挖掘力 11443.0 lbf 50.9 kN Less
注意 带有可变排量活塞泵的负载感应液压系统。 带有可变排量活塞泵的负载感应液压系统。 Less

回转系统

机器回转速度 10.0 rpm 10.0 rpm Less
动臂向左回转(无止动装置) 80° 80° Less
动臂向左回转(带止动装置) 60° 60° Less
右回转 50° 50° Less

铲刀

宽度 78.0 " 1980.0 mm Less
高度 14.8 " 375.0 mm Less
挖掘深度 21.9 " 555.0 mm Less
提升高度 15.9 " 405.0 mm Less

维修保养加注容量

冷却系统 2.8 gal 10.5 L Less
发动机机油 2.5 gal 9.5 L Less
液压油箱 18.0 gal 68.3 L Less
燃油箱 16.6 gal 63.0 L Less
液压系统 20.6 gal 78.0 L Less

操作技术规格

最大挖掘深度 152.0 " 3870.0 mm Less

操作台

在提高工作效率的同时兼顾舒适性和高品质


操作和液压控制

将性能发挥到极致


发动机

智能操作


COMPASS 控制面板

完整、操作、维护、性能和安全系统


紧凑型半径设计

运输、检修和操作都极为简便


底盘系统

坚实的基础


推铲

最大程度地提高生产率


连接器和工装机具选装件

通用于任意应用场合


维修保养方便性和支持

最大程度地延长正常运行时间并方便维修


305.5E2 CR(Tier 4 Interim) 标配设备

单向和双向(组合功能)辅助液压管路

可调式工装机具辅助流量控制

可调节腕托

交流发电机

防盗安全系统

自动发动机怠速

自动回转停车制动器

自动双速行驶

辅助管路快速分离装置

动臂油缸护罩

驾驶室安装的工作灯

顶篷(带顶部护罩),符合 ISO 10262(1 级)、ROPS ISO 12117-2 和 TOPS ISO 12117 标准

衣帽钩

COMPASS 显示面板

杯架

连续流量

控制模式切换器(不适用于欧洲)

具有浮动功能的推铲

地板垫

行驶脚踏板

喇叭

液压油冷却器

铲斗连杆上的吊耳(欧洲以外所有地区为标配设备)

可锁储物箱

低维护连杆销接头

免维护蓄电池

橡胶履带

可回缩安全带

斗杆
  • – 标准斗杆

悬浮座椅,乙烯基座椅套

预置用于拇指夹斗的斗杆(欧洲以外所有地区为标配设备)

行驶警报器(在欧洲为选装件)

305.5E2 CR(Tier 4 Interim) 选装设备

空调

具有浮动功能的推土角铲

顶篷机器的标志灯座

动臂单向阀(仅限欧洲)

动臂安装灯

带无线电预留装置的驾驶室(带顶部护罩)符合 ISO 10262(1 级)、ROPS ISO 12117-2 和 TOPS ISO 12117 标准,带加热器/除霜器、内部灯和挡风玻璃雨刷器/清洗器

液压油箱的生态排放阀

高靠背悬浮座椅,布面座椅套

液压快速连接器管路

铲斗连杆上的吊耳(在欧洲为选装件,其他所有地区为标配设备)

斗杆
  • – 长斗杆

机械快速连接器

驾驶室和顶篷的视镜

75 mm(3")宽的安全带(在欧洲为选装件,其他所有地区为标配设备)

次级辅助液压管路

钢制履带和具有橡胶垫的钢制履带