< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 303E CR 迷你型液压挖掘机小巧紧凑,拥有出色的性能、耐用性和多功能性,可以帮助用户应对各种作业。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C1.3 Cat C1.3 Less
净功率 23.5 hp 17.5 kW Less
总功率 24.8 hp 18.5 kW Less
2400 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249/EEC 80/1269 23.5 hp 17.5 kW Less
总功率 - ISO 14396 24.8 hp 18.5 kW Less
缸径 3.1 " 78.0 mm Less
冲程 3.5 " 88.0 mm Less
排量 77.0 in3 1.26 L Less

重量

含驾驶室的工作重量 7782.0 lb 3530.0 kg Less
配顶篷的工作重量 7297.0 lb 3310.0 kg Less
注意 重量包括配重、橡胶履带、铲斗、操作员、加满的燃油和辅助管路。 重量包括配重、橡胶履带、铲斗、操作员、加满的燃油和辅助管路。 Less

行驶系统

对地压力 4.6 psi 32.2 kPa Less
高速行驶速度 2.8 mph 4.5 km/h Less
低速行驶速度 1.5 mph 2.4 km/h Less
最大牵引力 – 高速 3417.0 lb 15.2 kN Less
最大牵引力 – 低速 6946.0 lb 30.9 kN Less
爬坡能力(最大) 30° 30° Less

回转系统

机器回转速度 9.0 rpm 9.0 rpm Less
动臂回转 – 左侧* 80° 80° Less
动臂回转 – 右侧 50° 50° Less
注意 *自动回转制动器,弹簧施压,液压释放。 *自动回转制动器,弹簧施压,液压释放。 Less

铲刀

宽度 60.0 " 1550.0 mm Less
高度 13.0 " 335.0 mm Less
挖掘深度 19.0 " 472.0 mm Less
提升高度 16.0 " 402.0 mm Less

维修保养加注容量

冷却系统 1.2 gal 4.7 L Less
发动机机油 1.5 gal 5.7 L Less
液压油箱 12.4 gal 47.0 L Less
燃油箱 11.8 gal 45.0 L Less
液压系统 17.2 gal 65.0 L Less

液压系统

类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 Less
2400 rpm 的泵流量 23.1 gal/min 87.6 L/min Less
设备工作压力 3553.0 psi 245.0 bar Less
行驶工作压力 3553.0 psi 245.0 bar Less
回转工作压力 2625.0 psi 181.0 bar Less
辅助回路 – 主要(186 bar/2734 psi) 15.9 gal/min 60.0 L/min Less
辅助回路 – 次要(174 bar/2524 psi) 7.1 gal/min 27.0 L/min Less
斗杆挖掘力(标准) 3731.0 lb 16.6 kN Less
挖掘力 - 铲斗 6384.0 lb 28.4 kN Less

尺寸(近似值)

挖掘深度 108.0 " 2750.0 mm Less
垂直壁 77.0 " 1960.0 mm Less
地面最大伸展距离 189.0 " 4810.0 mm Less
最大伸展距离 195.0 " 4950.0 mm Less
最大挖掘高度 178.0 " 4530.0 mm Less
最大卸载间隙 124.0 " 3150.0 mm Less
动臂 – 伸展 83.0 " 2110.0 mm Less
机尾回转 35.0 " 890.0 mm Less
最大铲刀高度 16.0 " 402.0 mm Less
最大铲刀深度 19.0 " 472.0 mm Less
动臂装运高度 63.0 " 1590.0 mm Less
O/A 装运高度 98.0 " 2500.0 mm Less
回转轴承高度 22.0 " 565.0 mm Less
O/A 底盘系统长度 87.0 " 2210.0 mm Less
O/A 装运长度 176.0 " 4470.0 mm Less
动臂回转 – 右侧 32.0 " 825.0 mm Less
动臂回转 – 左侧 24.0 " 610.0 mm Less
履带/履带板宽度 12.0 " 300.0 mm Less
O/A 轮距 60.0 " 1550.0 mm Less

底盘系统

托滚轮数量 3 3 Less
履带支重轮数量 3 3 Less
履带支重轮类型 双法兰 双法兰 Less

认证 – 驾驶室和顶篷

防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
防滚翻保护结构(TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
顶部护罩 ISO 10262(I 级) ISO 10262(I 级) Less

结构小巧,性能可靠

紧凑、高效的设计造就卓越的动力。


生产率和耐用性

专为高可靠性而设计。


一流的操作体验

全天保持安全、舒适。


维修保养简单易行

较低的拥有成本。


无可比拟的客户支持和解决方案

设备、服务和附件满足客户的需求。


303E CR 标配设备

单向和双向(组合功能)辅助液压管路

可调扶手

交流发电机

自动回转停车制动器

自动双速行驶

辅助管路快速分离装置

动臂油缸护罩

驾驶室安装的工作灯

顶篷(带顶部护罩),符合 ISO 10262(1 级)、ROPS ISO 12117-2 和 TOPS ISO 12117 标准

衣帽钩

杯架

控制方式转换器

具有浮动功能的推铲

行驶脚踏板

燃油油位和发动机冷却液温度的仪表或指示灯、时计、发动机机油压力、空气滤清器、交流发电机和电热塞、维修间隔

喇叭

液压油冷却器

铲斗连杆上的吊耳(欧洲以外所有地区为标配设备)

可锁储物箱

低维护连杆销接头

免维护蓄电池

橡胶履带

可回缩安全带

标准斗杆

悬浮座椅,乙烯基座椅套

预置用于拇指夹斗的斗杆

行驶警报器(在欧洲为选装件)

303E CR 选装设备

顶篷机器的标志灯座

动臂安装灯

驾驶室,顶部护罩,符合 ISO 10262(1 级)、ROPS ISO 12117-2 和 TOPS ISO 12117 标准

高靠背悬浮座椅,布面座椅套

机械快速连接器

驾驶室和顶篷的视镜

钢制履带