带回转动臂的 305E2 CR

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 305E2 CR 迷你型液压挖掘机小巧紧凑,拥有高超的性能、耐用性和多功能性,可以帮助用户应对各种作业。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
净功率 40.2 hp 30.0 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249/EEC 80/1269 40.2 hp 30.0 kW Less
缸径 3.4 " 87.0 mm Less
冲程 4.0 " 102.4 mm Less
排量 146.0 in3 2.4 L Less
总功率 - ISO 14396 41.8 hp 31.2 kW Less
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 Less

重量*

工作重量 11443.0 lb 5185.0 kg Less
重量 – 顶篷,标准斗杆 10970.0 lb 4975.0 kg Less
重量 – 顶篷,加长斗杆 11069.0 lb 5020.0 kg Less
重量 – 驾驶室,标准斗杆 11334.0 lb 5140.0 kg Less
重量 – 驾驶室,加长斗杆 11443.0 lb 5185.0 kg Less
注意 *重量包括配重、橡胶履带、铲斗、操作员、加满的燃油和辅助管路。 *重量包括配重、橡胶履带、铲斗、操作员、加满的燃油和辅助管路。 Less

行驶系统

高速行驶速度 2.7 mph 4.4 km/h Less
低速行驶速度 1.7 mph 2.8 km/h Less
最大牵引力 – 高速 5418.0 lb 24.1 kN Less
最大牵引力 – 低速 10161.0 lb 45.2 kN Less
对地压力 - 顶篷 4.3 psi 29.5 kPa Less
对地压力 - 驾驶室 4.4 psi 30.5 kPa Less
爬坡能力(最大) 30° 30° Less

液压系统

2400 rpm 的泵流量 39.6 gal/min 150.0 L/min Less
设备工作压力 3553.0 psi 245.0 bar Less
行驶工作压力 3553.0 psi 245.0 bar Less
回转工作压力 3132.0 psi 216.0 bar Less
辅助回路 – 主要(186 bar/2734 psi) 21.1 gal/min 80.0 L/min Less
辅助回路 – 次要(174 bar/2524 psi) 6.6 gal/min 25.0 L/min Less
斗杆挖掘力(标准) 5550.0 lb 24.7 kN Less
斗杆(长)挖掘力 4788.0 lb 21.3 kN Less
铲斗挖掘力 10050.0 lb 44.7 kN Less
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 Less

回转系统

机器回转速度 10.0 rpm 10.0 rpm Less
动臂回转 - 左侧*(无止动装置) 80° 80° Less
动臂回转 - 左侧*(带止动装置) 60° 60° Less
动臂回转 – 右侧 50° 50° Less
注意 *自动回转制动器,弹簧施压,液压释放。 *自动回转制动器,弹簧施压,液压释放。 Less

铲刀

宽度 78.0 " 1980.0 mm Less
高度 14.8 " 375.0 mm Less
挖掘深度 21.9 " 555.0 mm Less
提升高度 15.9 " 405.0 mm Less

维修保养加注容量

冷却系统 2.8 gal 10.5 L Less
发动机机油 2.5 gal 9.5 L Less
液压油箱 18.0 gal 68.3 L Less
燃油箱 16.6 gal 63.0 L Less
液压系统 20.6 gal 78.0 L Less

操作技术规格

斗杆长度 – 标准 52.0 " 1350.0 mm Less
斗杆长度 – 加长型 67.0 " 1750.0 mm Less

驾驶室

动态操作员声压级(ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
外部声功率级(ISO 6395:2008)* 96.0 dB(A) 96.0 dB(A) Less
注意 *欧盟指令“2000/14/EC” *欧盟指令“2000/14/EC” Less

认证 – 驾驶室和顶篷

防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
顶部护罩 ISO 10262(I 级) ISO 10262(I 级) Less

底盘系统

托链轮数量 3 3 Less
履带支重轮数量 3 3 Less
履带支重轮类型 三法兰 三法兰 Less

地面提升能力 - 提升点半径:3000 mm(9’8”)

铲刀向下 - 前部 5159.0 lb 2340.0 kg Less
铲刀向上 - 前部 3197.0 lb 1450.0 kg Less
铲刀向下 - 侧面 2646.0 " 1200.0 kg Less
铲刀向上 - 侧面 2359.0 " 1070.0 kg Less

地面提升能力 - 提升点半径:4000 mm(13’1”)

铲刀向下 - 前部 2778.0 lb 1260.0 kg Less
铲刀向上 - 前部 1676.0 lb 760.0 kg Less
铲刀向下 - 侧面 1411.0 lb 640.0 kg Less
铲刀向上 - 侧面 1257.0 lb 570.0 kg Less

尺寸 – 标准斗杆

挖掘深度 129.0 " 3280.0 mm Less
垂直壁 91.0 " 2320.0 mm Less
地面最大伸展距离 210.0 " 5330.0 mm Less
最大伸展距离 220.0 " 5600.0 mm Less
最大挖掘高度 207.0 " 5250.0 mm Less
最大卸载间隙 129.0 " 3720.0 mm Less
动臂 – 伸展 93.0 " 2350.0 mm Less
机尾回转 43.0 " 1100.0 mm Less
最大铲刀高度 16.0 " 405.0 mm Less
最大铲刀深度 22.0 " 555.0 mm Less
动臂装运高度 69.0 " 1750.0 mm Less
O/A 装运高度 100.0 " 2550.0 mm Less
回转轴承高度 24.0 " 615.0 mm Less
O/A 底盘系统长度 102.0 " 2580.0 mm Less
O/A 装运长度 204.0 " 5180.0 mm Less
动臂回转 – 右侧 31.0 " 785.0 mm Less
动臂回转 – 左侧 27.0 " 695.0 mm Less
履带/履带板宽度 16.0 " 400.0 mm Less
O/A 轮距 78.0 " 1980.0 mm Less

尺寸 – 加长斗杆

挖掘深度 144.0 " 3670.0 mm Less
垂直壁 104.0 " 2630.0 mm Less
地面最大伸展距离 229.0 " 5810.0 mm Less
最大伸展距离 235.0 " 5960.0 mm Less
最大挖掘高度 214.0 " 5440.0 mm Less
最大卸载间隙 154.0 " 3920.0 mm Less
动臂 – 伸展 100.0 " 2530.0 mm Less
机尾回转 43.0 " 1100.0 mm Less
最大铲刀高度 16.0 " 405.0 mm Less
最大铲刀深度 22.0 " 555.0 mm Less
动臂装运高度 85.0 " 2150.0 mm Less
O/A 装运高度 100.0 " 2550.0 mm Less
回转轴承高度 24.0 " 615.0 mm Less
O/A 底盘系统长度 102.0 " 2580.0 mm Less
O/A 装运长度 208.0 " 5290.0 mm Less
动臂回转 – 右侧 31.0 " 785.0 mm Less
动臂回转 – 左侧 27.0 " 695.0 mm Less
履带/履带板宽度 16.0 " 400.0 mm Less
O/A 轮距 78.0 " 1980.0 mm Less

特性

305E2 CR 的特性包括:


带回转动臂的 305E2 CR 标配设备

发动机
  • Cat C2.4 柴油发动机(符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准,适用于北美;以及欧盟 Stage IIIA/Tier 4 Interim 排放标准,适用于所有其他地区)
  • 发动机自动怠速
  • 发动机自动停机
  • 自动双速行驶
  • 柴油微粒滤清器(仅限北美)
  • 柴油氧化催化器(仅限北美)
  • 油水分离器
  • 按需提供动力

液压系统
  • 单向和双向(组合功能)
  • 蓄能器
  • 自动回转停车制动器
  • 辅助液压管路
  • 可调的辅助安全阀
  • 辅助管路快速分离装置
  • Cat 联锁系统:液压锁止
  • 连续辅助流量
  • 生态排放口
  • 液压油冷却器
  • 高精度液压系统
  • 负载感应/流量共享

操作员环境
  • 符合人机工程学的 100% 先导控制操纵手柄
  • 可调扶手
  • COMPASS:全面、操作、维护、性能和安全系统
    • 多语言
  • 杯架
  • 液压空档锁定杆
  • 文件架
  • 模式切换器(在欧洲为选装件)
  • 现场参考系统:调平
  • 工具存放区
  • 装有手动操纵杆的行驶控制踏板
  • 可清洗地板垫

底盘系统
  • 具有浮动功能的推铲
  • 400 mm(16")宽的橡胶履带
  • 履带机架上的拴系孔
  • 底盘上的牵引环

前连杆
  • 200 度铲斗旋转
  • 铲斗连杆上的认证吊孔(在欧洲为选装件)
  • 提供正铲功能
  • 预置用于拇指夹斗的斗杆

电气系统
  • 12V 电气系统
  • 60A 交流发电机
  • 650 CCA 免维护蓄电池
  • 保险丝盒
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 慢熔保险丝
  • 警告喇叭

灯和后视镜
  • 具有延时功能的动臂灯

安全装置
  • 防盗系统(COMPASS)
  • Caterpillar 公司“单匙”系统
  • 门锁
  • 可锁式燃油盖
  • 可回缩座椅安全带
  • 防滚翻保护结构(ROPS,Roll Over Protective Structure)(ISO 12117-2)
  • 防倾翻保护结构(TOPS,Tip Over Protective Structure)(ISO 12117)
  • 顶部护罩 - ISO 10262(1 级)
  • 行驶警报器(在欧洲为选装件)

带回转动臂的 305E2 CR 选装设备

发动机
  • 发动机缸体加热器

液压系统
  • 快速连接器管路
  • 动臂下降单向阀
  • 斗杆下降单向阀
  • 次级辅助液压管路

操作员环境
  • 驾驶室:
    • 空调
    • 加热
    • 高靠背悬浮座椅
    • 内部灯
    • 联锁前窗系统
    • 收音机
    • 挡风玻璃雨刷器

底盘系统
  • 动力角铲
  • 400 mm(16")宽的(钢制)双抓地齿履带
  • 带橡胶垫的 400 mm(16")宽(钢制)双抓地齿履带

前连杆
  • 手动或液压快速连接器
  • 拇指夹
  • 铲斗
  • 全系列性能的配套工装机具
    • 螺旋钻、液压锤、裂土器

灯和后视镜
  • 具有延时功能的驾驶室灯
  • 顶篷右侧后视镜
  • 顶篷左侧后视镜
  • 驾驶室后部视镜

安全装置
  • 蓄电池断开装置
  • 标志灯座
  • 前金属丝网罩
  • 后视摄像头
  • 防破坏护罩

技术
  • Product Link™