< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 308E2 CR 迷你型液压挖掘机小巧紧凑,拥有出色的性能、耐用性和多功能性,可以帮助用户应对各种作业。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C3.3B Cat® C3.3B Less
净功率 65.0 hp 48.5 kW Less
缸径 3.7 " 94.0 mm Less
排量 203.2 in3 3.33 L Less
总功率 ISO 14396 66.6 hp 49.7 kW Less
净功率(ISO 9249) 65.0 hp 48.5 kW Less
2400 rpm 时的额定净功率(ISO 9249/EEC 80/1269) 65.0 hp 48.5 kW Less
冲程 4.7 " 120.0 mm Less
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage IIIB 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage IIIB 排放标准。 Less

重量

工作重量 18519.0 lb 8400.0 kg Less
含驾驶室的工作重量 18519.0 lb 8400.0 kg Less
注意 重量包括橡胶履带、铲斗、操作员(75 kg/165 lb)、装满的燃油和辅助管路。 重量包括橡胶履带、铲斗、操作员(75 kg/165 lb)、装满的燃油和辅助管路。 Less
注意 重量因机器配置而异。 重量因机器配置而异。 Less

行驶系统

接地压力 5.26 psi 36.3 kPa Less
爬坡能力(最大) 30° 30° Less
高速时的最大牵引力 8408.0 lb 37.4 kN Less
低速时的最大牵引力 14500.0 lb 64.5 kN Less
高速行驶速度 3.17 mph 5.1 km/h Less
低速行驶速度 1.74 mph 2.8 km/h Less
注意 每条履带由一个独立的双速马达进行驱动。 每条履带由一个独立的双速马达进行驱动。 Less
注意 驱动模块集成在支重轮架中,以提供全面保护。 驱动模块集成在支重轮架中,以提供全面保护。 Less
注意 在进行机器前方作业时,设备保持直线行驶。 在进行机器前方作业时,设备保持直线行驶。 Less

液压系统

斗杆(长)挖掘力 7891.0 lb 35.1 kN Less
铲斗挖掘力 13534.0 lb 60.2 kN Less
斗杆挖掘力(标准) 9015.0 lb 40.1 kN Less
辅助回路 – 主要(186 bar/2734 psi) 33.8 gal/min 128.0 L/min Less
辅助回路 – 次要(174 bar/2524 psi) 16.9 gal/min 64.0 L/min Less
设备工作压力 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
回转工作压力 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
行驶工作压力 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
转速为 2000 rpm 时的泵流量 39.6 gal/min 150.0 L/min Less
注意 带有可变排量活塞泵的负载感应液压系统。 带有可变排量活塞泵的负载感应液压系统。 Less

回转系统

机器回转速度 11.0 rpm 11.0 rpm Less
动臂回转 – 右侧 50° 50° Less
动臂回转 – 左侧 60° 60° Less
注意 自动回转制动器,弹簧式液压释放。 自动回转制动器,弹簧式液压释放。 Less

铲刀

宽度 91.3 " 2320.0 mm Less
高度 17.7 " 450.0 mm Less
挖掘深度 14.2 " 360.0 mm Less
提升高度 15.0 " 380.0 mm Less

维修保养加注容量

冷却系统 3.7 gal 14.0 L Less
发动机机油 3.0 gal 11.2 L Less
液压油箱 21.7 gal 82.0 L Less
燃油箱 33.0 gal 125.0 L Less
液压系统 24.8 gal 94.0 L Less

操作技术规格

配重 551.0 lb 251.0 kg Less
机器悬垂 11.0 " 279.4 mm Less
机器带配重悬垂 16.0 " 406.0 mm Less
最大挖掘深度 13.62 ' 4150.0 mm Less
斗杆长度 – 加长型 7.25 ' 2210.0 mm Less
斗杆长度 – 标准 5.5 ' 1670.0 mm Less

驾驶室

平均外部声压 99 dB(A)ISO 6395 – 动态测试 99 dB(A)ISO 6395 – 动态测试 Less
动态操作员声压 70 dB(A)ISO 6396 70 dB(A)ISO 6396 Less

质量

  • 308E2 CR 经久耐用的机罩、机架和紧凑型半径设计可让您在狭窄的区域内舒适、自信地工作。
  • 操作环境包括高质量的悬浮座椅、易于调节的扶手和 100% 先导控制装置,确保提供一致且持久的可控性。

效率

  • 高精度液压系统提供负载感应和流量共享功能,可提高操作精确性、确保高效性能,同时实现更好的控制能力。
  • 按需提供动力功能可以随时提供最佳的效率和性能。 该自动系统不仅通过提供适当的发动机功率来满足所有工作需要,同时还确保优异的燃油效率。

多功能性

  • 广泛的 Cat 工装机具使得 Cat 迷你型挖掘机成为一台通用机器,能够满足任何作业现场需求。
  • 铲斗可以旋转 180 度,不仅能在卡车装载期间提供更优的物料保持能力,而且还可以在无需重新定位机器的情况下更轻松地执行平壁挖掘。

性能

  • 正铲铲斗方位可让操作员以更多的方法快速完成工作。
  • COMPASS 控制面板为标配功能,允许操作员轻松调节辅助流量以实现最佳的工装机具性能,激活自动怠速功能以提高燃油效率,并且采用了安全系统,只需按一下按钮,即可保护宝贵的资产。
  • COMPASS 监视器中的现场参考系统提供来自俯仰和滚动传感器的输出信号,有助于平整和水平挖渠作业。 这可提高作业现场修整工作的准确性和生产率。
  • 后视摄像头能够通过增大的视野提高操作员的生产率和效率,使工作能够更加轻松地完成。

维修保养方便性

  • 便利的维修和保养要求,包括轻松接近日常检查点、500 小时的发动机机油和滤清器更换周期、500 小时的前部工装润滑脂更换周期、S·O·SSM 机油取样阀和整体长久耐用性。

安全

  • 从 3.5 公吨到 8 公吨的所有 Cat 迷你型挖掘机均通过了 ROPS、TOPS 和顶部护罩 II 级认证,包括 Cat 联锁(液压锁止)系统、允许释放辅助压力的认证蓄能器(确保更安全、更容易地连接和断开工装机具)以及行驶警报器。 所有这些安全功能均是 E2 系列型号的标配(行驶警报器在欧洲为选装件)。

308E2 CR 标配设备

发动机
  • Cat C3.3B 柴油发动机(符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IIIB 排放标准)
  • 自动发动机怠速
  • 自动发动机停机
  • 自动双速行驶
  • 柴油颗粒滤清器(仅限北美)
  • 柴油氧化催化器(仅限北美)
  • 油水分离器
  • 按需提供动力

液压系统
  • 单向和双向(组合功能)
  • 蓄能器
  • 自动回转停车制动器
  • 辅助液压管路
  • 可调式辅助泄压装置
  • 辅助管路快速分离装置
  • Cat 互锁系统:液压锁止
  • 连续辅助流量
  • 生态排放口
  • 液压油冷却器
  • 高精度液压系统
  • 负载感应/流量共享

操作员环境
  • 100% 先导控制人机工程学操纵手柄
  • 可调扶手
  • 空调/加热器
  • COMPASS:完整、操作、维护、性能和安全系统
    • 多种语言
  • 杯架
  • 加热型高靠背悬浮座椅
  • 液压空档锁定杆
  • 内部灯
  • 文件架
  • 模式切换器(在欧洲为选装件)
  • 收音机(在欧洲为选装件)
  • 现场参考系统:调平
  • 机具存放区域
  • 装有手动操纵杆的行驶控制踏板
  • 可清洗地板垫
  • 挡风玻璃雨刷器

底盘系统
  • 具有浮动功能的推铲
  • 履带,橡胶皮带,450 mm(18")宽
  • 履带机架上的拴系孔
  • 底盘上的牵引环

前连杆
  • 180 度铲斗旋转
  • 铲斗连杆上经认证的吊孔(在欧洲为选装件)
  • 能够安装正铲
  • 预置用于拇指夹斗的斗杆

电气系统
  • 12V 电气系统
  • 60A 交流发电机
  • 650 CCA 免维护蓄电池
  • 保险丝盒
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 慢熔保险丝
  • 警告喇叭

照明灯和后视镜
  • 具有延时功能的驾驶室和动臂灯
  • 驾驶室左侧后视镜

安全装置
  • 防盗系统(COMPASS)
  • Caterpillar 公司“单键”系统
  • 门锁
  • 可锁式燃油箱盖
  • 后视摄像头
  • 可回缩座椅安全带
  • 防滚翻保护结构(ROPS,Roll Over Protective Structure)(ISO 12117-2 标准)
  • 防倾翻保护结构(TOPS,Tip Over Protective Structure)(ISO 12117 标准)
  • 顶部护罩 – ISO 10262 标准(II 级)
  • 行驶警报器(在欧洲为选装件)

308E2 CR 选装设备

发动机
  • 发动机缸体加热器

液压系统
  • 快速连接器管路
  • 动臂下降单向阀(在 VAB 配置上为标配。)
  • 斗杆下降单向阀(在 VAB 配置上为标配。)
  • 次级辅助液压管路(在 VAB 配置上为标配。)

底盘系统
  • 焊接式铲刀
  • 三抓地齿(钢制)履带,450 mm(18")
  • 三抓地齿(钢制)履带,带橡胶垫,450 mm(18")
  • 三抓地齿(钢制)履带,600 mm(24")

前连杆
  • 快速连接器:手动或液压
  • 拇指夹
  • 铲斗
  • 品种齐全的高性能配套工装机具
    • 螺旋钻、液压锤、液压剪、裂土器

照明灯和后视镜
  • 驾驶室后视镜

安全装置
  • 蓄电池断开装置
  • 前金属丝网罩
  • 前钢板护罩
  • 雨棚

技术
  • Product Link™

其他工装
  • 1121 kg(2493 lb)超大配重(在 VAB 配置上为标配。)