< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 很荣幸地宣布推出 300.9D 子类 3 公吨微型挖掘机。 300.9D 扩展了 Cat® 微型挖掘机产品系列。 最值得一提的是,新推出的 300.9D 子类 1 公吨级挖掘机可让客户以更低的单位成本拥有 MHE。

运行数据

单位:
挖掘力 - 铲斗 2000.0 lb 8.9 kN Less
挖掘力 - 斗杆 1011.0 lb 4.5 kN Less
含安全架的工作重量 2170.0 lb 985.0 kg Less
不含安全架的工作重量 2061.0 lb 935.0 kg Less

发动机

发动机型号 Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 Less
净功率 13.0 hp 9.6 kW Less
额定转速 2100.0 RPM 2100.0 RPM Less
蓄电池 12V、20A 12V、20A Less
柴油箱容量 2.64 gal 10.0 L Less
排量 52.0 in3 854.0 cm3 Less
飞轮输出 ISO 13.0 hp 9.6 kW Less
总功率 ISO 14396 18.0 hp 13.7 kW Less
制造/类型 Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 Less
最大发动机输出功率 18.0 hp 13.7 kW Less
类型 水冷型 3 缸柴油发动机 水冷型 3 缸柴油发动机 Less

重量

工作重量 2061.0 lb 935.0 kg Less
含安全架的工作重量 2170.0 lb 985.0 kg Less
不含安全架的工作重量 2061.0 lb 935.0 kg Less

尺寸

动臂回转角度(左侧) 55.0 度 55.0 度 Less
动臂回转角度(右侧) 56.0 度 56.0 度 Less
ROPS 安全架折叠时的高度 4.94 ' 1507.0 mm Less
ROPS 安全架展开时的高度 7.47 ' 2276.0 mm Less
底盘系统长度 4.0 ' 1220.0 mm Less
最大挖掘深度 5.68 ' 1731.0 mm Less
最大卸载高度 6.68 ' 2035.0 mm Less
最大挖掘高度 9.39 ' 2863.0 mm Less
推铲最大挖掘深度 7.0 " 174.0 mm Less
推铲最大提升高度 8.0 " 197.0 mm Less
最大伸展距离 10.09 ' 3074.0 mm Less
地面最大伸出距离 9.92 ' 3023.0 mm Less
最大垂直挖掘深度 4.43 ' 1349.0 mm Less
最小前连杆回转半径 3.77 ' 1150.0 mm Less
机尾回转半径 2.41 ' 736.0 mm Less
履带宽度 7.0 " 180.0 mm Less
运输长度(降下提升臂) 9.0 ' 2746.0 mm Less
底盘系统宽度 - 已展开 2.83 ' 864.0 mm Less
底盘系统宽度 - 已缩回 2.33 ' 711.0 mm Less
宽度 2.4 ' 730.0 mm Less

液压系统

2 个齿轮泵 2 个齿轮泵 Less
排量 11.4 + 11.4 L/min(3 + 3 gal/min) 11.4 + 11.4 L/min(3 + 3 gal/min) Less
液压油箱容量 3.7 gal 14.0 L Less
工作和行驶液压系统的工作压力 2466.0 psi 170.0 bar Less
工作压力轴 1015.0 psi 70.0 bar Less

底盘和旋转齿轮

爬坡能力 30°/58% 30°/58% Less
离地间隙 5.0 " 127.0 mm Less
接地比压 3.5 psi 0.25 kg/cm2 Less
机器回转速度 8.0 RPM 8.0 RPM Less
每侧的支重轮数量 2 2 Less
履带宽度 7.0 " 180.0 mm Less
行驶速度 1.12 mph 1.8 km/h Less

操作技术规格

机器悬垂 12.5 " 318.0 mm Less
斗杆长度 – 标准 34.8 " 890.0 mm Less

推铲

挖掘深度 7.0 " 174.0 mm Less
高度 8.0 " 200.0 mm Less
提升高度 8.0 " 197.0 mm Less
宽度 28.0 " 700.0 mm Less

噪音排放

噪音功率级别(LWA)(符合 2000/14/EG 标准) 93.0 dB(A) 93.0 dB(A) Less

外形小巧

轻松进入现场


性能和耐用性

性能强大,结构坚固,可方便安装多种工装机具


用户友好的操作

简单控制 - 易于保养


客户支持

通过卓越的服务和选装件,降低您的运营成本


300.9D 标配设备

可调聚乙烯座椅

辅助液压回路,具有至斗杆的单向(液压锤)管路

安装在动臂上的工作灯

侧边可扩展的推铲

液压油箱的生态排放阀

液压加长型底盘系统

可回缩安全带

180 mm(7")宽橡胶皮带履带

300.9D 选装设备

至斗杆的双向(螺旋钻)辅助管路(并非所有地区均有销售)

生物油

铲斗:250 mm(10");350 mm(15");700 mm(2' 4")

定制漆色

前护罩

液压锤

旋转标志灯