< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
净功率 17.7 hp 13.2 kW Less
总功率 24.3 hp 17.9 kW Less
排量 68.1 in3 1116.0 cm3 Less
额定净功率(ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

重量

工作重量 3241.0 lb 1470.0 kg Less
含驾驶室的工作重量 3241.0 lb 1470.0 kg Less
注意 重量不含工装机具。 重量不含工装机具。 Less
含驾驶室和加长型底盘系统的工作重量 3435.0 lb 1558.0 kg Less
含顶篷的工作重量 3042.0 lb 1380.0 kg Less
含顶篷和加长型底盘系统的工作重量 3236.0 lb 1468.0 kg Less

近似尺寸 – 标准斗杆

高度 7.47 ' 2276.0 mm Less
最大挖掘深度 7.25 ' 2210.0 mm Less
推铲的最大挖掘深度 - 地面以下 10.4 " 264.0 mm Less
最大挖掘高度 11.13 ' 3393.0 mm Less
最大挖掘半径 12.14 ' 3700.0 mm Less
最大卸载高度 7.88 ' 2403.0 mm Less
推铲的最大举升高度 - 地面以上 8.3 " 211.0 mm Less
地面最大伸展距离 11.93 ' 3636.0 mm Less
动臂向左侧的最大回转角度 73° 73° Less
动臂向右侧的最大回转角度 49° 49° Less
最大垂直挖掘深度 4.86 ' 1482.0 mm Less
动臂最小回转半径 4.89 ' 1490.0 mm Less
机尾回转半径 3.53 ' 1075.0 mm Less
履带长度 4.79 ' 1460.0 mm Less
底盘系统宽度 — 已展开 4.27 ' 1300.0 mm Less
底盘系统宽度 — 已缩回 3.25 ' 990.0 mm Less
宽度 2.4 ' 730.0 mm Less

行驶系统

行驶速度 1.55 mph 2.5 km/h Less
爬坡能力 30°/58% 30°/58% Less
轮距 9.06 " 230.0 mm Less

液压系统

工作压力 - 设备 2901.0 psi 200.0 bar Less
工作压力 - 行驶 2901.0 psi 200.0 bar Less
工作压力 - 回转 2176.0 psi 150.0 bar Less
最大 铲斗力 3597.0 lb 16.0 kN Less
最大 斗杆力 1596.0 lb 7.1 kN Less
2200 rpm 时的泵流量 9.2 gal/min 35.0 L/min Less

铲刀

宽度 38.6 " 980.0 mm Less
高度 9.1 " 232.0 mm Less
挖掘深度 10.4 " 264.0 mm Less
提升高度 8.3 " 211.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 6.3 gal 24.0 L Less
液压油箱容量 5.3 gal 20.0 L Less

操作技术规格

机器悬垂 16.7 " 424.0 mm Less
斗杆长度 – 加长型 43.2 " 1100.0 mm Less
斗杆长度 – 标准 37.1 " 940.0 mm Less

近似尺寸 – 长型斗杆

高度 7.47 ' 2276.0 mm Less
宽度 2.4 ' 730.0 mm Less
底盘系统宽度 — 已缩回 3.25 ' 990.0 mm Less
底盘系统宽度 — 已展开 4.27 ' 1300.0 mm Less
最大挖掘深度 7.78 ' 2370.0 mm Less
最大垂直挖掘深度 5.33 ' 1626.0 mm Less
最大挖掘高度 11.51 ' 3507.0 mm Less
最大卸载高度 8.26 ' 2517.0 mm Less
最大挖掘半径 12.63 ' 3850.0 mm Less
地面最大伸展距离 12.44 ' 3791.0 mm Less
机尾回转半径 3.53 ' 1075.0 mm Less
推铲的最大举升高度 - 地面以上 8.3 " 211.0 mm Less
推铲的最大挖掘深度 - 地面以下 10.4 " 264.0 mm Less
履带长度 4.79 ' 1460.0 mm Less
动臂向右侧的最大回转角度 49° 49° Less
动臂向左侧的最大回转角度 73° 73° Less
动臂最小回转半径 4.89 ' 1490.0 mm Less

多功能性

易于运输,轻松进入现场


性能和耐用性

工作强劲,正常运行时间更长


高效、舒适

宽敞的操作环境;符合人机工程学的控制装置布局


客户支持

通过卓越的服务和选装件,降低您的运营成本


301.4C 标配设备

单向和双向(组合功能)辅助液压管路

230 mm(9.06")橡胶履带

动臂安装灯

顶篷的防落物保护结构符合(TOPS)ISO 12117

控制模式切换器(不适用于欧洲)

推铲

液压油冷却器

免维护蓄电池

可回缩座椅安全带

悬浮座椅,乙烯座椅套

行驶踏板

301.4C 选装设备

生物油

动臂单向阀

带无线电预留装置的驾驶室,符合防落物保护结构(FOPS)ISO 10262(1 级)和防滚翻保护结构(TOPS)ISO 12117,加热器/除霜器,内部灯和挡风玻璃雨刷器/清洗器

定制漆色

发动机机油生态排放阀

顶篷前侧防护罩

液压快速连接器管路

机械快速连接器

后视镜组件

无线电预留装置

驾驶室顶装工作灯

旋转标志灯

悬浮座椅,布面座椅套

伸缩式底盘系统与铲刀加长部分(900-1300 mm [35.4"-51.2"])(北美地区为标准配置)

工具包

行驶警报器