< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
净功率 20.7 hp 15.2 kW Less
总功率 24.3 hp 17.9 kW Less
排量 68.0 in3 1115.0 cm3 Less
额定净功率(ISO 9249) 20.7 hp 15.2 kW Less

重量

工作重量 5890.0 lb 2670.0 kg Less
含驾驶室的工作重量 5886.0 lb 2670.0 kg Less
含顶篷的工作重量 5681.0 lb 2577.0 kg Less

尺寸

动臂回转角度(左侧) 75.0 度 75.0 度 Less
动臂回转角度(右侧) 50.0 度 50.0 度 Less
高度 7.9 ' 2408.0 mm Less
底盘系统长度 79.0 " 2006.0 mm Less
最大挖掘高度 4170 mm/4300 mm(13'8"/14'1") 4170 mm/4300 mm(13'8"/14'1") Less
最大挖掘深度 2544 mm/2744 mm(8'4"/9'0") 2544 mm/2744 mm(8'4"/9'0") Less
推铲最大挖掘深度 16.0 " 419.0 mm Less
推铲最大提升高度 15.0 " 380.0 mm Less
最大卸载高度 2840 mm/2970 mm(9'4"/9'8") 2840 mm/2970 mm(9'4"/9'8") Less
最大伸展距离 4613 mm/4805 mm(15'1"/15'10") 4613 mm/4805 mm(15'1"/15'10") Less
地面最大伸出距离 4481/4681(14'8"/15'5") 4481/4681(14'8"/15'5") Less
最大垂直挖掘深度 1962/2152 mm(6'5"/7'1") 1962/2152 mm(6'5"/7'1") Less
最小前连杆回转半径 21.0 " 533.0 mm Less
机尾回转半径 30.0 " 760.0 mm Less
履带宽度 30.0 " 764.0 mm Less
运输长度(降下提升臂) 14.0 ' 4255.0 mm Less
宽度 5.15 ' 1570.0 mm Less

行驶系统

爬坡能力 30°/58% 30°/58% Less
行驶速度 2.1 km/h/3.8 km/h(1.30 mph/2.36 mph) 2.1 km/h/3.8 km/h(1.30 mph/2.36 mph) Less

液压系统

工作压力 - 设备 3263.0 psi 225.0 bar Less
工作压力 - 行驶 3263.0 psi 225.0 bar Less
工作压力 - 回转 2987.0 psi 206.0 bar Less
主要辅助回路 225 bar 时 52.2 L/min(3263 psi 时 13.8 gal/min) 225 bar 时 52.2 L/min(3263 psi 时 13.8 gal/min) Less
二级辅助回路 206 bar 时 30.8 L/min(2988 psi 时 8.1 gal/min) 206 bar 时 30.8 L/min(2988 psi 时 8.1 gal/min) Less
最大铲斗力 5058.0 lb 22.5 kN Less
标准/长斗杆最大斗杆力 15.4 kN/13.6 kN(3462 lbf/3057 lbf) 15.4 kN/13.6 kN(3462 lbf/3057 lbf) Less
2500 rpm 时的泵流量 23.6 gal/min 89.4 L/min Less

铲刀

宽度 61.9 " 1570.0 mm Less
高度 11.4 " 290.0 mm Less
挖掘深度 16.5 " 419.0 mm Less
提升高度 15.0 " 380.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 9.3 gal 35.2 L Less
液压油箱容量 7.0 gal 26.5 L Less

外形小巧

减少损坏 - 增强操作员信心 - 提高生产率


性能和耐用性

强大的液压系统 - 坚固的结构 - 可方便安装多种工装机具


用户友好的操作

舒适且高效


维修保养便利性/维护

便于进行日常维护和检查


客户支持

通过卓越的服务和选装件,降低您的运营成本


302.7D CR 标配设备

单向和双向(组合功能)辅助液压管路

300 mm 橡胶履带

顶篷符合防落物保护结构(TOPS)ISO 12117

具有浮动功能的推铲

液压油冷却器

免维护蓄电池

可回缩座椅安全带

悬浮座椅,乙烯座椅套

行驶踏板

安装在动臂上的工作灯

302.7D CR 选装设备

从铲斗油缸分流出的额外液压回路

自动怠速(北美标配)

生物油

动臂单向阀

带无线电预留装置的驾驶室,符合防落物保护结构(FOPS)ISO 10262(1 级)和防滚翻保护结构(TOPS)ISO 12117,加热器/除霜器,内部灯和挡风玻璃雨刷器

定制漆色

发动机机油生态排放阀

液压油箱的生态排放阀

驾驶室和顶篷的风挡防护装置

操纵手柄安装式比例辅助控制

机械快速连接器

后视镜组件

旋转标志灯

悬浮座椅,布面座椅套

预置用于拇指夹斗的斗杆(北美标配)