< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

采用紧凑型半径设计的 Cat 303.5E CR 拥有优异的性能,可在极度狭窄的区域内工作。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C1.8 Cat® C1.8 Less
净功率 31.6 hp 23.6 kW Less
总功率 33.3 hp 24.8 kW Less

重量

工作重量 7734.0 lb 3508.0 kg Less
含驾驶室的工作重量 8139.0 lb 3692.0 kg Less

尺寸

最大挖掘深度 - 标准斗杆 9.6 ' 2880.0 mm Less
地面最大伸展距离 - 标准斗杆 16.7 ' 5060.0 mm Less
驾驶室上方高度 8.2 ' 2500.0 mm Less
最大切割高度 - 长型斗杆 16.5 ' 5030.0 mm Less
最大切割高度 - 标准斗杆 16.2 ' 4920.0 mm Less
最大卸载高度 - 长型斗杆 11.9 ' 3640.0 mm Less
最大卸载高度 - 标准斗杆 11.5 ' 3520.0 mm Less
最大水平伸展距离 - 长型斗杆 17.8 ' 5440.0 mm Less
最大水平伸展距离 - 标准斗杆 17.1 ' 5200.0 mm Less
最大垂直挖掘深度 - 长型斗杆 8.2 ' 2470.0 mm Less
最大垂直挖掘深度 - 标准斗杆 7.7 ' 2320.0 mm Less
装运高度 8.2 ' 2500.0 mm Less
装运长度 15.5 ' 4730.0 mm Less
履带板宽度 1.0 ' 300.0 mm Less
运输宽度 5.8 ' 1780.0 mm Less

发动机尺寸

缸径 3.4 " 87.0 mm Less
冲程 4.0 " 102.4 mm Less
排量 110.0 in3 1.8 L Less

行驶系统

最大牵引力 - 高速 3799.0 lb 16.9 kN Less
最大牵引力 - 低速 6969.0 lb 31.0 kN Less
行驶速度 - 高 2.8 mph 4.6 km/h Less
行驶速度 - 低 1.6 mph 2.6 km/h Less

液压系统

工作压力 - 设备 3553.0 psi 245.0 bar Less
挖掘力 - 斗杆(标准) 4249.0 lb 18.9 kN Less
挖掘力 - 斗杆(长型) 3799.0 lb 16.9 kN Less
挖掘力 - 铲斗 7419.0 lb 33.0 kN Less
工作压力 - 行驶 3553.0 psi 245.0 bar Less
工作压力 - 回转 2625.0 psi 181.0 bar Less
辅助回路 - 主要 15.9 gal/min 60.0 L/min Less
辅助回路 - 辅助 7.1 gal/min 27.0 L/min Less

回转系统

机器回转速度 9.0 RPM 9.0 RPM Less
动臂向左回转(无止动装置) 80.0 度 80.0 度 Less
动臂向左回转(有止动装置) 55.0 度 55.0 度 Less
动臂向右回转 50.0 度 50.0 度 Less

铲刀

宽度 70.0 " 1780.0 mm Less
高度 12.8 " 325.0 mm Less
挖掘深度 18.5 " 470.0 mm Less
提升高度 15.7 " 400.0 mm Less

维修保养加注容量

冷却系统 1.5 gal 5.5 L Less
发动机机油 1.8 gal 7.0 L Less
液压油箱 11.2 gal 42.3 L Less
燃油箱 12.2 gal 46.0 L Less
液压系统 17.2 gal 65.0 L Less

MSC 备注

MSC 技术参数日期 3/06 3/06 Less

操作台

卓越的舒适性让您全天保持极高的工作效率。


性能

具有精确控制的强力挖掘。


零机尾回转

适合极度狭窄的区域。


连接器和工装机具选装件

全新连接器设计和多种工装机具提高了多功能性。


推铲

标准推铲可最大限度地提高生产率。


底盘系统

稳定性和耐用性。


维修保养方便性

简化的维修保养为您节省时间和金钱。


客户支持

可全心信赖的客户支持服务。


303.5E CR 标配设备

单向和双向(组合功能)辅助液压管路

可调节腕托

交流发电机

自动发动机怠速

自动回转停车制动器

自动双速行驶

辅助管路快速分离装置

动臂油缸护罩

驾驶室安装的工作灯

FOPS ISO 10262(1 级)和防滚翻保护结构(TOPS,Tip-Over Protection)ISO 12117 的顶篷

衣帽钩

杯架

控制模式切换器(不适用于欧洲)

COMPASS 显示面板

具有浮动功能的推铲

地板垫

行驶脚踏板

燃油油位和发动机冷却液温度的仪表或指示灯、时计、发动机机油压力、空气滤清器、交流发电机和电热塞、维修间隔

喇叭

液压油冷却器

铲斗连杆上的吊耳(在欧洲为选装件)

可锁储物箱

低维护连杆销接头

免维护蓄电池

橡胶履带

76 mm(3")宽的可回缩安全带(在欧洲为选装件)

标准斗杆

悬浮座椅,乙烯座椅套

“拇指夹就绪”斗杆(欧洲以外所有地区为标准设备)

行驶警报器(在欧洲为选装件)

303.5E CR 选装设备

空调

具有浮动功能的推土角铲

顶篷机器的标志灯座

动臂单向阀(仅限欧洲)

动臂安装灯

安装有收音机的驾驶室,符合防落物保护结构(FOPS)ISO 10262(1 级)和防滚翻保护结构(TOPS)ISO 12117,加热器/除霜器,内部灯和挡风玻璃雨刷器/清洗器

液压油箱的生态排放阀

发动机机油的生态排放阀

风扇和百叶窗安装

驾驶室和顶篷的风挡防护装置

高靠背悬浮座椅,布面座椅套

液压快速连接器管路

加长斗杆

机械快速连接器

驾驶室和顶篷的视镜

次级辅助液压管路

钢制履带和具有橡胶垫的钢制履带