< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 302.4D 提供一流的动力和效率,让您轻松实现最佳的绩效。 您可实现更快速、更强有力的挖掘,并得到更平稳的响应。

发动机

单位:
发动机型号 Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
净功率 17.7 hp 13.2 kW Less
排量 40.0 in3 1116.0 cm3 Less
总功率 ISO 14396 24.3 hp 17.9 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

重量

工作重量 5115.0 lb 2320.0 kg Less
含驾驶室的工作重量 5115.0 lb 2320.0 kg Less
含顶篷的工作重量 4872.0 lb 2210.0 kg Less
含驾驶室的运输重量 4795.0 lb 2175.0 kg Less
配顶篷的运输重量 4553.0 lb 2065.0 kg Less

行驶系统

爬坡能力 30°/58% 30°/58% Less
行驶速度 2.5 km/h-4 km/h(1.55 mph-2.5 mph) 2.5 km/h-4 km/h(1.55 mph-2.5 mph) Less

液压系统

工作压力 - 设备 3481.0 psi 240.0 bar Less
工作压力 - 行驶 3481.0 psi 240.0 bar Less
工作压力 - 回转 2176.0 psi 150.0 bar Less
主要辅助回路 170 bar 时 30 L/min(2465 psi 时 8 gal/min) 170 bar 时 30 L/min(2465 psi 时 8 gal/min) Less
二级辅助回路 200 bar 时 17 L/min(2900 psi 时 4.5 gal/min) 200 bar 时 17 L/min(2900 psi 时 4.5 gal/min) Less
最大铲斗力 4900.0 lb 21.8 kN Less
最大斗杆力 - 加长斗杆 2990.0 lb 13.3 kN Less
最大斗杆力 - 标准斗杆 3372.0 lb 15.0 kN Less
2200 rpm 时的泵流量 26.1 + 26.1 + 19.4 + 6.4 L/min (6.9 + 6.9 + 5.1 + 1.7 gal/min) 26.1 + 26.1 + 19.4 + 6.4 L/min (6.9 + 6.9 + 5.1 + 1.7 gal/min) Less

铲刀

宽度 55.0 " 1400.0 mm Less
高度 11.8 " 300.0 mm Less
挖掘深度 13.0 " 334.0 mm Less
提升高度 11.5 " 294.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 6.3 gal 24.0 L Less
液压油箱容量 5.0 gal 19.0 L Less

尺寸(近似值)- 标准斗杆

回转动臂角度 (LH) 77°/64° 77°/64° Less
回转动臂角度 (RH) 48.0 度 48.0 度 Less
高度 7.84 ' 2390.0 mm Less
底盘系统长度 6.0 ' 1840.0 mm Less
最大动臂偏置 (LH) 14.0 " 360.0 mm Less
最大动臂偏置 (RH) 20.0 " 520.0 mm Less
最大挖掘高度 12.96 ' 3950.0 mm Less
最大挖掘深度 7.87 ' 2400.0 mm Less
推铲最大挖掘深度 13.0 " 335.0 mm Less
推铲最大提升高度 12.0 " 300.0 mm Less
最大卸载高度 9.0 ' 2750.0 mm Less
地面最大伸展距离 13.19 ' 4020.0 mm Less
最大垂直挖掘深度 5.15 ' 1570.0 mm Less
机尾回转半径 3.84 ' 1170.0 mm Less
运输长度 (降下提升臂) 13.22 ' 4030.0 mm Less
宽度 4.59 ' 1400.0 mm Less

尺寸(近似值)- 加长斗杆

回转动臂角度 (LH) 77°/64° 77°/64° Less
回转动臂角度 (RH) 48.0 度 48.0 度 Less
高度 7.84 ' 2390.0 mm Less
底盘系统长度 6.0 ' 1840.0 mm Less
最大动臂偏置 (LH) 14.0 " 360.0 mm Less
最大动臂偏置 (RH) 20.0 " 520.0 mm Less
最大挖掘高度 13.35 ' 4070.0 mm Less
最大挖掘深度 8.53 ' 2600.0 mm Less
推铲最大挖掘深度 13.0 " 335.0 mm Less
推铲最大提升高度 12.0 " 300.0 mm Less
最大卸载高度 9.42 ' 2870.0 mm Less
地面最大伸展距离 13.85 ' 4220.0 mm Less
最大垂直挖掘深度 5.74 ' 1750.0 mm Less
机尾回转半径 3.84 ' 1170.0 mm Less
运输长度 (降下提升臂) 13.22 ' 4030.0 mm Less
宽度 4.59 ' 1400.0 mm Less

操作技术规格

机器悬垂 18.1 " 460.0 mm Less
斗杆长度 – 加长型 49.2 " 1250.0 mm Less
斗杆长度 – 标准 42.0 " 1050.0 mm Less

多功能性

在各种作业中都具有灵活性和功能性。


性能

强劲的工作动力,正常运行时间更长。


高效、舒适

宽敞的操作环境和符合人机工程学的控制装置布局。


保养和维修

轻松的检修和最少的保养需求,让您的机器始终保持工作状态。


302.4D 标配设备

自动回转停车制动器

辅助管路快速断开连接器

顶篷 - ROPS 和 TOPS 保护

推铲

推铲浮动功能

固定轨距底盘系统

液压锤/双向辅助液压管路

液压油冷却器

免维护蓄电池

可回缩座椅安全带

250 mm(10")宽橡胶履带

悬浮座椅,乙烯基座椅套

行驶踏板

安装在动臂上的工作灯

302.4D 选装设备

从铲斗油缸分流出的额外液压回路

自动发动机怠速

动臂斗杆或推铲单向阀

带无线电预留装置的驾驶室 - ROPS 和 TOPS 保护,加热器/除霜器,挡风玻璃雨刷器/冲洗器

驾驶室顶部护罩符合 ISO 10262(第 1 级)

驾驶室/顶篷灯

安装在操纵手柄上的比例辅助控制装置,带流量控制

加长斗杆

后视镜组件

可拆卸的回转停止组件

次级辅助管路

悬浮座椅,布面座椅套