< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

新型 Cat® 301.7D CR 提供优异的动力、控制和稳定性组合,从而让您的工作更轻松、更高效。

发动机

单位:
发动机型号 Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
净功率 17.7 hp 13.2 kW Less
排量 40.0 in3 1116.0 cm3 Less
总功率 ISO 14396 24.3 hp 17.9 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

重量

工作重量 3726.0 lb 1690.0 kg Less
含顶篷的工作重量 3726.0 lb 1690.0 kg Less
配顶篷的运输重量 3550.0 lb 1610.0 kg Less

行驶系统

爬坡能力 30°/58% 30°/58% Less
行驶速度 2.8 km/h-5.6 km/h(1.74 mph-3.48 mph) 2.8 km/h-5.6 km/h(1.74 mph-3.48 mph) Less

液压系统

工作压力 - 设备 3481.0 psi 240.0 bar Less
工作压力 - 行驶 3481.0 psi 240.0 bar Less
工作压力 - 回转 2610.0 psi 180.0 bar Less
辅助回路:主要和次要辅助回路 - 最大流量 9.0 gal/min 35.0 L/min Less
辅助回路:主要和次要辅助回路 - 最大压力 3335.0 psi 230.0 bar Less
最大铲斗力 3190.0 lb 14.2 kN Less
最大斗杆力 - 加长斗杆 4640.0 lb 7.3 kN Less
最大斗杆力 - 标准斗杆 1890.0 lb 8.4 kN Less
2200 rpm 时的泵流量 10.5 gal/min 39.6 L/min Less

铲刀

高度 9.0 " 230.0 mm Less
挖掘深度 15.0 " 390.0 mm Less
提升高度 11.0 " 271.0 mm Less
宽度 990 mm/1300 mm(3'3"/4'3") 990 mm/1300 mm(3'3"/4'3") Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 5.0 gal 19.0 L Less
液压油箱容量 5.3 gal 20.0 L Less

尺寸(近似值)- 标准斗杆

回转动臂角度 (LH) 65° 65° Less
回转动臂角度 (RH) 57° 57° Less
高度 7.75 ' 2362.0 mm Less
底盘长度 (加长型) 5.27 ' 1607.0 mm Less
最大动臂偏置 (LH) 1.37 ' 418.0 mm Less
最大动臂偏置 (RH) 1.75 ' 533.0 mm Less
最大挖掘高度 11.27 ' 3434.0 mm Less
最大挖掘深度 7.61 ' 2321.0 mm Less
推铲最大挖掘深度 1.28 ' 390.0 mm Less
推铲最大提升高度 11.0 " 271.0 mm Less
最大卸载高度 8.0 ' 2441.0 mm Less
地面最大伸展距离 12.6 ' 3842.0 mm Less
最大垂直挖掘深度 5.18 ' 1578.0 mm Less
机尾回转半径 660 mm/722 mm(2'1"/2'4") 660 mm/722 mm(2'1"/2'4") Less
运输长度 (降下提升臂) 11.76 ' 3584.0 mm Less
底盘系统宽度(加长) 4.27 ' 1300.0 mm Less
底盘系统宽度(缩回) 3.25 ' 990.0 mm Less
宽度 2.4 ' 730.0 mm Less

尺寸(近似值)- 加长斗杆

回转动臂角度 (LH) 65° 65° Less
回转动臂角度 (RH) 57° 57° Less
高度 7.75 ' 2362.0 mm Less
底盘长度 (加长型) 5.27 ' 1607.0 mm Less
最大动臂偏置 (LH) 1.37 ' 418.0 mm Less
最大动臂偏置 (RH) 1.75 ' 533.0 mm Less
最大挖掘高度 11.64 ' 3548.0 mm Less
最大挖掘深度 8.14 ' 2481.0 mm Less
推铲最大挖掘深度 1.28 ' 390.0 mm Less
推铲最大提升高度 11.0 " 271.0 mm Less
最大卸载高度 8.38 ' 2555.0 mm Less
地面最大伸展距离 13.11 ' 3995.0 mm Less
最大垂直挖掘深度 5.64 ' 1718.0 mm Less
机尾回转半径 660 mm/722 mm(2'1"/2'4") 660 mm/722 mm(2'1"/2'4") Less
运输长度 (降下提升臂) 11.76 ' 3584.0 mm Less
底盘系统宽度(加长) 4.27 ' 1300.0 mm Less
底盘系统宽度(缩回) 3.25 ' 990.0 mm Less
宽度 2.4 ' 730.0 mm Less

操作技术规格

配重 110.0 lb 50.0 kg Less
斗杆长度 – 加长型 43.2 " 1100.0 mm Less
斗杆长度 – 标准 37.1 " 940.0 mm Less

紧凑型半径

无尾回转,因此在狭窄的区域也能够实现较高的生产率


多功能性

内置灵活性,适合于各种作业


操作台

简易的操作让操作员专注于生产


发动机和检修通道

动力强劲的发动机,配有负载感应液压系统,只需最少的维护


301.7D CR 标配设备

230 mm 橡胶履带

顶篷 - ROPS 和 TOPS 保护

推铲

伸缩型底盘

液压锤/双向管路

液压油冷却器

免维护蓄电池

可回缩座椅安全带

标准斗杆

悬浮座椅,乙烯基座椅套

行驶转向杆

安装在动臂上的工作灯

301.7D CR 选装设备

带流量调节功能的次级辅助管路

动臂斗杆或推铲单向阀

前、后照明灯

加长斗杆

后视镜组件

操作员后部的防雨罩

悬浮座椅,布面座椅套

驾驶室顶部护罩符合 ISO 10262 标准(第 1 级)