313D2 L(2017 年)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

无与伦比的多功能性、更好的操控性、简易操作性和重新设计的舒适操作台让 313D2 L 成为行业领跑者。

发动机

单位:
发动机型号 C4.4 C4.4 Less
飞轮功率 91.0 hp 68.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 269.0 in3 4.4 L Less
净功率 - ISO 14396 100.0 hp 75.0 kW Less
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 91.0 hp 68.0 kW Less
注意 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 海拔低于 2300 m(7545')时,发动机可保持其额定功率。 海拔低于 2300 m(7545')时,发动机可保持其额定功率。 Less
注意 Cat C4.4 发动机符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准以及中国非道路国三排放标准。 Cat C4.4 发动机符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准以及中国非道路国三排放标准。 Less

重量

工作重量 30200.0 lb 13700.0 kg Less
工作重量* 30200.0 lb 13700.0 kg Less
注意 *4.65 m(15'3")伸展动臂、R3.0(9'10")斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板、GD 0.53 m3(0.69 yd3)铲斗(500 kg/1100 lb) *4.65 m(15'3")伸展动臂、R3.0(9'10")斗杆、600 mm(24")三抓地齿履带板、GD 0.53 m3(0.69 yd3)铲斗(500 kg/1100 lb) Less

回转机构

回转扭矩 22825.0 lbf-' 30.9 kN·m Less
回转速度 12.2 rpm 12.2 rpm Less

驱动

最大牵引力 25630.0 lbf 114.0 kN Less
最高行驶速度 3.5 mph 5.6 km/h Less

液压系统

主系统 – 最大流量(总计) 67.0 gal/min 254.0 L/min Less
回转系统 - 最大流量 34.0 gal/min 127.0 L/min Less
最大压力 - 设备 4420.0 psi 30500.0 kPa Less
最大压力 - 行驶 5080.0 psi 35000.0 kPa Less
最大压力 - 回转 3340.0 psi 23000.0 kPa Less
先导系统 - 最大流量 1340.0 in3/min 21.9 L/min Less
先导系统 - 最大压力 600.0 psi 4120.0 kPa Less
动臂油缸 – 缸径 4.0 " 110.0 mm Less
动臂油缸 – 冲程 40.0 " 1015.0 mm Less
斗杆油缸 – 缸径 5.0 " 120.0 mm Less
斗杆油缸 – 冲程 47.0 " 1197.0 mm Less
铲斗油缸 - 缸径 4.0 " 100.0 mm Less
铲斗油缸 - 冲程 37.0 " 939.0 mm Less

尺寸:4.65 m(15'3")伸展动臂;R3.0 m(9'10")斗杆

装运高度* 9.25 ' 2830.0 mm Less
装运高度(包括护罩导轨) 9.25 ' 2830.0 mm Less
装运长度:加长型底盘系统 25.0 ' 7620.0 mm Less
机尾回转半径 7.0 ' 2140.0 mm Less
支重轮中心间距 10.0 ' 3040.0 mm Less
履带长度 12.33 ' 3750.0 mm Less
离地间隙 1.42 ' 440.0 mm Less
履带轨距 6.5 ' 1990.0 mm Less
运输宽度:600 mm(24")履带板 8.5 ' 2590.0 mm Less
驾驶室高度 9.08 ' 2760.0 mm Less
驾驶室高度(包括顶部护罩) 9.5 ' 2900.0 mm Less
配重间隙** 2.92 ' 900.0 mm Less
注意 *包括履带板凸缘高度。 *包括履带板凸缘高度。 Less
注意 **不包括履带板突缘高度。 **不包括履带板突缘高度。 Less
注意 所有尺寸均基于容量为 0.53 m3(0.69 yd3)的 GD 铲斗。 所有尺寸均基于容量为 0.53 m3(0.69 yd3)的 GD 铲斗。 Less

工作范围:4.65 m(15'3")伸展动臂;R3.0 m(9'10")斗杆

最大挖掘深度 19.83 ' 6040.0 mm Less
地面最大伸展距离 28.33 ' 8630.0 mm Less
最大挖方高度 28.58 ' 8710.0 mm Less
最大装载高度 20.75 ' 6330.0 mm Less
最小装载高度 5.0 ' 1530.0 mm Less
2440 mm(8'0")平底的最大挖方深度 19.25 ' 5860.0 mm Less
最大垂直壁挖掘深度 16.33 ' 4990.0 mm Less
注意 所有工作范围均基于容量为 0.53 m3(0.69 yd3)的 GD 铲斗。 所有工作范围均基于容量为 0.53 m3(0.69 yd3)的 GD 铲斗。 Less

性能

  • 与它所取代的型号相比,强劲、高效的 Cat® C4.4 机械发动机最多可节省 14% 的燃油,而且提升能力或挖掘力不受影响。
  • 低压燃油系统配有电控调速器,让发动机在使用优质燃油时提供更可靠的性能。
  • 动臂和斗杆再生阀可降低油耗。
  • 高效的液压泵能够根据一般建筑工程应用场合的需求提供最佳的动力。
  • 发动机符合中国非道路国三排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准,而且可以使用符合 ASTM 6751 标准的标号最高为 B20 的生物柴油。

多功能性

  • 使用多种 Cat 工装机具,可快速、轻松地完成场地平整和修整作业。
  • 使用 Cat 铲斗和压实机,可以快速、完美地完成公共事业工作。
  • 请在 www.cat.com/attachments 上查看适用于您的机器并能够为您创收的整个工装系列。

安全

  • 液压启动操纵杆可以安全地锁定所有液压功能。
  • 防滑板和埋头螺栓降低了工作人员在条件恶劣的常规检查期间滑倒的风险。
  • 全长防火墙将泵室与发动机隔开。

耐用性

  • 改装的 X 形机架结构延长了使用寿命。
  • 采用机器人焊接的标配动臂和斗杆内部设有隔板。
  • 履带销与销套之间的履带链节由润滑脂润滑,可以延长底盘系统使用寿命,降低噪音。

易于操作

  • 驾驶室采用人机工程学设计,配有触手可及的控制装置。
  • 多种座椅和操纵手柄调整选项提高了舒适性。
  • 驾驶室出色的作业现场视野提高了生产率和安全性。
  • 省力的操纵手柄控制装置缓解了操作员疲劳。
  • 自动温控系统具有 10 个通风口,最大限度地提高了舒适性。

维修保养方便性

  • 大多数维修保养点都可从地面方便地操作。
  • 燃油滤清系统具有两个滤清器(而不是像 312D 那样配备三个滤清器),而且都位于散热器室内,因此降低了拥有成本和运营成本并简化了维修。
  • 远置式滤清器缩短了机器维修时间。
  • 测压口和 S·O·SSM 取样口有助于实现最长的机器运行时间。

技术

  • Cat Connect 技术解决方案可以增加产量并最大限度地降低运营成本。
  • Link 技术能够实现您与作业现场的无线连接,让您轻松掌握重要的经营信息(VisionLink®、Product Link™)。

主要特性

有助于您高效、有效工作的优点