541 系列 2

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

系列 2 履带式伐木归堆机具有更平稳的液压性能、更高的燃油经济性、更舒适的操作台以及更好的视野。 Cat® 541 系列 2 是全机尾回转机械,适用于高生产率的全伐作业以及崎岖地形条件下的全伐或间伐作业。

发动机

单位:
总功率 303.0 hp 226.0 kW Less
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Less
1800 rpm 时的总功率 303.0 hp 226.0 kW Less

操作技术规格

最大伸出距离(含附件) 28.2 ' 8.6 m Less

液压系统

Less

维修保养加注容量

冷却系统 16.1 gal 61.0 L Less
发动机机油 10.3 gal 39.0 L Less
液压油箱 85.3 gal 323.0 L Less
液压系统 97.7 gal 370.0 L Less
回转驱动 2.6 gal 10.0 L Less
燃油容量 312.0 gal 1181.0 L Less

重量

工作重量(不含附件) 67960.0 lb 30826.0 kg Less
工作重量(不含机头)* 67960.0 lb 30826.0 kg Less
工作重量(不含机头)*** 68640.0 lb 31135.0 kg Less

工作重量(不含机头)

履带式伐木归堆机(长型采伐连杆) 68640.0 lb 31135.0 kg Less
履带式伐木归堆机(标准连杆) 67960.0 lb 30826.0 kg Less

动力传动系

排量 537.0 in3 8.8 L Less
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
1800 rpm 时的总功率 303.0 hp 226.0 kW Less
2100 rpm 时的额定功率 282.0 hp 210.3 kW Less

动臂系统

最大伸出距离下纯用销 提升能力(不含机头)* 6.6 m(21800 lb @ 21.5')时为 9400 kg 6.6 m(21800 lb @ 21.5')时为 9400 kg Less
最大伸出距离下纯用销 提升能力(不含机头)*** 8.2 m(14200 lb @ 27')时为 6400 kg 8.2 m(14200 lb @ 27')时为 6400 kg Less
最大 伸出距离(含机头)* 28.2 ' 8.6 m Less

底盘系统

离地间隙 35.0 " 889.0 mm Less
尺寸/节距 330/215.9 mm(330/8.5") 330/215.9 mm(330/8.5") Less
履带轨距 2591 mm-2870 mm(102"-113") 2591 mm-2870 mm(102"-113") Less
履带长度 192.6 " 4893.0 mm Less
牵引力 75500.0 lb 34246.0 kg Less

标准

驾驶室 标准 标准 Less

动力传动系

动力强劲可靠、省油


液压组件

强劲的液压系统结合有力的动臂和斗杆,最大限度地提高了生产率。


操作台

卓越的舒适性和极佳的视野


调平系统

可在陡坡条件下提供稳定性和舒适性


底盘系统

重负荷林业底盘系统


动臂和斗杆

最大伸出距离和提升能力


工装

众多工装机具附件可充分满足您的各种需求


可持续性

在保护自然资源的同时尽可能提高能源效率和生产率


维修保养方便性

保养简单,延长了保养间隔


客户支持

您永远可以信赖您的 Cat 代理商


541 系列 2 标配设备

电气系统
  • 24 伏电气系统
  • 2-12 伏免维护蓄电池
  • 95 安交流发电机
  • IQAN 可编程控制装置
  • MD3 显示器界面
  • 10 - 标准工作灯
  • 1 - 标准行车灯

护罩
  • 通过双液压启动的铰链式发动机外壳,带警报功能
  • 发动机风扇护罩
  • 底部护罩
  • 隔离安装的驾驶室和发动机
  • 重负荷散热器防护罩门

操作员环境
  • OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 认证的驾驶室
  • 双操纵手柄控制装置
  • 反斜面挡风玻璃
  • 充气式座椅
  • 天窗 - 备用安全出口
  • 顶部和后部的备用安全出口
  • 3" 可伸缩座椅安全带
  • 带控温装置的加热器/空调
  • DIN 安装收音机预留装置及扬声器
  • 符合标准的操作员噪声抑制装置
  • 行驶警报器
  • 杯座(2)
  • 2-12 伏及 1-24 伏电源插座
  • 31.75 mm(1.25")厚的 Margard 前窗
  • 正压过滤通风,带两级空调的增压驾驶室,带手动控制的加热器和除霜器
  • 左侧新鲜空气窗户
  • 强制空气风扇
  • 可清洗地板垫
  • 所有控制装置的中位杆(锁定)

动力传动系
  • C9 ACERT 发动机符合美国 EPA 排放标准
  • 可变行驶速度
  • 罩盖下的离心初滤清器和空气粗滤器
  • 重负荷冷却组件
  • 电动燃油注油泵

底盘系统
  • 重负荷型履带马达护罩
  • 重负荷型反冲机构
  • 带侧检修孔的履带支重轮护罩
  • 液压履带调节器
  • 双法兰底部支重轮
  • 330 螺栓固定式、非调平车身、可变轨距系统,带 GFT 80 终传动

其他标准设备
  • 重负荷型机罩外壳
  • 防破坏保护装置
  • 备用软管存放区域
  • Flexxaire™ 风扇
  • 油水分离器
  • 1181 L(312 gal)燃油箱

液压系统
  • 专用的固定排量先导泵
  • 专用的可变排量泵,用于实现履带和机具功能
  • 可变排量电锯泵,仅限伐木归堆机液压系统
  • 325 回转驱动和回转马达
  • 电动液压注油泵
  • 高流量液压配置,针对带双缸抓臂设计的采伐头,180 L/min(48 gpm)
  • 低流量液压配置,针对带单缸和杆件设计的采伐头,120 L/min(32 gpm)
  • 318 L(84 gal)液压油箱

防冻剂
  • 50% 浓度长效冷却液

541 系列 2 选装设备

履带系统
  • 610 mm(24")SG 垫、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 711 mm(28")SG 垫、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 711 mm(28")DG 垫,带泥浆/雪安全阀
  • 星形托链轮
  • 标准单法兰托链轮

其他设备
  • 冷天辅助起动装置
  • 极地配置辅助起动装置 - 包括发动机和液压系统加热器
  • HID 灯组 - 取代 6 个标准灯

现场安装的工作装置
  • CD 播放机,带 AM/FM 立体声 – 具有遥控功能
  • 尖形、可拆卸天窗
  • 松动的连杆配置