< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

全新 B 系列履带式伐木归堆机具有更平稳的液压性能、更高的发动机 HP、更舒适的操作台以及更好的操作员右侧视野。 Cat 521B 系列为零机尾回转机械,适合用于中到高生产率的全伐作业以及崎岖地形条件下的间伐作业。 这些机器可用于各种小到大型树木应用。 底盘系统采用久经考验的部件制造,强大稳固,专为条件恶劣的林区作业而量身定制。 设计独特的动臂在整个伸出范围内均能提供业界领先的提升能力,在采伐大型木材时尤其有用。

发动机

单位:
总功率 303.0 hp 226.0 kW Less

操作技术规格

最大伸出距离(含附件) 26.5 ' 8.1 m Less

液压系统

电动液压注油泵 电动液压注油泵 Less
用于行驶回路的专用可变排量泵 - 200 cc 用于行驶回路的专用可变排量泵 - 200 cc Less
用于实现动臂和机具功能的专用可变排量泵 - 200 cc 用于实现动臂和机具功能的专用可变排量泵 - 200 cc Less
用于电锯电机的专用可变排量泵 - 55 cc 用于电锯电机的专用可变排量泵 - 55 cc Less

维修保养加注容量

冷却系统 10.8 gal 41.0 L Less
发动机机油 10.3 gal 39.0 L Less
液压系统 118.0 gal 448.0 L Less
回转驱动 2.6 gal 10.0 L Less
燃油容量 226.0 gal 856.0 L Less

重量

工作重量(不含附件) 60629.0 lb 27501.0 kg Less

动力传动系

排量 537.0 in3 8.8 L Less
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
总功率 303.0 hp 226.0 kW Less
1800 rpm 时的总功率 303.0 hp 226.0 kW Less
2100 rpm 时的额定功率 282.0 hp 210.3 kW Less

动臂系统

履带式伐木归堆机 - 履带前端的提升力:最大伸出距离时的纯用销提升能力(不含采伐头) 6.2 m 时为 6100 kg(20' 6" 时为 13500 lb) 6.2 m 时为 6100 kg(20' 6" 时为 13500 lb) Less
履带式伐木归堆机 - 履带前端的提升力:最大伸出距离(含采伐头) 26.5 ' 8.1 m Less

底盘系统

节距 8.5 " 215.9 mm Less
尺寸 330 EX(D7) 330 EX(D7) Less

标准

驾驶室 驾驶室符合 FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 的要求 驾驶室符合 FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 的要求 Less

工作重量(不含采伐头,标准配重)

履带式伐木归堆机 - 521B 60629.0 lb 27501.0 kg Less

履带轨距

521B 102.0 " 2591.0 mm Less

履带长度

履带长度 191.1 " 4855.0 mm Less

离地间隙

离地间隙 35.0 " 889.0 mm Less

牵引力

521B 70500.0 lb 31978.0 kg Less

动力传动系

动力强劲、运行可靠、维护少、耗油省、排放低。


液压组件

强劲的液压系统结合有力的动臂和斗杆,最大限度地提高了生产率。


操作台

卓越的舒适性和极佳的视野。


底盘系统

重负荷林业底盘系统。


动臂和斗杆

最大伸出距离和提升能力。


工装

众多工装机具附件可充分满足您的各种需求。


可持续性

在保护自然资源的同时尽可能提高能源效率和生产率。


维修保养方便性

保养简单,延长了维修周期。


客户支持

您永远可以信赖您的 Cat 代理商。


521B 标配设备

电气系统
  • 24V 电气系统
  • 2 个 12 伏免维护蓄电池和 950 CCA
  • 95 安交流发电机
  • IQAN 可编程控制装置
  • MD3 监视器显示屏幕

护罩
  • 通过液压启动的铰链式发动机外壳,带警报功能
  • 发动机风扇护罩
  • 底部护罩
  • 隔离安装的驾驶室和发动机
  • 重负荷散热器防护罩门

操作员环境
  • OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 认证的驾驶室
  • 双操纵手柄控制装置
  • 反斜面挡风玻璃
  • 充气式座椅
  • 天窗 - 备用安全出口
  • 车顶安全出口
  • 76.2 mm(3")可伸缩安全带
  • DIN 安装收音机预留装置及扬声器
  • 符合标准的操作员噪声抑制装置
  • 行驶警报器
  • 2 个杯座
  • 2 个 12 V 电源插座和 1 个 24 V 电源插座
  • 32 mm(1.25")厚的 Margard 前窗
  • 正压过滤通风,带两级空调的增压驾驶室,带手动控制的加热器和除霜器
  • 带滤网的左侧新鲜空气窗户
  • 强制空气风扇
  • 可清洗地板垫
  • 所有控制装置的中位杆(锁定)

动力传动系
  • C9 ACERT 发动机符合美国 EPA 排放标准
  • 可变行驶速度(3 范围)
  • 罩盖下的空气预滤器
  • 可耐受 43°C(109°F)环境温度的冷却组件:- 铝芯 ATAAC 和并排式散热器及机油冷却器 - 可拆卸碎屑滤网 - 外摆式空调冷凝器
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器

底盘系统
  • 带检修孔的履带滚轮护罩
  • 液压履带调节器
  • 双法兰履带滚轮
  • GFT80 Lohmann 终传动
  • Cat 330 尺寸底盘系统部件
  • 每侧九(9)个履带支重轮和两(2)个托链轮
  • 焊接的非调平车身

液压系统
  • 专用的固定排量先导泵
  • 专用的可变排量泵,用于实现履带和机具功能
  • 可变排量电锯泵,仅限伐木归堆机液压系统
  • 325 EX 回转驱动和回转电机
  • 电动液压注油泵
  • 高流量液压配置总成,针对带双缸抓臂设计的采伐头,180 L/min(48 gal/min)
  • 低流量液压配置总成,针对带单缸和杆件设计的采伐头,120 L/min(32 gal/min)
  • 265 L(70 gal)液压油箱

防冻剂
  • 50% 浓度长效冷却液

其他标准设备
  • 重负荷型机罩外壳
  • Flexxaire 风扇
  • 防破坏保护装置
  • 备用软管存放区域
  • 润滑脂枪支架和存放区域
  • 856 L(226 gal)燃油箱

521B 选装设备

连杆
  • 间歇性
  • 伐木归堆机
  • 缺少连杆

液压系统
  • 间歇性
  • 伐木归堆机 - 低流量
  • 伐木归堆机 - 高流量

采伐头
  • HF201B*
  • *顶部提供完全倾斜 330 度或部分倾斜 40 度

履带系统
  • 610 mm(24")SG 垫、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 711 mm(28")SG 垫、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 711 mm(28")DG 垫、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 914 mm(36")三轨、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 星形托链轮
  • 标准托链轮

其他设备
  • HID 照明总成,代替特定标准灯
  • 重型配重
  • 冷天辅助起动装置 - 包括两个附加蓄电池
  • 极地辅助起动装置 - 包括发动机和液压油极地加热器

现场安装的工作装置
  • 尖形、可拆卸天窗