< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

D 系列 2 采用了多种创新技术,旨在实现更高的燃油效率和性能、坚固的耐用性和最高的生产率。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
飞轮净功率 149.0 hp 110.0 kW Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.31 " 135.0 mm Less
排量 428.0 in3 7.1 L Less
发动机功率 - ISO 14396 158.0 hp 118.0 kW Less
净功率 – SAE J1349/ISO 9249 149.0 hp 110.0 kW Less
排放 320D2 FM 符合所有排放法规要求。 320D2 FM 符合所有排放法规要求。 Less
注意 标称净功率是发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 Less
注意 海拔低于 3000 m(9000')时,发动机可保持其额定功率。 海拔低于 3000 m(9000')时,发动机可保持其额定功率。 Less

重量

一般林业(HW) 60252.0 lb 27330.0 kg Less
木材装载机(LC/HD) 55556.0 lb 25200.0 kg Less
伐木归堆机(HW) 62633.0 lb 28410.0 kg Less
注意 带前连杆和标准驾驶室和升降器时的工作重量。 不包括工装机具附件。 带前连杆和标准驾驶室和升降器时的工作重量。 不包括工装机具附件。 Less

维修保养加注容量

燃油箱 108.0 gal 410.0 L Less
所有选装燃油箱的最大燃油量 217.0 gal 820.0 L Less
冷却系统 6.6 gal 25.0 L Less
发动机机油 7.9 gal 30.0 L Less
回转驱动 2.1 gal 8.0 L Less
液压系统(包括油箱) 68.7 gal 260.0 L Less
液压油箱 36.5 gal 138.0 L Less
右前侧的辅助燃油箱(选装) 108.0 gal 410.0 L Less
终传动(每个)- 木材装载机 2.6 gal 10.0 L Less
终传动(每个)- 一般林业 3.4 gal 13.0 L Less

标准

制动器 SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
ROPS/OPS/FOPS 驾驶室 ROPS 符合 ISO 8082-2:2011,OPS 符合 ISO 8084:2003,FOPS 符合 ISO 8083:2006 II 级,或者 OSHA 437-007-0775,WCB G603/G604/G608 ROPS 符合 ISO 8082-2:2011,OPS 符合 ISO 8084:2003,FOPS 符合 ISO 8083:2006 II 级,或者 OSHA 437-007-0775,WCB G603/G604/G608 Less

液压系统

主工装系统 - 行驶时的最大流量(2X) 214x2 L/min(56.5x2 gal/min) 214x2 L/min(56.5x2 gal/min) Less
最大 压力 – 工装 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
最大 压力 – 行驶 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
最大 压力 – 回转 3625.0 psi 25000.0 kPa Less
先导系统 – 最大流量 6.1 gal/min 23.1 L/min Less
先导系统 – 最大压力 569.0 psi 3920.0 kPa Less
动臂油缸 – 缸径 4.7 " 120.0 mm Less
动臂油缸 – 冲程 49.6 " 1260.0 mm Less
斗杆油缸 – 缸径 5.5 " 140.0 mm Less
斗杆油缸 – 冲程 59.2 " 1504.0 mm Less
主系统 - 作业时的最大流量 202x2 L/min(53.4 gal/min) 202x2 L/min(53.4 gal/min) Less

采伐联合机连杆

动臂油缸 – 缸径 4.7 " 120.0 mm Less
动臂油缸 – 冲程 49.6 " 1260.0 mm Less
斗杆油缸 – 缸径 5.5 " 140.0 mm Less
斗杆油缸 – 冲程 59.02 " 1504.0 mm Less

木材装载机连杆

动臂油缸 – 缸径 4.7 " 120.0 mm Less
动臂油缸 – 冲程 49.6 " 1260.0 mm Less
斗杆油缸 – 缸径 5.5 " 140.0 mm Less
斗杆油缸 – 冲程 59.2 " 1504.0 mm Less

驱动

最大行驶速度 - 木材装载机 3.5 mph 5.6 km/h Less
最大牵引杆拉力 - 木材装载机 42264.0 lb 188.0 kN Less
最大行驶速度 - 一般林业 2.6 mph 4.3 km/h Less
最大牵引杆拉力 - 一般林业 55700.0 lb 248.0 kN Less

回转机构

回转扭矩 54000.0 lb ft 73.2 kN·m Less
回转速度 11.5 rpm 11.5 rpm Less

伐木归堆机铲斗油缸

CB2 系列铲斗油缸 - 缸径 5.3 " 135.0 mm Less
B1 系列铲斗油缸 - 冲程 45.5 " 1156.0 mm Less

标准铲斗油缸

B1 系列铲斗油缸 - 缸径 4.7 " 120.0 mm Less
B1 系列铲斗油缸 - 冲程 43.5 " 1104.0 mm Less

尺寸(近似值)–木材装载机*

装运高度。 (所有升降器,驾驶室倾斜) 10.5 ' 3203.0 mm Less
动臂高度 10.0 ' 3040.0 mm Less
总高度 13.43 ' 4093.0 mm Less
装运长度 31.0 ' 9460.0 mm Less
机尾回转半径 8.93 ' 2721.0 mm Less
滚轮中心间距 12.0 ' 3650.0 mm Less
履带长度 14.68 ' 4475.0 mm Less
离地间隙 1.57 ' 479.0 mm Less
履带轨距 7.81 ' 2380.0 mm Less
运输宽度(至走道外侧) 10.68 ' 3256.0 mm Less
注意 * 挖掘机 HDLC 底盘系统和 0.8 m(32")升降器 * 挖掘机 HDLC 底盘系统和 0.8 m(32")升降器 Less
注意 * 重负荷林业底盘系统和 0.46 m(18")升降器 * 重负荷林业底盘系统和 0.46 m(18")升降器 Less

尺寸(近似值)– 一般林业**

装运高度。 (所有升降器,驾驶室倾斜) 10.58 ' 3226.0 mm Less
动臂高度 10.0 ' 3060.0 mm Less
总高度 12.6 ' 3842.0 mm Less
装运长度 31.0 ' 9460.0 mm Less
机尾回转半径 8.93 ' 2721.0 mm Less
滚轮中心间距 12.19 ' 3715.0 mm Less
履带长度 14.94 ' 4555.0 mm Less
离地间隙 2.0 ' 600.0 mm Less
履带轨距 7.81 ' 2380.0 mm Less
运输宽度(至走道外侧) 10.68 ' 3256.0 mm Less
注意 * 挖掘机 HDLC 底盘系统和 0.8 m(32")升降器 * 挖掘机 HDLC 底盘系统和 0.8 m(32")升降器 Less
注意 * 重负荷林业底盘系统和 0.46 m(18")升降器 * 重负荷林业底盘系统和 0.46 m(18")升降器 Less

动力传动系

出色的功率和燃油效率


液压系统

各种应用场合所需的动力和控制


操作员舒适性

空间得到最大程度地扩展,提供卓越的舒适性、宽阔的视野,并降低了操作员的疲劳度


结构

特制连杆、上部机架、车斗和重负荷护罩


保护装置

保障您的林业机械投资


底盘系统

强劲的行驶动力和极佳的稳定性


多功能性

满足各种林业应用场合的需求并提高您的生产率


拥有和运营成本

为您的林业和加工厂应用场合提供最佳价值


维修保养方便性

易于检修、方便维护,从而节省时间和金钱


客户至上

Cat 代理商服务可帮助您降低运营成本,同时延长机器的运行时间


320D2 FM 标配设备

电气系统
  • 115A 交流发电机
  • 4 个安装在驾驶室顶部的前工作灯
  • 2 个安装在升降器上的前工作灯
  • 1 个安装在驾驶室上的左侧工作灯
  • 1 个安装在驾驶室上的后工作灯
  • 喇叭
  • Product Link(PL 321 SR)

操作员环境
  • 特制的林业驾驶室,配有 8 盏照明灯,并且全部采用防刮聚碳酸酯车窗
  • 四向可调机械座椅,配有可调扶手、可回缩安全带、头枕和腰垫支承
  • 配备新鲜空气滤网的滑动侧窗
  • 集成式座椅、控制台和操纵手柄型控制装置
  • 带仪表的语言显示屏
  • 警告信息
    • 滤清器/换油信息
    • 工作时间信息
    • 机器工作状况
    • 错误代码和机具模式设置信息
    • 起动时检查液压油、发动机机油和发动机冷却液油位
  • 监视器即时时钟(2 周)
  • 安装在座椅上的操纵手柄,带附加的抓斗功能
  • 固定式聚碳酸酯塑料天窗,带可伸缩的遮阳板
  • 内部照明
  • 上部和下部挡风玻璃雨刷器和冲洗器液罐
  • 正压过滤通风,带两级空调的增压驾驶室,带手动控制的加热器和除霜器
  • 强制空气风扇
  • 带栓系点的座椅背后储物盘
  • CB 收音机安装件
  • 1 个灭火器支架
  • 1 个附件计算机控制装置支架
  • 可以从内部和外部打开的车顶备用出口
  • 2 个衣帽钩
  • 带点烟器的烟灰缸
  • 文件架
  • 杯架
  • 所有控制装置的中位杆
  • 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板
  • 可清洗地板垫
  • 收音机/CD 播放器(12V)
  • 1 个转换器/2 个插座 - 12V-10A 电源

动力传动系
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C7.1 符合排放标准,配有 24V 电起动装置和进气加热器
  • 发动机转速自动控制,具有单触式低怠速功能
  • 易于清洁散热器室
  • 消音器
  • 双速自动换档行驶
  • 燃油管路中的油水分离器
  • 高温环境冷却套件 48°C(118°F)
  • 电动注油泵
  • 功率模式(省油模式和高功率模式)

底盘系统
  • 液压履带调节器
  • 带经润滑脂润滑的密封件的履带式底盘系统
  • 引导轮和全长履带板支架
  • 320D2 FM GF 使用 D5H HD 履带(采用 PPR2 技术)
  • 320D2 FM LL 使用 323D2 L 履带

其他标准设备
  • 带狭窄过道、底部护罩、重负荷侧门的重负荷上机架
  • 核心液压管路和控制装置,上部结构带有标准主阀
  • 门锁、盖锁和 Cat 单键安全系统
  • 自动回转停车制动器
  • 行驶警报器
  • 配重
  • 右前角护板
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 高性能液压回油滤清器
  • 允许安装附加阀、泵和回路
  • 允许使用 Cat 生物油 B20

320D2 FM 一般林业配置总成还包括:
  • 林业驾驶室
  • 液压倾斜 457 mm(18")升降器
  • 高宽底盘系统(HW)
  • 重负荷反冲弹簧
  • 重负荷履带支重轮架
  • 重负荷型行驶马达盖
  • 重负荷回转护罩
  • 带狭窄过道的林业重负荷上部机架
  • 重负荷底部护罩
  • 重负荷侧门
  • 右前角护板
  • 行驶警报器

320D2 FM 木材装载机配置总成还包括:
  • 林业驾驶室
  • 液压倾斜 812 mm(32")升降器
  • 重负荷 HEX 加长底盘系统(HD/LC)
  • 重负荷反冲弹簧
  • 重负荷履带支重轮架
  • 重负荷型行驶马达盖
  • 抓斗旋转液压配置总成
  • 重负荷回转护罩
  • 带狭窄过道的林业重负荷上部机架
  • 重负荷底部护罩
  • 标准负荷侧门
  • 右前角护板
  • 行驶警报器

安全装置
  • Cat 单键安全系统
  • 门锁和舱室锁
  • 信号/警报喇叭
  • 发动机和泵室之间的隔离板
  • 发动机紧急停机开关
  • 备用车顶紧急出口
  • 蓄电池断路开关
  • 燃油箱和液压油箱盖锁
  • 可锁式工具箱
  • 行驶警报器
  • 经过 ROPS、OPS、FOPS 认证的林业驾驶室

320D2 FM 选装设备

前连杆:用于一般林业
  • 标准动臂
  • 处理器动臂(直型)
  • 标准斗杆
  • 标准斗杆、采伐联合机
  • 铲斗连杆 CB1 系列

前连杆:用于木材装载机
  • 弧形或直型动臂
  • 标准斗杆
  • 铲斗连杆 CB1 系列

液压套件:用于一般林业
  • 伐木归堆机
  • 抓斗锯
  • 旋转抓斗
  • 采伐头
  • 铲斗

液压套件:木材装载机
  • 地面截木机
  • 抓斗锯
  • 旋转抓斗
  • 采伐头

辅助液压管路:用于一般林业
  • 用于动臂和斗杆的中压和高压管路总成

发动机/动力传动系统
  • 自动可反转、可编程风扇
  • 空气预滤器
  • 冷天辅助起动装置
  • 浓度为 50% 的长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(-30°F)

底盘系统(履带板)
  • 600 mm(24")双抓地齿履带板,带梯形孔
  • 700 mm(28")重负荷型双抓地齿履带板,带梯形孔
  • 700 mm(28")重负荷型三抓地齿履带板,带梯形孔

电气系统
  • 泵和蓄电池室维修保养灯
  • 动臂 HID 灯

其他选装设备
  • 真空泵(液压)
  • 动臂支座的橡胶护罩
  • 右前角燃油箱(额外增加 409 L - 108 gal)
  • 用于一般林业的重型配重(增加的重量)
    • 选装件 1 – 1060 kg(2337 lb)
    • 选装件 2 – 2120 kg(4674 lb)
  • 发动机罩保护装置(用于处理器和伐木归堆机配置)。
  • 驾驶室升降器:木材装载机或一般林业
    • 液压倾斜 457 mm(18")升降器
    • 液压倾斜 812 mm(32")升降器