< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Less
飞轮净功率 157.0 hp 117.0 kW Less
ISO 9249 147.0 hp 110.0 kW Less
J1349 147.0 hp 110.0 kW Less
EEC 80/1269 147.0 hp 110.0 kW Less
缸径 4.02 " 102.0 mm Less
冲程 5.12 " 130.0 mm Less
排量 390.0 in3 6.4 L Less

重量

一般林业(HW) 59315.0 lb 26900.0 kg Less
一般林业(HD/LC) 56228.0 lb 25500.0 kg Less
木材装载机(U/U) 66812.0 lb 30300.0 kg Less

维修保养加注容量

燃油箱 108.3 gal 410.0 L Less
右前侧的辅助燃油箱(选装) 108.3 gal 410.0 L Less
所有选装燃油箱的最大燃油量 216.6 gal 820.0 L Less
冷却系统 6.6 gal 25.0 L Less
发动机机油 7.9 gal 30.0 L Less
回转驱动 2.1 gal 8.0 L Less
终传动(每个)-(HW) 3.4 gal 13.0 L Less
终传动(每个)-(HD/LC) 2.6 gal 10.0 L Less
液压系统(包括油箱) 68.0 gal 260.0 L Less
液压油箱 33.0 gal 125.0 L Less

标准

制动器 SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
驾驶室/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602、G603、G604、G608 SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602、G603、G604、G608 Less

液压系统

主机具系统 - 最大流量(2 倍) 54.2 gal/min 205.0 L/min Less
最大压力 - 机具 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
最大 压力 - 行驶 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
最大 压力 - 回转系统 3625.0 psi 25000.0 kPa Less
先导系统 - 最大流量 11.0 gal/min 42.0 L/min Less
先导系统 - 最大压力 600.0 psi 4120.0 kPa Less
动臂油缸 - 缸径 4.7 " 120.0 mm Less
动臂油缸 - 冲程 49.6 " 1260.0 mm Less
斗杆油缸 - 缸径 5.5 " 140.0 mm Less
斗杆油缸 - 冲程 59.3 " 1500.0 mm Less

挖掘机连杆

动臂油缸 - 缸径 4.7 " 120.0 mm Less
动臂油缸 - 冲程 49.6 " 1260.0 mm Less
斗杆油缸 - 缸径 5.5 " 140.0 mm Less
斗杆油缸 - 冲程 59.3 " 1500.0 mm Less
B1 系列铲斗油缸 - 缸径 4.7 " 120.0 mm Less
B1 系列铲斗油缸 - 冲程 43.3 " 1100.0 mm Less

木材装载机连杆

动臂油缸 - 缸径 5.5 " 140.0 mm Less
动臂油缸 - 冲程 45.7 " 1160.0 mm Less
斗杆油缸 - 缸径 5.9 " 150.0 mm Less
斗杆油缸 - 冲程 57.9 " 1470.0 mm Less
下方/下方后跟油缸 - 缸径 5.1 " 130.0 mm Less
下方/下方后跟油缸 - 冲程 45.5 " 1156.0 mm Less

驱动

最高行驶速度(HD/LC) 3.3 mph 5.3 km/h Less
最大牵引力(HD/LC) 42264.0 lb 188.0 kN Less
最高行驶速度(HW) 2.6 mph 4.3 km/h Less
最大牵引力(HW) 55700.0 lb 248.0 kN Less

回转机构

回转扭矩 - 一般林业 45611.0 lb ft 61.8 kN·m Less
回转速度 - 一般林业 11.5 RPM 11.5 RPM Less

动力传动系

Cat® C6.4 发动机具有业内首屈一指的卓越动力和燃油效率,可在林业和工厂应用领域中始终发挥出色的性能。


液压系统

Cat® 液压系统为各种应用场合提供了所需的功率和控制功能。


操作员舒适性

特制的林业驾驶室的内部布局最大限度地扩展了操作员空间,使操作员倍感舒适、拥有宽阔的视野并降低疲劳度。


结构

特制的林业应用结构,带有加固的车体、坚固的回转轴承、重型车门和额外的保护装置。


保护装置

Caterpillar 护罩可保护您对林业机器的投资。


底盘系统

结实耐用的底盘系统可吸收应力并提供极佳的稳定性。


多功能性

多种林业机械配置可以满足各种林业应用场合的需求并提高您的生产率。


Caterpillar 抓斗

Caterpillar 林业机器与 Cat 木材装载抓斗相配合可优化性能、提高可靠性并改善作业生产率。


拥有和运营成本

Caterpillar 林业机器为您的林业和加工厂应用提供最佳价值。


维修保养方便性

简便的维修保养可为您节省时间和金钱。


客户至上

Caterpillar 代理商提供综合全面的服务,可助您延长机器的运行时间并降低运营成本。


320D FM 标配设备

电气系统
  • 80 A 交流发电机
  • 4 个安装在驾驶室顶部的前工作灯
  • 2 个安装在升降器上的前工作灯
  • 1 个安装在驾驶室上的左侧工作灯
  • 1 个安装在驾驶室上的后工作灯
  • 喇叭

操作员环境
  • 特制的林业驾驶室,配有 8 盏照明灯,并且全部采用防刮聚碳酸酯车窗
  • 四向可调悬浮座椅,配有可调扶手、可回缩安全带、头枕和腰垫支承
  • 集成式座椅、控制台和操纵手柄型控制装置
  • 带仪表的语言显示屏
  • 警告信息 • 滤清器/油液更换信息 • 工作时间信息 • 机器状况 • 错误代码和机具模式设置信息 • 起动时进行液压油、发动机机油和发动机冷却液的液位检查
  • 监视器即时时钟(2 周)
  • 安装在座椅上的操纵手柄,带附加的抓斗功能
  • 固定式聚碳酸酯塑料天窗,带可伸缩的遮阳板
  • 内部照明
  • 上部和下部挡风玻璃雨刷器和冲洗器
  • 正压过滤通风,带两级空调的增压驾驶室,带手动控制的加热器和除霜器
  • 强制空气风扇
  • 2 个安装在立柱上的新鲜空气通风口
  • 带栓系点的座椅背后储物盘
  • 2 个 CB 收音机安装件
  • 1 个灭火器支架
  • 1 个附件计算机控制装置支架
  • 可以从内部和外部打开的车顶备用出口
  • 2 个衣帽钩
  • 带点烟器的烟灰缸
  • 文件架
  • 杯架
  • 所有控制装置的中位杆
  • 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板
  • 可清洗地板垫
  • 收音机/CD 播放器(12V)
  • 1 个转换器/2 个插座 - 12V-10A 电源

动力传动系
  • 采用 ACERT™ 技术的 Cat C6.4 发动机符合美国 EPA Tier 3 排放标准,配有 24V 电起动装置和进气加热器
  • 发动机转速自动控制,具有单触式低怠速功能
  • 易于清洁、可外摆的冷凝器
  • 易于清洁、可外摆的散热器
  • 消音器
  • 双速自动换档行驶
  • 燃油管路中的油水分离器

底盘系统
  • 液压履带调节器
  • 带经润滑脂润滑的密封件的履带式底盘系统
  • 支重轮和全长履带板支架

其他标配设备
  • 带狭窄过道、底部护罩、重负荷侧门的重负荷上机架
  • 核心液压管路和控制装置,上部结构带有标准主阀
  • 门锁、盖锁和 Caterpillar 单键安全系统
  • 自动回转停车制动器
  • 行驶警报器
  • 带吊耳的配重
  • 右前角护板

320D FM 一般林业配置总成还包括:
  • 林业驾驶室,液压倾斜 18" 升降器
  • 高宽底盘系统或重负荷加长型底盘系统
  • 重负荷型反冲弹簧
  • 重负荷型履带支重轮架
  • 重负荷型行驶马达盖
  • 重负荷旋转护罩
  • 带狭窄过道的林业重负荷上机架
  • 重负荷型底部护罩
  • 重负荷侧门
  • 右前角护板
  • 行驶警报器

320D FM 木材装载机配置总成还包括:
  • 林业驾驶室
  • 液压倾斜 48" 升降器
  • 高宽底盘系统
  • 重负荷型反冲弹簧
  • 重负荷型履带支重轮架
  • 重负荷型行驶马达盖
  • 抓斗/旋转器液压配置总成
  • 重负荷旋转护罩
  • 带狭窄过道的林业重负荷上机架
  • 重负荷型底部护罩
  • 重负荷侧门
  • 右前角护板
  • 行驶警报器

320D FM 选装设备

前连杆:一般林业
  • 5.7 m(18'8")标准动臂
  • 2.9 m(9'6")标准斗杆
  • 2.9 m(9'6")标准斗杆,采伐联合机
  • 铲斗连杆 CB1 系列
  • 动臂下降控制设备

液压套件:一般林业
  • 旋转抓斗
  • 采伐头
  • 拇指夹

辅助液压管路:一般林业
  • HP 和 MP 辅助管路,标准动臂
  • HP 和 MP 辅助管路,标准斗杆

发动机/动力传动系
  • 自动反转风扇
  • 空气预滤器
  • 冷天辅助起动装置
  • 浓度为 50% 的长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(-30°F)

底盘系统(履带板)
  • 600 mm(24")双抓地齿履带板,带梯形孔
  • 700 mm(28")重负荷型双抓地齿履带板,带梯形孔
  • 700 mm(28")重负荷型三抓地齿履带板,带梯形孔
  • 800 mm(32")重负荷型三抓地齿履带板,带梯形孔(仅用于 HW 底盘系统)

电气系统
  • Product Link(PL 321 SR)
  • 泵和蓄电池室维修保养灯
  • 动臂 HID 工作灯

一般选装设备
  • 辅助泵驱动装置(用于附加液压泵)
  • 动臂底座适配器(用于采伐联合机配置)
  • 电动加油泵
  • 真空泵(液压)
  • 动臂支座的橡胶护罩
  • 右前角燃油箱(额外增加 409 L(108 gal))
  • 重型配重(额外增加 1970 kg(4344 lb)),用于一般林业(木材装载机上的标准配置)

前连杆:木材装载机
  • 下方/下方动臂/斗杆/后跟连杆
  • 斗杆油缸护罩
  • 后跟,木材装载机

用于一般林业
  • 地面截木机