< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

D 系列融入了许多创新,实现了更高的性能、出色的耐用性和最高的生产率。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
飞轮净功率 188.0 hp 140.0 kW Less
ISO 9249 188.0 hp 140.0 kW Less
J1349 186.0 hp 139.0 kW Less
EEC 80/1269 188.0 hp 140.0 kW Less
缸径 4.3 " 110.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排量 440.0 in3 7.2 L Less

重量

一般林业(HW) 68853.0 lb 31226.0 kg Less
木材装载机(U/U) 75698.0 lb 34300.0 kg Less
木材装载机(O/U) 76037.0 lb 34484.0 kg Less

维修保养加注容量

燃油箱 137.4 gal 520.0 L Less
燃油箱 – 右前可选辅助 108.3 gal 410.0 L Less
带燃油箱的可选配重 129.5 gal 490.0 L Less
所有可选燃油箱的最大燃油量 375.2 gal 1420.0 L Less
冷却系统 7.9 gal 30.0 L Less
发动机机油 9.0 gal 34.0 L Less
回转驱动 2.1 gal 8.0 L Less
液压系统(包括油箱) 64.7 gal 245.0 L Less
液压油箱 38.0 gal 145.0 L Less
终传动(每侧) 2.0 gal 8.0 L Less

标准

制动器 SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS 驾驶室 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS:ISO 3471:1997 表 1,章节 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602、G603、G604、G608 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS:ISO 3471:1997 表 1,章节 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602、G603、G604、G608 Less

液压系统

主机具系统 - 最大流量(2 倍) 58.1 gal/min 220.0 L/min Less
最大 压力 - 行驶 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
最大 压力 - 回转系统 3553.0 psi 24500.0 kPa Less
先导系统 - 最大流量 9.5 gal/min 36.0 L/min Less
先导系统 - 最大压力 568.0 psi 3920.0 kPa Less
动臂油缸 - 缸径 5.3 " 135.0 mm Less
动臂油缸 - 冲程 51.4 " 1305.0 mm Less
斗杆油缸 - 缸径 5.5 " 140.0 mm Less
斗杆油缸 - 冲程 65.4 " 1660.0 mm Less
最大 压力 - 机具 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

挖掘机连杆

CB1 系列铲斗油缸 - 缸径 5.1 " 130.0 mm Less
CB1 系列铲斗油缸 - 冲程 45.5 " 1156.0 mm Less

木材装载机连杆

动臂油缸 - 缸径 5.5 " 140.0 mm Less
动臂油缸 - 冲程 46.7 " 1185.0 mm Less
斗杆油缸 - 缸径 6.7 " 170.0 mm Less
斗杆油缸 - 冲程 66.1 " 1680.0 mm Less
底部/底部根部油缸 - 缸径 5.1 " 130.0 mm Less
底部/底部根部油缸 - 冲程 45.5 " 1156.0 mm Less
顶部/底部根部油缸 - 缸径 5.9 " 150.0 mm Less
顶部/底部根部油缸 - 冲程 57.9 " 1470.0 mm Less

驱动

最大牵引力 58226.0 lb 259.0 kN Less
最高行驶速度 3.5 mph 5.7 km/h Less

回转机构

回转扭矩 – 一般林业 54147.0 lb ft 73.4 kN·m Less
回转速度 – 一般林业 10.0 RPM 10.0 RPM Less

动力传动系

Cat® C7 发动机具有业内首屈一指的卓越动力和燃油效率,在林业和加工厂应用领域均可保持稳定的高性能。


液压系统

Cat® 液压系统为各种应用场合提供了所需的功率和控制功能。


操作员舒适性

特制的林业驾驶室的内部布局最大限度地扩展了操作员空间,使操作员倍感舒适、拥有宽阔的视野并降低疲劳度。


结构

特制的林业应用结构,带有加固的车体、坚固的回转轴承、重型车门和额外的保护装置。


保护装置

Cat 护罩可保护您对林业机械的投资。


底盘系统

结实耐用的底盘系统可吸收应力并提供极佳的稳定性。


多功能性

多种林业机械配置可以满足各种林业应用场合的需求并提高您的生产率。


Cat 抓斗

Cat 林业机械与 Cat 木材装载抓斗相配合可优化性能、提高可靠性以及作业中的生产率。


拥有和运营成本

Cat 林业机械为您的林业和加工厂应用提供最佳价值。


维修保养方便性

简便的维修保养可为您节省时间和金钱。


客户至上

Cat 代理商的服务可助您降低运营成本,延长机器的运行时间。


324D FM 标配设备

电气系统
  • 80 A 交流发电机
  • 4 个安装在驾驶室顶部的前工作灯
  • 2 个安装在升降器上的前工作灯
  • 1 个安装在驾驶室上的左侧工作灯
  • 1 个安装在驾驶室上的后工作灯
  • 喇叭

操作员环境
  • 特制的林业驾驶室,配有 8 盏照明灯,并且全部采用防刮聚碳酸酯车窗
  • 空气悬浮座椅,带有可调节座位扶手、可伸缩安全带、头靠和腰垫支承
  • 集成式座椅、控制台和操纵手柄型控制装置
  • 带仪表的语言显示屏
  • 警告信息 • 滤清器/油液更换信息 • 工作时间信息 • 机器状况 • 错误代码和机具模式设置信息 • 起动时的液压油、发动机机油和发动机冷却液液位检查
  • 监视器即时时钟(2 星期)
  • 安装在座椅上的操纵手柄,带附加的抓斗功能
  • 固定式聚碳酸酯塑料天窗,带可伸缩的遮阳板
  • 内部照明
  • 上部和下部挡风玻璃雨刷器和冲洗器
  • 正压过滤通风,带两级空调的增压驾驶室,带手动控制的加热器和除霜器
  • 强制空气风扇
  • 带滤网的左侧新鲜空气窗户
  • 带栓系点的座椅背后储物盘
  • 2 个 CB 收音机安装件
  • 1 个灭火器支架
  • 1 个附件计算机控制装置支架
  • 可以从内部和外部打开的车顶备用出口
  • 2 个衣帽钩
  • 带点烟器的烟灰缸
  • 文件架
  • 杯架
  • 所有控制装置的中位杆
  • 装有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板
  • 可清洗地板垫
  • 收音机/CD 播放器(12V)
  • 1 个转换器/2 个插座 - 12V-10A 电源

动力传动系
  • Cat C7 发动机采用 ACERT™ 技术,符合美国 EPA 排放标准,配有 24V 电起动装置和进气加热器
  • 发动机转速自动控制,具有单触式低怠速功能
  • 易于清洁、可外摆的冷凝器
  • 易于清洁、可外摆的散热器
  • 消音器
  • 双速自动换档行驶
  • 燃油管路中的油水分离器

底盘系统
  • 液压履带调节器
  • 带经润滑脂润滑的密封件的履带式底盘系统
  • 支重轮和全长履带板支架

其他标配设备
  • 带狭窄过道、底部护罩、重负荷侧门的重负荷上机架
  • 核心液压管路和控制装置,上部结构带有标准主阀
  • 门锁、盖锁和 Cat 单键安全系统
  • 自动回转停车制动器
  • 行驶警报器
  • 带吊耳的配重
  • 右前角的护罩

324D FM 一般林业配置总成还包括:
  • 林业驾驶室、0.46 m(18")液压倾斜升降器
  • 高宽底盘系统
  • 重负荷型反冲弹簧
  • 重负荷型履带支重轮架
  • 重负荷型行驶马达盖
  • 重负荷旋转护罩
  • 带狭窄过道的林业重负荷上机架
  • 重负荷型底部护罩
  • 重负荷侧门
  • 右前角的护罩
  • 行驶警报器

324D FM 木材装载机配置总成还包括:
  • 林业驾驶室
  • 1.2 m(48")液压倾斜升降器
  • 高宽底盘系统
  • 重负荷型反冲弹簧
  • 重负荷型履带支重轮架
  • 重负荷型行驶马达盖
  • 第三直行踏板
  • 抓斗/旋转器液压配置总成
  • 重负荷旋转护罩
  • 带狭窄过道的林业重负荷上机架
  • 重负荷型底部护罩
  • 重负荷侧门
  • 右前角的护罩
  • 行驶警报器

324D FM 选装设备

前连杆:用于一般林业
  • 5.9 m(19' 4")伸展动臂
  • 2.95 m(9' 8")伸展动臂
  • 铲斗连杆 CB1 系列
  • 动臂下降控制装置

前连杆:用于木材装载机
  • 12.2 m(40' 0")上方/下方动臂/斗杆/后跟连杆
  • 11.6 m(38' 0")下方/下方动臂/斗杆/后跟连杆
  • 斗杆油缸护罩

抓斗:用于木材装载机
  • GLL52B
  • GLL55B
  • GLL60B

液压配置总成:用于一般林业
  • 旋转抓斗(木材装载机上的标准配置)
  • 采伐头
  • 拇指夹

辅助液压管路:用于一般林业
  • HP 和 MP 辅助管路,伸展动臂
  • HP 和 MP 辅助管路,伸展斗杆

发动机/动力传动系
  • 空气预滤器
  • 冷天辅助起动装置
  • 浓度为 50% 的长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(-30°F)

底盘系统(履带板)
  • 600 mm(24")双抓地齿履带板,带梯形孔
  • 700 mm(28")重负荷型双抓地齿履带板,带梯形孔
  • 800 mm(32")重负荷型三抓地齿履带板,带梯形孔

电气系统
  • Product Link(PL 321 SR)

一般选装设备
  • 辅助泵传动装置(用于附加的泵)
  • 右前角燃油箱(增加 409 L - 108 gal)
  • 带燃油箱增项的配重(492 L - 130 gal)
  • 重型配重(增加 780 kg - 1720 lb)。 用于一般林业(木材装载机上的标准配置)。
  • 精简版驾驶室平台,适用于定制的 AEM 供应商驾驶室(只适用于木材装载机)。