< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

动力传动系

  • 经过现场验证的 CAT ACERT 柴油发动机
  • 变矩器动力换档变速箱
  • 4 速电子换档
  • 湿盘轴和停车制动器


控制系统

  • IQAN 计算机控制系统
  • 闭心比例控制阀
  • 带热旁路的液压油冷却器


操作台

  • 耐划痕 12.7 mm(1/2")有色聚碳酸酯车窗
  • 侧窗也可用作逃生通道
  • 加热器/空调
  • 灭火器
  • 360°照明套件
  • 液压倾斜式驾驶室
  • 隔离安装式驾驶室


结构

  • 大发动机侧盖
  • 重负荷发动机和散热器壳体
  • 带有耐磨前铲刃的特制铲刀
  • 选装扫刷
  • 重负荷机架铰接点
  • 完全 40° 铰接,带机架锁
  • 可调节伐木集材车,带浮动凸轮标桩


装载机特性

  • 后部安装的装载机,带耐用齿条和小齿轮回转系统
  • 带包层的软管
  • 满负荷长伸展动臂
  • 250˚ 旋转
  • 欧式对接旁路抓斗,带高强度钢阻尼器


574 标配设备

NAF 转向架(HD)前轴和后轴

Cat C6.6 ACERT 发动机

700/50 x 26.5 前轮胎

700/50 x 26.5 后轮胎

电子动力换档变速箱

PVG 100 cc 可变排量负载感应活塞泵

装载机,带伸缩臂 - 6.93m(22' 9")伸出距离

574 选装设备

前轴转向架提升装置

800/50 x 26.5 前轮胎

800/50 x 26.5 后轮胎

8.53 m(28')集材车

转向架履带

概述

Caterpillar 集运机使用经过验证的超大部件,包括重载轮轴和变矩器动力换档变速箱。 宽敞、舒适的操作台可提供绝佳的视野。

发动机

单位:
总功率 173.0 hp 129.0 kW Less
发动机型号 Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

操作技术规格

负载容量 32000.0 lb 14525.0 kg Less
装载机伸展距离 22.9 ' 6.9 m Less
负载能力(含集材车附件) 26000.0 lb 11793.0 kg Less
最高行驶速度 8.08 mph 13.0 km/h Less
最大速度 - 6WD 14.5 mph 23.33 km/h Less
有效负载 32000.0 lb 14525.0 kg Less
木料长度 222.0 " 5639.0 mm Less

变速箱

变速箱 电子动力换档 电子动力换档 Less
档位 4/4 4/4 Less

重量

机器总重量(满载) 35273.92 lb 16000.0 kg Less
工作重量 38000.0 lb 17237.0 kg Less

轮胎

前轮胎尺寸(选装) 800/50 x 26.5 800/50 x 26.5 Less
后轮胎尺寸(选装) 800/50 x 26.5 800/50 x 26.5 Less

液压系统

流速 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
液压油箱 32.0 gal 121.0 L Less

维修保养加注容量

燃油箱 47.0 gal 178.0 L Less