< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 584 集运机可满足各种不同森林采伐作业的苛刻要求。 这些装置具有一流的设计结构,提供无可匹敌的舒适性、可控性和维修保养方便性,从而以安全、高产和高效的方式完成工作。

发动机

单位:
总功率 274.0 hp 204.0 kW Less
发动机型号 Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
排量 439.0 in3 7.2 L Less
扭矩 872.0 lb ft 1182.0 N·m Less

操作技术规格

负载容量 44092.0 lb 20000.0 kg Less
装载机伸展距离 27.89 ' 8.5 m Less
牵引能力 52605.0 lb 234.0 kN Less
负载能力 - HD 8WD 44092.0 lb 20000.0 kg Less
低速 4.4 mph 7.0 km/h Less
最大速度 13.0 mph 20.9 km/h Less
转向角 42.0 度 42.0 度 Less

变速箱

变速箱 静液压双速减速箱 静液压双速减速箱 Less

重量

工作重量 50900.0 lb 23088.0 kg Less
工作重量 - HD 8WD 50900.0 lb 23088.0 kg Less

负载舱面积

负载舱面积 59.3 ft2 5.5 m2 Less
负载舱 可移动 可移动 Less
选装负载舱面积 67.3 ft2 6.25 m2 Less

装载机和抓斗

抓斗类型 Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
选装抓斗类型 Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
总提升扭矩 111975.0 lb ft 159.0 kN·m Less
装载机类型 Epsilon X120F Epsilon X120F Less
标准 315.0 " 8.0 m Less
旋转器类型 G141 G141 Less
回转角度 380.0 度 380.0 度 Less
总回转扭矩 30240.0 lb ft 45.0 kN·m Less

液压系统

流速 75.0 gal/min 284.0 L/min Less
最大工作压力 3120.0 psi 21.5 Mpa Less

维修保养加注容量

燃油箱 67.3 gal 255.0 L Less
液压油箱 46.0 gal 174.0 L Less

标准

ROPS ISO 3471:1994,ISO 8082:2003 ISO 3471:1994,ISO 8082:2003 Less
FOPS ISO 3449:2005(LEVEL II),ISO 8083:2006 ISO 3449:2005(LEVEL II),ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003,SAE J1084,SEP2002,BC WCB G603,MAR90 ISO 8084:2003,SAE J1084,SEP2002,BC WCB G603,MAR90 Less

车轮/轮胎

尺寸 750/55 × 26.5 750/55 × 26.5 Less

动力传动系

出色的功率和燃油效率


结构

坚固耐用


装载机

坚固、可靠的控制装置


液压系统

平衡液压装置提供持续、可靠和灵敏的控制


操作台

高效、高产且宽敞


维修保养方便性

易于检修,方便维护


顶板支护

帮助您降低成本的服务


584 HD 标配设备

电气系统
  • 24 V 系统
  • 主断路开关
  • 断路器保护
  • 200 A 交流发电机
  • 2 个 12 V 蓄电池
  • 12 个安装在驾驶室上的卤素灯
  • 2 个安装在动臂上的卤素灯
  • 2 个安装在后平板上的卤素灯
  • IQAN MDL 全功能控制系统,配备屏幕诊断、开关面板和发动机控制功能

操作员环境
  • 增压 ROPS-FOPS-OPS 驾驶室
  • 隔离支架
  • 电动倾斜式驾驶室
  • 12.7 mm(½")聚碳酸酯有色车窗
  • 空气悬浮座椅
  • 带自动温度控制的空调/加热器
  • 车窗除霜器通风口
  • 喇叭
  • 2 个 12V 电源插座
  • 顶灯
  • 无线电预留装置
  • 杯架
  • 液压阶梯和检修平台

动力传动系
  • Cat C7 ACERT 发动机
  • 静液压驱动系统
  • 双速减速箱
  • 后轴断路
  • 8.5C 动力传动系部件
  • NAF 轮轴模块

液压系统
  • 200 cc(12.2 in³)可变排量机具泵
  • 闭式回路负载感应阀门
  • 液压驱动式冷却风扇
  • 真空泵
  • 电动加注泵

制动系统
  • 行车制动器/工作制动器
  • 停车制动器

装载机
  • 带有 G141 旋转器的 Epsilon X120F80
  • 8.0 m(26.25')伸出距离
  • Epsilon FG37 抓斗

装载平台
  • 5.41 m(17.75')装载平台
  • 减震顶板支架
  • 液压伸缩式顶板
  • 间距可调装载标桩
  • 螺栓固定式机尾

584 HD 选装设备

Epsilon FG43S 抓斗

可调负载舱 5.5 m²(59.2 ft²)- 6.25 m²(67.3 ft²)

冷/热双制空气悬浮座椅

车窗雨刷器/冲洗器选装件

遮阳窗帘

10 个安装在驾驶室上的 HID 灯

信号灯与刹车灯组件

前铲刀

后牵引铰接件

带有扫刷的 HD 前部保护套件

卫星收音机/CD 播放器

电动燃油加注泵

寒冷天气加热器预热系统

轮胎选装件

车轮/轮胎
  • 650/65 × 26.5,托架宽度为 3180 mm(125.19")

平衡转向架