< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 履带式采伐联合机装配了值得信赖的 Cat 发动机、负载感应液压装置和出厂安装附件。 前向安装的驾驶室和后部发动机位置为操作员提供了开阔的视野,可看到整个采伐区域。 驾驶室采用独特的前端进入设计,方便进出,并且驾驶室可以倾斜进行维修。 伸缩动臂的 V 形底部延长了耐磨垫的使用寿命,并在动臂伸入伸出的过程中减少了侧向移动。

发动机

单位:
总功率 163.0 hp 122.0 kW Less
发动机型号 Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Less
1800 rpm 时的总功率 163.0 hp 122.0 kW Less

液压系统

液压系统压力 5000.0 psi 344.0 bar Less
2200 rpm 转速时的液压油流量 81.0 gal/min 307.0 L/min Less
泵规格 - 托架和机具 8.54 in3 140.0 cm3 Less

操作技术规格

最大伸出距离(含机头) 27.0 ' 8.23 m Less
最大牵引力 43400.0 lb 193.0 kN Less
回转速度 7.0 RPM 7.0 RPM Less
回转扭矩 30388.0 ft-lb 41200.0 N·m Less
行驶速度 - 高 1.9 mph 3.0 km/h Less
行驶速度 - 低 1.1 mph 1.8 km/h Less

维修保养加注容量

冷却系统 6.25 gal 23.6 L Less
发动机机油 4.0 gal 15.0 L Less
液压系统 60.0 gal 227.0 L Less
液压油箱 60.0 gal 228.0 L Less
回转驱动 1.0 gal 3.78 L Less
燃油箱 100.0 gal 378.0 L Less

重量

工作重量(不含机头) 40000.0 lb 18000.0 kg Less
工作重量(不带附件) 40000.0 lb 18000.0 kg Less

标准

FOPS/OPS/ROPS 驾驶室符合 FOPS/OPS/ROPS 的要求 驾驶室符合 FOPS/OPS/ROPS 的要求 Less
至销的固定连杆动臂伸展距离 19.85 ' 6.05 m Less
至销的伸缩臂伸展距离 26.0 ' 7.93 m Less

底盘系统

滚轮数量 上部 2 个,下部 8 个 上部 2 个,下部 8 个 Less
履带长度 156.0 " 3960.0 mm Less
终传动 709BC 709BC Less
离地间隙 26.0 " 660.0 mm Less
尺寸/节距(D-5 尺寸) 7.5 " 190.0 mm Less
履带轨距 88.0 " 2235.0 mm Less

动力传动系

排量 403.0 in3 6.6 L Less
发动机型号 Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
1800 rpm 时的总功率 163.0 hp 122.0 kW Less
2200 rpm 转速时的额定功率 156.0 hp 116.5 kW Less
最大扭矩 504.0 ft-lb 683.0 N·m Less

工作重量

对地压力(标准垫) 7.11 psi 49.0 kPa Less
含附件的工作重量(估计值) 45000.0 lb 20411.0 kg Less
不带采伐头的工作重量 40000.0 lb 18000.0 kg Less

动臂系统

固定连杆总提升能力 – 最大伸展距离 8500.0 lb 3856.0 kg Less
固定连杆最大伸展距离 19.8 ' 6.04 m Less
伸缩臂上带摆头时的伸展距离 27.0 ' 8.23 m Less
固定连杆上带 PF-48 固定顶部时的伸展距离 23.3 ' 7.1 m Less
伸缩式动臂总提升能力 - 最大伸展距离 5071.0 lb 2300.0 kg Less
伸缩臂最大伸展距离 26.0 ' 7.93 m Less

装运尺寸*

高度 136.0 " 3454.0 mm Less
宽度 112.0 " 2840.0 mm Less

动力传动系

出色的功率和燃油效率


液压系统

持续、可靠和灵敏的控制


操作台

舒适性和便利性可提高操作员生产率


结构和底盘系统

专为在严酷的环境条件下进行工作而造


动臂和斗杆

专为高应力和长使用寿命而设计


多功能性

众多工装机具选件可满足您的各种需求


拥有和运营成本

值得信赖的最佳投资


维修保养方便性

便于维护。 便于检修。


客户支持

时刻准备为您提供帮助。 随时。 随地。


可持续性

减少环境影响


501HD 标配设备

电气系统
  • 12V 系统
  • 主断路开关
  • 断路器保护
  • 150 A 交流发电机
  • 2 个 12V 免维护蓄电池
  • 全部照明组件 - 12 个安装在驾驶室上的卤素灯照明装置
  • IQAN 可编程控制系统
  • MD3 全彩色图形显示屏

操作员环境
  • 增压 OPS-FOPS-ROPS 驾驶室
  • 双操纵手柄控制装置
  • 反斜面挡风玻璃
  • 天窗
  • 座椅安全带
  • 隔离支架
  • 着色 12.7 mm(1/2")聚碳酸酯塑料车窗
  • 加热型空气悬浮座椅
  • 带自动温度控制的 40000 BTU AC/加热器系统
  • 车窗除霜器通风口
  • 2 个 12V 电源插座
  • 顶灯
  • 无线电预留装置 - 包括扬声器和 AM/FM 天线
  • 杯架
  • 前进入门
  • 行驶警报器
  • 电动倾斜式驾驶室
  • 灭火器安装垫
  • 3 条逃生通道

动力传动系
  • Cat C6.6 ACERT™ 发动机符合 Tier 3 排放要求
  • 无限可变的行驶速度
  • 49°C(120°F)环境温度冷却组件
  • 可拆卸碎屑滤网
  • 外摆式空调冷凝器
  • 378 L(100 gal)燃油箱
  • 油水分离器

液压系统
  • 140 cc(8.54 in3)可变排量泵
  • 闭式回路负载感应阀门
  • 228 L(60 gal)液压油箱
  • 电动液压注油泵

底盘系统
  • 全面防护、林业专用的高行走底盘系统
  • 8 个下支重轮,2 个上支重轮
  • 岩石护罩 - 履带板支撑
  • 610 mm(24")DG 抓地齿垫,带泥浆/雪安全阀
  • 释放链轮
  • 二速履带电机
  • 自动履带制动器
  • 可更换的上、下支重轮
  • 重负荷“D”型牵引圈

动臂和斗杆
  • 具有 3 杆连杆的固定动臂配置总成
  • 具有 V 形底部设计的伸缩动臂配置总成

防冻剂
  • 50% 浓度长效冷却液

501HD 选装设备

履带系统
  • 610 mm(24")SG 抓地齿垫,带泥浆/雪安全阀
  • 760 mm(30")DG 抓地齿垫,带泥浆/雪安全阀

其他设备
  • AM/FM/CD 卫星收音机接收器
  • 遮阳板
  • 车门 HID 工作灯上方五个
  • 四向座椅隔离器
  • 冷天发动机冷却液和液压油箱预热系统
  • 收割头