< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

全新 B 系列履带式伐木归堆机具有更平稳的液压性能、更高的发动机 HP、更舒适的操作台以及更好的操作员右侧视野。 Cat 521B 系列为零机尾回转机械,适合用于中到高生产率的全伐作业以及崎岖地形条件下的间伐作业。 这些机器可用于各种小到大型树木应用。 底盘系统采用久经考验的部件制造,强大稳固,专为条件恶劣的林区作业而量身定制。 设计独特的动臂在整个伸出范围内均能提供业界领先的提升能力,在采伐大型木材时尤其有用。

发动机

单位:
总功率 303.0 hp 226.0 kW Less

液压系统

用于行驶回路的专用可变排量泵 - 200 cc 用于行驶回路的专用可变排量泵 - 200 cc Less
用于实现动臂和机具功能的专用可变排量泵 - 200 cc 用于实现动臂和机具功能的专用可变排量泵 - 200 cc Less
电动液压注油泵 电动液压注油泵 Less

操作技术规格

最大伸出距离(含采伐头) 32.5 ' 9.9 m Less

维修保养加注容量

冷却系统 10.8 gal 41.0 L Less
发动机机油 10.3 gal 39.0 L Less
液压系统 118.0 gal 448.0 L Less
回转驱动 2.6 gal 10.0 L Less
燃油容量 226.0 gal 856.0 L Less

重量

工作重量(不含采伐头) 59450.0 lb 26966.0 kg Less

标准

驾驶室 驾驶室符合 FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 的要求 驾驶室符合 FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 的要求 Less

底盘系统

节距 8.5 " 215.9 mm Less
尺寸 330 EX(D7) 330 EX(D7) Less

动力传动系

排量 537.0 in3 8.8 L Less
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
总功率 303.0 hp 226.0 kW Less
1800 rpm 时的总功率 303.0 hp 226.0 kW Less
2100 rpm 时的额定功率 282.0 hp 210.3 kW Less

动臂系统

履带式采伐联合机配置 - 履带前端的提升力:最大伸出距离时的纯用销提升能力(不含采伐头) 9.8 m 时为 4000 kg(32' 5" 时为 8800 lb) 9.8 m 时为 4000 kg(32' 5" 时为 8800 lb) Less
履带式采伐联合机配置 - 履带前端的提升力:最大伸出距离(含采伐头) 32.5 ' 9.9 m Less

工作重量(不含采伐头,标准配重)

履带式采伐联合机配置 - 521B 59450.0 lb 26966.0 kg Less

履带轨距

521B 102.0 " 2591.0 mm Less

履带长度

履带长度 191.1 " 4855.0 mm Less

离地间隙

离地间隙 35.0 " 889.0 mm Less

牵引力

521B 70500.0 lb 31978.0 kg Less

动力传动系

动力强劲、运行可靠、维护少、耗油省、排放低。


液压组件

强劲的液压系统结合有力的动臂和斗杆,最大限度地提高了生产率。


操作台

卓越的舒适性和极佳的视野。


底盘系统

重负荷林业底盘系统。


动臂和斗杆

最大伸出距离和提升能力。


可持续性

在保护自然资源的同时尽可能提高能源效率和生产率。


维修保养方便性

保养简单,延长了维修周期。


客户支持

您永远可以信赖您的 Cat 代理商。


521B 标配设备

电气系统
  • 24V 电气系统
  • 2 个 12 伏免维护蓄电池和 950 CCA
  • 95 安交流发电机
  • IQAN 可编程控制装置
  • MD3 监视器显示屏幕

护罩
  • 通过液压启动的铰链式发动机外壳,带警报功能
  • 发动机风扇护罩
  • 底部护罩
  • 隔离安装的驾驶室和发动机
  • 重负荷散热器防护罩门

操作员环境
  • OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 认证的驾驶室
  • 双操纵手柄控制装置
  • 反斜面挡风玻璃
  • 充气式座椅
  • 天窗 - 备用安全出口
  • 车顶安全出口
  • 76.2 mm(3")可伸缩安全带
  • DIN 安装收音机预留装置及扬声器
  • 符合标准的操作员噪声抑制装置
  • 行驶警报器
  • 2 个杯座
  • 2 个 12 V 电源插座和 1 个 24 V 电源插座
  • 32 mm(1.25")厚的 Margard 前窗
  • 正压过滤通风,带两级空调的增压驾驶室,带手动控制的加热器和除霜器
  • 带滤网的左侧新鲜空气窗户
  • 强制空气风扇
  • 可清洗地板垫
  • 所有控制装置的中位杆(锁定)

动力传动系
  • C9 ACERT 发动机符合美国 EPA 排放标准
  • 可变行驶速度(3 范围)
  • 罩盖下的空气预滤器
  • 可耐受 43°C(109°F)环境温度的冷却组件:- 铝芯 ATAAC 和并排式散热器及机油冷却器 - 可拆卸碎屑滤网 - 外摆式空调冷凝器
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器

底盘系统
  • 带检修孔的履带滚轮护罩
  • 液压履带调节器
  • 双法兰履带滚轮
  • GFT80 Lohmann 终传动
  • Cat 330 尺寸底盘系统部件
  • 每侧九(9)个履带支重轮和两(2)个托链轮
  • 焊接的非调平车身

液压系统
  • 专用的固定排量先导泵
  • 专用的可变排量泵,用于实现履带和机具功能
  • 325 EX 回转驱动和回转电机
  • 电动液压注油泵
  • 265 L(70 gal)液压油箱

防冻剂
  • 50% 浓度长效冷却液

其他标准设备
  • 重负荷型机罩外壳
  • Flexxaire 风扇
  • 防破坏保护装置
  • 备用软管存放区域
  • 润滑脂枪支架和存放区域
  • 856 L(226 gal)燃油箱

521B 选装设备

连杆
  • 长采伐联合机
  • 缺少连杆

液压系统
  • 采伐联合机

履带系统
  • 610 mm(24")SG 垫、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 711 mm(28")SG 垫、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 711 mm(28")DG 垫、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 914 mm(36")三轨、剪切角,带泥浆/雪安全阀
  • 星形托链轮
  • 标准托链轮

其他设备
  • HID 照明总成,代替特定标准灯
  • 重型配重
  • 冷天辅助起动装置 - 包括两个附加蓄电池
  • 极地辅助起动装置 - 包括发动机和液压油极地加热器

现场安装的工作装置
  • 尖形、可拆卸天窗