< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

新型 Cat 6015B 矿用液压挖掘机能让您以更低的成本搬运更多的物料,从而帮助您实现生产目标、履行承诺并满足生产期限 – 最大化您的盈利能力。 装载更多,收益更高。

一般数据

单位:
标准铲斗容量 反铲(堆装 1:1)8.1 m3(10.6 yd3) 反铲(堆装 1:1)8.1 m3(10.6 yd3) Less
工作重量 140 公吨(154 短吨) 140 公吨(154 短吨) Less
发动机输出功率 – SAE J1995 606 kW(813 hp) 606 kW(813 hp) Less

电气系统

系统电压 24V 24V Less
蓄电池 4 × 200Ah(每个 12V) 4 × 200Ah(每个 12V) Less
交流发电机额定电流 150A(24V) 150A(24V) Less
组件 驾驶室、发动机模块、泵室和靠近地面的检修台处均设有紧急停机装置 驾驶室、发动机模块、泵室和靠近地面的检修台处均设有紧急停机装置 Less
组件 四周环绕照明 四周环绕照明 Less
组件 附件上四(4)个照明灯 附件上四(4)个照明灯 Less
组件 前部五(5)个照明灯 前部五(5)个照明灯 Less
组件 左侧两(2)个照明灯 左侧两(2)个照明灯 Less
组件 右侧一(1)个照明灯 右侧一(1)个照明灯 Less
组件 后部两(2)个照明灯 后部两(2)个照明灯 Less
组件 机器甲板/检修台一(1)个照明灯 机器甲板/检修台一(1)个照明灯 Less
组件 驾驶室顶蓬上一(1)个警报信号灯 驾驶室顶蓬上一(1)个警报信号灯 Less

驾驶室

组件 带正压过滤系统的增压操作台 带正压过滤系统的增压操作台 Less
组件 后视镜套件 后视镜套件 Less
组件 可滑动的车门上窗(左侧驾驶室门) 可滑动的车门上窗(左侧驾驶室门) Less
组件 用于打碎玻璃的安全锤 用于打碎玻璃的安全锤 Less
组件 可拆卸的下部挡风玻璃,带驾驶室内储物架 可拆卸的下部挡风玻璃,带驾驶室内储物架 Less
组件 衣帽钩 衣帽钩 Less
组件 饮料杯架 饮料杯架 Less
组件 文件架 文件架 Less
组件 AM/FM 收音机 AM/FM 收音机 Less
组件 带 MP3 辅助音频端口的收音机 带 MP3 辅助音频端口的收音机 Less
组件 两个立体声扬声器 两个立体声扬声器 Less
组件 饭盒或工具箱储物架 饭盒或工具箱储物架 Less
组件 可显示警告信息、滤清器/油液更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏 可显示警告信息、滤清器/油液更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏 Less
组件 可调节座椅扶手 可调节座椅扶手 Less
组件 可调整高度的操纵手柄控制台 可调整高度的操纵手柄控制台 Less
组件 所有控制装置的空档杆(锁止) 所有控制装置的空档杆(锁止) Less
组件 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板 Less
组件 两个总电流为 10 安培的电源插座 两个总电流为 10 安培的电源插座 Less
组件 前上方层压玻璃窗户和其他钢化窗户 前上方层压玻璃窗户和其他钢化窗户 Less

回转系统

特性 闭环回转回路,带速度控制 闭环回转回路,带速度控制 Less
特性 当控制装置返回至空档位置时,对回转进行液压制动,或通过反作用控制来实现更强的制动 当控制装置返回至空档位置时,对回转进行液压制动,或通过反作用控制来实现更强的制动 Less
最大回转速度 4.9 rpm 4.9 rpm Less
停车制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 Less
回转驱动 两(2)个紧凑型行星变速箱,带轴向柱塞马达 两(2)个紧凑型行星变速箱,带轴向柱塞马达 Less
回转支承 交叉滚柱轴承,带内部密封传动装置 交叉滚柱轴承,带内部密封传动装置 Less
特性 自动集中润滑系统提供回转环的所有滚道润滑和内部传动装置润滑 自动集中润滑系统提供回转环的所有滚道润滑和内部传动装置润滑 Less

底盘系统

最大牵引力(前进) 192886.0 lbf 858.0 kN Less
组件 锻制的双抓地齿履带板 锻制的双抓地齿履带板 Less
组件 链节由硬化销和销套连接 链节由硬化销和销套连接 Less
组件 Cat D11 履带式推土机链节 Cat D11 履带式推土机链节 Less
组件 所有链轮、引导轮、支重轮和履带链节的工作表面均经过硬化处理 所有链轮、引导轮、支重轮和履带链节的工作表面均经过硬化处理 Less
组件 带蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 带蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 Less
组件 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速 Less
行驶驱动装置的爬坡能力 约 42% 约 42% Less
最大牵引力(倒车) 220987.0 lbf 983.0 kN Less
液压履带张紧系统 配有蓄能器 配有蓄能器 Less
履带板数量(每侧) 46 46 Less
履带支重轮数量(每侧) 9 9 Less
托链轮数量(每侧) 3 3 Less
行驶速度(2 档):1 档(最大值) 1.3 mph 2.3 km/h Less
行驶速度(2 档):2 档(最大值) 2.1 mph 3.3 km/h Less
组件 声音行驶警报器 声音行驶警报器 Less

自动润滑系统

类型 中央油箱润滑系统 中央油箱润滑系统 Less
类型 润滑脂自动应用于所有附件枢轴点(铲斗连杆除外)和回转轴承 润滑脂自动应用于所有附件枢轴点(铲斗连杆除外)和回转轴承 Less
类型 机器上的标准润滑脂卷筒用于润滑铲斗连杆 机器上的标准润滑脂卷筒用于润滑铲斗连杆 Less
润滑脂缸筒容量 18.0 gal 68.0 L Less
类型 站在地面上即可为润滑脂加注点加注润滑脂 站在地面上即可为润滑脂加注点加注润滑脂 Less

工装

铲斗配有: - 特殊耐磨板材料,用于覆盖唇形护罩、翼形护罩和尾罩内外的主要磨损区域 - 特殊耐磨板材料,用于覆盖唇形护罩、翼形护罩和尾罩内外的主要磨损区域 Less
类型 动臂和斗杆具有抗扭曲能力,采用了焊接箱形设计 动臂和斗杆具有抗扭曲能力,采用了焊接箱形设计 Less
类型 枢轴区域采用了高强度钢和实心钢铸件 枢轴区域采用了高强度钢和实心钢铸件 Less
类型 动臂和斗杆在焊接后均消除了应力 动臂和斗杆在焊接后均消除了应力 Less
类型 浮阀用于动臂下降运行 浮阀用于动臂下降运行 Less

重量

工作重量 154.0 吨 140.0 公吨 Less
接地压力 23.6 psi 16.3 N/cm² Less
注意 700 mm(28")履带板、7.6 m(24'11")动臂、3.4 m(11'2")斗杆 700 mm(28")履带板、7.6 m(24'11")动臂、3.4 m(11'2")斗杆 Less

集中保养区域

配备: 紧急停机 紧急停机 Less
配备: 快速接头,可用于:- 柴油 - 润滑脂 快速接头,可用于:- 柴油 - 润滑脂 Less
特性 易于从地面检修 易于从地面检修 Less

反铲附件(BH,Backhoe Attachment)- 反铲

斗齿系统 Cat C70 穿透力齿尖,带 CapSure 锁 Cat C70 穿透力齿尖,带 CapSure 锁 Less
容量 1:1 10.6 yd3 8.1 m3 Less
总宽度 8.8 ' 2682.0 mm Less
斗齿数量 5 5 Less
含标准磨损套件时的重量 16596.0 lb 7528.0 kg Less
最大材料密度(松散) 3034.0 lb/yd³ 1.8 t/m³ Less

发动机

发动机型号 Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
总功率 - SAE J1995 813.0 hp 606.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 746.0 hp 556.0 kW Less
排放 美国 EPA Tier 4 Final、Tier 2 等效排放标准或 Tier 1 等效排放标准 美国 EPA Tier 4 Final、Tier 2 等效排放标准或 Tier 1 等效排放标准 Less

铲斗

标准铲斗容量 - 反铲(堆装 1:1) 10.6 yd3 8.1 m3 Less

操作技术规格

铲斗有效负载 16.0 吨 14.6 公吨 Less
工作重量 154.0 吨 140.0 公吨 Less

反铲附件(BH,Backhoe Attachment)- 工作范围

最大挖掘深度 25.9 ' 7.9 m Less
最大挖掘距离 45.6 ' 13.9 m Less
最大挖掘高度 43.3 ' 13.2 m Less
最大卸载高度 28.5 ' 8.7 m Less

反铲附件(BH,Backhoe Attachment)- 挖掘力

铲斗挖掘力(SAE) 112600.0 lbf 501.0 kN Less
斗杆挖掘力(SAE) 98800.0 lbf 439.0 kN Less
铲斗挖掘力(ISO) 131700.0 lbf 586.0 kN Less
斗杆挖掘力(ISO) 103000.0 lbf 458.0 kN Less

发动机 - Cat C27 ACERT,符合 Tier 4 Final 排放标准

总功率 - SAE J1995 606 kW(813 hp,1800 min-1) 606 kW(813 hp,1800 min-1) Less
净功率 - SAE J1349 556 kW(746 hp,1800 min-1) 556 kW(746 hp,1800 min-1) Less
气缸数量 12 12 Less
缸径 5.4 " 137.2 mm Less
冲程 6.0 " 152.4 mm Less
排量 1648.0 in3 27.0 L Less
可保持额定功率的最大海拔高度(a.s.l.) 10000.0 ' 3048.0 m Less

发动机 - Cat C27 ACERT,符合 Tier 1 或 Tier 2 等效排放标准

总功率 - SAE J1995 606 kW(813 hp,1800 min-1) 606 kW(813 hp,1800 min-1) Less
净功率 - SAE J1349 556 kW(746 hp,1800 min-1) 556 kW(746 hp,1800 min-1) Less
气缸数量 12 12 Less
缸径 5.4 " 137.2 mm Less
冲程 6.0 " 152.4 mm Less
排量 1648.0 in3 27.0 L Less
进气方式 涡轮增压式和后冷式 涡轮增压式和后冷式 Less
可保持额定功率的最大海拔高度(a.s.l.) 14500.0 ' 4420.0 m Less

履带

标准 28.0 " 700.0 mm Less
宽型 36.0 " 900.0 mm Less
超宽 39.0 " 1000.0 mm Less
履带板数量(每侧) 46 46 Less
履带支重轮数量(每侧) 9 9 Less
托链轮数量(每侧) 3 3 Less
履带垫 双抓地齿 双抓地齿 Less

驱动

行驶速度(2 档):1 档(最大值) 1.4 mph 2.3 km/h Less
行驶速度(2 档):2 档(最大值) 2.1 mph 3.3 km/h Less
最大牵引力(前进) 192886.0 lbf 858.0 kN Less
最大牵引力(倒车) 220987.0 lbf 983.0 kN Less
行驶驱动装置的爬坡能力 约 42% 约 42% Less
液压履带张紧系统 配有蓄能器 配有蓄能器 Less

维修保养加注容量

燃油箱 449.0 gal 1700.0 L Less
冷却系统 44.0 gal 165.0 L Less
发动机机油 23.0 gal 87.0 L Less
回转驱动 2.4 gal 9.0 L Less
液压系统(包括油箱) 463.0 gal 1752.0 L Less
液压油箱 253.0 gal 956.0 L Less
润滑脂罐 18.0 gal 68.0 L Less

液压系统

主泵 3 个可变斜盘泵 3 个可变斜盘泵 Less
主泵:最大总机油流量 407.0 gal/min 1544.0 L/min Less
主泵:最大附件压力 4641.0 psi 320.0 bar Less
主泵:最大行驶压力 4641.0 psi 320.0 bar Less
回转泵 1 个可变斜盘泵 1 个可变斜盘泵 Less
回转泵:最大回转流量 127.0 gal/min 479.0 L/min Less
回转泵:最大回转压力 5294.0 psi 365.0 bar Less
先导泵 1 个齿轮泵 1 个齿轮泵 Less
先导泵:最大先导流量 40.4 gal/min 153.0 L/min Less
先导泵:最大先导压力 1378.0 psi 95.0 bar Less
发动机风扇泵 1 个可变斜盘泵 1 个可变斜盘泵 Less
发动机风扇泵:最大发动机风扇流量 53.1 gal/min 201.0 L/min Less
发动机风扇泵:最大发动机风扇压力 3191.0 psi 220.0 bar Less
液压风扇泵 1 个可变斜盘泵 1 个可变斜盘泵 Less
液压系统风扇泵:最大液压系统风扇流量 22.7 gal/min 86.0 L/min Less
液压系统风扇泵:最大液压系统风扇压力 1958.0 psi 135.0 bar Less
液压油冷却:最大流量 284.0 gal/min 1075.0 L/min Less
液压油冷却:风扇直径 40.0 " 1016.0 mm Less
滤清器: 用于主泵的全流量高压滤清器(200 μm) 用于主泵的全流量高压滤清器(200 μm) Less
滤清器: 用于完整回路的全流量滤清器(20 μm) 用于完整回路的全流量滤清器(20 μm) Less
滤清器: 用于伺服回路的压力滤清器(16 μm) 用于伺服回路的压力滤清器(16 μm) Less
滤清器: 用于发动机冷却回路的全流量滤清器(6 μm) 用于发动机冷却回路的全流量滤清器(6 μm) Less
滤清器: 回转加注滤清器(15 μm) 回转加注滤清器(15 μm) Less
滤清器: 泵壳回流滤网(125 μm) 泵壳回流滤网(125 μm) Less

动力强劲的发动机

动力强劲的发动机提供更快的装载周期


优化的卡车匹配

可以装载重型建筑工程、采石以及采矿应用中最常用的卡车


通过 Cat 铲斗和掘地工具提高生产率

更高的生产率、运营效率和维修保养方便性


先进成熟的 Cat 驾驶室设计

沿袭建筑用 HEX 驾驶室的熟悉外观:坚固耐用,轻松应对各种苛刻的应用场合


Cat 底盘系统设计

卓越的稳定性、机动性、提升能力和部件寿命


坚固的结构

值得信赖的一流耐用性


燃油效率技术

更低的燃油成本;更低的总拥有成本


闭环回转系统

借助能源回收功能,以更低的成本装载更多的物料


高效液压系统

可靠、清洁且快速响应的系统提供高效的性能


安全增强功能

秉承安全第一的设计理念


Cat 技术解决方案

提升作业现场的安全性和生产率


排放技术

集成的解决方案和选件可确保满足当地的排放标准


可持续性

更高的标准创造更美好的明天


无缝的代理商支持

所有 Cat 设备都会为您提供相同的、满足您期望的快速响应和专业技术


维修保养方便性

轻松方便的维修保养延长了正常运行时间


6015B 选装设备

底盘系统
  • 履带护罩 - 全长
  • 履带护罩 - 中间
  • 履带宽度:- 标准 - 700 mm(28")- 宽型 - 900 mm(36")- 超宽 - 1000 mm(39")

寒带选件
  • 冷天辅助起动装置
  • 120V 或 240V 发动机加热器
  • 燃油加热器
  • 驾驶室加热型后视镜
  • 低温润滑油

上部结构
  • 发动机铜质 Mesabi 或铝质薄壁散热器冷却套件
  • LED 工作灯
  • 电动登梯
  • 摄像系统

驾驶室
  • 挡风玻璃护罩(FOGS)
  • Product Link

附件
  • 3.4 m(11'2")动臂或 4.1 m(13'5")斗杆

铲斗
  • 根据应用场合提供其他铲斗,可通过当地的 Cat 代理商获得