< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

我们深知您所面临的挑战、机器可靠运行的重要性以及运行时间与生产率之间的关系。 正因为如此,我们才会不断努力生产最安全、最可靠、最高产的液压矿用铲。 我们的液压矿用铲提供业界最广的有效负载范围,能与我们广受欢迎的矿用卡车系列进行最佳配对,并由世界一流的 Cat 代理商网络提供支持服务,因此我们是您天然的合作伙伴,可以帮助您实现生产率目标。 我们理解您的顾虑和需求。 我们的液压矿用铲专为您而设计。 因为在采矿业,时间就是金钱,每一天都不容错过,每一趟负载都非常重要。

一般数据

单位:
发动机输出 – SAE J1995 Cat 3512C - 2240 kW(3000 hp) Cat 3512C - 2240 kW(3000 hp) Less
标准铲斗容量 正铲(堆装 2:1)- 34.0 m3(44.5 yd3);反铲(堆装 1:1)- 34.0 m3(44.5 yd3) 正铲(堆装 2:1)- 34.0 m3(44.5 yd3);反铲(堆装 1:1)- 34.0 m3(44.5 yd3) Less
工作重量 正铲 - 569 公吨(627 短吨);反铲 - 570 公吨(628 短吨) 正铲 - 569 公吨(627 短吨);反铲 - 570 公吨(628 短吨) Less

带泵管理系统的液压系统

液压油箱容量 - AC 版 - 近似值 1320.0 gal 5100.0 L Less
液压油箱容量 - 柴油版 - 近似值 1876.0 gal 7100.0 L Less
主泵 - AC 版 4 个可变流量轴向活塞泵 4 个可变流量轴向活塞泵 Less
主泵 - 柴油版 4 个可反转斜盘双泵 4 个可反转斜盘双泵 Less
主泵 - 最大机油流量 - AC 版 4 × 933 L/min(4 × 246 gal/min) 4 × 933 L/min(4 × 246 gal/min) Less
主泵 - 最大机油流量 - 柴油版 4 × 1300 L/min(4 × 343 gal/min) 4 × 1300 L/min(4 × 343 gal/min) Less
最大附件压力 4640.0 psi 320.0 bar Less
最大回转泵压力 5365.0 psi 370.0 bar Less
最大行驶压力 5365.0 psi 370.0 bar Less
回转泵 - AC 版 3 个可反转斜盘泵 3 个可反转斜盘泵 Less
回转泵 - 柴油版 4 个可反转斜盘泵 4 个可反转斜盘泵 Less
回转泵 - 最大机油流量 - AC 版 3 × 491 L/min(3 × 131 gal/min) 3 × 491 L/min(3 × 131 gal/min) Less
回转泵 - 最大机油流量 - 柴油版 4 × 352 L/min(4 × 93 gal/min) 4 × 352 L/min(4 × 93 gal/min) Less
液压油总容量 - AC 版 - 近似值 2483.0 gal 7300.0 L Less
液压油总容量 - 柴油版 - 近似值 1930.0 gal 9400.0 L Less

液压油冷却

组件 齿轮型冷却泵向风扇和铝制冷却器提供大量的低压油 齿轮型冷却泵向风扇和铝制冷却器提供大量的低压油 Less
风扇直径 4 x 1170 mm(4 x 46") 4 x 1170 mm(4 x 46") Less
特性 冷却系统完全独立于所有主回路,即只要发动机处于运行状态,就能提供可控的冷却能力 冷却系统完全独立于所有主回路,即只要发动机处于运行状态,就能提供可控的冷却能力 Less
特性 风扇速度和流向冷却器的油流量可以实现温控 风扇速度和流向冷却器的油流量可以实现温控 Less
特性 极高的冷却效率确保最佳油温 极高的冷却效率确保最佳油温 Less
冷却泵的油流量 4 × 488 L/min(4 × 129 gal/min) 4 × 488 L/min(4 × 129 gal/min) Less

驾驶室

仪表板控制系统(BCS)功能: 电子监控和数据记录系统,用于监控和记录发动机、液压系统和润滑系统的重要信号和运行数据 电子监控和数据记录系统,用于监控和记录发动机、液压系统和润滑系统的重要信号和运行数据 Less
组件 气动减震和多向调节舒适座椅,带腰垫支承、安全带、头枕和扶手 气动减震和多向调节舒适座椅,带腰垫支承、安全带、头枕和扶手 Less
组件 位于安装在车顶的加热通风和空调系统的下方 位于安装在车顶的加热通风和空调系统的下方 Less
组件 挡风玻璃带平行间歇式雨刷器/清洗器 挡风玻璃带平行间歇式雨刷器/清洗器 Less
组件 全车采用安全玻璃、钢化挡风玻璃和滑动式侧窗 全车采用安全玻璃、钢化挡风玻璃和滑动式侧窗 Less
组件 驾驶室结构集成了 FOPS(岩石护罩;已通过 DIN ISO 3449 认证) 驾驶室结构集成了 FOPS(岩石护罩;已通过 DIN ISO 3449 认证) Less
组件 配有安全带的折叠辅助座椅 配有安全带的折叠辅助座椅 Less
组件 侧窗和后窗上的外置遮阳罩 侧窗和后窗上的外置遮阳罩 Less
组件 坐垫中设有开关,能在操作员离开座椅时自动将液压控制装置置于空档 坐垫中设有开关,能在操作员离开座椅时自动将液压控制装置置于空档 Less
组件 可独立调节的座椅控制台集成了操纵手柄控制装置 可独立调节的座椅控制台集成了操纵手柄控制装置 Less
组件 功能强大的仪表板,包括采用半透反射式技术的彩色 BCS 大屏幕 功能强大的仪表板,包括采用半透反射式技术的彩色 BCS 大屏幕 Less
组件 带梯笼的滑动式紧急登梯(踢下型) 带梯笼的滑动式紧急登梯(踢下型) Less
组件 通过可收放登梯上下机器,梯道坡度约为 45°,由液压操作 通过可收放登梯上下机器,梯道坡度约为 45°,由液压操作 Less
组件 所有玻璃均配有遮光窗帘 所有玻璃均配有遮光窗帘 Less
驾驶室内部尺寸 - 高度 7.05 ' 2150.0 mm Less
驾驶室内部尺寸 - 长度 7.22 ' 2200.0 mm Less
驾驶室内部尺寸 - 宽度 5.25 ' 1600.0 mm Less
操作员视平线 - 近似值 24.93 ' 7.6 m Less

回转系统

特性 回转环上的防尘刷可防止碎屑堆积在回转环和车身之间 回转环上的防尘刷可防止碎屑堆积在回转环和车身之间 Less
特性 闭环回转回路,带扭矩控制 闭环回转回路,带扭矩控制 Less
特性 通过反作用控制来实现回转运动的液压制动 通过反作用控制来实现回转运动的液压制动 Less
特性 自动集中润滑系统提供回转环的所有滚道润滑和内部传动装置润滑 自动集中润滑系统提供回转环的所有滚道润滑和内部传动装置润滑 Less
最大回转速度 3.8 RPM 3.8 RPM Less
停车制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 Less
回转驱动 4 个紧凑型行星变速箱,带轴向柱活塞马达 4 个紧凑型行星变速箱,带轴向柱活塞马达 Less
回转支承 三道滚柱轴承,带内部密封传动装置 三道滚柱轴承,带内部密封传动装置 Less

底盘系统

底部滚轮(每侧) 7 7 Less
组件 链轮、引导轮、支重轮和履带板链节的所有工作表面,以及链轮和履带板链节的齿接触区域均经过硬化处理 链轮、引导轮、支重轮和履带板链节的所有工作表面,以及链轮和履带板链节的齿接触区域均经过硬化处理 Less
组件 行驶警报器 行驶警报器 Less
组件 铸造双抓地齿组合履带板链节,带由淬硬全浮动销连接的衬套 铸造双抓地齿组合履带板链节,带由淬硬全浮动销连接的衬套 Less
组件 底部滚轮连接到自动润滑系统 底部滚轮连接到自动润滑系统 Less
组件 带隔膜式蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 带隔膜式蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 Less
组件 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速 Less
行驶驱动装置的爬坡能力 - 最大值 52.0 % 52.0 % Less
最大牵引力 664300.0 lb 2956.0 kN Less
停车制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 Less
支撑滚轮(每侧) 2 个,中间有一块防滑板 2 个,中间有一块防滑板 Less
履带板(每侧) 42 42 Less
行驶驱动装置(每侧) 1 个行星变速箱,带 2 台两级轴向活塞马达 1 个行星变速箱,带 2 台两级轴向活塞马达 Less
行驶速度 – 1 档(最大值) 0.87 mph 1.4 km/h Less
行驶速度 – 2 档(最大值) 1.24 mph 2.0 km/h Less

自动润滑系统

润滑脂容器的容量 264.0 gal 1000.0 L Less
类型 双回路系统,带液压驱动式重负荷泵和电子时间继电器控制,可调节暂停/润滑时间 双回路系统,带液压驱动式重负荷泵和电子时间继电器控制,可调节暂停/润滑时间 Less
类型 系统故障通过仪表板控制系统显示 系统故障通过仪表板控制系统显示 Less
类型 作业台和容器之间以及直接安装在润滑脂泵后面的润滑脂滤清器(200 μm) 作业台和容器之间以及直接安装在润滑脂泵后面的润滑脂滤清器(200 μm) Less
类型 连接到主润滑系统的部件包括:- 工装、铲斗和油缸的枢轴点 - 底盘系统的底部支重轮 连接到主润滑系统的部件包括:- 工装、铲斗和油缸的枢轴点 - 底盘系统的底部支重轮 Less
类型 连接到主润滑系统的部件包括:– 回转滚柱轴承的滚道 – 用于回转环内部传动装置的两个润滑小齿轮 连接到主润滑系统的部件包括:– 回转滚柱轴承的滚道 – 用于回转环内部传动装置的两个润滑小齿轮 Less

工作重量

6060 AC FS - 对地压力 24.4 N/cm2(35.4 psi) 24.4 N/cm2(35.4 psi) Less
6060 AC FS - 工作重量 1204370.0 lb 546300.0 kg Less
6060 AC FS - 标准履带板 4.59 ' 1400.0 mm Less
6060 AC - 对地压力 24.5 N/cm2(35.6 psi) 24.5 N/cm2(35.6 psi) Less
6060 AC - 工作重量 1207460.0 lb 547700.0 kg Less
6060 AC - 标准履带板 4.59 ' 1400.0 mm Less
6060 FS - 对地压力 25.4 N/cm2(36.8 psi) 25.4 N/cm2(36.8 psi) Less
6060 FS - 工作重量 1254200.0 lb 568900.0 kg Less
6060 FS - 标准履带板 4.59 ' 1400.0 mm Less
6060 - 对地压力 25.5 N/cm2(37.0 psi) 25.5 N/cm2(37.0 psi) Less
6060 - 工作重量 1257280.0 lb 570300.0 kg Less
6060 - 标准履带板 4.59 ' 1400.0 mm Less
注意 可根据需求提供其他履带板。 可根据需求提供其他履带板。 Less

电气系统(柴油机驱动)

串联/并联安装的蓄电池 6 个 210 Ah – 每个 12V;630 Ah – 总共 24V 6 个 210 Ah – 每个 12V;630 Ah – 总共 24V Less
组件 16 盏 LED 行车灯 16 盏 LED 行车灯 Less
组件 蓄电池隔离继电器和开关 蓄电池隔离继电器和开关 Less
组件 可从地面和发动机模块中控制紧急停机开关 可从地面和发动机模块中控制紧急停机开关 Less
组件 12 盏 LED 高亮度泛光工作灯 - 10 盏用于工作区域 - 2 盏用于后端 12 盏 LED 高亮度泛光工作灯 - 10 盏用于工作区域 - 2 盏用于后端 Less
组件 2 盏 LED 高亮度泛光进出灯 2 盏 LED 高亮度泛光进出灯 Less
系统电压 24V 24V Less

可伸缩作业台

安装 回缩作业台安装在发动机模块下面,易于从地面检修。 回缩作业台安装在发动机模块下面,易于从地面检修。 Less

柴油发动机

交流发电机 2 × 150 A 2 × 150 A Less
进气方式 涡轮增压和增压空气冷却 涡轮增压和增压空气冷却 Less
缸径 6.69 " 170.0 mm Less
组件 额外的大容量油水分离器 额外的大容量油水分离器 Less
组件 含油水分离器的两级燃油滤清器 含油水分离器的两级燃油滤清器 Less
组件 重负荷空气滤清器 重负荷空气滤清器 Less
组件 基于微处理器的发动机管理 基于微处理器的发动机管理 Less
组件 液压驱动散热器风扇,以电子方式控制风扇转速 液压驱动散热器风扇,以电子方式控制风扇转速 Less
排量 3574.0 in3 58.6 L Less
排放 美国 EPA Flex 美国 EPA Flex Less
燃油箱容量 3435.0 gal 13000.0 L Less
厂商和型号 2 × Cat 3512C(Tier 2) 2 × Cat 3512C(Tier 2) Less
20°C(68°F)时无减额的最大海拔高度 9800.0 ' 3000.0 m Less
气缸数量(每台发动机) 12 12 Less
冲程 8.46 " 215.0 mm Less
总额定总功率 - SAE J1995 2240 kW 1800 min-1(3000 hp 1800 min-1) 2240 kW 1800 min-1(3000 hp 1800 min-1) Less
总额定净功率 - ISO 3046/1 2240 kW 1800 min-1(3000 hp 1800 min-1) 2240 kW 1800 min-1(3000 hp 1800 min-1) Less
总额定净功率 - SAE J1349 2240 kW 1800 min-1(3000 hp 1800 min-1) 2240 kW 1800 min-1(3000 hp 1800 min-1) Less

工装

所有铲斗(正铲和反铲)均配有磨损套件,包括: - 特殊衬板材料,覆盖铲斗内、外部的主要磨损区域 - 位于斗齿之间的唇形护罩 - 特殊衬板材料,覆盖铲斗内、外部的主要磨损区域 - 位于斗齿之间的唇形护罩 Less
铲斗附件采用独特的 TriPower(强力三角)结构,可确保实现以下主要功能: - 自动后翻限位器可防止物料溢出 - 运动学辅助液压力 - 自动后翻限位器可防止物料溢出 - 运动学辅助液压力 Less
铲斗附件采用独特的 TriPower(强力三角)结构,可确保实现以下主要功能: - 自动水平角度恒定铲斗制导 - 自动垂直角度恒定铲斗制导 - 自动水平角度恒定铲斗制导 - 自动垂直角度恒定铲斗制导 Less
铲斗附件采用独特的 TriPower(强力三角)结构,可确保实现以下主要功能: – 在整个提升弧中保持恒定的动臂动力 – 推压力辅助 – 在整个提升弧中保持恒定的动臂动力 – 推压力辅助 Less
类型 动臂上设有带栏杆的狭窄过道 动臂上设有带栏杆的狭窄过道 Less
类型 正铲油缸护罩(FS) 正铲油缸护罩(FS) Less
类型 通过浮阀可在无压力的情况下降低动臂(正铲和反铲)和斗杆(正铲) 通过浮阀可在无压力的情况下降低动臂(正铲和反铲)和斗杆(正铲) Less
类型 动臂(正铲和反铲)和斗杆(正铲)中的检查孔 动臂(正铲和反铲)和斗杆(正铲)中的检查孔 Less
类型 焊接时在尽可能多的区域使用内部逆焊接(双坡口焊) 焊接时在尽可能多的区域使用内部逆焊接(双坡口焊) Less
类型 动臂和斗杆将在焊接后进行应力释放 动臂和斗杆将在焊接后进行应力释放 Less
类型 动臂和斗杆具有抗扭曲能力,采用由高抗拉强度钢构成的焊接箱形设计,在枢轴区使用大块钢铸件 动臂和斗杆具有抗扭曲能力,采用由高抗拉强度钢构成的焊接箱形设计,在枢轴区使用大块钢铸件 Less
所有铲斗(正铲和反铲)均配有磨损套件,包括: - 侧壁上的翼形护罩 - 底部边缘的尾罩 - 侧壁上的翼形护罩 - 底部边缘的尾罩 Less
类型 可根据需求提供用于高磨损物料的专用磨损套件 可根据需求提供用于高磨损物料的专用磨损套件 Less

发动机

发动机型号 2 × Cat® 3512C 2 × Cat® 3512C Less
总功率 - SAE J1995 3000.0 hp 2240.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 3000.0 hp 2240.0 kW Less
注意 6060 AC/6060 AC FS 提供电力驱动选件(1800 kW) 6060 AC/6060 AC FS 提供电力驱动选件(1800 kW) Less

铲斗

铲斗容量 - 反铲(堆装 1:1) 44.5 yd3 34.0 m3 Less
铲斗容量 - 正铲(堆装 2:1) 44.5 yd3 34.0 m3 Less

操作技术规格

铲斗有效负载 67.0 吨 61.0 公吨 Less
工作重量 - 反铲 628.0 吨 570.0 公吨 Less
工作重量 - 正铲 627.0 吨 569.0 公吨 Less

电机 - 6060 AC/6060 AC FS

频率 50 Hz(可根据需求提供 60 Hz 的产品) 50 Hz(可根据需求提供 60 Hz 的产品) Less
输出 2414.0 hp 1800.0 kW Less
额定电流 IN 194 A(6.6 kV 时) 194 A(6.6 kV 时) Less
转速 1500 min-1(60 Hz 时为 1800 min-1) 1500 min-1(60 Hz 时为 1800 min-1) Less
起动电流 IN 的 350%(IN 的 197% 可选) IN 的 350%(IN 的 197% 可选) Less
类型 笼型感应电机 笼型感应电机 Less
电压 6.6 kV ±10%(可根据需求提供其他电压) 6.6 kV ±10%(可根据需求提供其他电压) Less

驱动系统

动力与效率的完美组合


双发动机概念

运行更持久、更稳定


TriPower(强力三角)系统

出色的挖掘能力和铲斗填充系数


液压系统

维修保养方便,生产率更高


独立的液压油冷却系统

更高效的液压油冷却,更长的部件使用寿命


泵管理系统

更高的效率、更长的部件使用寿命和更灵敏的控制响应


闭环回转回路

在回转期间提高能源利用率并加快动臂提升速度


驾驶室

确保操作员安全、舒适


电子控制系统

操作自如


Cat MineStar System 和技术解决方案

提升矿场的安全性和生产率


装载/运输效率

通过最佳满载匹配来搬运更多物料


正铲附件配置和结构

坚固耐用的结构有助于提升投资回报


回转系统

更长的部件寿命,更高的回转系统可靠性


底盘系统

坚固耐用


安全

秉承安全第一的设计理念


维修保养方便性

精心设计,有助于快速恢复工作


客户支持

利用我们无可匹敌的全球网络提供的服务和支持来保持机器的长久运行


可持续性

更高的标准创造更美好的明天


6060/6060 FS 标配设备

TriPower(强力三角)铲斗附件

独立液压油冷却系统

宽敞的直通式机壳

5 回路液压系统

车载电子系统:控制和监测平台(CAMP)

仪表板控制系统(BCS)

闭环回转回路中的扭矩控制

自动集中润滑系统

LED 工作灯

6060/6060 FS 选装设备

常规
  • 定制喷漆

上部结构
  • 上部结构上带辅助发动机的液压作业起重机
  • 发动机机油的换油周期延长至 500 小时
  • 两个圆形容器,用于两个标准 200 L(53 gal)润滑脂筒(代替 1000 L [264 gal] 润滑脂容器)
  • 通过作业台对圆形容器进行加注
  • 各种寒冷天气选件

驾驶室
  • 两个(冗余)加热通风和空调系统
  • 驾驶室加热
  • 摄像头监控系统

底盘系统
  • 履带板宽度 1600 mm(5'3")或 1800 mm(5'11")
  • 车身下的盖板(腹形板)
  • 可根据需求提供其他选装设备。