< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

我们深知您所面临的挑战、机器可靠运行的重要性以及运行时间与生产率之间的关系。 正因为如此,我们才会不断努力生产最安全、最可靠、最高产的液压矿用铲。 我们的液压矿用铲提供业界最广的有效负载范围,能与我们广受欢迎的矿用卡车系列进行最佳配对,并由世界一流的 Cat 代理商网络提供支持服务,因此我们是您天然的合作伙伴,可以帮助您实现生产率目标。 我们理解您的顾虑和需求。 我们的液压铲专为您而设计。 因为在采矿业,时间就是金钱,每一天都不容错过,每一趟负载都非常重要。

一般数据

单位:
发动机输出 – SAE J1995 1140 kW(1530 hp) 1140 kW(1530 hp) Less
标准铲斗容量 正铲(堆装 2:1)- 16.5 m3(21.6 yd3);反铲(堆装 1:1)- 17.0 m3(22.2 yd3) 正铲(堆装 2:1)- 16.5 m3(21.6 yd3);反铲(堆装 1:1)- 17.0 m3(22.2 yd3) Less
工作重量 正铲 - 294 公吨(324 短吨);反铲 - 296 公吨(326 短吨) 正铲 - 294 公吨(324 短吨);反铲 - 296 公吨(326 短吨) Less
发动机输出 SAE J1995 – 2 个 Cat C27 ACERT 1530.0 hp 1140.0 kW Less

带泵管理系统的液压系统

液压油箱容量 - 近似值 660.0 gal 2500.0 L Less
主泵 4 个可变斜盘泵 4 个可变斜盘泵 Less
主泵 - 最大机油流量 - AC 版 4 × 543 L/min(4 × 143 gal/min) 4 × 543 L/min(4 × 143 gal/min) Less
主泵 - 最大机油流量 - 柴油版 4 × 552 L/min(4 × 146 gal/min) 4 × 552 L/min(4 × 146 gal/min) Less
最大附件压力 4495.0 psi 310.0 bar Less
最大回转泵压力 5080.0 psi 350.0 bar Less
最大行驶压力 5220.0 psi 360.0 bar Less
回转泵 2 个可反转斜盘双泵 2 个可反转斜盘双泵 Less
回转泵 - 最大机油流量 - AC 版 2 × 426 L/min(2 × 113 gal/min) 2 × 426 L/min(2 × 113 gal/min) Less
回转泵 - 最大机油流量 - 柴油版 2 × 394 L/min(2 × 104 gal/min) 2 × 394 L/min(2 × 104 gal/min) Less
液压油总量 - 近似值 925.0 gal 3500.0 L Less

液压油冷却

风扇直径 2 × 1220 mm(2 × 48") 2 × 1220 mm(2 × 48") Less
冷却泵的油流量 – AC 版 2 × 459 L/min(2 × 121 gal/min) 2 × 459 L/min(2 × 121 gal/min) Less
冷却泵的油流量 – 柴油版 2 × 467 L/min(2 × 123 gal/min) 2 × 467 L/min(2 × 123 gal/min) Less

驾驶室

组件 位于安装在车顶的加热通风和空调系统的下方 位于安装在车顶的加热通风和空调系统的下方 Less
组件 侧窗和后窗上的外置遮阳罩 侧窗和后窗上的外置遮阳罩 Less
组件 功能强大的仪表板,包括采用半透反射式技术的彩色 BCS 大屏幕 功能强大的仪表板,包括采用半透反射式技术的彩色 BCS 大屏幕 Less
组件 BCS 电子监控系统和数据日志记录系统,用于监控和记录发动机、液压系统和润滑系统的重要信号和运行数据 BCS 电子监控系统和数据日志记录系统,用于监控和记录发动机、液压系统和润滑系统的重要信号和运行数据 Less
组件 通过可收放登梯上下机器,梯道坡度约为 45°,由液压操作 通过可收放登梯上下机器,梯道坡度约为 45°,由液压操作 Less
组件 带梯笼的滑动式紧急登梯(踢下型) 带梯笼的滑动式紧急登梯(踢下型) Less
组件 坐垫中设有开关,能在操作员离开座椅时自动将液压控制装置置于空档 坐垫中设有开关,能在操作员离开座椅时自动将液压控制装置置于空档 Less
组件 气动减震和多向调节舒适座椅,带腰垫支承、座椅加热器、安全带、头枕和扶手 气动减震和多向调节舒适座椅,带腰垫支承、座椅加热器、安全带、头枕和扶手 Less
组件 所有玻璃均配有遮光窗帘 所有玻璃均配有遮光窗帘 Less
组件 挡风玻璃带平行间歇式雨刷器/清洗器 挡风玻璃带平行间歇式雨刷器/清洗器 Less
组件 全车采用安全玻璃、钢化挡风玻璃和滑动式侧窗 全车采用安全玻璃、钢化挡风玻璃和滑动式侧窗 Less
组件 驾驶室结构集成了 FOPS(岩石护罩;已通过 DIN ISO 3449 认证) 驾驶室结构集成了 FOPS(岩石护罩;已通过 DIN ISO 3449 认证) Less
组件 操纵手柄控制装置集成至独立可调的座椅控制台中 操纵手柄控制装置集成至独立可调的座椅控制台中 Less
组件 配有安全带的折叠辅助座椅 配有安全带的折叠辅助座椅 Less
驾驶室内部尺寸 – 高度 7.05 ' 2150.0 mm Less
驾驶室内部尺寸 – 长度 7.22 ' 2200.0 mm Less
驾驶室内部尺寸 – 宽度 5.25 ' 1600.0 mm Less
操作员视平线 - 近似值 21.33 ' 6.5 m Less

回转系统

最大回转速度 - AC 版 5.0 RPM 5.0 RPM Less
最大回转速度 - 柴油版 4.6 RPM 4.6 RPM Less
停车制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 Less
回转驱动 2 个紧凑型行星变速箱,带轴向柱塞马达 2 个紧凑型行星变速箱,带轴向柱塞马达 Less
回转支承 三道滚柱轴承,带内部密封传动装置 三道滚柱轴承,带内部密封传动装置 Less

底盘系统

底部滚轮(每侧) 7 7 Less
组件 所有链轮、引导轮、滚轮和履带板链节以及链轮和履带板链节的齿接触区域的工作表面均经过硬化处理 所有链轮、引导轮、滚轮和履带板链节以及链轮和履带板链节的齿接触区域的工作表面均经过硬化处理 Less
组件 铸造双抓地齿组合履带板链节,带由淬硬全浮动销连接的衬套 铸造双抓地齿组合履带板链节,带由淬硬全浮动销连接的衬套 Less
组件 带隔膜式蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 带隔膜式蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 Less
组件 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速 Less
组件 行驶警报器 行驶警报器 Less
行驶驱动装置的爬坡能力 - 近似值 64.0 % 64.0 % Less
最大牵引力 367880.0 lb 1637.0 kN Less
停车制动器 弹簧施加/液压释放湿式多盘制动器 弹簧施加/液压释放湿式多盘制动器 Less
支撑滚轮(每侧) 2 个,中间有一块防滑板 2 个,中间有一块防滑板 Less
履带板(每侧) 47 47 Less
行驶驱动装置(每侧) 1 个行星变速箱,带 2 台两级轴向活塞马达 1 个行星变速箱,带 2 台两级轴向活塞马达 Less
行驶速度 – 1 档(最大值) 0.87 mph 1.4 km/h Less
行驶速度 – 2 档(最大值) 1.68 mph 2.7 km/h Less

自动润滑系统

润滑脂容器的容量 120.0 gal 450.0 L Less
类型 双回路系统,带液压驱动式重负荷泵和电子时间继电器控制,可调节暂停/润滑时间 双回路系统,带液压驱动式重负荷泵和电子时间继电器控制,可调节暂停/润滑时间 Less
类型 连接至带内部传动装置的回转滚柱轴承以及附件、铲斗和油缸的所有枢轴点 连接至带内部传动装置的回转滚柱轴承以及附件、铲斗和油缸的所有枢轴点 Less
类型 用于润滑回转支承内部传动装置的润滑小齿轮 用于润滑回转支承内部传动装置的润滑小齿轮 Less
类型 系统故障通过仪表板控制系统显示 系统故障通过仪表板控制系统显示 Less
类型 作业台和容器之间的润滑脂滤清器(200 μm)直接安装在润滑脂泵后面 作业台和容器之间的润滑脂滤清器(200 μm)直接安装在润滑脂泵后面 Less

工作重量

6030 – 地面压力 32.0 psi 22.1 N/cm2 Less
6030 – 工作重量 653660.0 lb 296500.0 kg Less
6030 – 标准履带板 3.25 ' 1000.0 mm Less
6030 FS – 地面压力 31.7 psi 21.9 N/cm2 Less
6030 FS – 工作重量 648810.0 lb 294300.0 kg Less
6030 FS – 标准履带板 3.25 ' 1000.0 mm Less
注意 可根据需求提供其他履带板 可根据需求提供其他履带板 Less

电气系统(柴油驱动)

串联/并联安装的蓄电池 4 个 210 Ah – 每个 12V;420 Ah – 总共 24V 4 个 210 Ah – 每个 12V;420 Ah – 总共 24V Less
系统电压 24V 24V Less
组件 蓄电池隔离继电器 蓄电池隔离继电器 Less
组件 可从地面和发动机模块中控制紧急停机开关 可从地面和发动机模块中控制紧急停机开关 Less
组件 12 盏 LED 高亮度泛光工作灯 – 8 盏用于工作区域 – 2 盏用于后端 12 盏 LED 高亮度泛光工作灯 – 8 盏用于工作区域 – 2 盏用于后端 Less
组件 2 盏 LED 高亮度泛光进出灯 2 盏 LED 高亮度泛光进出灯 Less
组件 14 盏 LED 行车灯 14 盏 LED 行车灯 Less

可伸缩作业台

安装 回缩作业台安装在发动机模块的下方,可从地面轻松检修。 回缩作业台安装在发动机模块的下方,可从地面轻松检修。 Less

柴油发动机

交流发电机 2 个 150A 2 个 150A Less
进气方式 涡轮增压和增压空气冷却 涡轮增压和增压空气冷却 Less
缸径 5.42 " 137.7 mm Less
排量 1648.0 in3 27.0 L Less
排放 符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准 符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准 Less
燃油箱容量 1339.0 gal 5070.0 L Less
厂商和型号 2 × Cat C27 ACERT 2 × Cat C27 ACERT Less
25°C(77°F)时无减额的最大海拔高度 1640.0 ' 500.0 m Less
气缸数量(每台发动机) 12 12 Less
冲程 6.0 " 152.4 mm Less
总额定总功率 - SAE J1995 1140 kW 1800 min-1(1530 hp 1800 min-1) 1140 kW 1800 min-1(1530 hp 1800 min-1) Less
总额定净功率 - ISO 3046/1 1140 kW 1800 min-1(1530 hp 1800 min-1) 1140 kW 1800 min-1(1530 hp 1800 min-1) Less
总额定净功率 - SAE J1349 1140 kW 1800 min-1(1530 hp 1800 min-1) 1140 kW 1800 min-1(1530 hp 1800 min-1) Less
组件 液压驱动散热器风扇,以电子方式控制风扇转速 液压驱动散热器风扇,以电子方式控制风扇转速 Less
组件 微处理发动机管理 微处理发动机管理 Less
组件 重负荷空气滤清器 重负荷空气滤清器 Less
组件 含油水分离器的两级燃油滤清器 含油水分离器的两级燃油滤清器 Less
组件 额外的大容量油水分离器 额外的大容量油水分离器 Less

工装

所有铲斗(正铲和反铲)均配有磨损套件,包括: - 特殊衬板材料,覆盖铲斗内、外部的主要磨损区域 - 位于斗齿之间的唇形护罩 - 特殊衬板材料,覆盖铲斗内、外部的主要磨损区域 - 位于斗齿之间的唇形护罩 Less
铲斗附件采用独特的 TriPower(强力三角)结构,可确保实现以下主要功能: - 自动后翻限位器可防止物料溢出 - 运动学辅助液压力 - 自动后翻限位器可防止物料溢出 - 运动学辅助液压力 Less
铲斗附件采用独特的 TriPower(强力三角)结构,可确保实现以下主要功能: - 自动水平角度恒定铲斗制导 - 自动垂直角度恒定铲斗制导 - 自动水平角度恒定铲斗制导 - 自动垂直角度恒定铲斗制导 Less
铲斗附件采用独特的 TriPower(强力三角)结构,可确保实现以下主要功能: – 在整个提升弧中保持恒定的动臂动力 – 推压力辅助 – 在整个提升弧中保持恒定的动臂动力 – 推压力辅助 Less
类型 动臂上设有带栏杆的狭窄过道 动臂上设有带栏杆的狭窄过道 Less
类型 可根据需求提供用于高磨损物料的专用磨损套件 可根据需求提供用于高磨损物料的专用磨损套件 Less
类型 通过浮阀可在无压力的情况下降低动臂(正铲和反铲)和斗杆(正铲) 通过浮阀可在无压力的情况下降低动臂(正铲和反铲)和斗杆(正铲) Less
类型 焊接时在尽可能多的区域使用内部逆焊接(双坡口焊) 焊接时在尽可能多的区域使用内部逆焊接(双坡口焊) Less
类型 动臂和斗杆在焊接后消除了应力 动臂和斗杆在焊接后消除了应力 Less
类型 动臂和斗杆采用焊接箱形设计,具有出色的抗扭曲能力,由高强度钢制成,并在枢轴区使用实心钢铸件 动臂和斗杆采用焊接箱形设计,具有出色的抗扭曲能力,由高强度钢制成,并在枢轴区使用实心钢铸件 Less
所有铲斗(正铲和反铲)均配有磨损套件,包括: - 侧壁上的翼形护罩 - 底部边缘的尾罩 - 侧壁上的翼形护罩 - 底部边缘的尾罩 Less

发动机

发动机型号 2 × Cat® C27 ACERT™ 2 × Cat® C27 ACERT™ Less
总功率 - SAE J1995 1530.0 hp 1140.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 1530.0 hp 1140.0 kW Less
注意 6030 AC/6030 AC FS 提供电力驱动选项(1000 kW) 6030 AC/6030 AC FS 提供电力驱动选项(1000 kW) Less

铲斗

铲斗容量 - 反铲(堆装 1:1) 22.2 yd3 17.0 m3 Less
铲斗容量 - 正铲(堆装 2:1) 21.6 yd3 16.5 m3 Less

操作技术规格

铲斗有效负载 34.0 吨 30.0 公吨 Less
工作重量 – 反铲 326.0 吨 296.0 公吨 Less
工作重量 – 正铲 324.0 吨 294.0 公吨 Less

电动马达 - 6030 AC/6030 AC FS

频率 50 Hz(可根据需求提供 60 Hz 的产品) 50 Hz(可根据需求提供 60 Hz 的产品) Less
输出 1000 kW 1000 kW Less
额定电流 IN 109A(6.3 kV 时) 109A(6.3 kV 时) Less
转速 1500 min-1(60 Hz 时为 1800 min-1) 1500 min-1(60 Hz 时为 1800 min-1) Less
起动电流 IN 的 450%(IN 的 253% 可选) IN 的 450%(IN 的 253% 可选) Less
类型 笼型感应电机 笼型感应电机 Less
电压 6.3 kV ± 10%(可根据需求提供其他电压) 6.3 kV ± 10%(可根据需求提供其他电压) Less

驱动系统

动力与效率的完美组合


双发动机概念

运行更持久、更稳定


强力三角系统(正铲机器)

出色的挖掘能力和铲斗填充系数


液压系统

维修保养方便,生产率更高


独立的液压油冷却系统

更高效的液压油冷却,更长的部件使用寿命


泵管理系统

更高的效率、更长的部件使用寿命和更灵敏的控制响应


闭环回转回路

在回转期间提高能源利用率并加快动臂提升速度


驾驶室

确保操作员安全、舒适


电子控制系统

操作自如


Cat MineStar System 和技术解决方案

提升矿场的安全性和生产率


装载/运输效率

通过最佳满载匹配来搬运更多物料


正铲附件配置和结构

坚固耐用的结构有助于提升投资回报


回转系统

更长的部件寿命,更高的回转系统可靠性


底盘系统

坚固耐用


安全

秉承安全第一的设计理念


客户支持

我们的全球网络提供卓越的服务和支持,确保机器的长时间正常运行


维修保养方便性

精心设计,有助于快速恢复工作


可持续性

更高的标准创造更美好的明天


6030/6030 FS 标配设备

TriPower(强力三角)铲斗附件

独立的液压油冷却系统

宽敞的直通式机房

5 回路液压系统

车载电子系统:控制和监测平台(CAMP)

仪表板控制系统(BCS III)

闭环回转回路中的扭矩控制

自动集中润滑系统

LED 工作灯

6030/6030 FS 选装设备

常规
  • 出口板条箱
  • 定制喷漆

上部结构
  • C27 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准
  • 发动机机油的换油周期延长至 1000 小时
  • 上部结构上带辅助发动机的液压作业起重机
  • 适用于标准 200 L(53 gal)润滑脂筒的圆形容器(代替 450 L(119 gal)润滑脂容器)
  • 寒冷天气组件

驾驶室
  • 驾驶室加热
  • 双(冗余)HVAC 系统
  • 摄像头监控系统
  • 挡风玻璃护罩(FOGS)

底盘系统
  • 履带板宽度 800 mm(2'7")或 1200 mm(3'11")
  • 车身下的盖板(腹形板)

可根据需求提供其他选装设备。