< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

您需要能够正常工作的液压铲。 简单、耐用并能够高效、安全地完成工作的挖掘机器。 Cat 6020B 采用了以易用性为本的全新设计。 它易于组装、简单易学、操作方便,而且便于维护。 因此,您可以集中精力执行安全、高效的操作。 全新的 Cat 6020B 并不复杂。

一般数据

单位:
标准铲斗容量 反铲(堆装 1:1)12.0 m3(15.7 yd3) 反铲(堆装 1:1)12.0 m3(15.7 yd3) Less
工作重量 反铲 - 230 公吨(254 短吨) 反铲 - 230 公吨(254 短吨) Less
发动机输出功率 – SAE J1995 778 kW(1043 hp) 778 kW(1043 hp) Less

电气系统

系统电压 24V 24V Less
蓄电池(每个 12V) 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah Less
串联/并联安装的蓄电池(每个 12V) 630 Ah – 24 V 630 Ah – 24 V Less
蓄电池隔离继电器 可上锁的手动断路开关和自动断路继电器 可上锁的手动断路开关和自动断路继电器 Less
组件 可在任意座椅位置和发动机模块使用驾驶室内的紧急停机按钮 可在任意座椅位置和发动机模块使用驾驶室内的紧急停机按钮 Less
组件 其他地面紧急停机装置 其他地面紧急停机装置 Less
组件 9 盏 LED 高亮度泛光工作灯:– 7 盏用于工作区域 – 2 盏用于后端 9 盏 LED 高亮度泛光工作灯:– 7 盏用于工作区域 – 2 盏用于后端 Less
组件 2 盏 LED 高亮度泛光进出灯 2 盏 LED 高亮度泛光进出灯 Less
组件 7 盏 LED 行车灯 7 盏 LED 行车灯 Less
组件 1 盏驾驶室顶装标志灯 1 盏驾驶室顶装标志灯 Less

液压油冷却

风扇直径 4.92 ' 1500.0 mm Less
特性 冷却系统完全独立于所有主回路,即只要发动机处于运行状态,就能提供可控的冷却能力 冷却系统完全独立于所有主回路,即只要发动机处于运行状态,就能提供可控的冷却能力 Less
特性 电子控制冷却器和风扇速度的可变油流量 电子控制冷却器和风扇速度的可变油流量 Less
特性 极高的冷却效率确保最佳油温 极高的冷却效率确保最佳油温 Less
冷却泵的机油流量 211.0 gal/min 800.0 L/min Less

驾驶室

组件 大驾驶室落地窗,带可拆卸格栅,非常便于清洁 大驾驶室落地窗,带可拆卸格栅,非常便于清洁 Less
组件 气动减震和多向调节操作员座椅,带腰垫支承、安全带、头枕和扶手 气动减震和多向调节操作员座椅,带腰垫支承、安全带、头枕和扶手 Less
组件 操作员座椅上带安全开关,用于自动停止机器移动 操作员座椅上带安全开关,用于自动停止机器移动 Less
组件 操纵手柄集成在可调座位扶手上 操纵手柄集成在可调座位扶手上 Less
组件 配有安全带和工作台的标准教练座椅 配有安全带和工作台的标准教练座椅 Less
组件 配有安全带的折叠辅助座椅,可容纳第 3 个人 配有安全带的折叠辅助座椅,可容纳第 3 个人 Less
组件 符合 FOPS 标准(岩石护罩;已通过 ISO 3449 认证) 符合 FOPS 标准(岩石护罩;已通过 ISO 3449 认证) Less
组件 挡风玻璃带平行间歇式雨刷器/清洗器 挡风玻璃带平行间歇式雨刷器/清洗器 Less
组件 遮光窗帘 遮光窗帘 Less
组件 通过可收放登梯上下机器,梯道坡度约为 45°,由液压操作 通过可收放登梯上下机器,梯道坡度约为 45°,由液压操作 Less
组件 其他紧急登梯,在紧急逃生窗旁边 其他紧急登梯,在紧急逃生窗旁边 Less
驾驶室内部尺寸:高度 6.79 ' 2070.0 mm Less
驾驶室内部尺寸:长度 7.32 ' 2230.0 mm Less
驾驶室内部尺寸:宽度 5.33 ' 1625.0 mm Less
新型 BCS 功能: 功能强大的仪表板,配有大型彩色触摸屏(254 mm/10") 功能强大的仪表板,配有大型彩色触摸屏(254 mm/10") Less
新型 BCS 功能: 屏幕故障排除帮助 屏幕故障排除帮助 Less
新型 BCS 功能: 图形数据记录 图形数据记录 Less
新型 BCS 功能: 故障存储功能 故障存储功能 Less
新型 BCS 功能: 用于导出数据的 USB、Lan(TCP/IP)和 CAN 总线接口 用于导出数据的 USB、Lan(TCP/IP)和 CAN 总线接口 Less
新型仪表板控制系统(BCS)功能: 电子监控、数据记录和诊断系统,用于监控和记录发动机、液压系统和润滑系统的重要信号和运行数据 电子监控、数据记录和诊断系统,用于监控和记录发动机、液压系统和润滑系统的重要信号和运行数据 Less
操作员视平线(近似值) 18.04 ' 5.5 m Less

回转系统

特性 操纵手柄处于空档位置时,打开回转回路以自动降低速度 操纵手柄处于空档位置时,打开回转回路以自动降低速度 Less
特性 自动集中润滑系统提供回转支承的所有滚道润滑和内部传动装置的脂浴润滑 自动集中润滑系统提供回转支承的所有滚道润滑和内部传动装置的脂浴润滑 Less
最大回转速度 4.9 rpm 4.9 rpm Less
停车制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 Less
回转驱动 2 个紧凑型行星变速箱,带轴向柱塞马达 2 个紧凑型行星变速箱,带轴向柱塞马达 Less
回转支承 三道滚柱轴承,带内部密封传动装置 三道滚柱轴承,带内部密封传动装置 Less

底盘系统

底部滚轮(每侧) 8 8 Less
组件 锻制的双抓地齿履带板 锻制的双抓地齿履带板 Less
组件 链节由硬化销和销套连接 链节由硬化销和销套连接 Less
组件 所有链轮、引导轮、支重轮和履带链节的工作表面均经过硬化处理 所有链轮、引导轮、支重轮和履带链节的工作表面均经过硬化处理 Less
组件 带蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 带蓄能器的全液压自动调节式履带张紧系统 Less
组件 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速 自动液压减速器阀可防止下坡行驶时超速 Less
组件 声音行驶警报器 声音行驶警报器 Less
行驶驱动装置的爬坡能力 约 54% 约 54% Less
最大牵引力 265860.0 lbf 1183.0 kN Less
停车制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 弹簧施压/液压释放多盘湿式制动器 Less
支撑滚轮(每侧) 3 3 Less
履带板(每侧) 45 45 Less
行驶驱动装置(每侧) 1 个行星变速箱,带 2 台两级轴向活塞马达 1 个行星变速箱,带 2 台两级轴向活塞马达 Less
行驶速度 – 1 档(最大值) 0.68 mph 1.1 km/h Less
行驶速度 – 2 档(最大值) 1.49 mph 2.4 km/h Less

自动润滑系统

润滑脂缸筒容量 54.0 gal 205.0 L Less
类型 单回路连续式系统,带液压驱动重负荷泵和电子时间控制装置 单回路连续式系统,带液压驱动重负荷泵和电子时间控制装置 Less
类型 润滑脂用于润滑回转滚柱轴承、所有附件枢轴点和回转齿轮箱轴承 润滑脂用于润滑回转滚柱轴承、所有附件枢轴点和回转齿轮箱轴承 Less
类型 系统状况和故障通过仪表板控制系统显示 系统状况和故障通过仪表板控制系统显示 Less

附件

铲斗配有: - 特殊耐磨板材料,用于覆盖唇形护罩、翼形护罩和尾罩内外的主要磨损区域 - 特殊耐磨板材料,用于覆盖唇形护罩、翼形护罩和尾罩内外的主要磨损区域 Less
类型 动臂和斗杆具有抗扭曲能力,采用了焊接箱形设计 动臂和斗杆具有抗扭曲能力,采用了焊接箱形设计 Less
类型 枢轴区域采用了高强度钢,由实心钢板铸件 枢轴区域采用了高强度钢,由实心钢板铸件 Less
类型 动臂和斗杆在焊接后均消除了应力 动臂和斗杆在焊接后均消除了应力 Less
类型 动臂上设有带栏杆的狭窄过道 动臂上设有带栏杆的狭窄过道 Less
类型 浮阀用于动臂下降运行 浮阀用于动臂下降运行 Less

工作重量 – 反铲

接地压力 31.9 psi 22.0 N/cm2 Less
工作重量 507500.0 lb 230200.0 kg Less
标准履带板 2.62 ' 800.0 mm Less

柴油发动机

交流发电机 275A 275A Less
进气方式 涡轮增压式和空对空后冷式 涡轮增压式和空对空后冷式 Less
缸径 5.71 " 145.0 mm Less
组件 液压驱动散热器风扇,以电子方式控制可变转速 液压驱动散热器风扇,以电子方式控制可变转速 Less
组件 微处理发动机管理 微处理发动机管理 Less
组件 重负荷空气滤清器 重负荷空气滤清器 Less
组件 两级燃油滤清器 两级燃油滤清器 Less
组件 配有电动注油泵的其他高容量油水分离器 配有电动注油泵的其他高容量油水分离器 Less
组件 大型燃油箱允许机器全天候运行 大型燃油箱允许机器全天候运行 Less
排量 1959.0 in3 32.0 L Less
排放标准 美国 EPA Tier 2 等效标准 美国 EPA Tier 2 等效标准 Less
燃油箱容量 951.0 gal 3600.0 L Less
厂商和型号 Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
无减额的最大海拔高度 - 高于海平面(a.s.l.) 6560.0 ' 2000.0 m Less
气缸 数量 12 12 Less
额定总功率 SAE J1995 778 kW(1043 hp,1800 min-1) 778 kW(1043 hp,1800 min-1) Less
额定净功率 ISO 3046/1 778 kW(1043 hp,1800 min-1) 778 kW(1043 hp,1800 min-1) Less
额定净功率 SAE J1349 778 kW(1043 hp,1800 min-1) 778 kW(1043 hp,1800 min-1) Less
冲程 6.38 " 162.0 mm Less

具有电子泵管理功能的液压系统

电子泵管理包含: 电子负载限制控制 电子负载限制控制 Less
电子泵管理包含: 专用回路泵分配 专用回路泵分配 Less
电子泵管理包含: 主泵自动返回零流量状态 主泵自动返回零流量状态 Less
电子泵管理包含: 工作中断时自动降低发动机转速 工作中断时自动降低发动机转速 Less
电子泵管理包含: 液压机油温度过高和发动机温度过高时减少主泵机油流量 液压机油温度过高和发动机温度过高时减少主泵机油流量 Less
特性 所有主泵压力切断功能 所有主泵压力切断功能 Less
特性 冷却泵变速箱齿轮油 冷却泵变速箱齿轮油 Less
滤清器: 用于主泵的全流量高压滤清器(100μm),直接安装在每台泵后面 用于主泵的全流量高压滤清器(100μm),直接安装在每台泵后面 Less
滤清器: 完整回路全流量滤清器(10μm) 完整回路全流量滤清器(10μm) Less
滤清器: 冷却回路全流量滤清器(10μm) 冷却回路全流量滤清器(10μm) Less
滤清器: 用于伺服回路的压力滤清器(6μm) 用于伺服回路的压力滤清器(6μm) Less
滤清器: 变速箱油滤清器(40μm) 变速箱油滤清器(40μm) Less
主泵 6 个可变斜盘泵 6 个可变斜盘泵 Less
最大附件压力 4495.0 psi 310.0 bar Less
最大回转压力 – 加速 4495.0 psi 310.0 bar Less
最大行驶压力 4495.0 psi 310.0 bar Less
最大回转油流量 216.0 gal/min 783.0 L/min Less
最大总机油流量 621.0 gal/min 2350.0 L/min Less
最大回转压力 – 减速 5080.0 psi 350.0 bar Less
液压油总容量 925.0 gal 3500.0 L Less
液压油箱容量 740.0 gal 2800.0 L Less

集中保养区域

配备: 快速接头,可用于:– 柴油燃油 – 发动机冷却液 – 泵变速箱齿轮油 – 发动机机油(油底壳) – 液压油 快速接头,可用于:– 柴油燃油 – 发动机冷却液 – 泵变速箱齿轮油 – 发动机机油(油底壳) – 液压油 Less
配备: Cat 跨接起动插座 Cat 跨接起动插座 Less
配备: 液压油箱加满指示灯 液压油箱加满指示灯 Less
特性 从地面可进行集中保养。 从地面可进行集中保养。 Less

反铲

容量 1:1 15.7 yd3 12.0 m3 Less
容量 2:1 13.8 yd3 10.6 m3 Less
平装容量 12.0 yd3 9.2 m3 Less
内部宽度 9.84 ' 3000.0 mm Less
最大材料密度(松散) 1.8 t/m³(3030 lb/yd³) 1.8 t/m³(3030 lb/yd³) Less
齿 数 6 6 Less
斗齿系统 Cat C85 系统 Cat C85 系统 Less
总宽度 11.32 ' 3450.0 mm Less
类型 标准岩石铲斗 标准岩石铲斗 Less
含标准磨损套件的重量 27180.0 lb 12330.0 kg Less

发动机

发动机型号 Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
总功率 - SAE J1995 1043.0 hp 778.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 1043.0 hp 778.0 kW Less

铲斗

标准铲斗容量 - 反铲(堆装 1:1) 15.7 yd3 12.0 m3 Less

操作技术规格

铲斗有效负载 24.0 短吨 22.0 公吨 Less
工作重量 254.0 短吨 230.0 公吨 Less

工作范围

最大挖掘深度 26.57 ' 8.1 m Less
最大挖掘距离 52.17 ' 15.9 m Less
最大挖掘高度 45.6 ' 13.9 m Less

挖掘力

最大撕裂力 146125.0 lb 650.0 kN Less
最大挖掘力 164050.0 lb 730.0 kN Less

现代化的驾驶室

保护和支持您最重要的资产:操作员


先进的液压系统

高效、清洁且便于维修的系统提供可靠的性能


独立的液压油冷却系统

高效的液压油冷却实现更长的部件使用寿命


电子控制系统

操作自如


安全

秉承安全第一的设计理念


维修保养方便性

轻松方便的维修保养延长了正常运行时间


客户支持

无缝的代理商支持


装载/运输效率

通过最佳满载匹配来搬运更多物料


驱动系统

享受无缝支持的简单、可靠的系统


Cat MineStar System 和技术解决方案

提升矿场的安全性和生产率


回转系统

更高的效率,简化的设计


底盘系统

更长的部件使用寿命和卓越的维修保养方便性


Cat 铲斗和掘地工具

更高的生产率、运营效率和维修保养方便性


机器结构

值得您信赖的固有耐用性


可持续性

更高的标准创造更美好的明天


6020B 选装设备

上部结构
  • 寒冷天气组件
  • 润滑油快速加注口

发动机
  • 美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准发动机

驾驶室
  • 冗余 HVAC 系统
  • 摄像系统
  • Cat MineStar 预留装置(运行状况、车队、地形和探测)

底盘系统
  • 适用于崎岖地形的底盘系统保护套件,包括腹形护板和后管件设备护罩

附件
  • 动臂上的工作灯

铲斗
  • 12.0 m3(15.7 yd3)反铲,带有用于 1.8 t/m3(3030 lb/yd3)密度物料的磨损套件
  • 根据应用场合提供其他铲斗,可通过当地的 Cat 代理商获得