< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 提供了全系列的固定安装式装载机,适用于各种工厂作业场合。 共有四种配备车载或远程电源的机型可供选择。 Caterpillar 固定底盘装载机经过了完整的预先布线和测试,可在现场方便地连接电源,并且还包括了用于安装到钢质或混凝土基座的安装套件和必要的紧固件。 通过使用弹性衬垫安装系统将能提高您的工作效率并增加舒适性。

尺寸

单位:
最大伸展距离 36.0 ' 11.0 m Less

吊臂

标准动臂长度 32.5 ' 9906.0 mm Less
选装的动臂长度 36.0 ' 10972.8 mm Less

操作技术规格

铰接动臂长度 32.5 ' 9.9 m Less
抓斗安装转向节长度 9.0 " 228.6 mm Less
回转轴承直径 54.0 " 1371.6 mm Less
回转轴承传动装置 外部 外部 Less
回转速度 7.0 RPM 7.0 RPM Less
电源 460V:60Hz;575V:60Hz 460V:60Hz;575V:60Hz Less
电机 100.0 hp 74.0 kW Less
工作重量 18945.0 lb 8593.3 kg Less

发动机

总功率 100.0 hp 74.6 kW Less

液压系统

回转速度 7.0 RPM 7.0 RPM Less
液压压力 - 系统 2500.0 psi 17236.9 kPa Less
液压压力 - 回转 2500.0 psi 17236.9 kPa Less
液压流量 170/204/61 L/min(45/54/16 gpm) 170/204/61 L/min(45/54/16 gpm) Less
油缸 - 斗杆 178 mm X 102 mm(7" X 4") 178 mm X 102 mm(7" X 4") Less
油缸 - 主要 152 mm X 102 mm(6" X 4") 152 mm X 102 mm(6" X 4") Less
油缸 - 活动跟部 152 mm X 102 mm(6" X 4") 152 mm X 102 mm(6" X 4") Less

维修保养加注容量

燃油箱 125.0 gal 473.2 L Less

重量

工作重量 19145.0 lb 8684.0 kg Less

操作台

在配有操作台的标准装载机上,液压先导操纵手柄控制装置和摇臂回转踏板采用人机工程学原理设计,易于操作,并且最大程度地提高了装载机控制,非常适合要求快速循环的工厂应用领域。 操作台设计时考虑到了舒适性。 宽敞的驾驶室配有带腰垫支承的大型、可作全方位调整的悬浮座椅。 折叠扶手灵活可调,可让操作员对操纵手柄控制装置进行调整,从而简化操作和提高性能。 大型驾驶室有色车窗令操作员对工作区域一览无余。 大型有色 Lexan 天窗最大限度地放大了头顶的视野。 前护罩为操作员提供保护。 外摆式护罩设计用于快速简易的检修,以保持前窗的清洁。


安装系统

弹性垫安装系统包括一组在各安装紧固件上的特制橡胶隔离器,可吸收来自两个方向的应力。 在主动臂油缸回路中,嵌入了附加的液压蓄能器,以便进一步吸收峰值负荷时的震动。


封闭部件

不受天气影响的电子维修面板包括起动装置、控制装置、变压器、断路器和熔丝盒。


马达选件

电动马达的功率为 75 至 100 hp,完全封闭且能够承受极重负荷。 电源电线组件提供 440V/60Hz(美国)或 575V/60Hz(加拿大)服务。


可选动臂长度

重负荷动臂选件的长度范围是 7.6 m 至 10.9m(25' 至 36'),用于处理各种长度的树木。


569 SM 标配设备

马达电源
  • 电动马达,转速达 1800 RPM 时为 74 kW(100 HP)
  • 460 V(60 Hz)电源
  • 四(4)个高压收集器环
  • 维修面板,NEMA 12 外壳
  • 直接通过柔性联轴器实现的泵传动
  • 全压电磁起动系统
  • 转盘电源支架

液压系统
  • 三(3)个直列齿轮泵
  • 径向活塞式回转马达
  • 连续旋转
  • 先导操纵手柄控制装置
  • 两个双滤芯回油(3 mic)滤清器
  • 过滤旁路指示器
  • 泵上的诊断螺纹接头提供了维修保养方便性

动臂
  • 9.9 m(32'6")铰接动臂
  • 22.8 cm(9')抓斗安装转向节

结构性
  • 96.5 cm x 142.2 cm(38" x 56")左侧安装的驾驶室
  • 反斜面挡风玻璃
  • 着色安全玻璃
  • Lexan 天窗
  • 遮阳板
  • 带扶手的可调座椅
  • 操作员保护装置
  • 带暖气的增压驾驶室
  • 模拟仪表
  • 电子仪表
  • 喇叭
  • 挡风玻璃雨刷器/清洗器
  • 除霜器风扇
  • 点烟器
  • 顶灯
  • 断路器面板
  • 钢质支架

569 SM 选装设备

575 V(60 Hz)电源

非连续有限转动

储油罐加热器

10.2 m(33'6")活动后跟动臂

10.9 m(36')铰接动臂

30.5 cm(12")抓斗安装转向节

单“V”形后跟

双“VV”形后跟

空调

混凝土支架

30" 子机架提升管安装