< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

K 系列平地机性能卓越,深受用户的信赖。 Cat 平地机拥有最佳的生产率和耐用性,可帮助用户获得最高的投资回报。 它采用 Cat C7 发动机、直接驱动动力换档变速箱以及负载感应式液压装置,能够提供强大的动力和优异的精度,确保可在各种恶劣条件下顺利工作。 Cat 平地机还拥有世界一流的 Cat 代理商网络作为后盾,使您的机器始终正常运行。

发动机

单位:
基本功率(1 档)- 净功率 145.0 hp 108.0 kW Less
发动机型号 Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
VHP - 1-2 档净功率 145.0 hp 108.0 kW Less
VHP - 3 档净功率 156.0 hp 116.0 kW Less
VHP - 4-8 档净功率 165.0 hp 123.0 kW Less
VHP - 1-2 档总功率 158.0 hp 118.0 kW Less
VHP - 3 档总功率 168.0 hp 125.0 kW Less
VHP - 4-8 档总功率 178.0 hp 133.0 kW Less
排量 439.0 in3 7.2 L Less
缸径 4.1 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
额定功率下的转速 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
气缸数量 6 6 Less
功率减额海拔 10000.0 ' 3048.0 m Less
高温环境工作能力 122.0 ° F 50.0 ° C Less
VHP 范围 - 净功率 108-123 kW(145-165 hp) 108-123 kW(145-165 hp) Less
基本功率(1 档)- 净值(公制) 147.0 hp 108.0 kW Less
最大风扇转速 1575.0 RPM 1575.0 RPM Less
最大扭矩(净功率) 650.0 ft-lb 881.0 N·m Less
扭矩储备 50.0 % 50.0 % Less

动力传动系

前进/倒档 8 个前进档/6 个倒档 8 个前进档/6 个倒档 Less
变速箱 直接驱动,动力换档 直接驱动,动力换档 Less
行车制动器 空气驱动,油浴多盘式 空气驱动,油浴多盘式 Less
制动器 - 维修,表面积 3712.0 in2 23948.0 cm2 Less
停车制动器 空气驱动,油浴多盘式 空气驱动,油浴多盘式 Less
辅助制动器 双回路 双回路 Less

操作技术规格

最高速度 - 前进 29.0 mph 46.6 km/h Less
最高速度 - 倒车 22.9 mph 36.8 km/h Less
前轮外侧的转弯半径 24.61 ' 7.5 m Less
转向范围 - 左/右 47.5 度 47.5 度 Less
铰接角度 - 左/右 20.0 度 20.0 度 Less
前进 - 1 档 2.5 mph 4.0 km/h Less
前进 - 2 档 3.4 mph 5.4 km/h Less
前进 - 3 档 4.9 mph 7.9 km/h Less
前进 - 4 档 6.8 mph 10.9 km/h Less
前进 - 5 档 10.6 mph 17.1 km/h Less
前进 - 6 档 14.5 mph 23.3 km/h Less
前进 - 7 档 19.9 mph 32.0 km/h Less
前进 - 8 档 29.0 mph 46.6 km/h Less
倒车 - 1 档 2.0 mph 3.2 km/h Less
倒车 - 2 档 3.7 mph 5.9 km/h Less
倒车 - 3 档 5.3 mph 8.6 km/h Less
倒车 - 4 档 8.4 mph 13.5 km/h Less
倒车 - 5 档 15.7 mph 25.3 km/h Less
倒车 - 6 档 22.9 mph 36.8 km/h Less

液压系统

回路类型 负载感应型、闭心式 PPPC(Proportional Priority Pressure Compensation,比例优先压力补偿系统) 负载感应型、闭心式 PPPC(Proportional Priority Pressure Compensation,比例优先压力补偿系统) Less
泵类型 变量活塞 变量活塞 Less
最大系统压力 3698.5 psi 25500.0 kPa Less
备用压力 522.1 psi 3600.0 kPa Less
储油箱容量 14.0 gal 55.0 L Less
选装高输出泵 55.6 gal/min 210.5 L/min Less
泵输出标准泵 42.0 gal/min 159.1 L/min Less

刮土板

铲刀宽度 12.0 ' 3.7 m Less
刮土板 - 高度 24.0 " 610.0 mm Less
刮土板 - 厚度 0.9 " 22.0 mm Less
弧半径 16.3 " 413.0 mm Less
齿喉间隙 4.7 " 120.0 mm Less
铲刃 - 宽度 6.0 " 152.0 mm Less
铲刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
端刃 - 宽度 6.0 " 152.0 mm Less
端刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
铲刀拉力 - 最大 GVW 29496.0 lb 13379.0 kg Less
下压力 - 最大 GVW 30785.0 lb 13964.0 kg Less
铲刀拉力 - 基本 GVW 19485.0 lb 8838.0 kg Less
下压力 - 基本 GVW 14121.0 lb 6405.0 kg Less

铲刀移动范围

回转盘中心移位 - 右 28.7 " 728.0 mm Less
回转盘中心移位 – 左 29.6 " 752.0 mm Less
刮土板侧移 - 右 26.1 " 663.0 mm Less
刮土板侧移 – 左 20.2 " 512.0 mm Less
铲刀最大侧倾角度 90.0 度 90.0 度 Less
铲尖范围 - 向前 40.0 度 40.0 度 Less
铲尖范围 – 向后 5.0 度 5.0 度 Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 71.2 " 1809.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 73.2 " 1859.0 mm Less
最大提升离地高度 18.9 " 480.0 mm Less
最大挖方深度 28.9 " 735.0 mm Less

裂土器

最大裂土深度 18.2 " 462.0 mm Less
裂土器齿杆架数量 5 5 Less
裂土器齿杆架间距 21.0 " 533.0 mm Less
穿透力 18615.0 lb 8444.0 kg Less
掘起力 22825.0 lb 10353.0 kg Less
横梁升高时机器长度增加值 38.2 " 970.0 mm Less
松土器齿杆架数量 9 9 Less

松土器

中部,V 型:工作宽度 46.6 " 1184.0 mm Less
中部,V 型 – 最大翻松深度 11.5 " 292.0 mm Less
中部,V 型:松土器齿杆架数量 11 11 Less
中部,V 型:松土器齿杆架间距 4.6 " 116.0 mm Less
后部:工作宽度 90.6 " 2300.0 mm Less
后部 – 最大翻松深度 16.2 " 411.0 mm Less
后部:松土器齿杆架数量 9 9 Less
后部:松土器齿杆架间距 10.5 " 267.0 mm Less

机架

前侧截面模数 - 最大 291.0 in3 4785.0 cm3 Less
前侧截面模数 - 最小 127.0 in3 2083.0 cm3 Less
回转盘直径 60.2 " 1530.0 mm Less
回转盘 - 铲刀横梁厚度 1.2 " 30.0 mm Less
牵引杆高度 5.0 " 127.0 mm Less
牵引杆宽度 3.0 " 76.0 mm Less
前轴 - 至中心的高度 24.2 " 615.0 mm Less
前轴 - 车轮倾斜,左/右 18.0 度 18.0 度 Less
前轴 - 每侧的总摆动 32.0 度 32.0 度 Less
前部顶/底板 - 宽度 12.0 " 305.0 mm Less
前部顶/底板 - 厚度 1.0 " 25.0 mm Less
前段侧板 - 宽度 9.5 " 242.0 mm Less
前段侧板 - 厚度 0.5 " 12.0 mm Less
前侧单位长度重量 - 最小值 112.0 lb/ft 165.0 kg/m Less
前侧单位长度重量 - 最大值 144.0 lb/ft 213.0 kg/m Less

双轮组

高度 19.9 " 506.0 mm Less
宽度 7.9 " 201.0 mm Less
侧壁厚度 - 内部 0.6 " 16.0 mm Less
侧壁厚度 - 外部 0.7 " 18.0 mm Less
驱动链节距 2.0 " 51.0 mm Less
轮轴间距 59.9 " 1522.0 mm Less
串联式摆动 - 前部朝上 15.0 度 15.0 度 Less
串联式摆动 - 前部朝下 25.0 度 25.0 度 Less

维修加注

燃油容量 80.6 gal 305.0 L Less
冷却系统 10.6 gal 40.0 L Less
发动机机油 4.8 gal 18.0 L Less
变速箱/差速器/终传动 15.9 gal 60.0 L Less
双轮组(每个) 16.9 gal 64.0 L Less
前轮心轴轴承壳体 0.1 gal 0.5 L Less
回转盘传动箱 1.9 gal 7.0 L Less

重量

车辆总重 - 典型配置 36839.0 lb 16710.0 kg Less
车辆总重:基本 - 合计 29744.0 lb 13492.0 kg Less
车辆总重:最大 - 合计 50420.0 lb 22870.0 kg Less
车辆总重:典型配置 - 前轴 10038.0 lb 4553.0 kg Less
车辆总重:典型配置 - 后轴 26802.0 lb 12157.0 kg Less
车辆总重:典型配置 - 合计 36839.0 lb 16710.0 kg Less
车辆总重:基本 - 前轴 8095.0 lb 3672.0 kg Less
车辆总重:基本 - 后轴 21650.0 lb 9820.0 kg Less
车辆总重:最大 - 前轴 17647.0 lb 8005.0 kg Less
车辆总重:最大 - 后轴 32773.0 lb 14866.0 kg Less

尺寸

高度 - ROPS 驾驶室 132.0 " 3354.0 mm Less
高度 - 非 ROPS 驾驶室 131.8 " 3348.0 mm Less
高度 - ROPS 顶篷 132.0 " 3354.0 mm Less
离地间隙 - 前轴中心 24.6 " 626.0 mm Less
长度 - 双轮组轴间距 60.0 " 1523.0 mm Less
长度 - 前轴至刮土板 102.3 " 2598.0 mm Less
长度 - 前轴至双轮组中央 239.6 " 6086.0 mm Less
长度 - 前胎至机器后部 334.8 " 8504.0 mm Less
长度 - 配重至裂土器 394.2 " 10013.0 mm Less
离地间隙,变速 箱处) 14.3 " 362.0 mm Less
高度 - 油缸顶部 120.0 " 3049.0 mm Less
至排气管的高度 114.0 " 2895.0 mm Less
宽度 - 轮胎中心线 81.3 " 2065.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 96.6 " 2452.0 mm Less
宽度 - 前胎外侧 97.7 " 2481.0 mm Less

标准

ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 Less
转向 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
制动器 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
噪声 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 Less

重量 - 典型配置

工作重量 - 典型配置 31543.0 lb 14308.0 kg Less
机器总重 36839.0 lb 16710.0 kg Less

车辆总重 - 最大

机器总重 50420.0 lb 22870.0 kg Less

动力传动系

可靠的性能


Cat C7 发动机

动力强劲、效率更高


液压系统

平衡液压装置提供稳定、可靠和灵敏的控制


结构/牵引杆、回转盘与刮土板

专为提高强度和耐用性而设计


工装机具与工装

能够提升机器的多功能性、利用率及性能


操作台

Caterpillar 操作台在舒适性、便利性及视野方面是业界的典范


集成技术

让工作更轻松、更高效的解决方案


安全

设计以安全为本


全面的客户支持

当正常运行成为决定因素时


可持续性

为我们的后代着想


维修保养方便性

便利的维修点使常规维护变得简单、快速


12K 标配设备

电气系统
  • 115 A 交流发电机
  • 倒车警报,倒车灯
  • 750 CCA 免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 电喇叭
  • 停车灯与尾灯
  • 起动马达
  • Product Link 预留装置
  • 工作灯

操作环境
  • 加速器
  • 可调控制台
  • 仪表组(包括电压表、铰接仪表、发动机冷却液温度计、制动气压表及燃油油位表)
  • 操作台护栏
  • 负载感应式液压控制装置(左侧/右侧铲刀提升、回转盘驱动、中心移位、侧移、前轮倾斜与铰接)
  • 指示灯(包括远光灯、左转向与右转向、发动机低油压、油门锁、发动机检查、变速箱滤清器旁通与检查、中心移位销、制动气压、停车制动器接合、自动换档)
  • 钥匙起动/停止开关
  • 时计
  • 液压动力转向
  • 聚乙烯套层固定座椅
  • 座椅安全带
  • 可调整、可倾斜方向盘
  • 冷却器/饭盒存放区域
  • 电子控制油门

动力传动系
  • 空气滤清器,干式径向密封,带有保养指示器与自动除尘器
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 鼓风风扇
  • 空气驱动、油浴多盘式四轮制动器
  • 差速器,带差速锁/解锁功能
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C7 柴油发动机,可自动降低功率和自动进行怠速控制。 符合非现行的美国 EPA Tier 2 和欧盟 Stage II 排放标准。
  • 油水分离器
  • 消音器(在罩盖下)
  • 油冷封闭式多盘停车制动器
  • 预滤器
  • 弹性安装式燃油注油泵
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 双轮组驱动装置
  • 变速箱,8 档前进/6 档倒车,动力换档,直接驱动,电子换档控制与超速保护
  • VHP(可变马力)

其他标准设备
  • 后保险杠
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 152 mm × 16 mm(6" × 5/8")铲刃,弧形 DH-2 钢制
  • 发动机室门
  • 牵引杆,配备 6 个支撑托架和可更换的尼龙复合材料耐磨条
  • 16 mm(5/8")DH-2 钢端刃
  • 带安全锁的铰接机架
  • 305 L(80.6 gal)燃油箱
  • 地面发动机停机装置
  • 连杆,7 个位置
  • 刮土板,配有 3658 mm × 610 mm × 22 mm(12' × 24" × 7/8")铲刀,可液压侧移,带有机械铲尖
  • 发动机机油、液压油、变速箱机油及冷却液 S·O·S 取样口
  • 带挂锁的工具箱
  • 防破坏保护装置 - 包括液压油箱、散热器检修盖、燃油箱、发动机与变速箱机油检查/加注盖及可锁蓄电池箱的盖锁。

防冻剂
  • -35° C(-30° F)长效冷却液

12K 选装设备

护罩
  • 变速箱护罩

操作环境
  • 带加热器的空调
  • 驾驶室加热器

驾驶室/顶篷
  • ROPS 驾驶室*
  • 非 ROPS 驾驶室*
  • ROPS 顶篷*
  • 可调节聚乙烯座椅
  • 仿形布料座椅
  • 前窗除霜器风扇
  • 后窗除霜器风扇
  • 后侧遮阳板
  • 后侧雨刷器/清洗器
  • 间歇式前窗雨刷器
  • 内部双视镜
  • 外部安装式后视镜
  • 12V 辅助电源端口
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • 转速计/车速表
  • * 重量代表典型配置的机器重量的变化。

裂土器/松土器
  • 后置式裂土器/松土器*
  • V 型中置式松土器

照明灯
  • 低位灯、方向灯与车头灯,安装于灯柱上
  • 高位灯、方向灯、车头灯及工作灯,安装于驾驶室与灯柱上

动力传动系
  • 自动换档

其他工装
  • Product Link
  • 机架预留推雪翼板安装件
  • AccuGrade ARO
  • 空气干燥器
  • 配重推板*
  • 铲刀提升蓄能器
  • 极重负荷型蓄电池(1400 CCA)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 发动机冷却液加热器,220 V

液压系统
  • 高容量液压泵(210 L/min,55.7 gal/min)
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压总成可用于后置式裂土器、中置式松土器、推土机、推雪犁及推雪翼板。

刮土板铲刀
  • 刮土板:4267 mm × 610 mm × 22 mm(14' × 24" × 7/8")铲刀
  • 前侧铲刀
  • 203 mm × 19 mm(8" × 3/4")铲刃。 用于 14' 铲刀
  • 一对翻换式叠加端刃,与 203 mm(8")铲刃配套使用