< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

K 系列平地机性能卓越,深受用户的信赖。 Cat 平地机拥有最佳的生产率和耐用性,可帮助用户获得最高的投资回报。 它采用 Cat C7 发动机、直接驱动动力换档变速箱以及负载感应式液压装置,能够提供强大的动力和优异的精度,确保可在各种恶劣条件下顺利工作。 Cat 平地机还拥有世界一流的 Cat 代理商网络作为后盾,使您的机器始终正常运行。

发动机

单位:
基本功率(1 档)- 净功率 171.0 hp 128.0 kW Less
发动机型号 Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
VHP - 1-2 档净功率 171.0 hp 128.0 kW Less
VHP - 3 档净功率 181.0 hp 135.0 kW Less
VHP - 4-8 档净功率 191.0 hp 143.0 kW Less
VHP - 1-2 档总功率 188.0 hp 140.0 kW Less
VHP - 3 档总功率 198.0 hp 147.0 kW Less
VHP - 4-8 档总功率 208.0 hp 155.0 kW Less
排量 439.0 in3 7.2 L Less
缸径 4.1 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
额定功率下的转速 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
气缸数量 6 6 Less
功率减额海拔 10000.0 ' 3048.0 m Less
高温环境工作能力 122.0 ° F 50.0 ° C Less
VHP 范围 - 净功率 128-143 kW(171-191 hp) 128-143 kW(171-191 hp) Less
基本功率(1 档)- 净值(公制) 174.0 hp 128.0 kW Less
最大风扇转速 1925.0 RPM 1925.0 RPM Less
最大扭矩(净功率) 735.0 lb ft 996.0 N·m Less
扭矩储备 46.0 % 46.0 % Less

动力传动系

前进/后退档位 8 个前进档/6 个倒档 8 个前进档/6 个倒档 Less
变速箱 直接驱动,动力换档 直接驱动,动力换档 Less
行车制动器 空气驱动,油浴多盘式 空气驱动,油浴多盘式 Less
制动器 - 维修,表面积 3712.0 in2 23948.0 cm2 Less
停车制动器 空气驱动,油浴多盘式 空气驱动,油浴多盘式 Less
辅助制动器 双回路 双回路 Less

操作技术规格

最高速度 - 前进 29.4 mph 47.3 km/h Less
最高速度 - 倒车 23.2 mph 37.4 km/h Less
前轮外侧的转弯半径 24.61 ' 7.5 m Less
转向范围 - 左/右 47.5 度 47.5 度 Less
铰接角度 - 左/右 20.0 度 20.0 度 Less
前进 - 1 档 2.5 mph 4.1 km/h Less
前进 - 2 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
前进 - 3 档 5.0 mph 8.0 km/h Less
前进 - 4 档 6.9 mph 11.0 km/h Less
前进 - 5 档 10.8 mph 17.4 km/h Less
前进 - 6 档 14.7 mph 23.6 km/h Less
前进 - 7 档 20.2 mph 32.5 km/h Less
前进 - 8 档 29.4 mph 47.3 km/h Less
倒车 - 1 档 2.0 mph 3.2 km/h Less
倒车 - 2 档 3.7 mph 6.0 km/h Less
倒车 - 3 档 5.4 mph 8.7 km/h Less
倒车 - 4 档 8.5 mph 13.7 km/h Less
倒车 - 5 档 16.0 mph 25.7 km/h Less
倒车 - 6 档 23.2 mph 37.4 km/h Less

液压系统

回路类型 负载感应型、闭心式比例优先压力补偿系统 负载感应型、闭心式比例优先压力补偿系统 Less
泵类型 变量活塞 变量活塞 Less
最大系统压力 3698.5 psi 25500.0 kPa Less
备用压力 522.1 psi 3600.0 kPa Less
储油箱容量 14.5 gal 55.0 L Less
选装高输出泵 55.6 gal/min 210.5 L/min Less
泵输出标准泵 42.0 gal/min 159.1 L/min Less

刮土板

铲刀宽度 12.0 ' 3.7 m Less
刮土板 - 高度 24.0 " 610.0 mm Less
刮土板 - 厚度 0.9 " 22.0 mm Less
弧半径 16.3 " 413.0 mm Less
齿喉间隙 4.7 " 120.0 mm Less
铲刃 - 宽度 6.0 " 152.0 mm Less
铲刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
端刃 - 宽度 6.0 " 152.0 mm Less
端刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
铲刀拉力 - 最大 GVW 29496.0 lb 13379.0 kg Less
下压力 - 最大 GVW 30784.0 lb 13963.0 kg Less
铲刀拉力 - 基本 GVW 20080.0 lb 9108.0 kg Less
下压力 - 基本 GVW 16044.0 lb 7278.0 kg Less

铲刀移动范围

回转盘中心移位 - 右 28.7 " 728.0 mm Less
回转盘中心移位 – 左 29.6 " 752.0 mm Less
刮土板侧移 - 右 26.1 " 663.0 mm Less
刮土板侧移 – 左 20.2 " 512.0 mm Less
铲刀最大侧倾角度 90.0 度 90.0 度 Less
铲尖范围 - 向前 40.0 度 40.0 度 Less
铲尖范围 – 向后 5.0 度 5.0 度 Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 77.9 " 1978.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 74.6 " 1896.0 mm Less
最大提升离地高度 18.9 " 480.0 mm Less
最大挖方深度 28.9 " 735.0 mm Less

裂土器

最大裂土深度 18.2 " 462.0 mm Less
裂土器齿杆架数量 5 5 Less
裂土器齿杆架间距 21.0 " 533.0 mm Less
穿透力 19166.0 lb 8694.0 kg Less
掘起力 25735.0 lb 11673.0 kg Less
横梁升高时机器长度增加值 38.2 " 970.0 mm Less
松土器齿杆架数量 9 9 Less

松土器

中部,V 型:工作宽度 46.6 " 1184.0 mm Less
中部,V 型 – 最大翻松深度 9.0 " 229.0 mm Less
中部,V 型:松土器齿杆架数量 11 11 Less
中部,V 型:松土器齿杆架间距 4.6 " 116.0 mm Less
后部:工作宽度 90.6 " 2300.0 mm Less
后部 – 最大翻松深度 10.5 " 266.0 mm Less
后部:松土器齿杆架数量 9 9 Less
后部:松土器齿杆架间距 10.5 " 267.0 mm Less

机架

前轮轴 - 总摆动 32.0 度 32.0 度 Less
前侧截面模数 - 最大 291.0 in3 4785.0 cm3 Less
前侧截面模数 - 最小 127.0 in3 2083.0 cm3 Less
回转盘直径 60.2 " 1530.0 mm Less
回转盘 - 铲刀横梁厚度 1.4 " 35.0 mm Less
牵引杆高度 5.0 " 127.0 mm Less
牵引杆宽度 3.0 " 76.2 mm Less
前轴 - 至中心的高度 24.7 " 628.0 mm Less
前轴 - 车轮倾斜,左/右 18.0 度 18.0 度 Less
前部顶/底板 - 宽度 12.0 " 305.0 mm Less
前部顶/底板 - 厚度 1.0 " 25.0 mm Less
前段侧板 - 宽度 9.5 " 242.0 mm Less
前段侧板 - 厚度 0.5 " 12.0 mm Less
前侧单位长度重量 - 最小值 112.0 lb/ft 165.0 kg/m Less
前侧单位长度重量 - 最大值 144.0 lb/ft 213.0 kg/m Less

双轮组

高度 19.9 " 506.0 mm Less
宽度 7.9 " 201.0 mm Less
侧壁厚度 - 内部 0.6 " 16.0 mm Less
侧壁厚度 - 外部 0.7 " 18.0 mm Less
驱动链节距 2.0 " 51.0 mm Less
轮轴间距 59.9 " 1522.0 mm Less
串联式摆动 - 前部朝上 15.0 度 15.0 度 Less
串联式摆动 - 前部朝下 25.0 度 25.0 度 Less

维修加注

燃油容量 80.6 gal 305.0 L Less
冷却系统 10.6 gal 40.0 L Less
发动机机油 4.8 gal 18.0 L Less
变速箱/差速器/终传动 15.9 gal 60.0 L Less
双轮组(每个) 16.9 gal 64.0 L Less
前轮心轴轴承壳体 0.1 gal 0.5 L Less
回转盘传动箱 1.9 gal 7.0 L Less

重量

车辆总重 - 典型配置 38603.0 lb 17510.0 kg Less
车辆总重:基本 - 合计 31508.0 lb 14292.0 kg Less
车辆总重:最大 - 合计 50420.0 lb 22870.0 kg Less
车辆总重:典型配置 - 前轴 11140.0 lb 5053.0 kg Less
车辆总重:典型配置 - 后轴 27463.0 lb 12457.0 kg Less
车辆总重:典型配置 - 合计 38603.0 lb 17510.0 kg Less
车辆总重:基本 - 前轴 9197.0 lb 4172.0 kg Less
车辆总重:基本 - 后轴 22311.0 lb 10120.0 kg Less
车辆总重:最大 - 前轴 17647.0 lb 8005.0 kg Less
车辆总重:最大 - 后轴 32773.0 lb 14866.0 kg Less

尺寸

高度 - ROPS 驾驶室 132.0 " 3354.0 mm Less
高度 - 非 ROPS 驾驶室 131.8 " 3348.0 mm Less
高度 - ROPS 顶篷 132.0 " 3354.0 mm Less
离地间隙 - 前轴中心 24.6 " 626.0 mm Less
长度 - 双轮组轴间距 60.0 " 1523.0 mm Less
长度 - 前轴至刮土板 102.3 " 2598.0 mm Less
长度 - 前轴至双轮组中央 239.6 " 6086.0 mm Less
长度 - 前胎至机器后部 334.8 " 8504.0 mm Less
长度 - 配重至裂土器 394.2 " 10013.0 mm Less
离地间隙,变速 箱处) 14.3 " 362.0 mm Less
高度 - 油缸顶部 120.0 " 3049.0 mm Less
至排气管的高度 114.0 " 2895.0 mm Less
宽度 - 轮胎中心线 81.3 " 2065.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 96.6 " 2452.0 mm Less
宽度 - 前胎外侧 97.7 " 2481.0 mm Less

标准

ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 Less
转向 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
制动器 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
噪声 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 Less

重量 - 典型配置

工作重量 - 典型配置 33307.0 lb 15108.0 kg Less
机器总重 38603.0 lb 17510.0 kg Less

车辆总重 - 最大

机器总重 50420.0 lb 22870.0 kg Less

动力传动系

可靠的性能


Cat C7 发动机

动力强劲、效率更高


液压系统

平衡液压装置提供稳定、可靠和灵敏的控制


结构/牵引杆、回转盘与刮土板

专为提高强度和耐用性而设计


作业机具与附件

能够提升机器的多功能性、利用率及性能


操作台

Caterpillar 操作台在舒适性、便利性及视野方面是业界的典范


集成技术

让工作更轻松、更高效的解决方案


安全

设计以安全为本


全面的客户支持

当正常运行成为决定因素时


可持续性

为我们的后代着想


维修保养方便性

便利的维修点使常规维护变得简单、快速


140K 标配设备

电气系统
  • 115 A 交流发电机
  • 倒车警报,倒车灯
  • 750 CCA 免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 电喇叭
  • 停车灯与尾灯
  • 起动马达
  • Product Link 预留装置
  • 工作灯

操作员环境
  • 加速器
  • 可调控制台
  • 仪表组(包括电压表、铰接仪表、发动机冷却液温度计、制动气压表及燃油油位表)
  • 操作台护栏
  • 负载感应式液压控制装置(左侧/右侧铲刀提升、回转盘驱动、中心移位、侧移、前轮倾斜与铰接)
  • 指示灯(包括远光灯、左转向与右转向、发动机低油压、油门锁、发动机检查、变速箱滤清器旁通与检查、中心移位销、制动气压、停车制动器接合、自动换档)
  • 钥匙起动/停止开关
  • 时计
  • 液压动力转向
  • 聚乙烯套层固定座椅
  • 座椅安全带
  • 可调整、可倾斜方向盘
  • 冷却器/饭盒存放区域
  • 电子控制油门

动力传动系
  • 空气滤清器,干式径向密封,带有保养指示器与自动除尘器
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 鼓风风扇
  • 空气驱动、油浴多盘式四轮制动器
  • 差速器,带差速锁/解锁功能
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C7 柴油发动机,可自动降低功率和自动进行怠速控制。 符合非现行的美国 EPA Tier 2 和欧盟 Stage II 排放标准。
  • 油水分离器
  • 消音器(在罩盖下)
  • 油冷封闭式多盘停车制动器
  • 预滤器
  • 弹性安装式燃油注油泵
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 双轮组驱动装置
  • 变速箱,8 档前进/6 档倒车,动力换档,直接驱动,电子换档控制与超速保护
  • VHP(可变马力)

其他标准设备
  • 后保险杠
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 152 mm × 16 mm(6" × 5/8")铲刃,弧形 DH-2 钢制
  • 发动机室门
  • 牵引杆,配备 6 个支撑托架和可更换的尼龙复合材料耐磨条
  • 16 mm(5/8")DH-2 钢端刃
  • 带安全锁的铰接机架
  • 305 L(80.6 gal)燃油箱
  • 地面发动机停机装置
  • 连杆,7 个位置
  • 刮土板,配有 3658 mm × 610 mm × 22 mm(12' × 24" × 7/8")铲刀,可液压侧移,带有机械铲尖
  • 发动机机油、液压油、变速箱机油及冷却液 S·O·S 取样口
  • 带挂锁的工具箱
  • 防破坏保护装置 - 包括液压油箱、散热器检修盖、燃油箱、发动机与变速箱机油检查/加注盖及可锁蓄电池箱的盖锁。

防冻剂
  • -35° C(-30° F)长效冷却液

140K 选装设备

护罩
  • 变速箱护罩

操作员环境
  • 带加热器的空调
  • 驾驶室加热器

驾驶室/顶篷
  • ROPS 驾驶室*
  • 非 ROPS 驾驶室*
  • ROPS 顶篷*
  • 可调节聚乙烯座椅
  • 仿形布料座椅
  • 前窗除霜器风扇
  • 后窗除霜器风扇
  • 后侧遮阳板
  • 后侧雨刷器/清洗器
  • 间歇式前窗雨刷器
  • 内部双视镜
  • 外部安装式后视镜
  • 12V 辅助电源端口
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • 转速计/车速表
  • * 重量代表典型配置的机器重量的变化。

裂土器/松土器
  • 后置式裂土器/松土器*
  • V 型中置式松土器

照明灯
  • 低位灯、方向灯与车头灯,安装于灯柱上
  • 高位灯、方向灯、车头灯及工作灯,安装于驾驶室与灯柱上

动力传动系
  • 自动换档

其他工装
  • Product Link
  • 机架预留推雪翼板安装件
  • AccuGrade ARO
  • 空气干燥器
  • 配重推板*
  • 铲刀提升蓄能器
  • 极重负荷型蓄电池(1400 CCA)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 发动机冷却液加热器,220 V

液压系统
  • 高容量液压泵(210 L/min,55.7 gal/min)
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压总成可用于后置式裂土器、中置式松土器、推土机、推雪犁及推雪翼板。

刮土板铲刀
  • 刮土板:4267 mm × 610 mm × 22 mm(14' × 24" × 7/8")铲刀
  • 前侧铲刀
  • 203 mm × 19 mm(8" × 3/4")铲刃。 用于 14' 铲刀
  • 一对翻换式叠加端刃,与 203 mm(8")铲刃配套使用