< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

M 系列平地机在工作效率和整体生产率方面已经成为行业标准。 24M 旨在大型采矿作业中帮助您修建和维护运输道路,从而实现最大的效率。 无与伦比的操作员舒适性和易维修性可帮助您实现最佳的投资收益。

发动机

单位:
基本功率(1 档)- 净功率 533.0 hp 397.0 kW Less
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
基本功率(所有档位)- 净值 533.0 hp 397.0 kW Less
基本功率(所有档位)- 净值(公制) 540.0 hp 397.0 kW Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less

动力传动系

前进/倒档 6 个前进档/3 个倒车档 6 个前进档/3 个倒车档 Less
变速箱 自动电子动力换挡 自动电子动力换挡 Less
行车制动器 油启动式,油浸盘式 油启动式,油浸盘式 Less
制动器 - 维修,表面积 15733.0 in2 101508.0 cm2 Less
停车制动器 弹簧式液压释放 弹簧式液压释放 Less
辅助制动器 油启动式,油浸盘式 油启动式,油浸盘式 Less

液压系统

回路类型 闭心式电动液压负载感应 闭心式电动液压负载感应 Less
泵类型 变量活塞 变量活塞 Less
泵输出 145.0 gal/min 550.0 L/min Less
最大系统压力 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
备用压力 450.0 psi 3100.0 kPa Less

操作技术规格

最高速度 - 前进 27.0 mph 43.4 km/h Less
最高速度 - 倒车 25.8 mph 41.6 km/h Less
前轮外侧的转弯半径 40.68 ' 12.4 m Less
转向范围 - 左/右 47.5° 47.5° Less
铰接角度 - 左/右 25° 25° Less
前进 - 1F 2.3 mph 3.7 km/h Less
前进 - 2F 3.6 mph 5.7 km/h Less
前进 - 3F 6.0 mph 9.7 km/h Less
前进 - 4F 9.4 mph 15.1 km/h Less
前进 - 5F 17.4 mph 28.0 km/h Less
前进 - 6F 27.0 mph 43.4 km/h Less
后退 - 1R 3.4 mph 5.5 km/h Less
后退 - 2R 9.0 mph 14.5 km/h Less
后退 - 3R 25.8 mph 41.6 km/h Less

维修加注

燃油容量 350.0 gal 1326.0 L Less
冷却系统 24.0 gal 90.0 L Less
液压系统 - 合计 70.0 gal 264.0 L Less
液压系统 - 油箱 36.0 gal 135.0 L Less
回转盘传动箱(每个) 2.0 gal 7.5 L Less
差速器/终传动 49.0 gal 184.0 L Less
变速箱油 23.0 gal 87.1 L Less
发动机机油 16.0 gal 60.0 L Less
双轮组壳体(每个) 85.0 gal 322.0 L Less
前轮心轴轴承壳体 1.0 gal 4.0 L Less

机架

牵引杆 - 宽度 8.9 " 225.0 mm Less
回转盘 - 直径 103.6 " 2631.0 mm Less
回转盘 - 铲刀横梁厚度 6.3 " 160.0 mm Less
牵引杆 - 高度 8.5 " 215.0 mm Less
高度 - 前轴中心 33.8 " 858.0 mm Less
牵引杆 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
前部顶/底板 - 宽度 20.2 " 514.0 mm Less
前部顶/底板 - 厚度 2.0 " 50.0 mm Less
前段侧板 - 宽度 16.3 " 415.0 mm Less
前段侧板 - 厚度 1.0 " 25.0 mm Less
前轴 - 至中心的高度 32.2 " 817.0 mm Less
前轴 - 车轮倾斜,左/右 18° 18° Less
前轴 - 每侧的总摆动 32° 32° Less

双轮组

高度 41.0 " 1040.0 mm Less
宽度 13.9 " 353.0 mm Less
侧壁厚度 - 内部 1.0 " 25.0 mm Less
侧壁厚度 - 外部 1.2 " 30.0 mm Less
传动链节距 3.0 " 76.0 mm Less
轮轴间距 90.0 " 2285.0 mm Less
双轮组摆动 - 前部向上 20° 20° Less
双轮组摆动 - 前部向下 20° 20° Less

刮土板

铲刀宽度 24.0 ' 7.3 m Less
弧半径 21.7 " 550.0 mm Less
齿喉间隙 6.4 " 162.0 mm Less
铲刃 - 宽度 13.0 " 330.0 mm Less
铲刃 - 厚度 1.1 " 29.0 mm Less
端刃 - 宽度 8.0 " 203.0 mm Less
端刃 - 厚度 1.0 " 25.0 mm Less
铲刀拉力 - 基本 86500.0 lb 39236.0 kg Less
铲刀拉力 - 最大 95940.0 lb 43518.0 kg Less
下压力 – 基本 69583.0 lb 31563.0 kg Less
下压力 - 最大 75654.0 lb 34316.0 kg Less
高度 40.0 " 1025.0 mm Less
厚度 2.0 " 50.0 mm Less
宽度 24.0 ' 7.3 m Less

铲刀移动范围

回转盘中心移位 - 右 210.2 " 5338.0 mm Less
回转盘中心移位 - 左 209.9 " 5332.0 mm Less
刮土板侧移 - 右 193.0 " 4902.0 mm Less
刮土板侧移 - 左 178.3 " 4528.0 mm Less
铲刀最大侧倾角度 35° 35° Less
铲刀倾翻范围 - 向前 40° 40° Less
铲刀倾翻范围 - 向后 Less
地面上方最大提升高度 25.0 " 634.0 mm Less
最大挖方深度 25.9 " 657.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 127.1 " 3228.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 126.9 " 3222.0 mm Less

裂土器

最大裂土深度 17.9 " 454.0 mm Less
裂土器齿杆架 7 7 Less
齿杆架间距 – 最小 23.4 " 593.0 mm Less
齿杆架间距 – 最大 23.8 " 604.0 mm Less
穿透力 29985.0 lb 13601.0 kg Less
掘起力 41052.0 lb 18621.0 kg Less

重量

工作重量 - 典型配置 145151.0 lb 65840.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 145151.0 lb 65840.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 后轴 107001.0 lb 48535.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 前轴 42177.0 lb 19131.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 后轴 96110.0 lb 43595.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 合计 152857.0 lb 69335.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 前轴 45856.0 lb 20800.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 合计 138287.0 lb 62726.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 43100.0 lb 19550.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 102051.0 lb 46290.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 合计 145151.0 lb 65840.0 kg Less

标准

制动器 ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
噪声 ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
转向 ISO 5010 ISO 5010 Less

发动机 - 美国 EPA Tier 4 Interim 认证

基本功率(所有档位)- 净值 533.0 hp 397.0 kW Less
基本功率(所有档位)- 净值(公制) 540.0 hp 397.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
功率减额海拔 9655.0 ' 2943.0 m Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
最大扭矩 - 净值 2001.0 lb ft 2713.0 N·m Less
气缸数量 6 6 Less
额定功率下的转速 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
标准 - 环境性能 122.0 ° F 50.0 ° C Less
标准 - 风扇转速 - 最大 1325.0 RPM 1325.0 RPM Less
标准 - 风扇转速 - 最小 60.0 RPM 60.0 RPM Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less

发动机 - Tier 2

基本功率(所有档位)- 净值 533.0 hp 397.0 kW Less
基本功率(所有档位)- 净值(公制) 540.0 hp 397.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
功率减额海拔 10000.0 ' 3048.0 m Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
发动机型号 Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
最大扭矩 - 净值 2001.0 lb ft 2713.0 N·m Less
气缸数量 6 6 Less
额定功率下的转速 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
标准 - 环境性能 122.0 ° F 50.0 ° C Less
标准 - 风扇转速 - 最大 1325.0 RPM 1325.0 RPM Less
标准 - 风扇转速 - 最小 60.0 RPM 60.0 RPM Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
扭矩储备 - 净值 30.0 % 30.0 % Less

操作台

舒适、生产效率、先进的技术


转向和机具控制装置

前所未有的操作精确性和简易性


发动机

动力和可靠性


动力传动系

最大限度地将动力传递到地面


结构与牵引杆、回转盘与刮土板

维护方便和精确的铲刀控制


液压系统

高级机械控制


集成技术

让工作更轻松、更高效的解决方案


安全

设计以防护为本


维修保养方便性和客户支持

当正常运行成为决定因素时


可持续性

为我们的后代着想


24M 标配设备

动力传动系
  • 空气滤清器,双级干式径向密封,带有保养指示器与自动除尘器
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air After Cooler)
  • 油浸盘式四轮制动器
  • 按需运转的液压风扇
  • 差速器,锁定/解锁,自动/手动
  • 发动机机油高速排放口
  • 电子超速保护
  • 采用 ACERT 技术的 C18 柴油发动机,可自动降低功率、自动进行怠速控制,并且配有压缩制动器:- 以下国家/地区需要安装 C18 ACERT(Tier 3):美国、加拿大、关岛、萨摩亚群岛、克罗地亚、土耳其、欧盟、以色列、日本、韩国、亚述尔群岛。 注:仅适用于美国 和加拿大代理商,发动机是 EPA/ARB Flexibility 发动机。 注意:对于所有其他地区,发动机满足非现行版本的美国 EPA Tier 3 或欧盟 Stage IIIA 排放标准。 - C18 ACERT(Tier 2)可在使用具有高沸点燃油的地区提供更佳的性能;改进了海拔能力、燃油经济性,并能更好地防御活塞积碳。 不适用于:美国、加拿大、关岛、萨摩亚群岛、克罗地亚、土耳其、欧盟、以色列、日本、韩国、亚述尔群岛。 注意:发动机符合非现行版本的美国 EPA Tier 2 或欧盟 Stage II 等效排放标准。
  • 乙醚辅助起动装置
  • 油冷封闭式多盘停车制动器
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 变速箱,6 个前进档/3 个倒车档,动力换档,自动换挡

电气系统
  • 倒车警报器
  • 密封并过滤进气的 150 安培交流发电机
  • 1500 CCA 免维护蓄电池
  • 可对 8 种基本机具进行控制的电子液压阀
  • 24V 电气系统
  • 坡度控制预留装置(驾驶室线束、软件、电气液压阀、支柱和托架)
  • 倒车灯、停车灯、尾灯、转弯灯
  • 插入式起动装置插座

操作环境
  • 空调和加热器
  • 自动铰接中心复位
  • 后窗除霜风扇
  • 显示屏,数字显示速度和档位
  • 驾驶室内配备了仪表(模拟)(燃油、铰接、发动机冷却液温度、发动机转速和系统电压)
  • Messenger 操作员信息系统
  • 内部广角后视镜
  • 12V 电源端口
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • 防滚翻保护结构驾驶室,抑制噪声低于 75 dB(A),ISO 6394 100% 风扇转速
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 电子油门控制
  • 层压玻璃车窗 – 固定式前窗带间歇式雨刷器,两侧(2),后窗带雨刷器/冲洗器

技术产品
  • Product Link 预留装置

安全装置
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 8 个发动机室带锁门(左边 4 个,右边 4 个)
  • 地面发动机停机装置
  • 电喇叭
  • 行驶和维修保养时使用的液压机具锁定装置
  • 防眩喷漆 – 前机架和后机壳的顶部
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 辅助转向系统
  • 双轮组通道/护罩

轮胎、轮辋和车轮
  • 25 × 29 多件式轮辋

掘地工具
  • 铲刃,330 mm × 28 mm(13" × 11⁄8"),弧形 DH-2 钢,25 mm(1"),安装螺栓,19 mm(0.75"),包括端刃
  • 刮土板,7315 mm × 1067 mm × 50 mm(24' × 42" × 2")
  • 后裂土器,可安装 7 个齿杆,提供 3 个齿杆/齿尖

油液
  • -50°C(-58°F)长效冷却液
  • 地面液位检查口

其他标准设备
  • 平地铲提升蓄能器
  • Lincoln Centro-Matic 自动润滑
  • 牵引杆,8 个支撑托架,带可更换耐磨条
  • 可对 8 种基本机具进行控制的电子液压阀
  • 燃油箱,1325 L(350 gal)快速加注
  • 集成的 Cat Grade Control Cross Slope
  • 地面加油
  • 配重压板
  • S·O·SSM 取样口、发动机、液压装置、变速箱、冷却液、燃油

24M 选装设备

掘地工具
  • 铲刃,330 mm × 28 mm(13" × 1.12")直铲刃
  • 铲刃,330 mm × 45 mm(13" × 1.77")直铲刃
  • 铲刃,406 mm × 28 mm(16" × 1.12")直铲刃
  • 铲刃,406 mm × 45 mm(16" × 1.77")直铲刃
  • 斗齿,裂土器,直齿杆,一个斗齿

液压系统
  • 控制装置,铲刀,可变浮动功能

操作员出入
  • 双出入平台组件,基本配置
  • 双出入平台组件,附加配置
  • 驾驶室,基本配置
  • 驾驶室,附加配置

技术产品
  • Product Link
  • AccuGrade 预留安装装置

其他工装
  • 后挡泥板
  • 备用轮辋,29.5-29
  • 寒冷天气组件

照明套件
  • 照明组件,基本配置(卤素灯)
  • 照明组件,高级配置(HID)
  • 照明组件,高级配置(LED)
  • 底部工作照明灯 5×5
  • 底部工作照明灯 HID
  • 底部工作 LED 照明灯
  • LED 警报频闪灯

操作环境
  • 收音机,12V,AM/FM 天气频道
  • Sirius 卫星收音机
  • 卫星收音机预留装置
  • 后视摄像头
  • 外部安装式后视镜
  • 外部安装的加热型后视镜 24V

护罩
  • 护罩套件
  • 噪音屏蔽罩
  • 抑噪发动机外壳