< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat M 系列平地机在工作效率和整体生产率方面已经成为行业标准。 无论是道路修建还是道路养护,M 系列平地机都能让您事半功倍。 无与伦比的操作员舒适性和易维修性可帮助您实现最佳的投资收益。

发动机

单位:
基本功率(1 档)- 净功率 259.0 hp 193.0 kW Less
发动机型号 Cat® C11 ACERT™ VHP Cat® C11 ACERT™ VHP Less
缸径 5.1 " 130.0 mm Less
冲程 5.5 " 140.0 mm Less
额定功率下的转速 1800 rpm 1800 rpm Less
基本功率(1 档)- 净值(公制) 262.0 hp 193.0 kW Less
最大扭矩(VHP Plus - 净值) 1049.0 lb ft 1422.0 N·m Less
扭矩储备 21% 21% Less
VHP Plus 范围 - 净功率 193-221 kW(259-297 hp) 193-221 kW(259-297 hp) Less
VHP Plus 范围 - 净功率(公制) 193-221 kW(262-301 hp) 193-221 kW(262-301 hp) Less
VHP 范围 - 净功率 193-205 kW(259-275 hp) 193-205 kW(259-275 hp) Less
VHP 范围 - 净功率(公制) 193-205 kW(262-279 hp) 193-205 kW(262-279 hp) Less
排量 677.0 in3 11.1 L Less
气缸数量 6 6 Less
功率减额海拔 13000.0 ' 3962.0 m Less
标准 - 风扇转速 - 最大 1450 rpm 1450 rpm Less
标准 - 风扇转速 - 最小 550 rpm 550 rpm Less
标准 - 环境性能 109.0 ° F 43.0 ° C Less
高温环境 - 风扇转速 - 最大 1650 rpm 1650 rpm Less
高温环境 - 风扇转速 - 最小 550 rpm 550 rpm Less
高温环境工作能力 122.0 ° F 50.0 ° C Less

动力传动系

前进/倒档 8 个前进档/6 个倒档 8 个前进档/6 个倒档 Less
变速箱 直接驱动,动力换档,中间轴 直接驱动,动力换档,中间轴 Less
行车制动器 油启动式,油浸盘式 油启动式,油浸盘式 Less
制动器 - 维修,表面积 5347.0 in2 34500.0 cm2 Less
停车制动器 弹簧式液压释放 弹簧式液压释放 Less
辅助制动器 油启动式,油浸盘式 油启动式,油浸盘式 Less

液压系统

回路类型 闭心式电动液压负载感应 闭心式电动液压负载感应 Less
泵类型 变量活塞 变量活塞 Less
泵输出 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
最大系统压力 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
备用压力 450.0 psi 3100.0 kPa Less

操作技术规格

最高速度 - 前进 31.3 mph 50.4 km/h Less
最高速度 - 倒车 24.7 mph 39.8 km/h Less
前轮外侧的转弯半径 25.92 ' 7.9 m Less
转向范围 - 左/右 47.5° 47.5° Less
铰接角度 - 左/右 20° 20° Less
前进 - 1 档 2.7 mph 4.4 km/h Less
前进 - 2 档 3.7 mph 6.0 km/h Less
前进 - 3 档 5.4 mph 8.7 km/h Less
前进 - 4 档 7.4 mph 12.0 km/h Less
前进 - 5 档 11.5 mph 18.5 km/h Less
前进 - 6 档 15.6 mph 25.1 km/h Less
前进 - 7 档 21.5 mph 34.6 km/h Less
前进 - 8 档 31.3 mph 50.4 km/h Less
倒车 - 1 档 2.2 mph 3.5 km/h Less
倒车 - 2 档 4.0 mph 6.5 km/h Less
倒车 - 3 档 5.9 mph 9.4 km/h Less
倒车 - 4 档 9.1 mph 14.6 km/h Less
倒车 - 5 档 17.0 mph 27.3 km/h Less
倒车 - 6 档 24.7 mph 39.8 km/h Less

维修加注

燃油容量 130.0 gal 492.0 L Less
冷却系统 12.3 gal 46.5 L Less
液压系统 - 油箱 16.9 gal 64.0 L Less
发动机机油 7.9 gal 30.0 L Less
变速箱/差速器/终传动 23.5 gal 89.0 L Less
双轮组壳体(每个) 28.0 gal 106.0 L Less
前轮心轴轴承壳体 0.2 gal 0.9 L Less
回转盘传动箱 2.6 gal 10.0 L Less

机架

牵引杆 - 宽度 3.0 " 76.2 mm Less
回转盘 - 直径 71.8 " 1822.0 mm Less
回转盘 - 铲刀横梁厚度 2.0 " 50.0 mm Less
牵引杆 - 高度 8.0 " 203.2 mm Less
前机架结构 - 高度 16.0 " 406.4 mm Less
前机架结构 - 厚度 0.6 " 15.9 mm Less
前机架结构 - 宽度 12.0 " 304.8 mm Less
前轴 - 至中心的高度 25.2 " 640.0 mm Less
前轴 - 车轮倾斜,左/右 17.1° 17.1° Less
前轴 - 每侧的总摆动 32° 32° Less

双轮组

高度 24.3 " 616.0 mm Less
宽度 8.4 " 214.0 mm Less
侧壁厚度 - 内部 0.8 " 20.0 mm Less
侧壁厚度 - 外部 0.8 " 20.0 mm Less
传动链节距 24.2 " 57.0 mm Less
轮轴间距 65.0 " 1656.0 mm Less
双轮组摆动 - 前部向上 15° 15° Less
双轮组摆动 - 前部向下 25° 25° Less

刮土板

铲刀宽度 14.0 ' 4.3 m Less
刮土板 - 高度 27.0 " 688.0 mm Less
刮土板 - 厚度 1.0 " 25.0 mm Less
弧半径 16.3 " 413.0 mm Less
齿喉间隙 4.6 " 117.0 mm Less
铲刃 - 宽度 8.0 " 203.0 mm Less
铲刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
端刃 - 宽度 6.0 " 152.0 mm Less
端刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
铲刀拉力 - 基本 31123.0 lb 14117.0 kg Less
铲刀拉力 - 最大 40460.0 lb 18352.0 kg Less
下压力 – 基本 22318.0 lb 10123.0 kg Less
下压力 - 最大 36734.0 lb 16662.0 kg Less
刮土板 - 宽度 14.0 ' 4.3 m Less
宽度 14.0 ' 4.3 m Less

铲刀移动范围

回转盘中心移位 - 右 20.5 " 520.0 mm Less
回转盘中心移位 - 左 25.5 " 650.0 mm Less
刮土板侧移 - 右 31.1 " 790.0 mm Less
刮土板侧移 - 左 29.1 " 740.0 mm Less
铲刀最大侧倾角度 65° 65° Less
铲刀倾翻范围 - 向前 40° 40° Less
铲刀倾翻范围 - 向后 Less
地面上方最大提升高度 16.5 " 419.0 mm Less
最大挖方深度 17.3 " 438.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 89.7 " 2279.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 85.4 " 2169.0 mm Less

裂土器

最大裂土深度 15.8 " 401.0 mm Less
裂土器齿杆架 7 7 Less
齿杆架间距 – 最小 15.0 " 373.0 mm Less
齿杆架间距 – 最大 19.0 " 472.0 mm Less
穿透力 27222.0 lb 12348.0 kg Less
掘起力 28146.0 lb 12767.0 kg Less
横梁升高时机器长度增加值 45.5 " 1156.0 mm Less

重量

工作重量 - 典型配置 53738.0 lb 24375.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 53738.0 lb 24375.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 后轴 44957.0 lb 20392.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 前轴 12648.0 lb 5737.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 后轴 34582.0 lb 15686.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 合计 65773.0 lb 29834.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 前轴 20816.0 lb 9442.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 合计 47230.0 lb 21423.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 13704.0 lb 6216.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 40034.0 lb 18159.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 合计 53738.0 lb 24375.0 kg Less

尺寸

高度 - 驾驶室顶部 Product Link(蜂窝) 148.0 " 3747.0 mm Less
长度 - 推板至缩回的裂土器 419.0 " 10632.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 139.0 " 3535.0 mm Less
长度 - 配重至裂土器 429.0 " 10896.0 mm Less
宽度 - 前胎外侧 110.0 " 2801.0 mm Less
长度 - 前轴至双轮组中央 258.0 " 6559.0 mm Less
长度 - 前胎至机器后部 368.0 " 9349.0 mm Less
长度 - 前轴至刮土板 112.0 " 2840.0 mm Less
长度 - 双轮组轴间距 62.2 " 1656.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 110.0 " 2801.0 mm Less
宽度 - 轮胎中心线 93.1 " 2366.0 mm Less
高度 - 前轴中心 24.8 " 630.0 mm Less
至排气管的高度 128.0 " 3245.0 mm Less
至油缸顶部的高度 112.0 " 2835.0 mm Less
后轴处的离地间隙 14.5 " 369.0 mm Less

标准

制动器 ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
噪声 ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
转向 ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less

净功率:VHP

档位:前进 - 1 档 259.0 hp 193.0 kW Less
档位:前进 - 2 档 265.0 hp 197.0 kW Less
档位:前进 - 3 档 270.0 hp 201.0 kW Less
档位:前进 - 4 档 275.0 hp 205.0 kW Less
档位:前进 - 5 档 275.0 hp 205.0 kW Less
档位:前进 - 6 档 275.0 hp 205.0 kW Less
档位:前进 - 7 档 275.0 hp 205.0 kW Less
档位:前进 - 8 档 275.0 hp 205.0 kW Less
档位:倒车 - 1 档 259.0 hp 193.0 kW Less
档位:倒车 - 2 档 265.0 hp 197.0 kW Less
档位:倒车 - 3 档 - 6 档 270.0 hp 201.0 kW Less

净功率:VHP Plus

档位:前进 - 1 档 259.0 hp 193.0 kW Less
档位:前进 - 2 档 265.0 hp 197.0 kW Less
档位:前进 - 3 档 270.0 hp 201.0 kW Less
档位:前进 - 4 档 275.0 hp 205.0 kW Less
档位:前进 - 5 档 281.0 hp 209.0 kW Less
档位:前进 - 6 档 286.0 hp 213.0 kW Less
档位:前进 - 7 档 291.0 hp 217.0 kW Less
档位:前进 - 8 档 297.0 hp 221.0 kW Less
档位:倒车 - 1 档 259.0 hp 193.0 kW Less
档位:倒车 - 2 档 265.0 hp 197.0 kW Less
档位:倒车 - 3 档 - 6 档 270.0 hp 201.0 kW Less

操作台

舒适性和生产率


转向和机具控制装置

前所未有的操作精确性和简易性


发动机

动力和可靠性


动力传动系

最大限度地将动力传递到地面


结构与牵引杆、回转盘与刮土板

维护方便和精确的铲刀控制


液压系统

精确可预测的控制


安全

设计以防护为本


集成技术

让工作更轻松、更高效的解决方案


维修保养方便性和客户支持

当正常运行成为决定因素时


可持续性

为我们的后代着想


工装机具与工装

根据作业配备您的机器


14M 标配设备

操作环境
  • 加速器
  • 空调和加热器
  • 可调整的扶手和腕托
  • 自动铰接中心复位
  • Cat Messenger,操作员信息系统
  • 中心移位销指示灯
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 显示屏,数字显示速度和档位
  • 左右侧门,附雨刷器
  • 机器水平仪
  • 驾驶室内的仪表组(模拟)- 铰接、发动机冷却液温度、发动机转速、燃油和液压油温度
  • 数字工时计
  • 机具、转向机构和变速箱液压控制操纵手柄
  • 照明灯,用于夜间驾驶室操作
  • 内部广角后视镜
  • 12V 电源端口
  • 收音机预留装置(娱乐用)
  • 具有 ROPS 的抑噪驾驶室
  • 舒适型布面悬浮座椅
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 冷藏箱/午餐盒存放区
  • 电子油门控制
  • 层压玻璃车窗:- 带间歇式雨刷器的固定式前窗 - 侧窗和后窗(3)

动力传动系
  • 空气滤清器,双级,干式,自动除尘装置,保养指示器(通过 Cat Messenger 指示)
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air After Cooler)
  • 自动张紧的蛇形带
  • 四轮液压制动器
  • 差速器锁定/解锁
  • 发动机机油生态排放口
  • 电子超速保护
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C11 发动机
  • 发动机怠速关闭(EIS,Engine Idle Shutdown)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 油水分离器
  • 按需运转的液压风扇
  • 消音器(在罩盖下)
  • 多盘、密封、油冷式停车制动器
  • 燃油充油泵
  • 模块化后轴
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 变速箱,8F/6R,动力换档,直接驱动
  • VHP(可变马力)

电气系统
  • 倒车警报器
  • 密封式 80 安培交流发电机
  • 1125 CCA 免维护重负荷型蓄电池
  • 易于从地面检修的断路器面板
  • 24V 电气系统
  • 坡度控制预留装置 - 驾驶室线束、软件、电气液压阀、支柱和托架
  • 倒车灯
  • 顶装行驶灯
  • LED 停车灯和尾灯
  • Product Link 预留装置

其他标准设备
  • 双重认证的制动蓄能器
  • 铰接式后保险杠
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 铲刃:- 曲面 DH-2 钢 - 203 mm × 16 mm(8" × 5/8")- 19 mm(3/4")安装螺栓
  • 发动机室带锁门(3)
  • 牵引杆,配备 6 个支撑块及可更换式防磨带
  • 端刃:- 16 mm(5/8")DH-2 钢制 - 19 mm(3/4")安装螺栓
  • -35° C(-30° F)长效冷却液
  • 地面液位检查口
  • 带安全锁的铰接机架
  • 可从地面检修的 492 L(130 加仑)燃油箱
  • 下侧的碎屑防护罩
  • 维修中心碎屑防护罩
  • 地面发动机停机装置
  • 安全锤(紧急出口)
  • 电喇叭
  • 可进行 8 种基本机具控制的液压装置
  • 负载传感液压装置
  • 行驶时使用的液压机具锁定装置
  • 刮土板:- 4287 mm × 686 mm × 25 mm(14' × 27" × 1")液压侧移和翻转
  • 防眩喷漆 - 前机架顶部和后机壳
  • 散热器清洗口
  • 辅助转向系统
  • 维修保养方便性,集中在左侧
  • S•O•SSM 取样口:发动机、液压装置、变速箱、冷却液、燃油
  • 双轮组通道/护罩
  • 工具箱
  • 牵引铰接件

轮胎、轮辋及车轮
  • 轮胎和多件式轮辋的部分随机装置

14M 选装设备

电气系统
  • 150 A 交流发电机
  • 蓄电池:- 极重负荷型,1400 CCA
  • 转换器,通信系统(CB)
  • 照明灯:- 5 个照明配置总成和下凸后行驶灯
  • 照明灯:- 警告 LED 频闪灯
  • 重型电起动装置

护罩
  • 滤网盖板
  • 变速箱
  • 噪声

操作环境
  • 具有 MP3 和蓝牙技术的豪华型 CD 收音机
  • 后窗除霜器风扇
  • 气动喇叭
  • 外置式后视镜:- 加热型 24V
  • 外置式后视镜:- 已安装
  • 预滤器,HVAC
  • 空气悬浮座椅,布面
  • 遮阳板
  • 雨刷器(每侧)
  • 后侧雨刷器/清洗器

动力传动系
  • 自动差速锁定/解锁
  • 可变马力 Plus(VHP Plus)发动机
  • 燃油箱快速加注
  • Sy-Klone 预滤器
  • 自动换档变速箱

其他工装
  • AccuGrade ARO
  • 平地铲提升蓄能器
  • Lincoln 自动润滑
  • 裂土器增强型 Lincoln 自动润滑
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • 后视摄像头
  • Caterpillar Product Link 321SR
  • 空气压缩机/罐
  • 后挡泥板
  • 发动机冷却液加热器:- 120V
  • 发动机冷却液加热器:- 240V
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压配置总成可用于后置式裂土器、推铲、推雪犁及推雪翼板。
  • 安全系统
  • 机架预留推雪翼板安装件
  • 隔音装置

工装机具/掘地工具
  • 铲刀/刮土板,4877 mm × 686 mm × 25 mm(16' × 27" × 1")
  • 弯曲的铲刃
  • 配重推板
  • 裂土器安装件
  • 后裂土器
  • 裂土器斗齿

机器配置总成
  • 加拿大配置总成
  • 欧洲版配置总成
  • 雪天用配置总成

可选轮胎配置总成
  • 轮辋尺寸 - 10 x 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 16.0R24
  • 轮辋尺寸 - 17 x 25;轮组 - 多件式;轮胎 - 20.5R25
  • 注意:请咨询您的代理商以了解个别轮胎的宽度、尺寸和品牌。