160M3 AWD

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

M 系列 3 型为市场上最耐用、生产率最高和最舒适的平地机采用了最新的减排技术。 无论是道路修建还是道路养护,M 系列平地机都能让您事半功倍。 超凡的耐用性、无与伦比的操作员舒适性和易维修性可帮助您实现最佳的投资收益。 M 系列 3 型平地机符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准。

发动机

单位:
基本功率(1 档)- 净功率 221.0 hp 165.0 kW Less
发动机型号 Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
缸径 4.5 " 115.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
额定功率下的转速 2000 rpm 2000 rpm Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 前进 - 1 档 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 前进 - 2 档 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 前进 - 3 档 252.0 hp 188.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 前进 - 4 档 257.0 hp 191.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 前进 - 5 档 262.0 hp 195.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 前进 - 6 档 267.0 hp 199.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 前进 - 7 档 272.0 hp 203.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 前进 - 8 档 272.0 hp 203.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 倒车 - 1 档 221.0 hp 165.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 倒车 - 2 档 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD 关闭:档位 - 净功率 - 倒车 - 3 至 6 档 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 前进 - 1 档 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 前进 - 2 档 262.0 hp 195.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 前进 - 3 档 267.0 hp 199.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 前进 - 4 档 272.0 hp 203.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 前进 - 5 档 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 前进 - 6 档 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 前进 - 7 档 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 前进 - 8 档 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 倒车 - 1 档 221.0 hp 165.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 倒车 - 2 档 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD 开启:档位 - 净功率 - 倒车 - 3 至 6 档 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD 范围 - 净功率 172-219 kW(231-293 hp) 172-219 kW(231-293 hp) Less
AWD 范围 - 净功率(公制) 172-219 kW(234-298 hp) 172-219 kW(234-298 hp) Less
基本功率(1 档)- 净值(公制) 224.0 hp 165.0 kW Less
排放 美国 EPA Tier 4 Final/ 欧盟 Stage IV 标准 美国 EPA Tier 4 Final/ 欧盟 Stage IV 标准 Less
高温环境 - 风扇转速 - 标准 1400 rpm 1400 rpm Less
最大扭矩(AWD 开) 1079.0 lb ft 1464.0 N·m Less
最大扭矩(VHP Plus) 1000.0 lb ft 1355.0 N·m Less
标准容量 109.0 ° F 43.0 ° C Less
扭矩储备 39% 39% Less
VHP Plus 范围 - 净功率 165-203 kW(221-272 hp) 165-203 kW(221-272 hp) Less
VHP Plus 范围 - 净功率(公制) 165-203 kW(224-276 hp) 165-203 kW(224-276 hp) Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 前进 - 1 档 221.0 hp 165.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 前进 - 2 档 231.0 hp 172.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 前进 - 3 档 241.0 hp 180.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 前进 - 4 档 252.0 hp 188.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 前进 - 5 档 257.0 hp 191.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 前进 - 6 档 262.0 hp 195.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 前进 - 7 档 267.0 hp 199.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 前进 - 8 档 272.0 hp 203.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 倒车 - 1 档 221.0 hp 165.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 倒车 - 2 档 231.0 hp 172.0 kW Less
VHP Plus:档位 - 净功率 - 倒车 - 3 至 6 档 241.0 hp 180.0 kW Less
排量 567.5 in3 9.3 L Less
气缸数量 6 6 Less
功率减额海拔 10000.0 ' 3050.0 m Less
高温环境 - 风扇转速 - 最大 1550 rpm 1550 rpm Less
高温环境 - 风扇转速 - 最小 500 rpm 500 rpm Less
高温环境工作能力 122.0 ° F 50.0 ° C Less

动力传动系

前进/倒档 8 个前进档/6 个倒档 8 个前进档/6 个倒档 Less
变速箱 APECS,直接驱动,动力换档 APECS,直接驱动,动力换档 Less
行车制动器 油浸多盘式 油浸多盘式 Less
制动器 - 维修,表面积 3565.0 in2 23000.0 cm2 Less
停车制动器 油浸多盘式 油浸多盘式 Less
辅助制动器 双回路控制 双回路控制 Less

液压系统

回路类型 并联 并联 Less
泵类型 变量活塞 变量活塞 Less
泵输出 55.5 gal/min 210.0 L/min Less
最大系统压力 3503.0 psi 24150.0 kPa Less
储油箱容量 16.9 gal 64.0 L Less
备用压力 885.0 psi 6100.0 kPa Less

操作技术规格

最高速度 - 前进 29.5 mph 47.4 km/h Less
最高速度 - 倒车 23.3 mph 37.4 km/h Less
前轮外侧的转弯半径 25.59 ' 7.8 m Less
转向范围 - 左/右 50° 50° Less
铰接角度 - 左/右 20° 20° Less
前进 - 1 档 2.6 mph 4.1 km/h Less
前进 - 2 档 3.5 mph 5.6 km/h Less
前进 - 3 档 5.1 mph 8.1 km/h Less
前进 - 4 档 7.0 mph 11.2 km/h Less
前进 - 5 档 10.8 mph 17.4 km/h Less
前进 - 6 档 14.7 mph 23.7 km/h Less
前进 - 7 档 20.3 mph 32.6 km/h Less
前进 - 8 档 29.5 mph 47.4 km/h Less
倒车 - 1 档 2.0 mph 3.3 km/h Less
倒车 - 2 档 3.8 mph 6.1 km/h Less
倒车 - 3 档 5.5 mph 8.8 km/h Less
倒车 - 4 档 8.5 mph 13.7 km/h Less
倒车 - 5 档 16.0 mph 25.7 km/h Less
倒车 - 6 档 23.3 mph 37.4 km/h Less

维修加注

燃油容量 104.0 gal 394.0 L Less
冷却系统 15.0 gal 57.0 L Less
液压系统 - 合计 26.4 gal 100.0 L Less
液压系统 - 油箱 16.9 gal 64.0 L Less
柴油机尾气处理液 5.8 gal 22.0 L Less
变速箱/差速器/终传动 18.5 gal 70.0 L Less
发动机机油 7.9 gal 30.0 L Less
双轮组壳体(每个) 22.9 gal 87.0 L Less
前轮心轴轴承壳体 0.13 gal 0.5 L Less
回转盘传动箱 1.8 gal 7.0 L Less

机架

牵引杆 - 宽度 3.0 " 76.2 mm Less
回转盘 - 直径 61.1 " 1553.0 mm Less
回转盘 - 铲刀横梁厚度 1.6 " 40.0 mm Less
牵引杆 - 高度 6.0 " 152.0 mm Less
回转盘 - 高度 6.3 " 160.0 mm Less
前机架结构 - 高度 12.6 " 321.0 mm Less
前机架结构 - 宽度 12.0 " 305.0 mm Less
牵引杆 - 厚度 0.5 " 12.7 mm Less
前部顶/底板 - 宽度 12.0 " 305.0 mm Less
前部顶/底板 - 厚度 0.87 " 22.0 mm Less
前轴 - 至中心的高度 23.5 " 596.0 mm Less
前轴 - 车轮倾斜,左/右 18° 18° Less
前轴 - 每侧的总摆动 32° 32° Less

双轮组

高度 22.5 " 572.0 mm Less
宽度 8.0 " 204.0 mm Less
侧壁厚度 - 内部 0.69 " 17.5 mm Less
侧壁厚度 - 外部 0.71 " 18.0 mm Less
传动链节距 2.0 " 50.8 mm Less
轮轴间距 60.0 " 1523.0 mm Less
双轮组摆动 - 前部向上 15° 15° Less
双轮组摆动 - 前部向下 25° 25° Less

刮土板

铲刀宽度 14.0 ' 4.2 m Less
刮土板 - 高度 24.0 " 610.0 mm Less
刮土板 - 厚度 0.87 " 22.0 mm Less
弧半径 16.3 " 413.0 mm Less
齿喉间隙 6.5 " 166.0 mm Less
铲刃 - 宽度 6.0 " 152.0 mm Less
铲刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
端刃 - 宽度 6.0 " 152.0 mm Less
端刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
铲刀拉力 - 基本 GVW(AWD) 36817.0 lb 16700.0 kg Less
铲刀拉力 - 最大 GVW(AWD) 49630.0 lb 22512.0 kg Less
铲刀下压力 - 基本 GVW (AWD) 18935.0 lb 8589.0 kg Less
铲刀下压力 - 最大 GVW(AWD) 29308.0 lb 13294.0 kg Less
刮土板 - 铲刀宽度 14.0 ' 4.2 m Less

铲刀移动范围

回转盘中心移位 - 右 28.7 " 728.0 mm Less
回转盘中心移位 - 左 27.4 " 695.0 mm Less
刮土板侧移 - 右 26.0 " 660.0 mm Less
刮土板侧移 - 左 20.1 " 510.0 mm Less
铲刀最大侧倾角度 90° 90° Less
铲刀倾翻范围 - 向前 40° 40° Less
铲刀倾翻范围 - 向后 Less
地面上方最大提升高度 17.8 " 452.0 mm Less
最大挖方深度 29.5 " 750.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 89.7 " 2278.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 82.3 " 2090.0 mm Less

裂土器

裂土器齿杆架间距 21.0 " 533.0 mm Less
最大裂土深度 16.8 " 426.0 mm Less
裂土器齿杆架 5 5 Less
穿透力 20812.0 lb 9440.0 kg Less
掘起力 28493.0 lb 12924.0 kg Less
横梁升高时机器长度增加值 40.6 " 1031.0 mm Less

松土器

前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 松土器齿杆架间距 4.6 " 116.0 mm Less
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 松土器齿杆架 5/11 5/11 Less
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 最大松土深度 18.4 " 467.0 mm Less
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 工作宽度 40.6 " 1031.0 mm Less
前部,V 型:工作宽度 47.4 " 1205.0 mm Less
中部,V 型 - 松土器齿杆架间距 4.6 " 116.0 mm Less
中部,V 型 - 松土器齿杆架 11 11 Less
中部,V 型 - 最大松土深度 11.5 " 292.0 mm Less
中部,V 型 - 工作宽度 46.6 " 1184.0 mm Less
后部 - 最大松土深度 16.8 " 426.0 mm Less
后部 - 工作宽度 84.0 " 2133.0 mm Less
后部 - 松土器齿杆架 9 9 Less
后部 - 松土器齿杆架间距 10.5 " 267.0 mm Less

重量

工作重量 - 典型配置 47514.0 lb 21552.0 kg Less

重量 - AWD

车辆总重 - 基本 - 前轴 11033.0 lb 5004.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 后轴 29875.0 lb 13551.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 合计 40908.0 lb 18555.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 前轴 17075.0 lb 7745.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 后轴 38069.0 lb 17268.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 合计 55144.0 lb 25013.0 kg Less
工作重量,典型配置 - 前轴 14289.0 lb 6481.0 kg Less
工作重量,典型配置 - 后轴 33225.0 lb 15071.0 kg Less
工作重量,典型配置 - 合计 47514.0 lb 21552.0 kg Less

尺寸

至驾驶室顶部的高度 130.0 " 3308.0 mm Less
长度 - 配重至裂土器 399.0 " 10136.0 mm Less
宽度 - 前胎外侧 98.9 " 2511.0 mm Less
长度 - 前轴至双轮组中央 241.0 " 6123.0 mm Less
长度 - 前胎至机器后部 351.0 " 8912.0 mm Less
长度 - 前轴至刮土板 100.0 " 2552.0 mm Less
长度 - 双轮组轴间距 60.0 " 1523.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 98.9 " 2511.0 mm Less
宽度 - 轮胎中心线 84.3 " 2140.0 mm Less
高度 - 前轴中心 23.5 " 596.0 mm Less
至排气管的高度 128.0 " 3256.0 mm Less
至油缸顶部的高度 120.0 " 3040.0 mm Less
后轴处的离地间隙 13.3 " 339.0 mm Less

标准

制动器 ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471;ISO 3499 ISO 3471;ISO 3499 Less
噪声 ISO 6394;ISO 6395 ISO 6394;ISO 6395 Less
转向 ISO 5010 ISO 5010 Less

操作台

舒适、生产效率、先进的技术


机器和机具控制装置

前所未有的操作精确性和简易性


发动机

动力和可靠性


排放技术

久经考验的集成解决方案


动力传动系

最大限度地将动力传递到地面


结构与牵引杆、回转盘与刮土板

维护方便和精确的铲刀控制


液压系统

高级机械控制


全轮驱动(AWD,All Wheel Drive)

扩展机器的多功能性


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营


安全

设计以防护为本


工装机具与工装

根据作业配备您的机器


智能机器系统

高级诊断


维修保养方便性和客户支持

当正常运行成为决定因素时


可持续性

为我们的后代着想


160M3 AWD 标配设备

动力传动系
  • 双级干式空气滤清器,柴油,带自动发动机减额和自动除尘装置,保养指示器(通过 Cat Messenger 指示)
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air After Cooler)
  • 自动张紧的蛇形带
  • 油浸盘式四轮液压制动器
  • 按需运转的外摆式液压风扇
  • 22.0 L(5.8 gal)柴油机尾气处理液箱,可从地面检修,具有沉淀物排放口
  • 差速器,锁定/解锁,自动
  • 发动机机油生态排放口
  • 省油模式
  • 电子超速保护
  • 采用 ACERT 技术的 C9.3 发动机,符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准
  • 394 L(104 gal)燃油箱,可从地面检修,具有沉淀物排放口
  • 多盘、密封、油冷式停车制动器
  • 燃油充油泵
  • 模块化后轴
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 双轮组驱动装置
  • 变速箱,8F/6R,动力换档,直接驱动,高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

电气系统
  • 倒车警报器
  • 密封式 150 安培交流发电机
  • 1125 CCA 重负荷免维护蓄电池
  • 易于从地面检修的断路器面板
  • 驾驶室线束和电气液压阀
  • 24V 电气系统
  • 坡度控制预留装置 - 驾驶室线束、软件、电气液压阀、支柱和托架
  • 照明灯:顶装行驶灯、倒车灯、LED 停车灯与尾灯
  • Product Link
  • 电子起动装置

操作环境
  • 加速器
  • 空调和加热器
  • 电子调节式扶手和腕托
  • 自动铰接中心复位
  • Cat Messenger 操作员信息系统
  • 中心移位销指示灯
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 显示屏,数字显示速度和档位
  • 左右侧门,附雨刷器
  • 机器水平仪
  • 仪表组(模拟)- 燃油、铰接、发动机冷却液温度、发动机转速、液压油温度、再生、DEF
  • 数字工时计
  • 操纵手柄液压控制装置:带浮动位置的左侧/右侧铲刀提升、回转盘驱动、铲刀侧移和翻转、中心移位、前轮倾斜、铰接和动力转向
  • 操纵手柄、可调扶手
  • 操纵手柄档位选择
  • 操纵手柄液压动力转向系统
  • 驾驶室左右两侧配有梯子
  • 照明灯,用于夜间驾驶室操作
  • 内部广角后视镜
  • 12V 电源端口
  • 收音机预留装置(娱乐用)
  • ROPS 驾驶室,隔音,70 dB(A)
  • 舒适型布面悬浮座椅
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 冷藏箱/午餐盒存放区
  • 电子油门控制
  • 层压玻璃车窗:- 带间歇式雨刷器的固定式前窗 - 带间歇式雨刷器的车门(3)
  • 车窗:钢化玻璃 - 左侧和右侧雨刷器 - 后侧间歇式雨刷器

油液
  • 防冻剂
  • -35° C(-30° F)长效冷却液

轮胎、轮辋和车轮
  • 适用于 254 x 607 mm(10 x 24")多件式轮辋的轮胎的部分折扣价包含在机器的基础价格与重量中

其他标准设备
  • 双重认证的制动器蓄能器
  • 防眩油漆
  • 铰接式后保险杠
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 铲刃:- 152 x 16 mm(6 x 5/8")- 弧形 DH-2 钢制 - 19 mm(3/4")安装螺栓
  • 发动机室带锁门(3)
  • 牵引杆 - 6 个支撑托架,可更换耐磨条
  • 电气液压阀,液压管路可实现 8 种基本功能
  • 端刃:- 16 mm(5/8")DH-2 钢制 - 19 mm(3/4")安装螺栓
  • 地面液位检查口
  • 带安全锁的铰接机架
  • 地面发动机停机装置
  • 安全锤(紧急出口)
  • 电喇叭
  • 用于实现基本功能的液压管路
  • (行驶和维修保养时使用的)液压机具锁止装置
  • 刮土板
  • 驾驶室顶装附件
  • 98 cm³(6 in³)高容量液压泵
  • 散热器,清洁检修门(两侧带旋转门)
  • 辅助转向系统
  • 维修保养方便性,集中在左侧
  • S·O·SSM 取样口:发动机、液压系统、变速箱、冷却液、燃油
  • 双轮组通道/护罩
  • 工具箱

160M3 AWD 选装设备

电气系统
  • 280 安培交流发电机
  • 蓄电池:极重负荷型,1400 CCA
  • 照明灯:大灯,远光
  • 照明灯:大灯,近光
  • 照明灯:工作灯,基本配置
  • 照明灯:工作灯,附加配置
  • 照明灯:警告灯:标志灯或闪光灯
  • 照明灯:警告灯安装座

护罩
  • 铰接护罩
  • AWD 前挡泥板
  • 后挡泥板
  • 前轴护罩
  • 隔音装置(底部)
  • 隔音装置(外壳)
  • 变速箱

操作环境
  • 外置式后视镜:加热型 24V
  • 外置式后视镜
  • Comfort Plus 总成
  • Comfort Premium 总成

动力传动系
  • 雪预滤器
  • 起动装置,极重负荷型,1000 A
  • 自动换档变速箱

其他工装
  • AccuGrade ARO
  • 集成式横坡
  • 平地铲提升蓄能器
  • 后视摄像头
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • 发动机生态排放口(Wiggins)
  • 发动机冷却液加热器:120 V
  • 发动机冷却液加热器:240 V
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压配置总成可用于后置式裂土器、推铲、推雪犁及推雪翼板。
  • 机架预留推雪翼板安装件
  • 乙醚辅助起动装置

工装机具/掘地工具
  • 610 mm(2')左侧铲刀扩展件
  • 610 mm(2')右侧铲刀扩展件
  • 配重
  • 弧形铲刃
  • 叠加端刃
  • 前提升总成安装件
  • 机械式前提升总成
  • 窄型和超级穿透性平地机铲刃
  • 中置式松土器套件
  • 刮土板:4267 mm × 610 mm × 22 mm(14' × 24" × 7/8")
  • 刮土板:4267 mm × 686 mm × 25 mm(14' × 27" × 1")
  • 刮土板:4877 mm × 686 mm × 25 mm(16' × 27" × 1")
  • 推板
  • 后裂土器
  • 裂土器斗齿
  • 前侧松土器
  • 雪天用配置总成
  • 推雪翼板预留套件
  • 牵引铰接件

机器配置总成
  • 加拿大配置总成
  • 欧洲版配置总成
  • TUV 道路行驶配置总成

可选轮胎配置总成
  • 轮辋尺寸 - 9 x 24;轮组 - 单件式;轮胎 - 14.0R24
  • 轮辋尺寸 - 13 x 25;轮组 - 单件式;轮胎 - 17.5R25
  • 轮辋尺寸 - 10 x 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 14.0R24
  • 轮辋尺寸 - 10 x 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 14.0-24
  • 轮辋尺寸 - 14 x 25;轮组 - 多件式;轮胎 - 17.5R25
  • 轮辋尺寸 - 14 x 25;轮组 - 多件式;轮胎 - 17.5-25
  • 注意:请咨询您的代理商以了解个别轮胎的宽度、尺寸和品牌。