120M AWD

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

M 系列平地机在工作效率和整体生产率方面已经成为行业标准。 无论是道路修建还是道路养护,M 系列平地机都能让您事半功倍。 无与伦比的操作员舒适性和易维修性可帮助您实现最佳的投资收益。

发动机

单位:
基本功率(1 档)- 净功率 138.0 hp 103.0 kW Less
发动机型号 Cat C6.6 ACERT Cat C6.6 ACERT Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
额定功率下的转速 2000 rpm 2000 rpm Less
基本功率(1 档)- 净值(公制) 140.0 hp 103.0 kW Less
基本功率(1 档,AWD 关)- 净功率 138.0 hp 103.0 kW Less
最大扭矩(AWD 开) 710.0 lb ft 963.0 N·m Less
扭矩储备(VHP Plus) 40% 40% Less
VHP Plus 范围 - 净功率 103-144 kW(138-193 hp) 103-144 kW(138-193 hp) Less
VHP Plus 范围 - 净功率(公制) 103-144 kW(140-195 hp) 103-144 kW(140-195 hp) Less
排量 403.0 in3 6.6 L Less
气缸数量 6 6 Less
功率减额海拔 10000.0 ' 3048.0 m Less
高温环境 - 风扇转速 - 最大 1650 rpm 1650 rpm Less
高温环境 - 风扇转速 - 最小 600 rpm 600 rpm Less
高温环境工作能力 122.0 ° F 50.0 ° C Less

动力传动系

前进/倒档 8 个前进档/6 个倒档 8 个前进档/6 个倒档 Less
变速箱 直接驱动,动力换档,中间轴 直接驱动,动力换档,中间轴 Less
行车制动器 油浸多盘式 油浸多盘式 Less
制动器 - 维修,表面积 3565.0 in2 23000.0 cm2 Less
停车制动器 油浸多盘式 油浸多盘式 Less
辅助制动器 双回路控制系统 双回路控制系统 Less

液压系统

回路类型 闭心式电动液压负载感应 闭心式电动液压负载感应 Less
泵类型 变量活塞 变量活塞 Less
泵输出 55.7 gal/min 210.0 L/min Less
最大系统压力 3500.0 psi 24100.0 kPa Less
备用压力 450.0 psi 3100.0 kPa Less

操作技术规格

最高速度 - 前进 29.5 mph 47.5 km/h Less
最高速度 - 倒车 23.3 mph 37.5 km/h Less
前轮外侧的转弯半径 24.0 ' 7.3 m Less
转向范围 - 左/右 47.5° 47.5° Less
铰接角度 - 左/右 20° 20° Less
前进 - 1 档 2.6 mph 4.1 km/h Less
前进 - 2 档 3.5 mph 5.6 km/h Less
前进 - 3 档 5.1 mph 8.2 km/h Less
前进 - 4 档 7.0 mph 11.2 km/h Less
前进 - 5 档 10.8 mph 17.5 km/h Less
前进 - 6 档 14.8 mph 23.7 km/h Less
前进 - 7 档 20.3 mph 32.7 km/h Less
前进 - 8 档 29.5 mph 47.5 km/h Less
倒车 - 1 档 2.0 mph 3.3 km/h Less
倒车 - 2 档 3.8 mph 6.1 km/h Less
倒车 - 3 档 5.5 mph 8.9 km/h Less
倒车 - 4 档 8.6 mph 13.8 km/h Less
倒车 - 5 档 16.0 mph 25.8 km/h Less
倒车 - 6 档 23.3 mph 37.5 km/h Less

维修加注

燃油容量 100.0 gal 378.0 L Less
冷却系统 8.7 gal 33.0 L Less
液压系统 - 油箱 16.9 gal 64.0 L Less
发动机机油 3.7 gal 14.0 L Less
变速箱/差速器/终传动 16.5 gal 62.5 L Less
双轮组壳体(每个) 15.6 gal 59.0 L Less
前轮心轴轴承壳体 0.13 gal 0.5 L Less
回转盘传动箱 1.8 gal 7.0 L Less

机架

牵引杆 - 宽度 3.0 " 76.2 mm Less
回转盘 - 直径 60.2 " 1530.0 mm Less
回转盘 - 铲刀横梁厚度 1.4 " 35.0 mm Less
牵引杆 - 高度 6.0 " 152.0 mm Less
回转盘 - 高度 5.3 " 134.0 mm Less
前机架结构 - 高度 11.0 " 280.0 mm Less
前机架结构 - 厚度 0.9 " 22.0 mm Less
前机架结构 - 宽度 10.0 " 255.0 mm Less
前轴 - 至中心的高度 23.5 " 596.0 mm Less
前轴 - 车轮倾斜,左/右 18° 18° Less
前轴 - 每侧的总摆动 32° 32° Less

双轮组

高度 19.8 " 502.0 mm Less
宽度 6.8 " 172.0 mm Less
侧壁厚度 - 内部 0.5 " 14.0 mm Less
侧壁厚度 - 外部 0.6 " 16.0 mm Less
传动链节距 1.8 " 44.5 mm Less
轮轴间距 59.5 " 1510.0 mm Less
双轮组摆动 - 前部向上 15° 15° Less
双轮组摆动 - 前部向下 25° 25° Less

刮土板

铲刀宽度 12.0 ' 3.7 m Less
刮土板 - 高度 24.0 " 610.0 mm Less
刮土板 - 厚度 0.87 " 22.0 mm Less
弧半径 16.3 " 413.0 mm Less
齿喉间隙 5.2 " 134.0 mm Less
铲刃 - 宽度 6.0 " 152.0 mm Less
铲刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
端刃 - 宽度 6.0 " 152.0 mm Less
端刃 - 厚度 0.6 " 16.0 mm Less
铲刀拉力 - 基本 GVW(AWD) 30914.0 lb 14022.0 kg Less
铲刀拉力 - 最大 GVW(AWD) 40221.0 lb 18244.0 kg Less
下压力 - 基本 GVW(AWD) 15953.0 lb 7236.0 kg Less
下压力 - 最大 GVW(AWD) 25623.0 lb 11622.0 kg Less
刮土板 - 宽度 12.0 ' 3.7 m Less

铲刀移动范围

回转盘中心移位 - 右 25.8 " 656.0 mm Less
回转盘中心移位 - 左 25.8 " 656.0 mm Less
刮土板侧移 - 右 26.0 " 660.0 mm Less
刮土板侧移 - 左 20.1 " 510.0 mm Less
铲刀最大侧倾角度 90° 90° Less
铲刀倾翻范围 - 向前 40° 40° Less
铲刀倾翻范围 - 向后 Less
地面上方最大提升高度 16.8 " 427.0 mm Less
最大挖方深度 28.3 " 720.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 75.0 " 1905.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 68.6 " 1742.0 mm Less

裂土器

裂土器齿杆架间距 21.0 " 533.0 mm Less
最大裂土深度 17.0 " 428.0 mm Less
裂土器齿杆架 5 5 Less
穿透力 17705.0 lb 8031.0 kg Less
掘起力 26303.0 lb 11931.0 kg Less
横梁升高时机器长度增加值 39.2 " 995.0 mm Less

松土器

前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 松土器齿杆架间距 4.6 " 116.0 mm Less
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 松土器齿杆架 5/11 5/11 Less
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 最大松土深度 18.4 " 467.0 mm Less
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 工作宽度 47.4 " 1205.0 mm Less
中部,直型 - 松土器齿杆架间距 4.4 " 111.0 mm Less
中部,直型 - 松土器齿杆架 17 17 Less
中部,直型 - 最大松土深度 12.5 " 317.0 mm Less
中部,直型 - 工作宽度 71.0 " 1800.0 mm Less
中部,V 型 - 松土器齿杆架间距 4.6 " 116.0 mm Less
中部,V 型 - 松土器齿杆架 11 11 Less
中部,V 型 - 最大松土深度 11.5 " 292.0 mm Less
中部,V 型 - 工作宽度 46.6 " 1184.0 mm Less

重量

工作重量 - 典型配置 39603.0 lb 17963.0 kg Less

重量 - AWD

车辆总重 - 基本 - 前轴 9182.0 lb 4165.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 后轴 25167.0 lb 11416.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 合计 34349.0 lb 15581.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 前轴 14748.0 lb 6689.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 后轴 29942.0 lb 13582.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 合计 44690.0 lb 20271.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 11174.0 lb 5068.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 28429.0 lb 12895.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 合计 39603.0 lb 17963.0 kg Less

尺寸

高度 - 驾驶室顶部 Product Link 133.0 " 3378.0 mm Less
长度 - 推板至裂土器 390.0 " 9930.0 mm Less
长度 - 推板至缩回的裂土器 378.0 " 9612.0 mm Less
宽度 - 前胎外侧(AWD) 102.0 " 2594.0 mm Less
宽度 - 前轮胎中心线之间(AWD) 87.5 " 2223.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 130.0 " 3308.0 mm Less
长度 - 前轴至双轮组中央 232.0 " 5915.0 mm Less
长度 - 前胎至机器后部 332.0 " 8436.0 mm Less
长度 - 前轴至刮土板 96.4 " 2450.0 mm Less
长度 - 双轮组轴间距 59.5 " 1511.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 98.1 " 2491.0 mm Less
高度 - 前轴中心 23.5 " 596.0 mm Less
至排气管的高度 113.0 " 2885.0 mm Less
至油缸顶部的高度 115.0 " 2924.0 mm Less
后轴处的离地间隙 13.7 " 348.0 mm Less

标准

制动器 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 Less
噪声 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 Less
转向 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

净功率:VHP Plus

档位:前进 - 1 档 138.0 hp 103.0 kW Less
档位:前进 - 2 档 143.0 hp 106.0 kW Less
档位:前进 - 3 档 148.0 hp 110.0 kW Less
档位:前进 - 4 档 153.0 hp 114.0 kW Less
档位:前进 - 5 档 158.0 hp 118.0 kW Less
档位:前进 - 6 档 163.0 hp 121.0 kW Less
档位:前进 - 7 档 168.0 hp 125.0 kW Less
档位:前进 - 8 档 182.0 hp 136.0 kW Less
档位:倒车 - 1 档 138.0 hp 103.0 kW Less
档位:倒车 - 2 档 143.0 hp 106.0 kW Less
档位:倒车 - 3 档 - 6 档 148.0 hp 110.0 kW Less

净功率:AWD 关

档位:前进 - 1 档 138.0 hp 103.0 kW Less
档位:前进 - 2 档 143.0 hp 106.0 kW Less
档位:前进 - 3 档 148.0 hp 110.0 kW Less
档位:前进 - 4 档 153.0 hp 114.0 kW Less
档位:前进 - 5 档 158.0 hp 118.0 kW Less
档位:前进 - 6 档 163.0 hp 121.0 kW Less
档位:前进 - 7 档 168.0 hp 125.0 kW Less
档位:前进 - 8 档 182.0 hp 136.0 kW Less
档位:倒车 - 1 档 138.0 hp 103.0 kW Less
档位:倒车 - 2 档 143.0 hp 106.0 kW Less
档位:倒车 - 3 档 - 6 档 148.0 hp 110.0 kW Less

净功率:AWD 开

档位:前进 - 1 档 148.0 hp 110.0 kW Less
档位:前进 - 2 档 163.0 hp 121.0 kW Less
档位:前进 - 3 档 168.0 hp 125.0 kW Less
档位:前进 - 4 档 182.0 hp 136.0 kW Less
档位:前进 - 5 档 193.0 hp 144.0 kW Less
档位:前进 - 6 档 193.0 hp 144.0 kW Less
档位:前进 - 7 档 193.0 hp 144.0 kW Less
档位:前进 - 8 档 193.0 hp 144.0 kW Less
档位:倒车 - 1 档 138.0 hp 103.0 kW Less
档位:倒车 - 2 档 143.0 hp 106.0 kW Less
档位:倒车 - 3 档 - 6 档 148.0 hp 110.0 kW Less

操作台

舒适、生产效率、先进的技术


转向和机具控制装置

前所未有的操作精确性和简易性


发动机

动力和可靠性


动力传动系

最大限度地将动力传递到地面


结构与牵引杆、回转盘与刮土板

维护方便和精确的铲刀控制


液压系统

高级机械控制


集成技术

让工作更轻松、更高效的解决方案


安全

设计以防护为本


维修保养方便性和客户支持

当正常运行成为决定因素时


智能机器系统

高级诊断


工装机具与工装

根据作业配备您的机器


可持续性

为我们的后代着想


120M AWD 标配设备

动力传动系
  • 双级干式空气滤清器,柴油,带自动发动机减额和自动除尘装置,保养指示器(通过 Cat Messenger 指示)
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air After Cooler)
  • 自动张紧的蛇形带
  • 油浸盘式四轮液压制动器
  • 按需运转的液压风扇
  • 差速器,锁定/解锁,自动
  • 发动机机油生态排放口
  • 电子超速保护
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C6.6 柴油发动机,可自动降低功率和自动进行怠速控制。 注意:发动机符合非现行美国 EPA Tier 3 或欧盟 Stage IIIA 排放标准。
  • 341 L(90 gal)燃油箱,可从地面检修,具有沉淀物排放口
  • 消音器(在罩盖下)
  • 多盘、密封、油冷式停车制动器
  • 燃油充油泵
  • 模块化后轴
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 双轮组驱动装置
  • 变速箱,8F/6R,动力换档,直接驱动
  • VHP Plus(可变马力 Plus)

电气系统
  • 倒车警报器
  • 密封式 80 安培交流发电机
  • 1125 CCA 免维护重负荷型蓄电池
  • 易于从地面检修的断路器面板
  • 驾驶室线束和电气液压阀
  • 24V 电气系统
  • 坡度控制预留装置 - 驾驶室线束、软件、电气液压阀、支柱和托架
  • 照明灯:顶装行驶灯、倒车灯、LED 停车灯与尾灯
  • Product Link
  • 电子起动装置

操作环境
  • 加速器
  • 空调和加热器
  • 电子调节式扶手和腕托
  • 自动铰接中心复位
  • Cat Messenger 操作员信息系统
  • 中心移位销指示灯
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 显示屏,数字显示速度和档位
  • 左右侧门,附雨刷器
  • 机器水平仪
  • 仪表组(模拟)- 燃油、铰接、发动机冷却液温度、发动机转速、液压油温度
  • 数字工时计
  • 操纵手柄液压控制装置:带浮动位置的左侧/右侧铲刀提升、回转盘驱动、铲刀侧移和翻转、中心移位、前轮倾斜、铰接和转向
  • 操纵手柄、可调扶手
  • 操纵手柄档位选择
  • 操纵手柄液压动力转向系统
  • 驾驶室左右两侧配有梯子
  • 照明灯,用于夜间驾驶室操作
  • 内部广角后视镜
  • 12V 电源端口
  • 收音机预留装置(娱乐用)
  • 具有 ROPS 的抑噪驾驶室
  • 舒适型布面悬浮座椅
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 冷藏箱/午餐盒存放区
  • 电子油门控制
  • 层压玻璃车窗:- 带间歇式雨刷器的固定式前窗 - 侧窗和后窗(3)

油液
  • 防冻剂
  • -35° C(-30° F)长效冷却液

轮胎、轮辋和车轮
  • 适用于 229 x 607 mm(9 x 24")单件式轮辋的轮胎的部分折扣价包含在机器的基础价格与重量中

其他标准设备
  • 双重认证的制动器蓄能器
  • 防眩油漆
  • 铰接式后保险杠
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 铲刃:- 152 x 16 mm(6 x 5/8")- 弧形 DH-2 钢制 - 19 mm(3/4")安装螺栓
  • 发动机室带锁门(3)
  • 牵引杆 - 4 个支撑托架,可更换耐磨条
  • 电气液压阀,液压管路可实现 8 种基本功能
  • 端刃:- 16 mm(5/8")DH-2 钢制 - 19 mm(3/4")安装螺栓
  • 地面液位检查口
  • 带安全锁的铰接机架
  • 地面发动机停机装置
  • 地面加油
  • 安全锤(紧急出口)
  • 电喇叭
  • 用于实现基本功能的液压管路
  • (行驶和维修保养时使用的)液压机具锁止装置
  • 刮土板 - 3658 x 610 x 22 mm(12' x 24" x 7/8")
  • 驾驶室顶装附件
  • 98 cm³(6 in³)高容量液压泵
  • 散热器清洗口
  • 辅助转向系统
  • 左侧维修便利性
  • S•O•SSM 取样口:发动机、液压装置、变速箱、冷却液、燃油
  • 双轮组通道/护罩
  • 工具箱
  • 牵引铰接件

120M AWD 选装设备

电气系统
  • 150 A 交流发电机
  • 蓄电池:- 极重负荷型,1400 CCA
  • 变矩器,通信系统(CB)
  • 照明灯:大灯,远光
  • 照明灯:大灯,近光
  • 照明灯:工作灯,基本配置
  • 照明灯:工作灯,附加配置
  • 照明灯:警告灯:标志灯或闪光灯
  • 照明灯:警告灯安装座

护罩
  • 铰接护罩
  • 轮轴软管护罩
  • 前挡泥板
  • 后挡泥板
  • 噪音防护罩(底部)
  • 变速箱护罩

操作环境
  • 具有 MP3 和蓝牙技术的豪华型 CD 收音机
  • 后窗除霜器风扇
  • 外置式后视镜:加热型 24V
  • 外置式后视镜
  • 预滤器,HVAC
  • 无线电预留装置,AM/FM
  • 空气悬浮座椅,布面
  • 遮阳板
  • 后侧雨刷器/清洗器

动力传动系
  • 预滤器,冰雪/碎屑
  • 自动换档变速箱

其他工装
  • AccuGrade ARO
  • 平地铲提升蓄能器
  • 后视摄像头
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • Cat Product Link 321(卫星)
  • Cat Product Link 522(蜂窝)
  • 空气压缩机/罐
  • 发动机冷却液加热器:120 V
  • 发动机冷却液加热器:240 V
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压总成可用于裂土器、推土机、推雪翼板、前提升总成、中置式松土器。
  • 安全系统
  • 机架预留推雪翼板安装件
  • 隔音装置
  • 乙醚辅助起动装置

工装机具/掘地工具
  • 610 mm(2')左侧铲刀扩展件
  • 叠加端刃
  • 前提升总成安装件
  • 前提升总成
  • 中置式松土器套件
  • 中置式松土器安装件
  • 刮土板:4267 x 610 x 22 mm(14' x 24" x 7/8")
  • 刮土板:4267 x 686 x 25 mm(14' x 27" x 1")
  • 推板
  • 裂土器安装件
  • 后裂土器
  • 裂土器斗齿
  • 前侧松土器

机器配置总成
  • 雪天用配置总成

可选轮胎配置总成
  • 轮辋尺寸 - 9 x 24;轮组 - 单件式;轮胎 - 13.00-24
  • 轮辋尺寸 - 9 x 24;轮组 - 单件式;轮胎 - 14.0R24
  • 轮辋尺寸 - 13 x 25;轮组 - 单件式;轮胎 - 17.5R25
  • 轮辋尺寸 - 10 x 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 14.00-24
  • 轮辋尺寸 - 10 x 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 14.0R24
  • 轮辋尺寸 - 14 x 25;轮组 - 多件式;轮胎 - 17.5R25