< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

794 AC 电动卡车由 Caterpillar 精心设计和制造,其全部零部件由一家制造商提供,并且得到业内最佳的代理商网络的支持。 794 AC 能够:

  • 提供真正的 291 公吨(320 短吨)容量
  • 提供出色的可靠性和正常运行时间
  • 便于维修保养
  • 提供较低的拥有成本和运营成本
  • 采用四角湿盘混合行车制动器和牵引控制装置,让操作员充满信心地操作机器
794 AC 旨在保障您的最终收益。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C175-16 Cat® C175-16 Less
总功率 - SAE J1995 3500.0 hp 2610.0 kW Less
缸径 6.9 " 175.0 mm Less
冲程 8.7 " 220.0 mm Less
排量 5187.0 in3 85.0 L Less
标准总功率 – SAE J1995* 3500.0 hp 2610.0 kW Less
注意 * 有关低功率、更低的排放标准配置和高海拔配置,请联系工厂。 * 有关低功率、更低的排放标准配置和高海拔配置,请联系工厂。 Less
注意 功率额定值适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。 功率额定值适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。 Less
注意 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),干式气压表 99 kPa(29.61 Hg)。 功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),干式气压表 99 kPa(29.61 Hg)。 功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 Less
注意 海拔低于 1829 m(6000')时发动机可保持其额定功率。 海拔低于 1829 m(6000')时发动机可保持其额定功率。 Less
排放 相当于美国 EPA Tier 2 排放标准的排放等级。 相当于美国 EPA Tier 2 排放标准的排放等级。 Less

重量 - 近似值

底盘重量 417187.0 lb 189233.0 kg Less
车斗重量 62140.0 lb 28186.0 kg Less
机器工作总重量 1150000.0 lb 521631.0 kg Less
注意 有关最高轮胎负载,请咨询您的轮胎制造商。 有关最高轮胎负载,请咨询您的轮胎制造商。 Less
注意 底盘重量包含 100% 燃油、起重机、车斗安装总成、轮辋和轮胎。 底盘重量包含 100% 燃油、起重机、车斗安装总成、轮辋和轮胎。 Less
注意 车斗重量因车斗装备而异。 车斗重量因车斗装备而异。 Less

操作技术规格

标称有效负载能力 320.0 短吨 291.0 公吨 Less
转向角度 39.0 度 39.0 度 Less
最高速度 - 满载 37.0 mph 60.0 km/h Less
机器工作总重量(GMW) 1150000.0 lb 521631.0 kg Less
最小转弯半径 53.0 ' 16.2 m Less
注意 有效负载假设没有碎屑、没有额外选件或附件。 有效负载假设没有碎屑、没有额外选件或附件。 Less
注意 请参阅 Cat 矿用卡车 10/10/20 过载政策(AEXQ0250),了解机器最大总重量限制。 请参阅 Cat 矿用卡车 10/10/20 过载政策(AEXQ0250),了解机器最大总重量限制。 Less

终传动

总减速比 35:1 35:1 Less

交流传动系统

控制装置 IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜 IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜 Less
冷却系统 变速液压驱动冷却系统 变速液压驱动冷却系统 Less
发电机/交流发电机 无刷、安装在发动机上、双轴承 无刷、安装在发动机上、双轴承 Less
车轮电机 后轴安装的 Cat 交流感应 后轴安装的 Cat 交流感应 Less

制动系统

动态减速功率 - 持续 5480.0 hp 4086.0 kW Less
电动减速 径向格栅设计 径向格栅设计 Less
前部湿盘制动器表面积 20378.0 in2 131473.0 cm2 Less
后部湿盘制动器表面积 30750.0 in2 198388.0 cm2 Less
标准 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

重量分布 - 近似值

前轴 - 满载 33.0 % 33.0 % Less
后轴 - 满载 67.0 % 67.0 % Less
前轴 - 空载 49.0 % 49.0 % Less
后轴 - 空载 51.0 % 51.0 % Less

维修保养加注容量

冷却系统 211.0 gal 799.0 L Less
曲轴箱 82.0 gal 310.0 L Less
终传动(每个) 67.0 gal 254.0 L Less
燃油箱 1300.0 gal 4922.0 L Less
液压系统(包括油箱) 385.0 gal 1458.0 L Less
液压油箱 296.0 gal 1121.0 L Less

轮胎

注意 在某些作业条件下,794 AC 卡车的生产能力可能超出轮胎的每小时吨公里 TKPH(TMPH)能力,因此轮胎的能力会限制卡车的生产力。 在某些作业条件下,794 AC 卡车的生产能力可能超出轮胎的每小时吨公里 TKPH(TMPH)能力,因此轮胎的能力会限制卡车的生产力。 Less
注意 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Less
标准轮胎 53/80 R63。 53/80 R63。 Less

尺寸(近似值)

至 ROPS 顶部的高度 22.25 ' 6779.0 mm Less
总长度 50.75 ' 15463.5 mm Less
轴距 21.83 ' 6644.5 mm Less
后轴与尾部的间距 15.5 ' 4716.0 mm Less
离地间隙 2.67 ' 906.0 mm Less
卸载间隙 3.0 ' 1555.0 mm Less
装载高度 - 空载 22.92 ' 6995.0 mm Less
总高度 - 车斗升起 48.42 ' 14747.0 mm Less
前轮胎中心线之间的宽度 23.0 ' 7024.0 mm Less
前轮轴间隙 3.17 ' 969.0 mm Less
顶篷总宽度 32.0 ' 9763.0 mm Less
车斗外侧宽度 29.75 ' 9062.0 mm Less
车斗内侧宽度 28.08 ' 8560.0 mm Less
前顶篷高度 26.33 ' 8024.0 mm Less
后轴间隙 3.08 ' 934.0 mm Less
后双轮胎中心线之间的宽度 18.75 ' 5727.0 mm Less
轮胎总宽度 28.67 ' 8738.0 mm Less
注意 尺寸基于容量为 1936 m3(253 yd3)的 HE 铲斗。 尺寸基于容量为 1936 m3(253 yd3)的 HE 铲斗。 Less

ROPS

ROPS 标准 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:1994 标准。 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:1994 标准。 Less
FOPS 标准 FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449:1992 标准。 FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449:1992 标准。 Less

噪声

噪声标准 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、维护并且在门窗都关闭的情况下,根据 ISO 6394 和 6396 中规定的工作周期程序测得的操作员声压级为 75 dB(A)。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、维护并且在门窗都关闭的情况下,根据 ISO 6394 和 6396 中规定的工作周期程序测得的操作员声压级为 75 dB(A)。 Less
噪声标准 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 Less

转向

注意 机器总工作重量为 521631 kg(1150000 lb)。 机器总工作重量为 521631 kg(1150000 lb)。 Less
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

容量 - HE 车斗 - 100% 填充系数

卸载车斗板厚度因车斗选择而异 - 顶篷板 0.2 " 5.0 mm Less
卸载车斗板厚度因车斗选择而异 - 底板 0.63 " 16.0 mm Less
卸载车斗板厚度因车斗选择而异 - 前板 0.35 " 9.0 mm Less
卸载车斗板厚度因车斗选择而异 - 侧板 0.31 " 8.0 mm Less
堆装(SAE 2:1) 180-222 m3(236-290 yd3) 180-222 m3(236-290 yd3) Less
平装 108-133 m3(142-175 yd3) 108-133 m3(142-175 yd3) Less
注意 有关车斗建议,请咨询当地的 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地的 Cat 代理商。 Less

动力传动系 – Cat 交流电气传动

向地面施加更大动力,以便提高生产率。


动力传动系 – 发动机

动力强劲、安全可靠、工作高效,可满足您最苛刻的采矿应用需求。


发动机/动力传动系整合

通过以电子方式整合的动力传动系部件,降低运营成本。


Cat 制动系统

使操作员充满信心,最大限度地提高生产率。


结构

Cat 结构以业内首屈一指的耐用性和超长使用寿命而闻名。


卡车车斗系统

提供真正的 291 公吨(320 短吨)容量以及出色的耐用性和可靠性。


监控系统

让您保持最高的生产水平。


操作台

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


客户支持

全球经验最丰富的代理商网络。


维修保养方便性

保养简单,可实现更长的正常运行时间以及更高的生产率。


安全

设计以安全为本。


可持续性

减少维修时间,提高生产率。


794 AC 标配设备

动力传动系
  • C175-16 Tier 2 等效排放标准
  • 柴油发动机:- 涡轮增压式(4)/后冷式 - 空对空后冷器(ATAAC,Air To Air After Cooler)- 带预滤器的空气滤清器(4)- 提升的低怠速控制装置 - 多点油压传感器 - 预润滑系统/发动机
  • 制动系统:- 用于牵引的制动器释放系统 - 油冷式多盘(前部和后部)(行车、减速、停车、辅助)- 自动减速控制 - 采用混合低速行车制动器的电动动态减速 - 长效制动盘材料
  • Cat 交流传动系:– IGBT 控制的交流感应电机 - 交流发电机 - 交流冷却径向格栅
  • 车斗举升后退空档器
  • 可设置的最大速度
  • 后轴持续润滑/过滤
  • 倒档限制器
  • 转向换档管理装置
  • 空档滑行限制器
  • 车斗举升换档限制器
  • 空档起动限制器

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150A 充电用无刷交流发电机
  • 蓄电池 - 12V(8)90 安培小时
  • 12V 电气转换器
  • 电气系统,24V,10、15 和 20A 保险丝和断路器
  • 蓄电池充电插座
  • 信号/行车灯:– 卤素灯组件 – 倒车灯和危险警告灯 - 方向信号灯(前后 LED)– 前登车梯/维修平台 – 停车/尾灯(LED)– 发动机室 – 逆变器能量 LED 警告灯

操作员环境
  • 空调
  • 12V 直流电源(1)
  • 杯架(2)
  • 诊断连接端口
  • 驾驶室门控灯
  • 娱乐用无线电预留装置:– 20A 开关式/10A 记忆转换器 - 扬声器和配线线束
  • 仪表/指示器
  • 仪表板:
    • 液压油温度
    • 发动机冷却液温度
    • 燃油油位
    • 发动机电动控制故障指示灯
    • 电子时计
    • 车速表
    • 转速表
    • VIMS 信息中心 Advisor
  • 加热器/除霜器
  • 座椅背后的储物空间
  • 防滚翻保护结构驾驶室(隔热/隔音)
  • 空气悬浮操作员座椅
  • 三点固定式操作员安全带
  • 空气悬浮教练座椅
  • 两点固定式教练安全带
  • 可倾斜伸缩式方向盘
  • 淡色玻璃
  • 操作员/乘客电动车窗
  • 间歇式控制挡风玻璃雨刷器和清洗器
  • 固定式上下扶梯

油液
  • -35°C(-30°F)长效冷却液

其他标准设备
  • 牵引力控制系统
  • 辅助“协同式”卸载快速连接装置
  • 辅助转向快速连接装置(牵引用)
  • 旋转部件护罩
  • 快速加注燃油系统(左侧和右侧)
  • 带油水分离器的燃油滤清器
  • 地面蓄电池锁定开关
  • 机器锁定装置
  • 发动机起动锁定装置
  • ECM 机柜锁定装置
  • 地面发动机停机开关
  • 挡石杆(链条)
  • 拖行挂钩和销(前部)
  • 拖行销(后部)(仅限空卡车)
  • 挡泥板
  • 冷却液液位计(位于散热器上)
  • 自动润滑系统
  • S·O·S 采样点(液压、冷却、发动机)

794 AC 选装设备

有关低功率、更低的排放标准配置和高海拔配置,请联系工厂

油门锁

发动机关闭计时器

车斗热排放口

胶体蓄电池(8)

高强度放电(HID)照明组件

LED 照明组件

雾灯

LED 工作灯

英制或公制仪表

有效负载,数字显示

电动上下扶梯

逆变器平台

快速加注燃油系统(前部和右侧)

轮辋:六(6)个位置和快速更换

ANSI 和 ISO 维修服务说明

减速指示灯

驾驶室中用于安装额外显示屏的基座

无线电/CD 播放器

前部保险杠中间拖行附件

制动器磨损指示器工具

–50°C(–58°F)冷却液

HE 卸载车斗石料箱衬套

HE 卸载车斗顶篷石料挡板

加热镜(左右两侧)

后轴油冷却器

标准蓄能器和经过澳大利亚/加拿大认证的蓄能器

寒冷天气用热起动装置

柴油加热器

轮楔块(ANSI 或 ISO)

便携式灭火器

Murphy 仪表

高效卸载车斗
  • 1543 kg/m3(2600 lb/yd3)密度车斗
  • 1721 kg/m3(2900 lb/yd3)密度车斗
  • 1839 kg/m3(3100 lb/yd3)密度车斗
  • 2076 kg/m3(3500 lb/yd3)密度车斗

顶篷延伸

车斗石料箱

侧面轮廓照明灯

集中保养

监控器语言 - 英语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、荷兰语、挪威语、瑞典语、爱沙尼亚语、拉丁语、立陶宛语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、希腊语、罗马语、俄语、波兰语、捷克语、匈牙利语、冰岛语、芬兰语、丹麦语、泰语、印尼语、越南语、马来西亚语、中文